Grundlegende Bedienung

04.11.2026 | 2402 Wörter | 12 min Lesedauer

Als Benutzer anmelden

  1. Starten Sie das BET über die auf dem Desktop abgelegte Verknüpfung.

_images/i_Desktop_icon_de.jpg

  Der folgende Dialog erscheint:

_images/w_Admin_erstellen.jpg

Bemerkung

Für das Passwort können Sie beliebige Zeichen aus dem ASCII-Zeichensatz und grafische Zeichen aus dem Unicode-Zeichensatz verwenden. Ein gültiges Passwort hat maximal 255 Zeichen und standardmäßig mindestens 12 Zeichen. Die minimale Passwortlänge kann von Benutzern mit der Admin-Rolle verändert werden, darf aber die maximale Passwortlänge von 255 Zeichen nicht überschreiten. Wenn Sie ein ungültiges oder unsicheres Passwort eingeben, werden Sie darauf hingewiesen. Solche Passwörter werden nicht akzeptiert.

  1. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein, und bestätigen Sie mit Anmelden.

      Sie haben sich im BET angemeldet.

Als Benutzer ausloggen

  1. Klicken Sie in der Navigationsleiste die Schaltfläche zum Öffnen der Benutzerverwaltung:

_images/w_testuser.jpg

  Der folgende Dialog erscheint:

_images/logout_user.jpg
  1. Klicken Sie Ausloggen.

      Sie haben sich im BET ausgeloggt.

Passwort ändern

  1. Klicken Sie in der Navigationsleiste die Schaltfläche zum Öffnen der Benutzerverwaltung:

_images/w_testuser.jpg

  Der folgende Dialog erscheint:

_images/logout_user.jpg
  1. Klicken Sie Passwort ändern.

      Der folgenden Dialog erscheint:

_images/w_Passwort_aendern.jpg
  1. Ändern Sie Ihr Passwort, und klicken Sie Passwort bestätigen.

  Sie haben Ihr Passwort geändert.

Bemerkung

Für das Passwort können Sie beliebige Zeichen aus dem ASCII-Zeichensatz und grafische Zeichen aus dem Unicode-Zeichensatz verwenden. Ein gültiges Passwort hat maximal 255 Zeichen und standardmäßig mindestens 12 Zeichen. Die minimale Passwortlänge kann von Benutzern mit der Admin-Rolle verändert werden, darf aber die maximale Passwortlänge von 255 Zeichen nicht überschreiten. Wenn Sie ein ungültiges oder unsicheres Passwort eingeben, werden Sie darauf hingewiesen. Solche Passwörter werden nicht akzeptiert.

Nutzereinstellungen vornehmen

  1. Klicken Sie in der Navigationsleiste die Schaltfläche zum Öffnen der Nutzereinstellungen:

_images/i_Nutzereinstellungen.jpg

  Das folgende Menü erscheint:

_images/w_nutzereinstellungen.jpg
  1. Wenn Sie beim Start von BET die Anmeldung überspringen möchten deaktivieren Sie die Option „BET-Anmeldung aktivieren“. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Die Deaktivierung müssen Sie mit der folgenden Abfrage bestätigen. Änderungen an dieser Einstellung werden erst nach einem Neustart von BET wirksam.

    _images/w_nutzereinstellungen_warnung.jpg
  2. Mit dem nächsten Eintrag können Sie festlegen, ob das individuelle Passwort eines BET-Benutzers verwendet wird, wenn Sie einen neuen BNI-Benutzer anlegen. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden bei der Erstellung neuer BNI-Benutzer zufällige Passwörter verwendet.

  3. Unter Statische HTTP-Port-Einstellung für BET können Sie den eingestellten Standard-Port deaktivieren und anschließend einen eigenen Port eingeben. Änderungen an dieser Einstellung werden erst nach einem Neustart von BET wirksam.

  4. Aktivieren Sie Debug-Protokoll, um im Log Zugriff auf Debug-Logs zu erlangen.

  5. Geben Sie im Feld Zeitüberschreitung in Minuten den gewünschten Wert im Bereich von 1 – 1440 Minuten ein, nachdem Sie bei Inaktivität automatisch ausgeloggt werden wollen.

  6. Mit Firmware-Update mit Backup durchführen können Sie festlegen, ob bei Firmware-Aktualisierungen eine Sicherung der Geräte- und Netzwerkmoduldaten durchgeführt werden soll. Durch die Aktivierung dieser Option kann eine Firmware-Aktualisierung mehr Zeit in Anspruch nehmen. Deaktivieren Sie die Sicherung, wenn dies nicht erforderlich ist.

  7. Nach Aktivierung der Einstellung Einrichten eines lokalen IODD-Ordners erlangen Sie Möglichkeit einen lokalen Ordner (auch ein Netzwerkordner) als Gerätekatalog für IODDs einzurichten.

  8. Nach Aktivierung der Einstellung Einrichten eines lokalen Firmware-Ordners erlangen Sie Möglichkeit einen lokalen Ordner (auch ein Netzwerkordner) als Standartordner für Firmware-Updates einzurichten.

  9. Aktivieren Sie Anonyme Datenerfassung zulassen, um das Sammeln von anonymisierten Daten zu erlauben, die dazu dienen, die Software und die Nutzererfahrung zu verbessern.

  10. Im Feld Passwortlänge haben Sie die Möglichkeit eine Mindestlänge für BET-Passwörter zu definieren.

    Bemerkung

    Ein gültiges Passwort hat maximal 255 Zeichen und standardmäßig mindestens 12 Zeichen.

  11. Durch Maximale Anmeldeversuche kann festgelegt werden, wieviele Anmeldeversuche ein Benutzer mit falschen Zugangsdaten tätigen darf, bevor er gesperrt wird. Zudem können Sie hier auch definieren, wie lange der Benutzer gesperrt wird, wenn er die maximale Anzahl der Anmeldeversuche überschritten hat.

  12. Klicken Sie auf Einstellungen speichern um die Änderungen zu speichern, bzw. Einstellungen speichern und neu starten um nach Speicherung der Einstellungen BET neu zu starten.

Benutzungsinformationen anzeigen

  1. Klicken Sie in der Navigationsleiste die Schaltfläche zur Anzeige der Benutzungsinformationen.

  Das folgende Menü erscheint:

_images/i_Benutzungsinformationen.jpg
  1. Sie haben folgende Optionen:

  • Klicken Sie BENUTZERHANDBUCH, um dieses Benutzerhandbuch zu öffnen.

  • Klicken Sie VERÖFFENTLICHUNGSHINWEISE, um die Veröffentlichungshinweise (Release Notes) zu öffnen.

  • Klicken Sie BEKANNTE PROBLEME, um Informationen über Fehler und Probleme zu erhalten, die gemeldet wurden, und an denen das Entwicklungsteam derzeit arbeitet.

  • Klicken Sie FAQ, um Ursachen zu bestimmten Problemen und deren Lösungsmöglichkeiten einzusehen.

  • Klicken Sie KONTAKT & SUPPORT, um eine geosensitive Kontaktseite zu öffnen.

  • Klicken Sie ÜBER, um folgende Informationen zu erhalten:

    • Die Version des BET

    • Die Build-Nummer

    • Die Veröffentlichung

    • Den Balluff-Standort

    • Informationen zu Open Source-Lizenzen

    • Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

_images/w_Ueber.jpg

   Klicken Sie auf Alle installierten Plugins anzeigen, um zu erfahren welche Erweiterungen für Ihre Installations der BET zur Verfügung stehen.

_images/installed_plugins.jpg

   Detailes zum jeweiligen Plugin erfahren Sie mit einem Klick auf Details und Open-Source-Lizenzen.

_images/plugins_detailes.jpg

Bemerkung

Einige Plugins funktionieren jetzt auch ohne angeschlossene Hardware. Das bedeutet: Für bestimmte Erweiterungen ist keine physische Verbindung zu einem IO-Link-Gerät mehr erforderlich. Die Plugins arbeiten im Offline-Modus und führen ihre Funktionen lokal aus.

Benachrichtigungen verwalten

Bestimmte Ereignisse oder Zustände werden Ihnen über Benachrichtigungen angezeigt. Wenn Benachrichtigungen vorhanden sind, wird dies durch einen roten Kreis angezeigt. Die Nummer im Kreis entspricht der Anzahl der Benachrichtigungen:

Benachrichtigungen anzeigen

  Klicken Sie in der Navigationsleiste die Schaltfläche zur Anzeige der Benachrichtigungen:

_images/i_Benachrichtigung.jpg

  Ein Menü mit allen aktuellen Benachrichtigungen öffnet sich.

Einzelne Benachrichtigung löschen

  Klicken Sie im oberen rechten Bereich der Benachrichtigung .

  Die Benachrichtigung wird gelöscht.

Alle Benachrichtigungen löschen

  Klicken Sie ALLE LÖSCHEN.

  Alle Benachrichtigungen werden gelöscht.

Bemerkung

Die Anmeldebenachrichtigung kann nicht gelöscht werden.

Benachrichtigungsmenü ausblenden

  Klicken Sie Ausblenden.

  Das Benachrichtigungsmenü wird geschlossen.

Benachrichtigungsarten

Es gibt verschiedene Arten von Benachrichtigungen:

  • Login-Benachrichtigungen

  • Benachrichtigungen zum Verbindungsstatus eines IO-Link-Geräts / IO-Link-Netzwerk-Moduls

Benachrichtigung Login

Die Benachrichtigung Login informiert Sie darüber, dass noch keine Anmeldung erfolgt ist.

Bemerkung

Die Benachrichtigung „Login“ steht so lange an, bis eine Anmeldung erfolgt ist. Die Benachrichtigung kann nicht gelöscht werden.

Benachrichtigung zum Verbindungsstatus von IO-Link-Geräten und IO-Link-Netzwerk-Modulen

Das BET überwacht folgendes:

  • Status der IO-Link-Geräte

  • Status der IO-Link-Netzwerk-Module

  • Events der IO-Link-Geräte

Für gescannte Topologien muss dabei Aktualisieren aktiv sein.

_images/w_Benachritigung_de.jpg

In folgenden Fällen wird eine neue Benachrichtigung hinzugefügt:

  • Ein IO-Link-Gerät oder ein IO-Link-Netzwerk-Modul unterbricht seine Verbindung oder verbindet sich wieder zum Netzwerk.

  • Ein anderes IO-Link-Gerät, als das, was ursprünglich in der Topologie gefunden wurde, hat sich mit dem Port verbunden.

  • Ein Event tritt am IO-Link-Gerät auf.

Bemerkung

Falls ein IO-Link-Netzwerk-Modul den Verbindungsstatus zu einem IO-Link-Gerät verliert, sendet das IO-Link-Netzwerk-Modul keine Benachrichtigung zur Verbindungsunterbrechung.

Sprache der Bedienoberfläche ändern

  1. Klicken Sie in der Navigationsleiste die Schaltfläche zum Ändern der Sprache der Bedienoberfläche:

_images/i_UI_Sprache.jpg

  Das Menü für die Sprachauswahl öffnet sich:

_images/w_Sprachauswahl.jpg
  1. Klicken Sie die gewünschte Sprache.

  Die Bedienoberfläche wird entsprechend Ihrer Auswahl geändert.

Benutzer verwalten

Übersicht Benutzerverwaltung

In der Benutzerverwaltung fügen Sie BET-Benutzer hinzu, und bearbeiteten oder löschen diese.

_images/w_Benutzerverwaltung.jpg

Pos.

Beschreibung

1

Benutzer filtern, siehe Benutzer filtern.

2

Benutzer hinzufügen/exportieren, siehe Benutzer hinzufügen, Benutzer exportieren.

3

Benutzer exportieren/löschen/synchronisieren, siehe Benutzer exportieren, Benutzer löschen, Geräteanmeldungen auf Geräten synchronisieren

4

Benutzer bearbeiten/exportieren/löschen, siehe Benutzer bearbeiten, Benutzer exportieren, Benutzer löschen.

5

Benutzerinformationen, siehe Benutzerverwaltung öffnen.

Angelegten Benutzern weisen Sie Benutzerrollen zu, über die Sie Berechtigungen zur Nutzung bestimmter Funktionalitäten erteilen:

Funktionalität

Berechtigte Benutzerrolle

Benutzerverwaltung

Administrator

Topologie importieren

Administrator, Experte

Topologie exportieren

Administrator, Experte

Projekt speichern

Administrator, Experte

Log

Administrator (alle Einträge),
Experte und Benutzer (eingeschränkte Sichtbarkeit)

Geräte einstellen

Administrator, Experte

Geräte zum Katalog importieren

Administrator, Experte

SPS Sperre umgehen

Alle (Freischaltung durch Administrator in
der Benutzerverwaltung notwendig)

Bemerkung

Nur mit der Benutzer-Rolle „Administrator“ (admin) können Sie auf die Benutzerverwaltung zugreifen.

Benutzerverwaltung öffnen

  1. Klicken Sie in der Navigationsleiste die Schaltfläche zum Öffnen der Benutzerverwaltung:

_images/i_Benutzermenue.jpg

  Der Dialog Benutzerverwaltung erscheint.

  1. Sie haben folgende Optionen, um die Anzahl der Zeilen einzustellen und zwischen den Seiten zu navigieren:

  • Wählen Sie in der Liste Zeilen pro Seite, ob Ihnen 5, 10 oder 15 Zeilen (Benutzer) pro Seite angezeigt werden sollen.

  • Klicken Sie >, um zur nächsten Seite zu blättern.

  • Klicken Sie <, um zur vorherigen Seite zu blättern.

Benutzer hinzufügen

  1. Öffnen Sie die Benutzerverwaltung.

  2. Klicken Sie .

  Der folgende Dialog erscheint:

_images/w_Neuer_User.jpg
  1. Legen Sie den neuen Benutzer an. Der Benutzername und das Passwort sind Pflichtfelder. Der Name und die E-Mail-Adresse sind optional.

    Bemerkung

    Für das Passwort können Sie beliebige Zeichen aus dem ASCII-Zeichensatz und grafische Zeichen aus dem Unicode-Zeichensatz verwenden. Ein gültiges Passwort hat maximal 255 Zeichen und standardmäßig mindestens 12 Zeichen. Die minimale Passwortlänge können Sie verändern, sie darf aber die minimale Passwortlänge von 8 Zeichen nicht unterschreiten und die maximale Passwortlänge von 255 Zeichen nicht überschreiten.

  2. Weisen Sie dem Benutzer seine Rolle (ADMIN, EXPERT, USER) zu.

  3. Klicken Sie BET-Login verwenden, um den neuen Benutzer diese Berechtigung zu geben.

  4. Klicken Sie Geräteanmeldungen verwenden, um den neuen Benutzer diese Berechtigung zu geben.

    Bemerkung

    Der angelegte Benutzer wird durch diese Option in die Lage versetzt, Benutzer für die Feldgeräte zu verwalten.

  5. Nur für Benutzerrolle Admin oder Expert: Soll der Benutzer die Berechtigung erhalten, auch Parameterwerte von IO-Link-Geräten zu verändern, obwohl eine SPS vorhanden ist, aktivieren Sie SPS-Sperre ignorieren.

  Der folgende Dialog erscheint:

_images/w_Benutzer_SPS.jpg
  1. Klicken Sie Aktivieren, um diese Berechtigung zu erteilen oder Abbrechen, um die Vergabe dieses Nutzungsrechtes abzubrechen.

  2. Klicken Sie Benutzer erstellen, um den neuen Benutzer zu speichern. Klicken Sie Verwerfen, um den Vorgang abzubrechen.

Benutzer bearbeiten

  1. Öffnen Sie die Benutzerverwaltung.

  2. Wählen Sie den Benutzer, den Sie bearbeiten möchten.

  3. Klicken Sie .

  Der Bearbeitungsmodus ist aktiv. Der folgende Dialog erscheint:

_images/w_benutzer_editieren.jpg
  1. Bearbeiten Sie den Benutzer.

    Bemerkung

    • Um dem Benutzer zu erlauben Benutzer an den angeschlossenen Feldgeräte zu verwalten, müssen Sie die Option Geräteanmeldungen verwenden einschalten und anschließend ein Passwort für die Synchronisation definieren.

    • Ein Benutzer nur mit der Berechtigung BET-Login verwenden ist berechtigt, die Software zu öffnen und zu nutzen, verfügt jedoch nicht über die Möglichkeit angeschlossene Feldgeräte zu verwalten.

  2. Klicken Sie Benutzereinstellungen speichern, um die Änderungen zu speichern.

Benutzer löschen

  1. Öffnen Sie die Benutzerverwaltung.

  2. Wählen Sie den Benutzer, den Sie löschen möchten.

  3. Klicken Sie .

  Der folgende Dialog erscheint:

_images/w_User_loeschen_1.jpg
  1. Klicken Sie LÖSCHEN, um den Benutzer zu löschen. Klicken Sie ABBRECHEN, um den Vorgang abzubrechen.

Benutzer filtern

  1. Öffnen Sie die Benutzerverwaltung.

  2. Geben Sie im Suchfeld eine Zeichenkette ein, um die Liste der Benutzer zu filtern.

  Die Liste der Benutzer wird zeitgleich zur Eingabe gefiltert.

Benutzer exportieren

Sie können alle angelegten Benutzer aus einer bestehenden Topologie exportieren, um diese dann der Dokumentation der Maschine als ZIP-Datei beizulegen. Der Export ist zudem sinnvoll, wenn sie generische Logins innerhalb eines Unternehmens in alle Geräte, die eine Authentifizierung benötigen, importieren, um so Inbetriebnahmezeit zu sparen.

  1. Wählen Sie den Benutzer, den Sie exportieren möchten.

  2. Klicken Sie .

  Der folgende Dialog erscheint:

_images/w_export_user.jpg
  1. Vergeben Sie ein Passwort zum Schutz der exportierten Benutzerdaten.

  2. Klicken Sie Benutzerdaten exportieren, uns speichern Sie die Benutzerdaten. Klicken Sie ABBRECHEN, um den Vorgang abzubrechen.

Benutzer importieren

Sie können die exportierten Benutzer wie folgt importieren:

  1. Öffnen Sie die Benutzerverwaltung.

  2. Klicken Sie .

  Der folgende Dialog erscheint:

_images/w_import_user.jpg
  1. Ziehen Sie die gewünschte Benutzerdatendatei mit gedrückter linker Maustaste innerhalb des gestrichelten Rahmens, und lassen Sie die Maustaste los, um sie hochzuladen. Alternativ können Sie auch innerhalb des Rahmenbereichs klicken, um die Datei im Dateisystem auszuwählen.

  Der folgende Dialog erscheint:

_images/w_import_user_1.jpg
  1. Geben Sie ein Passwort ein, und klicken Sie Weiter.

  Der folgende Dialog erscheint, falls versucht wird einen schon existierenden Benutzer zu importieren:

_images/w_import_user_2.jpg
  1. Klicken Sie Fertig.

Geräteanmeldungen auf Geräten synchronisieren

Sie können angelegte Benutzerkonten mit Geräten im Feld synchronisieren.

  1. Öffnen Sie die Benutzerverwaltung.

  Der folgende Dialog erscheint:

_images/w_Benutzerverwaltung_2.jpg
  1. Wählen Sie die Geräteanmeldungen, die Sie auf Feldgeräte synchronisieren möchten, und klicken Sie Module-Anmeldeinformationen synchronisieren um die Synchronisation zu beginnen.

  Der folgende Dialog erscheint:

_images/w_Sync_User_1.jpg
  1. Wählen Sie die Geräteanmeldungen, die Sie auf Feldgeräte synchronisieren möchten, und klicken Sie Weiter.

  Der folgende Dialog erscheint:

_images/w_Sync_User_2.jpg
  1. Wählen Sie die Geräte in der Topologie aus, für die Sie die Benutzer synchronisieren möchten, und klicken Sie Weiter.

  Falls Sie sich noch nicht auf dem Gerät in der Topologie angemeldet haben, erscheint das folgende Fenster:

_images/w_Sync_User_3.jpg
  1. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort für das Gerät an, und klicken Sie Weiter.

  Eine Übersicht mit den Benutzern erscheint:

_images/w_Sync_User_4.jpg
  1. Klicken Sie auf auf um die Übersicht zu erweitern.

  Das folgende Fenster erscheint:

_images/w_Sync_User_erweitert.jpg

Bemerkung

In dieser Übersicht werden sowohl die Benutzer in BET als auch die Benutzer auf dem ausgewählten Gerät detailliert dargestellt. Hier können die Benutzer in beide Richtungen hinzugefügt werden. Bei einer Übernahme von Benutzern vom Feldgerät ins BET müssen Sie ein Passwort für das Gerät definieren:

_images/w_Sync_User_pwd.jpg
  1. Wählen Sie die Benutzer an, die Sie synchronisieren wollen, und klicken Sie auf Geräteanmeldungen aktualisieren.

  Die folgende Warnung erscheint:

_images/w_Sync_User_warnung.jpg
  1. Um die Geräteanmeldungen zu schreiben, klicken Sie Bestätigen Sie die Änderung.

  Der folgende Dialog erscheint:

_images/w_Sync_User_6.jpg

Tabellenansicht anpassen

In der Topologie können einige Informationen in einer Tabellenansicht detaillierter dargestellt werden.

  1. Um eine detaillierte Ansicht der aktuellen Geräte in der Topologie anzuzeigen klicken sie auf die Registerkarte Gerätelste.

  Die folgende Tabelle erscheint:

_images/w_Tabelle.jpg

Zur besseren Übersichtlichkeit können Sie die Ansicht der Tabelle anpassen.

Mit Suchbegriff filtern

  Geben Sie in das Suchfeld einen Suchbegriff ein.

_images/w_suche.jpg

Suchbegriff „BNI“

  Die Tabellenansicht wird entsprechend gefiltert.

In Tabellenansicht navigieren

  1. Um die Anzahl der Einträge pro Seite festzulegen, wählen Sie den gewünschten Wert aus der Liste unterhalb der Tabelle.

_images/w_anzahl_seiten_de.jpg

Anzahl der Einträge pro Seite: 10

  Pro Seite wird maximal die festgelegte Anzahl an Einträgen angezeigt. Die Nummern der aktuell angezeigten Einträge und die Anzahl der Gesamteinträge wird ebenfalls angezeigt.

_images/w_anzahl_items_seite.jpg

Es werden auf der aktuellen Seite die Einträge 1-2 von insgesamt 2 Einträgen gezeigt

  1. Um zu einer anderen Seite zu navigieren, wählen Sie die gewünschte Seitennummer aus der Liste aus.

_images/w_gehe_zu_seite_de.jpg

Navigiere zu Seite 1

  1. Um zwischen den Seiten zu blättern, verwenden Sie die Pfeiltasten. Um eine Seite vorzublättern, klicken Sie >. Um eine Seite zurückzublättern, klicken Sie <.

  Die gewünschte Seite wird angezeigt.

Spalten anpassen

Sie können die angezeigten Spalten anpassen und so beispielsweise Kategorien, die für Sie nicht relevant sind, aus der Tabellenansicht ausblenden.

  1. Klicken Sie in der Tabellenansicht Anpassen, und deaktivieren Sie die Kategorien, die ausgeblendet werden sollen.

_images/w_spalten_auswaehlen.jpg

Angepasste Ansicht. Die Kategorien Hardwarerevision und IO-Link Revision werden ausgeblendet

  1. Klicken Sie Übernehmen.

  Alle abgewählten Kategorien werden nach der Übernahme nicht mehr in der Tabellenansicht angezeigt.

Spalten sortieren

Sie können die Einträge in den Spalten aufsteigend oder absteigend sortieren.

  1. Klicken Sie .

  Die Tabelleneinträge werden aufsteigend sortiert:

_images/w_spalten_auf.jpg

Einträge aufsteigend sortiert

  1. Klicken Sie .

  Die Tabelleneinträge werden absteigend sortiert:

_images/w_spalten_ab.jpg

Einträge absteigend sortiert

Spalten filtern

Sie können die angezeigten Spalten filtern und so beispielsweise Einträge, die für Sie nicht relevant sind, aus der Spalte ausblenden. Filterkriterien werden als „UND-Verknüpfung“ interpretiert.

  1. Klicken Sie , aktivieren Sie die Einträge, nach denen gefiltert werden soll, und klicken Sie OK.

_images/w_filter_auswahl.jpg

Beispiel: Nur die Geräte ohne einen bestimmten Namen nicht anwendbar werden angezeigt.

  Die Spalte wird entsprechend gefiltert. Das Filtersymbol ändert sich (), um anzuzeigen, dass ein Filter gesetzt ist.

  1. Um ein Filterkriterium zu löschen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen davor im Tag. Um alle Filter zu löschen, klicken Sie in der Filterauswahl reset.

  Der oder die Filter werden zurückgesetzt.

BET-Self-Update durchführen

Das BET ist in der Lage, sich selbst zu aktualisieren, falls eine neuere Version online verfügbar sein sollte. Auf eine neue BET-Version werden Sie beim Start des BET hingewiesen.

_images/Self-Update.jpg

Startbildschirm mit Hinweis auf neue BET-Version

  1. Klicken Sie Jetzt Aktualisieren.

  Es öffnet sich eine Seitenleiste mit Informationen zur aktuell installierten und zur in der Cloud verfügbaren BET-Version.

_images/Self-Update_versions.jpg

Self-Update - Verfügbare Versionen

  1. Um weitere Informationen zur verfügbaren Version zu erhalten, klicken Sie Details.

_images/Self-Update-Herunterladen.jpg

Self-Update - Details

  1. Um auf die verfügbare Version in der Cloud zu aktualisieren, klicken Sie Herunterladen Aus Der Cloud.

  Nach dem Herunterladen erscheint folgender Dialog:

_images/Self-Update-Installation_starten.jpg

Self-Update - Installation starten

  1. Klicken Sie Neue Softwareversion Installieren, um die heruntergeladene Version des BET zu installieren. Falls Sie die heruntergeladene Version des BET nicht installieren möchten, klicken Sie Software-Version Löschen.

   Wenn Sie Neue Softwareversion Installieren gewählt haben, erscheint folgender Dialog:

_images/Self-Update-Bestaetigung.jpg

Self-Update - Bestätigung

  1. Klicken Sie Ja, Jetzt Aktualisieren.

Der BET wird geschlossen und die neue Version installiert.