Anwendungsfälle

13.11.2026 | 671 Wörter | 3 min Lesedauer

Maschine planen

Das BET unterstützt Sie bei der Planung von Maschinen und Automatisierungsanlagen, die mit IO-Link-Geräten ausgestattet sind.

Topologie erstellen

Importieren Sie entweder eine bereits bestehende Topologie oder legen Sie eine leere Topologie an. Schritt-für-Schritt-Anleitungen:

Topologie planen

Fügen Sie die gewünschten IO-Netzwerk-Module und IO-Link-Geräte aus dem Gerätekatalog in die Topologie hinzu. Importieren Sie gegebenenfalls Gerätebeschreibungsdateien oder laden Sie noch nicht vorhandene Gerätebeschreibungsdateien aus dem Internet herunter.

Schritt-für-Schritt-Anleitungen:

Stückliste der geplanten Topologie erstellen und Geräte bei Balluff bestellen

Zeigen Sie eine Liste aller in der Topologie vorhandenen Geräte an. Filtern Sie bei Bedarf den Detailierungsgrad der Stückliste. Sie können die Stückliste als Excel-Datei speichern um die Liste für Dokumentationszwecke abzulegen. Oder Sie können die Geräteliste kompatibel zum Balluff-Warenkorb exportieren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Topologie speichern

Speichern Sie die aktuelle Topologie inklusive der Porteinstellungen und Geräteparameter als ZIP-Datei. Die gespeicherte Topologie können Sie dann wieder in das BET importieren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Maschine warten und Störungen diagnostizieren

Das BET unterstützt Sie bei wichtigsten Maßnahmen zur Instandhaltung Ihrer Maschine:

Projektierte Topologie mit physikalischer Topologie vergleichen

Vergleichen Sie die projektierte Topologie mit der physikalischen Topologie im Feld:

  • Stimmen die IO-Link-Netzwerk-Module überein?

  • Stimmen die IO-Link-Geräte überein?

  • Stimmen die Portkonfigurationen überein?

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Firmwareaktualisierungen installieren

Um Störungen an den Maschinen vorzubeugen, halten Sie stets ihre Geräte auf dem aktuellsten Stand. Durch Firmwareaktualisierungen werden Inkompatibilitäten vermieden und Funktionen, die die Geräte bereitstellen verbessert bzw. erweitert. Eine detaillierte Anletung, wie Sie Ihre Geräte aktualisieren finden Sie unter

Firmware für Balluff IO-Link-Geräte und Netzwerk-Module aktualisieren

Aktivitätsprotokolle (Logs) aller IO-Link-Netzwerk-Module auslesen und exportieren

Führen Sie eine Störungssuche durch, indem Sie die Aktivitätsprotokolle (Logs) der IO-Link-Netzwerk-Module und der IO-Link-Geräte analysieren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Gerätestatus überwachen

Überprüfen Sie den Gerätestatus der IO-Link-Geräte und zeigen Sie Benachrichtigungen bei IO-Link-Geräte- und IO-Link-Netzwerk-Modul-Ereignissen an.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Parameter eines IO-Link-Geräts im Feld mit in Topologie gespeicherten Parametern vergleichen

Die Parametersätze der projektierten und der physikalischen Geräte werden immer dann miteinander verglichen, wenn Sie den Parametersatz der projektierten Daten aus dem BET in die IO-Link-Geräte schreiben oder wenn Sie die Parametersätze aus den Feldgeräten in das BET laden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

IO-Link-Gerät zurücksetzen und Parameter wieder einspielen

Beim Speichern der projektierten Topologie können Sie entscheiden, wie mit den geänderten Parameterwerten umzugehen ist:

  • Zurücksetzen auf die Werte aus den physikalischen Geräten

  • Schreiben der geänderten Werte in die physikalischen Geräte

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Austauschgerät zur Topologie hinzufügen und Parameter einspielen

Laden Sie nach einem Gerätetausch die projektierten Parameter in das neue Gerät.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: