Known Issues

Dieser Abschnitt beschreibt Fehler und Probleme, die gemeldet wurden und an denen das Entwicklungsteam derzeit arbeitet. Für weitere Fragen, siehe Häufig gestellte Fragen (FAQ).

Geräte finden

  • Einige IO-Link Geräte brauchen länger, um vom IO-Link-Netzwerk-Modul (nur UDP-Geräte) erkannt zu werden. #55747

    Abhilfe

    Das erneutes Scannen von IO-Link-Geräten kann Abhilfe schaffen.

Allgemeines

  • Während der BET Installation werden sämtliche Netzwertreiber und Netzwerkadapter neu gestartet. Dies kann sich insbesondere auf Echtzeitanwendungen wie Soft-SPS-Programme auswirken, die auf eine unterbrechungsfreie Netzwerkkonnektivität angewiesen sind oder eine aktive VPN-Verbindung vorhanden ist. #135670

    Abhilfe

    Ihrem System führen und Sicherheitsrisiken darstellen, einschließlich Unfällen oder Datenverlust. Wir empfehlen, alle kritischen Anwendungen, insbesondere Echtzeit- oder unternehmenskritische Software, zu schließen, bevor Sie mit der Installation fortfahren. Speichern Sie Ihre Arbeit und stellen Sie sicher, dass Sie sich aller möglichen Konsequenzen bewusst sind.

Topologie

  • Falls ein Gerät ein „Login“ erfordert, wird beim Starten eines Login-Vorgangs in der Detailansicht nicht auf die bereits in der Datenbank vorhandene Login-Daten für das Gerät zurückgegriffen. #94602

    Abhilfe

    Loggen Sie sich ein, indem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben.

  • In der Planungsphase mit Offline-Geräten kann es in einigen Fällen vorkommen, dass EIP-Netzwerkmodule die zugewiesenen IP-Adressen nicht bekommen. Das kann dazu führen, dass auf das Netzwerk-Modul nach einer Topologieimport nicht zugegriffen werden kann. Dieser Fehler betrifft aber nicht die Bedienung mit Online Geräten die über Scan eingebunden wurden. #345203

Firmware-Update

  • Seit März 2024 erhalten Sie verschlüsselte Firmwares für folgende Netzwerk-Module:

    • BNI00HL

    • BNI00K4

    • BNI006A

    • BNI008M

    • BNI00HM

    • BNI00HW

    • BNI00H4

    • BNI00K5

    Die neuen Firmwares bieten einen erhöhten Sicherheitsstandard. Diese verschlüsselten Firmwares lassen sich nicht mehr von den vorherig unverschlüsselten Firmwares ersetzen. Das Upgrade auf eine verschlüsselte Firmware ist nur dann möglich, wenn die auf dem Netzwerk-Modul verwendete Firmware für ein solches Upgrade vorbereitet wurde.

    Sollte versucht werden, von einer unverschlüsselten Firmware, die nicht auf ein Upgrade zu einer verschlüsselten Firmware ausgelegt ist, zu einer verschlüsselten Firmware ein Update durchzuführen, wird dies zu einem fehlgeschlagenem Update führen.

    Sollte versucht werden, eine verschlüsselte Firmware von einer unverschlüsselten Firmware zu setzen, wird dies zu einem fehlgeschlagenem Update führen.

  • Für BNI00HL Firmware Version 1.1.4 und BNI00HM Firmware Version 4.8.4 wird nicht unterstützt:

    • Korrekte Visualisierung des Portstatus in der Masteransicht

    • Visualisierung der Prozessdaten aller angeschlossenen Geräte in der Masteransicht

  • Bei einem Firmwareupdate von einem BNI00HL mit FW 1.0.x auf FW 1.1.4 zeigt BET am Ende des Updates einen Fehler an, da das Gerät auf Werksteinstellungen zurückgesetzt wird, und der BET das Gerät nach dem Reset nicht finden kann (keine IP Adresse im Profinet und Standard ProfinetName). Die Firmware wird trotz der Fehlermeldung auf dem Gerät gespeichert.

    Abhilfe
    • Das Rücksetzen der Einstellungen spricht für ein Erfolgreiches Update

    • Führen Sie nach dem Update eine neue Netzwerkkonfiguration für die Geräte durch und ändern Sie die IP-Adresse.

  • Bei einem Firmwareupdate von einem BNI00HM mit FW 1.1.x auf FW 4.8.4 zeigt BET am Ende des Updates einen Fehler an, da das Gerät auf die IP 192.168.1.1 zurückgesetzt wird, und der BET das Gerät nach dem Reset nicht finden kann, es sei denn das Update wurde bereits mit dieser IP durchgeführt. Die Firmware wird trotz der Fehlermeldung auf dem Gerät gespeichert.

    Abhilfe
    • Das Rücksetzen der Einstellungen spricht für ein Erfolgreiches Update

    • Führen Sie nach dem Update eine neue Netzwerkkonfiguration für die Geräte durch und ändern Sie die IP-Adresse.