Effectuer une recherche de panne avec le protocole d’activité (LOG)¶
oct. 16, 2026 | 535 mots | 3 min de lecture
Le log est un outil de recherche détaillée des perturbations dans les topologies, dans lequel les événements suivants sont représentés dans leur dépendance temporelle :
Modifications de la topologie
Changements dans la gestion des utilisateurs
les événements qui concernent les modules de réseau IO-Link ou les appareils IO-Link.
Recherche d’appareils
Importation de topologies
Mises à jour du micrologiciel
Pour ce faire, le site BET collecte tous les événements qui apparaissent dans les journaux des modules de réseau IO-Link présents dans la topologie et les représente. Pour ce faire, le site BET utilise l’heure système de l’ordinateur de travail. L’heure dans les modules de réseau IO-Link n’est pas prise en compte. Les logs sont actualisés lorsque la topologie est mise à jour et lors de l’appel du log (les modules de réseau IO-Link doivent avoir un état de connexion vert).
Note
Le site BET lit automatiquement les messages des modules de réseau IO-Link. Comme les messages dans les modules de réseau IO-Link ne sont gérés qu’en anglais, les messages sont également repris en anglais dans le journal.
Consulter l’aperçu du journal pour tous les appareils¶
Cliquez sur l’onglet Protocoles dans la topologie actuelle.
Le journal s’affiche :
Exemple de journal d’activité (log)¶
Note
Vous trouverez une autre forme de présentation pour certains événements en cliquant sur le point d’interrogation à droite.
Dans l’aperçu du journal, vous trouverez les informations suivantes :
Gravité
Chaque événement est associé à un degré de gravité parmi huit catégories (triées par ordre décroissant).
Gravité |
Description |
|---|---|
1. Emergency |
Erreur interne |
2. Error |
Erreur externe |
3. Warning |
Le module de réseau IO-Link ou l’appareil IO-Link a détecté un événement qui requiert votre attention, mais aucune intervention n’est encore nécessaire. |
4. Notice |
Le module de réseau IO-Link ou l’appareil IO-Link a détecté un événement de fonctionnement. Il s’agit par exemple de la version du micrologiciel détectée et du démarrage d’un appareil ou encore des adresses IP et de passerelle détectées. |
5. Informational |
Evénement |
6. Debug |
Messages qui concernaient surtout les admistrateurs et qui peuvent être utiles pour trouver des erreurs. |
Source de l’événement
Désigne la source de l’entrée, par exemple l’appareil IO-Link. La source est le lieu d’origine de l’action.
date
Heure d’occurrence et date de l’événement enregistré dans le journal.
Format de l’horodatage : date - heure (y compris millisecondes)
Note
Lors de la première lecture des données du journal des modules de réseau IO-Link, l’heure de la lecture est reprise comme heure pour les événements. Cela peut avoir pour conséquence que des événements antérieurs dans le module de réseau IO-Link soient repris dans le log avec la même heure. A partir du moment où le BET a été mis en marche, un événement est enregistré avec l’horodatage.
Code d’événement
S’il est disponible, le code de l’événement est indiqué ici, ce qui pourrait être utile lors d’un traitement d’erreur.
Message d’erreur
Contenu de l’entrée de connexion.
Consulter l’aperçu du journal pour des appareils spécifiques¶
Sélectionnez dans la topologie les appareils pour lesquels vous souhaitez afficher le log.
Cliquez sur l’onglet Journaux des événements. Si vous vous trouvez déjà dans la vue Journaux, cliquez sur l’appareil souhaité.
Le log pour les appareils sélectionnés s’affiche.
Si nécessaire, triez les entrées affichées en cliquant sur les en-têtes de colonne correspondants.
Exporter les logs¶
Si vous vous trouvez dans l’affichage Protocoles, sélectionnez les entrées que vous souhaitez exporter en cliquant dessus.
Les événements marqués s’affichent.
Cliquez sur Exporter.
Vous serez invité à enregistrer le fichier dans le système de fichiers.
Choisissez un emplacement, attribuez un nom de fichier et cliquez sur Enregistrer.