Cas d’utilisation

nov. 04, 2026 | 671 mots | 3 min de lecture

Planifier la machine

Le site BET vous aide à planifier des machines et des installations d’automatisation équipées d’appareils IO-Link.

Créer une topologie

Importez soit une topologie déjà existante, soit créez une topologie vide. Instructions pas à pas :

Planifier la topologie

Ajoutez les modules réseau IO et les appareils IO-Link souhaités dans la topologie à partir du catalogue des appareils. Importez le cas échéant les fichiers de description des appareils ou téléchargez sur Internet les fichiers de description des appareils qui n’existent pas encore.

Instructions pas à pas :

Etablir la liste des pièces de la topologie prévue et commander les appareils auprès de Balluff

Affichez une liste de tous les appareils présents dans la topologie. Si nécessaire, filtrez le niveau de détail de la nomenclature. Vous pouvez enregistrer la nomenclature sous forme de fichier Excel afin de classer la liste à des fins de documentation. Ou vous pouvez exporter la liste des appareils compatible avec le panier d’achat Balluff.

Instructions pas à pas :

Sauvegarder la topologie

Enregistrez la topologie actuelle, y compris les réglages de port et les paramètres de l’appareil, sous forme de fichier ZIP. Vous pouvez ensuite réimporter la topologie sauvegardée dans BET .

Instructions pas à pas :

Entretenir la machine et diagnostiquer les pannes

Le site BET vous aide à prendre les mesures les plus importantes pour la maintenance de votre machine :

Comparer la topologie projetée avec la topologie physique

Comparer la topologie projetée avec la topologie physique sur le terrain :

  • Les modules de réseau IO-Link sont-ils compatibles ?

  • Les appareils IO-Link sont-ils compatibles ?

  • Les configurations de port correspondent-elles ?

Instructions pas à pas :

Installer les mises à jour du micrologiciel

Pour éviter les pannes sur les machines, maintenez toujours vos appareils à jour. Les mises à jour du micrologiciel permettent d’éviter les incompatibilités et d’améliorer ou d’étendre les fonctions offertes par les appareils. Vous trouverez des instructions détaillées sur la manière de mettre à jour vos appareils sous

Firmware für Balluff IO-Link-Geräte und Netzwerk-Module aktualisieren

Lire et exporter les protocoles d’activité (logs) de tous les modules de réseau IO-Link

Effectuez une recherche de panne en analysant les journaux d’activité (logs) des modules de réseau IO-Link et des appareils IO-Link.

Instructions pas à pas :

Surveiller l’état de l’appareil

Vérifier l’état des appareils IO-Link et afficher les notifications en cas d’événements liés aux appareils IO-Link et aux modules de réseau IO-Link.

Instructions pas à pas :

Comparer les paramètres d’un appareil IO-Link sur le terrain avec les paramètres enregistrés dans la topologie

Les jeux de paramètres des appareils configurés et des appareils physiques sont toujours comparés entre eux lorsque vous écrivez le jeu de paramètres des données configurées de BET dans les appareils IO-Link ou lorsque vous chargez les jeux de paramètres des appareils de terrain dans BET .

Instructions pas à pas :

Réinitialiser l’appareil IO-Link et réintroduire les paramètres

Lors de l’enregistrement de la topologie projetée, vous pouvez décider de la manière dont les valeurs de paramètres modifiées doivent être traitées :

  • Réinitialisation des valeurs provenant des appareils physiques

  • Écriture des valeurs modifiées dans les appareils physiques

Instructions pas à pas :

Ajouter l’appareil de remplacement à la topologie et importer les paramètres

Après un remplacement d’appareil, chargez les paramètres configurés dans le nouvel appareil.

Instructions pas à pas :