Scanner la topologie existante (trouver des appareils)

nov. 04, 2026 | 992 mots | 5 min de lecture

Vous pouvez scanner une topologie IO-Link physiquement présente avec BET et représenter sa structure dans la vue principale. Pour cela, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • La topologie dans laquelle les modules réseau IO-Link et les appareils IO-Link doivent être recherchés et l’adaptateur réseau de l’ordinateur de travail sur lequel le BET est installé doivent se trouver dans le même réseau et la même plage d’adresses IP. Une recherche via une passerelle ou une recherche en dehors de la plage d’adresses de l’adaptateur réseau n’est pas possible.

  • Si vous utilisez un adaptateur USB-Ethernet, celui-ci doit être réglé en conséquence et le logiciel USBpCap doit être installé, voir FAQ sur le pare-feu et le réseau IO-Link.

  • La reconnaissance des appareils IO-Link connectés s’effectue en utilisant plusieurs protocoles. Pour cela, les ports suivants doivent être libérés dans les paramètres du pare-feu du PC pour le BET :

    • Port UDP <2000> pour les messages entrants

    • Port UDP <1999> pour les messages sortants

    • Port UDP <2222> pour les messages entrants sur CIP

    • 44818 pour Ethernet/IP CIP (sortant)

    Le partage doit se faire pour les réseaux privés et publics.

Lors de l’analyse, toutes les adresses IP sont recherchées dans les espaces d’adresses définis.

Note

Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk korrekt konfiguriert wurde.

Note

Les appareils IO-Link (capteurs et actionneurs) n’ont pas d’adresse IP propre. Ils sont adressés via le module de réseau IO-Link auquel ils sont reliés.

Note

Pour paramétrer correctement le pare-feu, il peut être important de connaître le chemin d’accès au fichier exécutable de BET . Le fichier exécutable (Balluff Engineering Tool.exe) se trouve dans le dossier suivant après l’installation :
C:\Users\%UserName%\AppData\Local\Programs\Balluff Engineering Tool.

Netzwerkadapter und Feldbusprotokol auswählen und nach Netzwerk-Modulen suchen

Si les conditions pour le balayage de la topologie sont remplies, vous pouvez lancer un balayage et importer ensuite tous les appareils IO-Link trouvés ou certains d’entre eux dans la vue principale.

  1. Cliquez sur Topologie dans la barre d’outils.

   Das folgende Fenster erscheint:

_images/w_topologie_scan.jpg
  1. Klicken Sie auf das Scan-Symbol Scan unter dem Suchfeld im linken Bereich der Arbeitsbereiches.

   Das folgende Fenster erscheint, wo Sie Ihren gewünschten Feldbusprotokoll und den Netzwerkadapter einstellen können:

_images/w_scan_main.jpg
  1. Wählen sie das gewünschte Feldbusprotokoll aus oder aktivieren sie die Automatische Erkennung.

  2. Sélectionnez l’adaptateur réseau via lequel la recherche des appareils IO-Link doit être effectuée.

  3. Klicken Sie auf Netzwerk scannen um mit der Suche anzufangen.

Note

Die suche deckt alle verfügbaren IP-Bereiche ab. So werden z.B. in mehreren IP-Bereichen wie 192.xxx.xxx.xxx und 10.xxx.xxx.xxx gleichzeitig gesucht.

  Les modules de réseau IO-Link trouvés sont listés comme résultat.

_images/w_scan_result.jpg

Résultat du processus de scan (PROFINET)

Note

Werden nicht alle IO-Link-Netzwerk-Module am Bus gefunden, können Sie die Verbindungen am Gerät überprüfen und Suche erneut ausführen.

Note

Les appareils trouvés peuvent être des éléments de la topologie recherchée. Il est également possible de trouver d’autres appareils compatibles réseau qui se trouvent dans la plage d’adresses recherchée.

Note

Es kann vorkommen, dass Geräte gefunden aber als nicht erreichbar gekennzeichnet werden. Dies liegt meist daran, dass einer der gefundenen Netzwerk-Module die gleiche IP-Adresse hat wie der Netzwerk-Adapter an dem Geräte gesucht werden. In diesem Fall ändern Sie die Ip-Adresse des Netzwerk-Moduls oder die Adresse des Netzwerk-Adapters.

Daten der Netzwerk-Module ändern

In dem Ergebnisfenster des Scans haben Sie die Möglichkeit bei jedem gefundenen Netzwerk-Modul einzeln folgende Daten zu ändern:


  • Profinet-Name

  • IPv4 Adresse

  • Subnetzmaske

  • Gateway

  • Feldbustyp (nur bei Netzwerk-Modulen der neueren Generation)


  1. Klicken hierfür in das Feld, das Sie bearbeiten möchten.

  2. Nehmen Sie Ihre gewünschten Änderungen vor.

  Ihre Änderungen werden mit einem Warnzeichen bzw. farblich hervorgehoben.

_images/w_scan_result_changes.jpg

Ergebnis des Scan-Vorgangs mit Änderungen

  1. Um Ihre Änderungen zu speichern klicken Sie Änderungen schreiben. Um die Änderungen rückgängig zu machen klicken Sie Alle Änderungen rückgängig machen.

_images/w_scan_result_changes_do_undo.jpg

  Sie haben Ihre Änderungen erfolgreich gespeichert.

Weitere Informationen zu den Netzwerk-Modulen einsehen

LEDs aufleuchten lassen

Weiterhin haben Sie in dem Ergebnisfenster die Möglichkeit LEDs an den Netzwerk-Modulen leuchten zu lassen, um das Gerät eindeutig zu identifizieren.

  1. Um die Kontrollleute am Netzwerk-Modul leuchten zu lassen, klicken Sie auf icon LED in der gleichen Zeile.

  Ein Seitenfenster öffnet sich:

_images/w_led_main.jpg
  1. Wählen Sie über das Drop&Down Menü die Zeit, um die die LED leuchten soll, und klicken Sie anschließend auf **.

  Die LED am Gerät wird nun für die Dauer der eingestellten Zeit aufleuchten.

Detaillierte Informationen einsehen

  1. Um weiterführende Informationen zu bestimmten Netzwerk-Modulen zu erhalten, klicken Sie in der gleichen Zeile wie das Netzwerk-Modul auf i_master_info.

  Das Informationsfenster zum Netzwerk-Modul öffnet sich:

_images/w_master_info_main.jpg

Dem Inhalt dieses Fensters können Sie folgende Informationen entnehmen:

  • Status des Netzwerk-Moduls

  • Spezifische Informationen zum Gerät, z.B Firmware-Versionen zu Soft-/ und Hardware, Herstellernummer, Bestellcode … .

  • Typ und Netzwerk-Adressen

  • Porteinstellungen

Profinet-Namen (Stationnamen) für mehrere Netzwerk-Module ändern

Sie können Profinet-Namen (Stationsnamen) nach bestimmten Kriterien für mehrere oder alle Netzwerk-Module gleichzeitig ändern, um eine einheitliche Namensgebung für alle Geräte zu erreichen.

Note

Diese Vorgehensweise ist nur für Profinet Geräte verfügbar.

  1. Markieren Sie die Netzwerk-Module, deren Namen Sie ändern wollen.

  2. Klicken Sie auf Stationsnamen umbenennen.

  La boîte de dialogue suivante s’affiche :

_images/w_rename_station_name.jpg
  1. Falls erwünscht, ändern Sie Anzeigereihenfolge der Geräte mit der Drop&Down-Liste Geräte sortieren nach.

  2. Geben Sie im Feld Namensmuster einen Namen ein, mit dem die Namen Ihrer Geräte anfangen sollen.

  3. Geben Sie im Feld Startnummer eine Nummer ein, um die Namen Ihrer Geräte mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen.

  4. Wählen Sie aus der Drop&Down-Liste einen Zahlenformat aus.

  5. Klicken Sie auf Einstellungen für ausgewählte Module anwenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

  Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster geschlossen. Danach wird die Liste der Scanergebnisse aktualisiert.

IP-adressen für mehrere Netzwerk-Module ändern

Sie können IPv4 Adressen nach bestimmten Kriterien für mehrere oder alle Netzwerk-Module gleichzeitig ändern.

  1. Markieren Sie die Netzwerk-Module, deren Ipv4 Adressen Sie ändern wollen.

  2. Klicken Sie auf IP-Adressen festlegen.

  La boîte de dialogue suivante s’affiche :

_images/w_rename_ip_address.jpg
  1. wählen Sie eine Start IP-Adresse für Ihre ausgewählten Geräte.

  2. Geben Sie eine Schrittweite an, um deren Größe fortlaufende IP-Adressen für Ihre Geräte erzeugt werden.

  3. Klicken Sie auf Einstellungen für ausgewählte Module anwenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

  Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster geschlossen. Danach wird die Liste der Scanergebnisse aktualisiert.

Note

Die neuen IP-Adressen können nur dann übernommen werden, wenn die Adresse nicht von einem anderen Gerät reserviert ist. In diesem Fall wird die nächste freie Adresse übernommen und mit der eingestellten Schrittweite weitere Adressen erzeugt.

Topologie Übernehmen

Wenn Sie das Ergebnis des Scan haben, können Sie die Geräte in Ihre Topologie übernehmen. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

  1. Markieren Sie die Geräte, die Sie in Ihre Topologie übernehmen wollen.

  2. Klicken Sie auf Weiter mit ausgewählten Modulen.

  La boîte de dialogue suivante s’affiche :

_images/w_scan_continue_with_selected.jpg

Note

Manche Geräte erwarten eine Authentifizierung. Geben Sie dafür in den Feldern Benutzername und Passwort entsprechend die Daten ein.

  1. Falls Sie die Porteinstellungen beibehalten wollen, klicken Sie auf Porteinstellungen beibehalten. Um die Ports zu aktivieren, klicken Sie auf Alle IO-Link-Ports aktivieren (nötig, wenn die Geräte vor dem Scan stromlos waren).

  Es wird nach IO-Link Geräten an den Ports der Netzwerk-Module gesucht und nach dem Abschluss der Suche der folgende Dialog angezeigt:

_images/w_scan_finish.jpg
  1. Klicken Sie *Beenden und schließen, um die Gefundenen Geräte in Ihre Topologie zu übernehmen.

  Die Geräte werden in die Topologie übernommen:

_images/w_topology_after_scan.jpg