Skip to content
Documentation Balluff Engineering Tool logo
Documentation Balluff Engineering Tool Configurer des appareils IO-Link via un maître USB
Type to start searching
    • Documentation Balluff Engineering Tool
    • Informations d’introduction
    • Installation
    • Cas d’utilisation
    • Écran d’accueil
    • Fonctionnement de base
    • Créer une topologie manuellement
    • Scanner la topologie existante (trouver des appareils)
    • Modifier la topologie
    • Afficher et modifier les détails de l’appareil
    • Surveiller les authentifications
    • Effectuer une recherche de panne avec le protocole d’activité (LOG)
    • Vérifier la configuration des ports (I/O Check)
    • Firmware für Balluff IO-Link-Geräte und Netzwerk-Module aktualisieren
    • Configurer des appareils IO-Link via un maître USB
    • Générer un fichier GSDML
    • Foire aux questions (FAQ)
    • Notes de mise à jour
    • Problèmes connus

    Configurer des appareils IO-Link via un maître USB¶

    nov. 04, 2026 | 352 mots | 2 min de lecture

    Note

    Pour que le master USB fonctionne, les pilotes correspondants doivent avoir été installés lors de l’installation de BET .

    Note

    Dans certaines circonstances, une alimentation électrique supplémentaire (24 V) peut être nécessaire pour le bon fonctionnement du maître USB.

    1. Klicken Sie in der Funktionsleiste Tools und anschließend USB Master.

      La boîte de dialogue suivante s’affiche si aucun USB Master n’est connecté :

    _images/w_usb_master_1.jpg
    1. Schließen Sie den USB-Master an, und klicken Sie Suche Neu Starten.

      Der folgende Dialog erscheint für den Fall, dass der USB-Master angeschlossen ist, aber noch keine IODD gefunden wurde:

    _images/w_usb_master_2.jpg
    1. Cliquez sur IODD Importer.

    _images/w_IODD_vom_computer_importieren.jpg
    1. Ziehen Sie die gewünschte IODD mit gedrückter linker Maustaste innerhalb des gestrichelten Rahmens, und lassen Sie die Maustaste los, um die Datei hochzuladen. Alternativ können Sie auch innerhalb des Rahmenbereichs klicken, um die Datei im Dateisystem auszuwählen.

      Le fichier de description de l’appareil est importé.

    _images/w_IODD_importieren.jpg
    1. Cliquez Prêt.

      Der Verbindungsstatus des USB-Masters ändert sich aufgrund der importierten IODD:

    _images/w_IODD_vom_computer_importieren_3.jpg
    1. Falls kein IO-Link-Gerät gefunden werden konnte, schliessen Sie das IO-Link-Gerät an, und klicken Sie IO-Link-Gerät Suchen.

    2. Klicken Sie IODD Importieren, und importieren Sie wie oben beschrieben die IODD.

      Der Verbindungsstatus des IO-Link-Geräts ändert sich aufgrund der importierten IODD:

    _images/w_IODD_vom_computer_importieren_3.jpg
    1. Um das oder die Geräte am USB-Master zu konfigurieren, klicken Sie Konfigurieren.

      La boîte de dialogue suivante s’affiche :

    _images/w_IODD_vom_computer_importieren_6.jpg
    1. Parametrieren Sie das Gerät, siehe Paramétrer les appareils.

    Note

    Les paramètres qui ont été modifiés via le maître USB sont enregistrés dans l’appareil IO-Link. Si l’appareil IO-Link est raccordé à un port IO-Link d’un module réseau IO-Link normal, le jeu de paramètres de l’appareil IO-Link est alors automatiquement téléchargé dans le serveur de paramètres du module réseau IO-Link. Condition : le port IO-Link est activé pour le serveur de paramètres.

    Vous avez les possibilités suivantes :

    • Alle Lesen: Mit diesem Befehl lesen Sie alle Parameter aus dem Gerät, siehe Charger les paramètres de l’appareil. Wenn Sie nur einzelne veränderte Parameter aus dem Gerät lesen wollen, klicken Sie neben dem Hinweisdreieck auf Lesen, siehe Régler les paramètres de l’appareil.

    • Alle Schreiben: Mit diesem Befehl schreiben Sie alle veränderten Parameter ins Gerät. Wenn Sie nur einzelne veränderte Parameter in das Gerät schreiben wollen, klicken Sie neben dem Hinweisdreieck auf SCHREIBEN, siehe Régler les paramètres de l’appareil.

    • Enregistrer les paramètres : Cette commande permet d’enregistrer le jeu de paramètres actuel d’un appareil dans la base de données BET, voir SAVE PARAMETER SET.

    • Einstellungen Importieren: Mit diesem Befehl laden Sie einen gespeicherten Datensatz aus der BET-Datenbank in das Gerät, siehe Charger le jeu de paramètres.

    • Cliquez sur Configurer un autre appareil pour configurer éventuellement d’autres appareils IO-Link, ou cliquez sur Quitter et fermer pour terminer la configuration.

    © Copyright 2026, Balluff GmbH.
    Contact & Support Imprint Privacy Notice General Terms and Conditions