Problèmes connus¶
Cette section décrit les bugs et les problèmes qui ont été signalés et sur lesquels l’équipe de développement travaille actuellement. Pour toute autre question, voir Foire aux questions (FAQ).
Analyse¶
Certains appareils IO-Link ont besoin de plus de temps pour être reconnus par le module de réseau IO-Link (appareils UDP uniquement). #55747
Aide
Le fait de scanner à nouveau les appareils IO-Link peut y remédier.
Généralités¶
Pendant l’installation de BET , tous les pilotes de réseau et les adaptateurs réseau sont redémarrés. Cela peut avoir un impact particulier sur les applications en temps réel, telles que les programmes Soft-SPS, qui dépendent d’une connectivité réseau sans interruption ou d’une connexion VPN active. #135670
Aide
votre système et présenter des risques de sécurité, y compris des accidents ou des pertes de données. Nous vous recommandons de fermer toutes les applications critiques, en particulier les logiciels en temps réel ou critiques pour l’entreprise, avant de poursuivre l’installation. Enregistrez votre travail et assurez-vous que vous êtes conscient de toutes les conséquences possibles.
Topologie¶
Si un appareil nécessite un « login », lors du lancement d’une procédure de login dans la vue détaillée, les données de login déjà présentes dans la base de données pour l’appareil ne sont pas utilisées. #94602
Aide
Connectez-vous en saisissant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
Lors de la phase de planification avec des appareils hors ligne, il peut arriver dans certains cas que les modules de réseau EIP ne reçoivent pas les adresses IP qui leur ont été attribuées. Cela peut entraîner l’impossibilité d’accéder au module de réseau après une importation de topologie. Cette erreur ne concerne toutefois pas l’utilisation avec des appareils en ligne qui ont été intégrés par scan. #345203
Paramétrage des appareils IO-Link¶
Le menu de diagnostic/observation s’affiche sans entrées : L’IODD pour cet appareil contient des données de processus qui sont représentées sous forme de paramètres ISDU. Les données de processus ne sont toutefois affichées que dans BET à l’intérieur de l’onglet « Données de processus ». Comme l’interface pour l’appareil est automatiquement établie à partir de l’IODD, il se peut qu’aucune donnée ne soit disponible dans l’onglet « Diagnostic ».
Concentrateurs de capteurs/actionneurs BNI IOL : le port d’extension ne peut pas être activé via IODD. Les paramètres du port d’extension ne sont pas inclus dans l’IODD. Ils ne peuvent donc pas être modifiés via les paramètres normaux. Si un API est connecté, le réglage correct des hubs est généré par la validation des appareils. #132591
Aide
Si un API est connecté, le réglage correct des concentrateurs est généré par la validation des appareils.
Si vous n’avez pas connecté d’API à ce moment-là mais que vous souhaitez commuter les concentrateurs, vous pouvez utiliser la possibilité de modifier l’index et le sous-index via l’interface web du MODULE réseau Balluff-IO-Link ou via l’onglet « ISDU Parameter ». En règle générale, l’index 0x55 doit être modifié. Vous trouverez des informations plus précises dans les instructions des hubs.
Si un paramètre de type TimeSpanT est saisi, il peut y avoir des imprécisions dans la valeur saisie. Par exemple, pour 30 jours, il est possible d’écrire une milliseconde de plus ou de moins que ce qui a été saisi. #173446
Configurateur GSDML/ESI : pour les longueurs de données avec des longueurs de bits supérieures à 4 octets, les paramètres peuvent être mal traduits dans le format ESI. Un outil comme CODESYS, qui supporte ce format, peut représenter ces valeurs de manière incorrecte. Dans ce cas, l’ordre des valeurs du paramètre de données est généralement inversé.
Bei einem angeschlossenen PLC können Parameter und Netzwerk-Modul-Einstellungen auch ohne die dafür benötigten Rechte geändert werden. Dieses Problem wird in zukünftigen Versionen behoben. #367458
Mise à jour du firmware¶
Depuis mars 2024, vous pouvez obtenir des firmwares cryptés pour les modules de réseau suivants :
BNI00HL
BNI00K4
BNI006A
BNI008M
BNI00HM
BNI00HW
BNI00H4
BNI00K5
Les nouveaux firmwares offrent un niveau de sécurité plus élevé. Ces firmwares cryptés ne peuvent plus être remplacés par les firmwares non cryptés précédents. La mise à niveau vers un firmware crypté n’est possible que si le firmware utilisé sur le module de réseau a été préparé pour une telle mise à niveau.
Si l’on tente d’effectuer une mise à jour d’un firmware non crypté, qui n’est pas conçu pour être mis à niveau vers un firmware crypté, vers un firmware crypté, cela entraînera un échec de la mise à jour.
Si l’on tente de définir un firmware crypté à partir d’un firmware non crypté, cela entraînera un échec de la mise à jour.
Pour le firmware BNI00HL version
1.1.4et le firmware BNI00HM version4.8.4n’est pas supporté :Visualisation correcte de l’état des ports dans la vue maître
Visualisation des données de processus de tous les appareils raccordés dans la vue maître
Lors d’une mise à jour du firmware d’un BNI00HL avec FW 1.0.x à FW 1.1.4, BET affiche une erreur à la fin de la mise à jour, car l’appareil est réinitialisé aux paramètres d’usine et le site BET ne peut pas trouver l’appareil après la réinitialisation (pas d’adresse IP dans Profinet et ProfinetName par défaut). Le firmware est enregistré sur l’appareil malgré le message d’erreur.
Aide
La réinitialisation des paramètres est un signe de réussite de la mise à jour.
Après la mise à jour, effectuez une nouvelle configuration réseau pour les appareils et modifiez l’adresse IP.
Lors d’une mise à jour du firmware d’un BNI00HM avec FW 1.1.x à FW 4.8.4, BET affiche une erreur à la fin de la mise à jour, car l’appareil est réinitialisé sur l’IP 192.168.1.1 et le site BET ne peut pas trouver l’appareil après la réinitialisation, à moins que la mise à jour ait déjà été effectuée avec cette IP. Le firmware est enregistré sur l’appareil malgré le message d’erreur.
Aide
La réinitialisation des paramètres est un signe de réussite de la mise à jour.
Après la mise à jour, effectuez une nouvelle configuration réseau pour les appareils et modifiez l’adresse IP.