Installation

nov. 05, 2026 | 711 mots | 4 min de lecture

Sur cette page, vous trouverez des informations sur la manière d’installer BET sur votre système.

Note

À partir de la version 1.65** de **BET, les contenus suivants de la base de données sont conservés lors de l’installation d’une version plus récente de BET:

  • Utilisateurs créés BET

  • Données d’authentification pour les modules de réseau IO-Link qui nécessitent une authentification.

À partir de la version 1.66** de **BET, les contenus suivants de la base de données sont en outre conservés lors de l’installation d’une version plus récente de BET:

  • Fichiers de description des appareils importés (IODD).

Conditions préalables

Vérifiez les points suivants avant de procéder à l’installation :

  • Votre PC doit remplir les conditions système nécessaires, voir Configuration requise.

  • Le site BET doit se trouver dans la même zone d’accès que le PC. Dans les entreprises, des structures de réseau spéciales sont souvent réalisées, par exemple avec des sous-réseaux, pour répartir les PC dans différentes zones d’accès. Si nécessaire, faites appel à l’administrateur système du réseau de l’entreprise pour l’installation.

  • Vous avez besoin de droits d’administration lors de l’installation pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de BET . Ceux-ci sont nécessaires pour l’installation des packs de pilotes. Vous pouvez également effectuer l’installation sans les packs de pilotes, voir BET installer via la ligne de commande.

Avertissement

L’installation entraîne le redémarrage de l’adaptateur réseau.

  • Pendant l’installation du pilote, la connexion réseau est brièvement interrompue. Cela peut entraîner une réinitialisation de certaines connexions réseau. Les applications en temps réel, telles que les programmes Soft PLC, peuvent s’en trouver affectées. Cela peut également s’appliquer aux connexions VPN.

  • Avant l’installation, fermez toutes les applications en temps réel et critiques pour l’entreprise et enregistrez votre travail afin d’éviter d’éventuelles interruptions.

BET installer

Pour installer l’application BET:

  1. Téléchargez le fichier d’installation BET sur www.balluff.com.

  2. Si vous utilisez des applications logicielles en temps réel ou critiques pour votre entreprise, enregistrez votre travail et fermez ces applications.

  3. Lancez le fichier d’installation BET en double-cliquant dessus et suivez les instructions. Pour installer les packs de pilotes, des droits d’administration sont nécessaires. Confirmez le dialogue d’exécution avec des droits d’administrateur. Si les packs de pilotes se trouvent déjà sur votre système, vous n’avez rien à faire.

  4. L’application d’installation vous informera lorsque l’installation sera terminée. Cliquez sur Fin pour terminer l’installation. L’application BET sera désormais présente dans le menu de démarrage et sur le bureau.

BET installer via la ligne de commande

L’application BET peut également être exécutée par un appel en ligne de commande.

Pour installer le site BET via la ligne de commande, ouvrez un éditeur de ligne de commande avec des droits d’administrateur et utilisez la syntaxe suivante :

"<Path to installation file>" [parameters]

Les paramètres suivants sont disponibles et peuvent être combinés :

/driverOnly

Installe uniquement les pilotes, sans installer l’application. Des droits d’administration sont nécessaires. Si /driverOnly et /noDriver sont indiqués en même temps, seul le drapeau /driverOnly est valable.

/noDriver

Installe uniquement l’application sans les packs de pilotes. Aucun droit d’administration n’est nécessaire.

/S

Effectue une installation silencieuse (sans interface utilisateur).

/ioddPath

Definiert den Standardpfad für Gerätebeschreibungsdateien (IODDs). Beispiel: /ioddPath="C:/ProgramData/IODD"

/fwPath

Definiert den Standardpfad für Firmware-Dateien. Beispiel: /fwPath="C:/ProgramData/firmware"

Exemples

L’installation s’effectue ici normalement :

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe"

Ici, seuls les pilotes sont installés :

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /driverOnly

Ici, seuls les pilotes sont installés sans interface utilisateur :

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /driverOnly /S

Ici, seule l’application BET est installée, sans pilote ni interface utilisateur :

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /noDriver /S 

Hier wird das BET mit benutzerdefinierten Pfaden für IODD und Firmware installiert:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0-dev.18173.exe" /S /ioddPath="C:/ProgramData/IODD" /fwPath="C:/ProgramData/firmware"

PowerShell-Beispiel

Die Installation kann auch über PowerShell mit dem Cmdlet Start-Process durchgeführt werden:

Start-Process -FilePath ".\Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0-dev.18173.exe" `
  -ArgumentList '/S','/ioddPath="C:/ProgramData/IODD"','/fwPath="C:/ProgramData/firmware"' `
  -Wait

Mit dem Parameter -Wait wird PowerShell darauf warten, dass die Installation abgeschlossen ist, bevor der nächste Befehl ausgeführt wird.

Se connecter en tant qu’administrateur

Lorsque vous accédez pour la première fois à BET , vous devez définir un mot de passe administrateur.

  1. Démarrez le site BET via le raccourci placé sur le bureau.

_images/i_Desktop_icon_de.jpg

  La boîte de dialogue suivante s’affiche :

_images/w_Admin_erstellen.jpg

Pour pouvoir utiliser le site BET , il est nécessaire de créer un compte administrateur lors de la première mise en service. Vous devez y confirmer une fois le mot de passe que vous avez saisi. Ce compte permet ensuite de créer d’autres utilisateurs avec d’autres rôles. Ce compte n’a d’importance que pour le site BET.

Note

Pour le mot de passe, vous pouvez utiliser n’importe quel caractère du jeu de caractères ASCII et des caractères graphiques du jeu de caractères Unicode. Un mot de passe valide comporte au maximum 255 caractères et au minimum 12 caractères par défaut. La longueur minimale du mot de passe peut être modifiée par les utilisateurs ayant le rôle d’administrateur, mais ne doit pas dépasser la longueur maximale du mot de passe de 255 caractères. Si vous saisissez un mot de passe non valide ou peu sûr, vous en serez averti. De tels mots de passe ne seront pas acceptés.

  1. Confirmez en cliquant sur S’inscrire.

      Vous avez créé un compte administrateur et vous êtes connecté en tant qu’administrateur.

    Note

    Si le mot de passe administrateur doit être réinitialisé, contactez le support Balluff.

Changer la langue de l’interface utilisateur lors de la connexion

  Sélectionnez la langue de l’interface utilisateur souhaitée dans la liste :

_images/w_UI_Sprache_wechseln.jpg

Voir aussi Changer la langue de l’interface utilisateur.

Afficher des informations sur BET lors de la connexion

  Cliquez sur A propos dans le coin supérieur droit.

  Des informations sur le logiciel installé sur BET s’affichent.

Voir aussi Afficher les informations d’utilisation.

Se déconnecter en tant qu’administrateur

  1. Dans la barre de navigation, cliquez sur le bouton pour ouvrir la gestion des utilisateurs :

_images/i_Benutzermenue.jpg

  Le menu suivant s’affiche :

_images/i_Benutzermenue_admin.jpg
  1. Cliquez sur Déconnexion.

      Vous vous êtes déconnecté avec succès de BET .