Note di rilascio¶
1.65.0¶
22 aprile 2025
Aggiunto¶
Amministrazione degli utenti per i blocchi di rete IO-Link (Sincronizzare i login dei dispositivi sui dispositivi)
La gestione degli utenti in BET consente ora di gestire in modo semplice e rapido i profili utente e la sincronizzazione con i profili utente sui blocchi di rete IO-Link fisicamente presenti nella topologia.
Ora è possibile creare comodamente profili utente con autenticazione per i blocchi di rete IO-Link durante la messa in funzione tramite BET.
È possibile trasferire a BET i profili utente esistenti nei blocchi di rete IO-Link per poterli gestire.
È inoltre possibile apportare facilmente modifiche agli utenti gestiti dei blocchi di rete IO-Link in BET e quindi sincronizzarle con i blocchi di rete.
Gli utenti creati in BET possono ora essere esportati/importati. (Panoramica sull’amministrazione degli utenti)
Non è più necessario creare nuovi utenti se si installa BET altrove. È sufficiente esportare gli utenti e importarli nella nuova installazione.
È stata introdotta una funzione di flashing per i blocchi di rete IO-Link con API REST supportata come opzione nella Configurazione della rete, che consente di eseguire il flashing del dispositivo dopo un login.
Weitere IO-Link Geräte werden unterstüzt:
BAE PS XA 1W 24 150 612 I DRF 957927 AA 000
BCM R16E 004 CI01 Rel2 DRF 958465 AA 000
BCM R16E 004 CI01 Rel3 DRF 959068 AA 000
BCM R16E 004 CI02 Rel2 DRF 958464 AA 000
BCM R16E 004 CI02 Rel3 DRF 959067 AA 000
BFD 3SAP 19N000 U01 LA2 DRF 956951 AD 000
BFS6K UI L01 02 DRF 958922 AA 000
BGL XXXA 10X S49 ADSS DRF 959161 AA 000
BGL XXXA 10X S49 PADSS DRF 959162 AA 000
BIS U 4A7 082 XXC 07 S4 IO Link DRF 953491 AE 000
Modificato¶
L’interfaccia utente è stata rivista in molte aree per rendere il vostro lavoro ancora più semplice.
Le icone sono state aggiornate in molti punti del software.
Sono stati aggiunti nuovi tooltip e aggiornati quelli esistenti.
Amministrazione utenti rivista
Nuova opzione Sincronizza i login sui dispositivi.
Visualizzazione estesa per gli utenti sui dispositivi di campo.
Maggiore sicurezza grazie alla modifica dei requisiti per le password.
La visualizzazione dei dettagli per i blocchi di rete è stata ampliata per l’amministrazione dei blocchi di rete IO-Link da parte degli utenti.
La funzione di zoom è stata adattata e può essere controllata con la seguente combinazione di tasti:<br
CTRL e Numpad +
CTRL & +
CTRL e Numpad -
CTRL e -
Fisso¶
È stato corretto un errore a causa del quale lo stato dei dispositivi collegati non poteva essere aggiornato dalla funzione Continua a controllare lo stato della connessione. Questo errore si verificava quando il tipo di connessione di un modulo di rete IO-Link veniva successivamente modificato da http a https. #167088
Con la funzione IO-Check, a volte era possibile inserire caratteri non validi per i dati di processo, in modo che i dati non potessero essere scritti sui dispositivi. Questo problema è stato risolto. Il campo di immissione accetta ora solo caratteri validi. #49897
Sono stati corretti gli errori nella funzione di ordinamento dopo una scansione. #183765, 132544
Su alcuni dispositivi, i parametri non venivano visualizzati correttamente nei dettagli del dispositivo. Questo problema è stato risolto. #192829
Corretto un bug che impediva a BET di aggiornarsi. #204010
È stato risolto un bug che causava il mancato aggiornamento dello stato dei dispositivi nella panoramica della topologia. #265730
Lo «zoom-in» nella topologia non funzionava correttamente. Questo errore è stato risolto. #258716
1.64.2¶
Modificato¶
BalluffIl configuratore interattivo per i dispositivi -BCM per la generazione dei parametri del dispositivo è ora disponibile nella versione 1.3.0.
1.64.1¶
Aggiunto¶
Gli aggiornamenti del firmware per la nuova generazione di sensori Balluff Condition Monitoring (BCM) possono ora essere scaricati e installati dal Balluff Update Cloud
Modificato¶
Supporto della lingua coreana
La documentazione è ora disponibile anche in coreano.
Il configuratore BTL è ora disponibile anche in coreano.
1.64¶
29 agosto 2024
Aggiunto¶
BET L’interfaccia di è disponibile in coreano
BET Per i nostri clienti e utenti in Corea, è ora disponibile anche in coreano.
Sicurezza
Gli utenti con ruolo di amministratore possono ora definire una lunghezza minima per le password BET nelle Impostazioni utente.
L’amministratore ha ora la possibilità di definire un numero massimo di tentativi di accesso prima che un utente venga bloccato per un periodo di tempo regolabile a causa dell’inserimento di dati di accesso errati.
Modificato¶
Installatore
È ora possibile selezionare il coreano (KO) come lingua di installazione.
Configuratore BCM
Il configuratore BCM è ora un plug-in BET.
Fisso¶
Corretto un bug che impediva la corretta visualizzazione dei parametri dopo l’importazione di una topologia. #132583, #49920
In rari casi, i parametri non potevano essere scritti se erano di tipo ArrayT, TimeT o TimeSpanT. #132888
È stato risolto un problema che in rari casi impediva la scrittura di alcuni parametri dei dispositivi IO-Link. #132593
All’utente è stato richiesto di creare un nuovo account amministratore nonostante la gestione degli utenti sia stata disattivata. #178005
Quando si esportava l’elenco dei dispositivi correnti, venivano esportate tutte le colonne, anche quelle escluse dalla visualizzazione al momento dell’esportazione. Questo problema è stato risolto. #132885
Quando il login BET veniva disattivato, la topologia corrente veniva cancellata dopo il timeout impostato (in caso di inattività). Questo problema è stato risolto. #192142
Corretto un problema che occasionalmente impediva a Log di visualizzare il contenuto. #192392
Alcuni moduli di rete non avevano un’immagine dopo l’importazione della topologia. Ora vengono visualizzati correttamente. #203653
Si sono verificati errori durante l’aggiornamento del firmware del modulo di rete BNI006A. Il modulo di rete può ora essere aggiornato come previsto. #203513
A causa di timeout, occasionalmente si verificavano errori durante l’aggiornamento del firmware. Questo errore causava l’annullamento prematuro del processo. L’errore è stato risolto. #198317
È stato risolto un bug che impediva di visualizzare correttamente i passaggi correnti durante l’autenticazione quando si importavano le topologie. #202043
La configurazione della porta nei dettagli dell’apparecchio non è riuscita per alcuni moduli di rete EIP (via UDP). La porta 2 e il server dei parametri non potevano essere impostati correttamente. Questo problema è stato risolto. #202100
1.63.2¶
31 luglio 2024
Aggiunto¶
BET Con la nuova funzione Scan by Ping (attivabile nelle impostazioni utente), è ora possibile avviare una ricerca estesa dei moduli di rete IO-Link con . Ciò significa che i moduli di rete IO-Link possono essere trovati anche oltre i confini del gateway.
Modificato¶
Firmware Update:
Auch bei aktivierter SPS-Sperre konnte ein Firmwareupdate von IO-Link Netzwerkgeräten bzw. IO-Link Geräten von jedem Benutzer mit der Berechtigung Admin oder Expert gestartet werden. Jetzt ist eine zusätzliche Berechtigung zur Umgehung der SPS-Sperre für diese Benutzer erforderlich. Ansonsten kann ein Firmwareupdate nur durchgeführt werden, wenn keine aktive SPS erkannt wird. #194579
Fisso¶
È stato risolto il problema dell’arresto anomalo quando si cambia la visualizzazione durante l’aggiornamento del firmware o le schede del menu di configurazione USB. #195899 #195907
Sono stati corretti alcuni errori durante l’aggiornamento del firmware dei dispositivi IO-Link e dei moduli di rete IO-Link.
Quando si aggiornava il firmware di più moduli di rete IO-Link contemporaneamente, poteva accadere che i dispositivi si disconnettessero automaticamente durante il tempo di attesa. Questo errore è stato risolto. #195348
A volte un dispositivo (BCM R16E-004-CI02-01) non poteva ricevere un aggiornamento del firmware in modalità bootloader. Questo errore è stato risolto. #195913
Il firmware corrente non poteva essere salvato se il blocco del PLC era attivo. Ora gli utenti con i diritti appropriati possono aggiornare correttamente i dispositivi con un blocco PLC attivo. #195339
In alcuni casi, alcuni dispositivi di una topologia di grandi dimensioni non venivano aggiornati durante un aggiornamento simultaneo del firmware, ma venivano visualizzati come aggiornati nel risultato. Questo errore non si verifica più. Il risultato dell’aggiornamento del firmware corrisponde ora allo stato effettivo. #195338
Un aggiornamento simultaneo del firmware per più di sei dispositivi BNI00HL occasionalmente non riusciva. Questo errore è stato risolto. #195348
1.63.0¶
30 aprile 2024
Aggiunto¶
BET diventa freeware. Ora è possibile accedere a tutte le funzionalità con BET:
L’esportazione di tronchi è esente da licenze.
Non ci sono più restrizioni alla copia dei parametri tra i dispositivi.
Inoltre, non sono necessarie licenze per importare topologie.
La restrizione per i moduli di rete nella topologia è stata rimossa. È ora possibile gestire più moduli di rete contemporaneamente.
I set di parametri possono ora essere creati da chiunque.
È possibile impostare indirizzi IP per dispositivi di terzi.
L’utilizzo di moduli di rete di altri produttori nella topologia è ora possibile per tutti.
Non è più necessario installare Codemeter per il rilascio delle licenze.
Aggiornamento del firmware dei dispositivi IO-Link tramite master USB
Il firmware dei dispositivi IO-Link Balluff può ora essere aggiornato anche tramite il Master USB BNI00K0, se i dispositivi supportano questa funzione.
Modificato¶
La gestione degli utenti offre ora una maggiore flessibilità
È ora possibile disattivare o riattivare il login al BET con «Nome utente» e «Password» nelle impostazioni. Questo facilita l’utilizzo in laboratorio o sul PC. Se la gestione degli utenti è disattivata, si hanno sempre tutti i diritti.
Il configuratore BTL è ora più facile da usare.
Sono stati aggiunti dei tooltip per una migliore comprensione.
Sono stati apportati alcuni miglioramenti visivi.
Installatore
È ora possibile selezionare il portoghese (BR) come lingua di installazione.
Aggiornamento del firmware
È stato introdotto un nuovo formato standard (BUP) per le informazioni di aggiornamento del FW. Il vecchio formato è ancora supportato.
Aggiornamento dei dispositivi IO-Link tramite master USB
Se l’IODD di un dispositivo non è stato trovato durante l’aggiornamento del firmware, l’IODD, se disponibile, viene scaricato e installato automaticamente tramite l’IODD finder.
Parametrizzazione dei dispositivi IO-Link
I tipi di dati TimeT e TimeSpanT sono ora supportati da BET . Ora possono essere letti e scritti correttamente.
Fisso¶
Si verificavano occasionalmente problemi durante la scrittura dei parametri di un BTL da una topologia importata. Alcuni parametri importati non potevano essere scritti. Questo problema è stato risolto. #159335
1.62.0¶
24 gennaio 2024
Aggiunto¶
Configurazione dei dispositivi IO-Link tramite master USB
Con BET , è ora possibile configurare i dispositivi IO-Link anche tramite master USB da Balluff . A tale scopo, nella barra delle funzioni di BET è disponibile la nuova funzione IO-Link via USB.
Aggiornamento dei dispositivi IO-Link tramite master USB
Aggiornare i dispositivi IO-Link tramite il master USB di Balluff. Disponibile per i dispositivi Balluff e per i dispositivi di produttori terzi.
Connessione alla piattaforma di aggiornamento Balluff
Il nuovo firmware per i dispositivi Balluff è ora disponibile tramite la piattaforma di aggiornamento Balluff, alla quale BET può collegarsi e scaricare il firmware.
Configuratore BTL per dispositivi analogici/IO-Link BTL con parametrizzazione IO-Link
Configurate i sensori BTL della generazione C1 e i sensori BIR con interfaccia IO-Link e uscite analogiche con il nuovo configuratore. Il configuratore offre un supporto visivo per la parametrizzazione della posizione, della differenza o della velocità per una o due uscite. È possibile trasferire i parametri modificati direttamente al dispositivo.
Leggere tutti i parametri dei dispositivi tramite la panoramica della topologia
Con la funzione Leggi tutti i parametri è possibile sincronizzare con un solo clic i parametri di tutti i dispositivi di campo con la topologia in BET. In questo modo si ottengono rapidamente e facilmente i valori più recenti e si ha una panoramica dello stato della topologia.
Aggiornare tutti gli IODD tramite la panoramica della topologia
Dalla panoramica della topologia, è possibile cercare gli IODD per i dispositivi sconosciuti e installarli automaticamente.
Supporto HTTPS per i moduli di rete Balluff-IO-Link
Maggiore sicurezza nella comunicazione con HTTPS. Il sito BET supporta il flusso di lavoro per HTTPS in tutti i moduli di rete IO-Link che supportano questo protocollo.
Aggiornamento dei dispositivi IO-Link di fornitori terzi
Il sito BET consente ora anche l’aggiornamento del firmware per i dispositivi IO-Link di terze parti.
Interfaccia e manuale utente disponibili in portoghese
Per i nostri clienti e utenti in Brasile, BET è ora disponibile anche in portoghese.
Modificato¶
Prima di aggiornare il firmware dei dispositivi IO-Link o dei moduli di rete IO-Link, viene verificata l’autenticazione sui moduli di rete. Come utente, è comunque possibile accedere ai dispositivi a cui non si è acceduto prima dell’aggiornamento.
L’importazione della topologia offre la possibilità di leggere tutti i parametri non scrivibili dai dispositivi di campo, sincronizzando così i dati della topologia in BET con quelli dei dispositivi di campo.
Fisso¶
Il ripristino della topologia ora funziona anche se un utente è stato disconnesso da BET a causa di una prolungata inattività. #132577
Un processo di scansione non fallisce più quando si utilizzano contemporaneamente BET e lo strumento «Siemens Proneta». #132887
La visualizzazione dei dati di processo per i dispositivi con dati di processo < 1 byte ora funziona correttamente #133048
Quando si scrivono i set di parametri, nel dispositivo vengono scritti solo i parametri modificati del set e non tutti i parametri #49920
La scrittura dei dati del processo con BVS Ident funziona anche nei byte 1 e 32 #123403
1.61.0¶
13 settembre 2023
Aggiunto¶
Aggiornamento autonomo:
Se BET ha accesso a Internet, controlla automaticamente la presenza di aggiornamenti dopo ogni avvio. Se viene trovata una versione più recente, l’utente viene informato e può decidere se installare la nuova versione.
Collegamento al Centro di aggiornamento Balluff
Se il sito BET ha accesso a Internet, i nuovi file del firmware dei dispositivi Balluff possono essere facilmente ricercati e scaricati.
Aggiornamento del firmware
Tutti i moduli di rete IO-Link Balluff che supportano l’aggiornamento possono essere aggiornati tramite l’aggiornamento del firmware.
I dispositivi IO-Link Balluff che supportano l’aggiornamento possono essere aggiornati singolarmente o collettivamente tramite l’aggiornamento del firmware.
Aggiornamento del firmware per tutti i dispositivi Balluff - ora possibile anche con la licenza base.
È possibile vedere in qualsiasi momento quali file del firmware sono disponibili, eliminare i file non più necessari o metterli a disposizione dei colleghi tramite l’esportazione.
Sia i parametri dei dispositivi IO-Link che le impostazioni dei moduli di rete possono essere salvati prima dell’aggiornamento. L’utente ha la possibilità di ripristinare completamente o parzialmente i parametri/impostazioni tramite una nuova finestra di confronto.
L’aggiornamento di un dispositivo viene inserito nel registro di BET .
Modificato¶
Informazioni sul dialogo
Nel dialogo di nuova concezione, troverete tutte le informazioni sulla vostra licenza BET e sulle licenze open source in modo più semplice e chiaro.
Migliori informazioni sullo stato delle licenze nel dialogo Informazioni.
Ricerca del dispositivo
La ricerca dei dispositivi Profinet è stata migliorata. Il sito BET è ora in grado di trovare i dispositivi Profinet anche se è installato NpCap o WinPcap.
Nuova opzione: «Carica tutti i parametri dai dispositivi»: consente di trasferire facilmente tutti i parametri dei dispositivi di campo a BET .
Importa topologia
Nuova opzione: «Carica parametri di sola lettura dai dispositivi»: consente di trasferire tutti i parametri che possono essere letti solo dai dispositivi, ad esempio le ore di funzionamento, dai dispositivi di campo a BET dopo che i parametri sono stati scritti sui dispositivi dall’importazione della topologia.
I set di parametri per le unità possono ora essere salvati e caricati anche con una licenza di base.
Dispositivi IP Ethernet: si riceveranno informazioni su quale dispositivo richiede un riavvio dopo la modifica dell’indirizzo IP.
Fisso¶
Filtraggio multiplo nelle tabelle:
È ora possibile effettuare filtri multipli in tabelle quali il registro o l’elenco dei dispositivi.
Stato del dispositivo
La legenda dello stato dell’unità viene nuovamente visualizzata completamente a colori.
Impostazioni di rete per i moduli di rete offline
È possibile utilizzare le impostazioni di un modulo di rete per modificare l’indirizzo IP di un dispositivo e completare così la pianificazione.
Installazione di BET: Il programma di installazione contiene ora il pacchetto per la comunicazione Profinet. Se si desidera utilizzare i dispositivi con Profinet, è necessario installare questo pacchetto con i diritti di amministratore.
Disinstallazione di BET: Nelle versioni precedenti, durante la disinstallazione di BET non venivano rimossi tutti i file, il che poteva causare errori di accesso in determinate circostanze.
La connessione del dispositivo IO-Link si interrompe durante la scrittura di alcuni parametri. (#19639)
Se un modulo di rete Ethernet viene scansionato una seconda volta dopo che la connessione di rete di questa unità è stata scollegata, l’unità non viene più trovata. (#59677)
Dopo aver importato una topologia che è presente anche al momento dell’importazione di pysikalish, può accadere che gli stati dei singoli dispositivi non vengano visualizzati correttamente. (#3228)
In rari casi non è possibile trovare gli adattatori di rete. (#132567)
Il sensore BCM mostra errori di lettura per la temperatura di contatto, l’umidità e la pressione ambiente: i parametri più grandi di 160 bit non possono essere letti o scritti completamente. (#132594)
1.60.2¶
30 maggio 2023
Fisso¶
Per i moduli di rete BNI00HM, lo stato di connessione dei dispositivi IO-Link collegati viene visualizzato correttamente senza disturbare il funzionamento del BNI00HM.
1.60.1¶
24 maggio 2023
Aggiunto¶
Nuovi file di descrizione per i moduli di rete IO-Link con ID prodotto corretti.
Sono disponibili nuovi file di descrizione per i dispositivi IO-Link di Balluff.
Supporto esteso per BNI00HL FW 1.1.4 e BNI00HM FW 4.8.4
Riconoscimento delle unità
Lettura dei dati di identificazione e delle impostazioni della porta
Modifica delle impostazioni della porta
Visualizzazione e parametrizzazione dei dispositivi IO-LInk collegati
Lettura dei dati di identificazione
Aggiornamento del firmware per FW >=1.1.4 o superiore FW 4.8.4
Vedere i problemi noti
Modificato¶
Per Balluff IO-Link Master BNI007C con versione firmware >= 4.7.2: la lunghezza dei dati di processo delle porte IO-Link è ora sempre di 10 byte.
BNI007C Versione firmware >= 4.7.2 Parametri di scrittura possibili
Funzione di ricerca dei dispositivi: Processo di autenticazione semplificato
Fisso¶
Correzione degli ID prodotto in alcuni file di descrizione per il Master IO-Link Balluff
Funzione Trova dispositivi: Funzione ora utilizzabile anche su schermi con formato 16:9 o risoluzione inferiore.
Funzione Trova dispositivi: Il campo di immissione del testo per l’intervallo di indirizzi IP nella scansione ora funziona correttamente.
Compatibilità Murr IO-Link Master MVK Pro/ ImpactPro: i dispositivi sulla porta 0 vengono visualizzati correttamente.
1.60.0¶
13 marzo 2023
Aggiunto¶
**Flusso di lavoro guidato per l’aggiornamento del firmware dei moduli di rete sostitutivi Balluff.
NUOVA FUNZIONE: Panoramica sull’autenticazione: autenticazione semplificata sui moduli di rete IO-Link e possibilità di gestire i dati di autenticazione.
NUOVA FUNZIONE: Configuratore interattivo per le unità Balluff-BCM per generare i parametri dell’unità.
Ricerca, importazione e aggiornamento automatico delle IODD per i dispositivi per i quali non è disponibile alcuna IODD nel catalogo.
Supporto per moduli di rete IO-Link di terze parti.
Modificato¶
Migliori visualizzazioni delle tabelle nella panoramica della topologia, nel registro e nell’elenco dei dispositivi. Ciò si traduce in una migliore usabilità e offre anche maggiori funzionalità.
La configurazione di rete è stata completamente rivista e ha ampliato le opzioni di impostazione.
L’importazione della topologia è stata completamente rivista e ampliata con l’allineamento dei dispositivi.
La funzione «Trova dispositivi» è stata completamente rivista e ora è possibile cercare specificamente i dispositivi Profinet ed Ethernet/IP. I dispositivi vengono riconosciuti in modo più affidabile e rapido.
Il processo di installazione è stato semplificato e i pacchetti di terze parti vengono ora installati dall’utente.
Il confronto dei parametri dei dispositivi IO-Link è stato migliorato.
Fisso¶
Molte modifiche estetiche per migliorare l’utilizzo dell’interfaccia utente.
Gli errori che prima portavano a una schermata bianca ora portano a uno spegnimento controllato di BET, che consente di ripristinare l’ultimo stato di lavoro all’avvio successivo.
Il ripristino di una topologia è ora più stabile.
stabilizzazioni nella vista principale, l’importazione e l’esportazione di una topologia, il confronto dei parametri, le impostazioni di rete e il controllo IO.
Il display di stato sull’interfaccia principale mostra ora lo stato corretto della rispettiva unità.
Sono stati eliminati molti problemi che causavano errori di whitescreen.
L’indirizzo IP dei dispositivi sull’interfaccia principale è ora sempre visibile.
1.58.4¶
26 luglio 2022
Fisso¶
Importazione di topologia: in alcuni casi, BET presentava un errore di schermo bianco quando importava file di topologia da versioni precedenti di BET. Ora BET importa correttamente questi file, indipendentemente dalla versione di BET utilizzata per l’esportazione. (BUG-55093)
Scansione: Se si disponeva già di una topologia e si volevano aggiungere altri moduli di rete IO-Link e dispositivi I/O-Link con una scansione, poteva accadere che le connessioni già esistenti tra i moduli di rete IO-Link e i dispositivi venissero eliminate. Questo problema è stato risolto e le connessioni esistenti rimangono stabili. (BUG-54841)
Topologia: l’aggiornamento della topologia facendo clic su Aggiorna nel menu contestuale della topologia non aggiornava la topologia. Questo errore è stato risolto.
Dettagli dispositivo: nella vista dei dettagli dei dispositivi generici, gli elementi di selezione delle porte sono ora posizionati correttamente. (BUG-328737)
Scansione: Nella vista di scansione il meccanismo di ordinamento aveva un comportamento errato, ora funziona correttamente. (BUG-328742)
Amministrazione utenti: l’amministrazione utenti presentava alcune carenze nel suo funzionamento. Questi sono stati corretti e lo stile è ora corretto. (ERRORE-19842, ERRORE-19649, ERRORE-19945)
Impostazioni: Era possibile inserire valori negativi nel campo del timeout. Se si immettevano valori zero o negativi non era possibile accedere a BET . Ora è possibile inserire solo valori validi. (BUG-21246)
Aggiornamento della topologia: Quando si cercava di rilevare i nuovi dispositivi collegati facendo clic sul pulsante Aggiorna, la topologia e la configurazione delle porte non venivano rilevate correttamente (ogni dispositivo IO-Link era collegato alla stessa porta su un singolo modulo di rete IO-Link). Ora vengono aggiunti i nuovi dispositivi rilevati e il resto rimane invariato. (BUG-39233)
Specifica IO-Link: L’attributo «deviceModifiesOtherVariables» è ora supportato. Ciò comporta una migliore stabilità durante la scrittura dei parametri. (BUG-42064)
Specifiche IO-Link: è ora supportata la scrittura di parametri con sottoindice. Per alcuni dispositivi, come i BTL, è necessario scrivere alcuni parametri tramite sottoindice e non come parametri interi. (BUG-41712)
1.58.1¶
10 febbraio 2022
Aggiunto¶
NUOVA FUNZIONE: Salvataggio e ripristino automatico della topologia. Le topologie possono ora essere ripristinate al riavvio di BET . (US-295840)
NUOVA FUNZIONE: Confronto tra unità. Confronto tra unità e set di parametri in situazioni diverse. (US-303989]
NUOVA FUNZIONE: Panoramica della topologia (US-309001)
NUOVA FUNZIONE: Licenze di rete (US-312130 + S-312132)
NUOVA FUNZIONE: Copia unità con parametri (US-312315)
NUOVA FUNZIONE: Accesso ai parametri tramite ISDU (US-317037)
NUOVA FUNZIONE: Gestione dei server di parametri (US-321094)
NUOVA LINGUA SUPPORTATA: ZH, PL, CZ, ESP, FR, JP, IT
Supporto per i blocchi di rete della generazione BALLUFF HW8. (US-289604)
Supporto dei parametri delle stringhe di ottetti. (US-308455)
Supporto dei parametri Float32T. (US-216422)
Quando si salva una topologia, il nome del file sarà anche il nome della topologia. (US-273260)
Quando si chiude BET , viene chiesto all’utente se le modifiche non salvate devono essere salvate. (US-273304)
Il ruolo utente «Utente» può ora importare la topologia senza scrivere parametri. (US-289558)
La nuova versione di Codemeter è inclusa nel pacchetto di installazione. (US-289552)
Quando la topologia viene aggiornata, vengono visualizzate ulteriori informazioni contestuali. (US-295839)
L’aggiornamento di un singolo modulo di rete IO-Link rileva i nuovi dispositivi collegati e li aggiunge alla topologia. (US-295842)
La porta TCP di BET può ora essere impostata nell’applicazione stessa o tramite la riga di comando. (US-308457 + US-308456)
Il blocco del PLC può ora essere disattivato per ciascun utente tramite l’amministrazione degli utenti. (US-303988)
Quando si importa una topologia, il blocco del PLC viene ignorato. (US-309762)
Il server web BNI viene ora visualizzato da un browser Internet. (US-309760)
L’aggiornamento degli IODD per più dispositivi è ora supportato. (US-317041)
Scansione e aggiornamento IODD - L’ID prodotto non è più obbligatorio. (US-316554)
Modificato¶
La funzione «cerca/trova dispositivi» è stata completamente rivista. È più sicura, più chiara, più personalizzata e personalizzabile e, soprattutto, più veloce.
Fisso¶
La topologia viene ora visualizzata correttamente se non è possibile comunicare singoli moduli di rete IO-Link. Questi non vengono semplicemente visualizzati. (BUG-12407)
Durante l’installazione di BET , viene visualizzato un avviso che indica che il DB è più vecchio del 10 settembre 2021 (BUG-341301).
Testo errato del puntatore del mouse per i campi modificati I simboli sono ora corretti. (BUG-315602)
Dopo aver caricato un parametro su un dispositivo IO-Link, il flag di caricamento del server dei parametri è sempre impostato. (US-301824)
L’attributo utente «Ignora blocco PLC» viene applicato senza un nuovo login. (BUG-3565)
Alcune unità impiegano più tempo per rispondere alla domanda sullo stato della connessione. Sono quindi scomparsi dalla topologia. Abbiamo stabilizzato questo processo.(BUG-344331)
Dopo l’installazione iniziale di BET , la creazione di un account amministratore ora funziona correttamente. (BUG-345976)
Aggiornamento della topologia del modulo di rete IO-Link: viene aggiornato anche lo stato di connessione dei dispositivi IO-Link. (ERRORE-3564 + ERRORE-3563)
Il testo di avviso per la disattivazione del blocco del PLC è ora corretto. (BUG-3227)
L’inserimento di parametri nei dispositivi offline è ora possibile. (BUG-328711)
L’aggiornamento dell’IODD è ora possibile per più dispositivi. (BUG-325122)
L’aggiornamento dei dispositivi collegati a un modulo di rete IO-Link cancellato non provoca più un arresto anomalo. (BUG-317422)
L’apertura della vista dettagliata direttamente dopo l’importazione di una topologia dalla scansione non provoca più un arresto anomalo. (BUG-316716)
I parametri condizionali sono pienamente supportati. (BUG-311607)
Dispositivo generico rimosso dal catalogo dei dispositivi. (Errore-305173)
I controlli continui dello stato dei dispositivi sono stati disattivati quando non sono presenti dispositivi. (BUG-301872)
L’elenco dei dispositivi non mostra gli attributi dei vecchi dispositivi. (BUG-301870)
Quando si importa una vecchia topologia, l’applicazione non si blocca più. (BUG-301314)
Quando si lavora con il ruolo «Utente», la creazione di una nuova topologia è più veloce. (BUG-301313)
I dati di processo con le condizioni vengono ora visualizzati correttamente per i dispositivi IO-Link offline. (BUG-273306)
Se si sposta il mouse sulle icone nella vista dettagliata, il testo viene ora visualizzato correttamente. (BUG-272907)
L’evidenziazione delle schede nella vista dei dettagli dell’unità ora funziona correttamente. (BUG-272267)
Dopo aver importato i parametri impostati nella vista dettagliata, tutti i parametri modificati sono ora visibili. (BUG-272265)
Non è più possibile impostare le porte quando è collegato un PLC. (BUG-272231)
Le caselle a discesa della scheda «Dati di processo» sono ora visualizzate correttamente. (BUG-272041)
L’esportazione/importazione di BNI EIP 527 non causa arresti anomali in Masterdetail e IO-Check. (BUG-269670)
Il Time out Soft-Hard ora funziona correttamente. (BUG-269454)
La creazione di una nuova topologia e il salvataggio della vecchia topologia ora funzionano correttamente. (BUG-269428)
Quando si fa clic su nuova topologia, non appare più la finestra di dialogo per l’importazione della topologia. (BUG-269427)
Gli attributi di filtro del catalogo dispositivi non validi non vengono più creati durante l’importazione di IODD. (BUG-269313)
La scansione con intervalli IP non validi non è più possibile. (BUG-268764)
L’esecuzione di IO Check e l’aggiornamento dei dati di processo allo stesso tempo non sono più possibili per evitare gli arresti anomali. (BUG-263931)
Quando si importa una topologia con parametri, i dispositivi non trovati vengono saltati e visualizzati come non connessi. (BUG-)254679
defaultValue viene ora analizzato per DatatypeRef RecordItems. (BUG-253749)
Il tooltip viene ora visualizzato nella vista dei dettagli del modulo di rete IO-Link quando l’utente fa clic sulle altre schede. (BUG-253325)
I dettagli dei dispositivi sono ora visualizzati nella finestra IO CHECK per la topologia importata. (BUG-242232)
BET non si blocca più quando si chiudono le notifiche. (BUG-241936)
Topologia di scansione: L’attivazione di tutte le porte IO-Link è ora deselezionata dopo aver deselezionato la scheda di rete. (BUG-241035)
Quando si leggono i parametri nella vista dettagliata, il pulsante di annullamento è inattivo per alcuni secondi per evitare di disturbare gli attributi dell’unità. (BUG-235984)
Migliori informazioni sugli errori durante l’importazione della topologia. (BUG-235176)
Regolazioni dello stile nella vista dei dettagli. (BUG-207887]
Quando si salva una topologia, l’estensione del file .zip viene aggiunta automaticamente. (BUG-190201)
Vista dettagliata: i nomi delle schede e delle intestazioni sono ora tradotti correttamente. (BUG-160319)
Diario delle attività: Il formato della data e dell’ora è ora conforme alla Guida allo stile di Balluff. (BUG-137450)
Registro attività: i messaggi di connessione sono ora corretti. (BUG-136884)
La licenza viene ora riconosciuta dopo l’installazione iniziale. (BUG-263695)
Scansione: l’importazione di una topologia dopo l’eliminazione di dispositivi nella schermata topolopgy non provoca più un errore di whitescreen. (BUG-305914)
1.57.20¶
9 giugno 2021
Aggiunto¶
L’utente può ora impostare un timeout per il logout automatico. #269461
Supporto IO-Link 1.1.3 #63403
Supporto per le funzioni del menu IODD annidate. #265491
Fisso¶
La licenza viene ora riconosciuta dopo l’installazione iniziale. #263695
Soft/Hard Timeout: il Soft-Hard Timeout non funziona correttamente. #269454
L’esportazione/importazione di bni eip 527 causa un arresto anomalo in masterdetail e nel controllo IO. #269670
Fornisce informazioni sulla modalità di un evento IO-Link dal protocollo del server web master. #272263
Visualizzazione dei dettagli: dopo aver fatto clic sul set di parametri di caricamento, i dettagli non vengono visualizzati finché l’utente non fa clic sul pulsante WRITE INTO DEVICE #272265.
Impostazione delle porte possibile con PLC collegato e dati anagrafici non aggiornati. #272231
Vista dettagliata: il caricamento dei dettagli del dispositivo nella vista dettagliata non riesce quando viene aperto per la prima volta tramite la navigazione delle porte nella vista dettagliata. #272906
Controllo IO: BET si blocca se si fa clic su READ in PROCESS DATA mentre il processo di aggiornamento è in corso. #263931
L’importazione di un file iodd comporta la creazione di un fornitore vuoto non valido nel filtro modale del catalogo. #269313
I dati di processo con condizione non vengono visualizzati correttamente per un dispositivo IO-Link offline. #273306
Visualizzazione dei dettagli del dispositivo: manca l’evidenziazione delle schede. #272267
1.57.17¶
22 aprile 2021
Fisso¶
La licenza non viene riconosciuta durante l’installazione. #263695
1.57.15¶
15 marzo 2021
Aggiunto¶
Supporto per la nuova REST api per i moduli di rete HW7/HW8 IO-Link. #241959
Fisso¶
TROVAZIONE #295: Supportare gli IODD con i menu condizionali. #242228
TROVAMENTO #243: Arresto anomalo quando si passa da una scheda all’altra. #233824
Elenco dispositivi: Dopo aver disabilitato tutte le opzioni di intestazione, vengono visualizzate le frecce verso il basso anche se non vengono mostrati i dati. #227681
IO Check: dettagli dell’errore nella finestra IO Check. #225463
RILEVAMENTO #288: Le immagini per alcuni dispositivi di terze parti non sono disponibili. #242322
RILEVAMENTO #302: Importazione topologia errata. #241960
Topologia di scansione: l’applicazione si blocca e va in crash quando l’utente tenta di eseguire la scansione con l’intervallo IP 0.0.0.0. #241160
TROVAMENTO #296: Focus automatico su nome utente/password durante l’accesso. #242302
TROVAZIONE #56: i moduli di rete IO-Link di altri intervalli IP vengono scansionati. #233280
RILEVAMENTO #244: Parametro non disponibile nel dialogo «Carica parametro». #233825
Traduzione/Correzioni di testo #237358
TROVAZIONE #56: i moduli di rete IO-Link di altri intervalli IP vengono scansionati. #233280
Traduzione/Correzioni di testo #237358