Problemi noti

Questa sezione descrive i bug e i problemi che sono stati segnalati e sui quali il team di sviluppo sta attualmente lavorando. Per ulteriori domande, consultare Domande frequenti (FAQ).

Scansione

  • Alcuni dispositivi IO-Link richiedono più tempo per essere riconosciuti dal modulo di rete IO-Link. #55747

    Rimedio

    Una nuova scansione dei dispositivi IO-Link può risolvere la situazione.

Generale

  • Se la lingua viene cambiata da tedesco a inglese, la lingua del menu contestuale rimane il tedesco. #132571

    Rimedio

    L’impostazione della lingua in inglese e il riavvio dell’applicazione risolveranno il problema.

  • Durante l’installazione di BET , tutti i driver e gli adattatori di rete vengono riavviati. Questo può avere un impatto particolare sulle applicazioni in tempo reale, come i programmi soft PLC, che si basano su una connettività di rete ininterrotta o su una connessione VPN attiva. #135670

    Rimedio

    del vostro sistema e comportano rischi per la sicurezza, tra cui incidenti o perdita di dati. Si consiglia di chiudere tutte le applicazioni critiche, in particolare i software in tempo reale o mission-critical, prima di procedere con l’installazione. Salvate il vostro lavoro e assicuratevi di essere consapevoli di tutte le possibili conseguenze.

  • BET BET Se nelle impostazioni utente di , è stata impostata una porta statica, è possibile che si verifichi un arresto anomalo se viene avviata più volte in parallelo. #162124

Topologia

  • Se un’unità richiede un «login», i dati di login per l’unità già esistente nel database non vengono utilizzati quando si avvia un processo di login nella vista di dettaglio. #94602

    Rimedio

    Accedere inserendo il nome utente e la password.

Aggiornamento IODD

  • Dopo l’aggiornamento di un IODD, può accadere che il dispositivo associato visualizzi uno stato errato nella topologia. #3161

Rimedio

Aggiornare le unità dopo un aggiornamento IODD utilizzando Controllo continuo dello stato di connessione nella vista principale.

Aggiornamento del firmware

  • Da marzo 2024 avete ricevuto il firmware criptato per i seguenti moduli di rete:

    • BNI00HL

    • BNI00K4

    • BNI006A

    • BNI008M

    • BNI00HM

    • BNI00HW

    • BNI00H4

    • BNI00K5

    I nuovi firmware offrono un maggiore standard di sicurezza. Questi firmware criptati non possono più essere sostituiti dai firmware non criptati precedenti. L’aggiornamento al firmware criptato è possibile solo se il firmware utilizzato sul modulo di rete è stato predisposto per tale aggiornamento.

    Se si tenta di aggiornare da un firmware non crittografato e non progettato per l’aggiornamento a un firmware crittografato a un firmware crittografato, l’aggiornamento non va a buon fine.

    Se si tenta di impostare un firmware crittografato da un firmware non crittografato, l’aggiornamento non va a buon fine.

  • Per BNI00HL la versione del firmware 1.1.4 e BNI00HM la versione del firmware 4.8.4 non è supportata:

    • Visualizzazione corretta dello stato della porta nella vista master

    • Visualizzazione dei dati di processo di tutte le unità collegate nella vista master

  • Quando si aggiorna il firmware di un BNI00HL con FW 1.0.x a FW 1.1.4, BET visualizza un errore al termine dell’aggiornamento perché il dispositivo viene riportato alle impostazioni di fabbrica e BET non riesce a trovare il dispositivo dopo il reset (nessun indirizzo IP in Profinet e nome Profinet predefinito). Il firmware viene salvato sul dispositivo nonostante il messaggio di errore.

    Rimedio
    • Il ripristino delle impostazioni indica che l’aggiornamento è stato eseguito correttamente

    • Dopo l’aggiornamento, eseguire una nuova configurazione di rete per le unità e modificare l’indirizzo IP.

  • Quando si aggiorna il firmware di un BNI00HM con FW 1.1.x a FW 4.8.4, BET visualizza un errore al termine dell’aggiornamento, poiché il dispositivo viene reimpostato sull’IP 192.168.1.1 e BET non riesce a trovare il dispositivo dopo il reset, a meno che l’aggiornamento non sia già stato eseguito con questo IP. Il firmware viene salvato sul dispositivo nonostante il messaggio di errore.

    Rimedio
    • Il ripristino delle impostazioni indica che l’aggiornamento è stato eseguito correttamente

    • Dopo l’aggiornamento, eseguire una nuova configurazione di rete per le unità e modificare l’indirizzo IP.