출판물 정보

1.65.0

2025년 4월 22일

추가됨

  • IO-Link 네트워크 블록에 대한 사용자 관리(디바이스에서 디바이스 로그인 동기화)

    • 이제 BET의 사용자 관리를 통해 사용자 프로필을 간단하고 시간 절약형으로 관리하고 토폴로지에 물리적으로 존재하는 IO-Link 네트워크 블록에 있는 사용자 프로필과 동기화할 수 있습니다.

    • 이제 BET을 통해 커미셔닝하는 동안 IO-Link 네트워크 블록에 대한 인증을 통해 편리하게 사용자 프로필을 생성할 수 있습니다.

    • IO-Link 네트워크 블록의 기존 사용자 프로필을 BET으로 전송하여 관리할 수 있습니다.

    • 또한 BET에서 IO-Link 네트워크 블록의 관리 사용자를 쉽게 변경한 다음 네트워크 블록과 동기화할 수 있습니다.

  • 이제 BET에서 생성한 사용자를 내보내기/가져오기할 수 있습니다. (사용자 관리 개요)

    • 다른 곳에 BET을 설치하는 경우 더 이상 새 사용자를 만들 필요가 없습니다. 사용자를 내보내고 새 설치로 가져오기만 하면 됩니다.

  • REST API가 지원되는 IO-Link 네트워크 블록의 플래싱 기능이 네트워크 구성의 옵션으로 도입되어 로그인 후 장치를 플래싱할 수 있습니다.

  • Weitere IO-Link Geräte werden unterstüzt:

    • BAE PS XA 1W 24 150 612 I DRF 957927 AA 000

    • BCM R16E 004 CI01 Rel2 DRF 958465 AA 000

    • BCM R16E 004 CI01 Rel3 DRF 959068 AA 000

    • BCM R16E 004 CI02 Rel2 DRF 958464 AA 000

    • BCM R16E 004 CI02 Rel3 DRF 959067 AA 000

    • BFD 3SAP 19N000 U01 LA2 DRF 956951 AD 000

    • BFS6K UI L01 02 DRF 958922 AA 000

    • BGL XXXA 10X S49 ADSS DRF 959161 AA 000

    • BGL XXXA 10X S49 PADSS DRF 959162 AA 000

    • BIS U 4A7 082 XXC 07 S4 IO Link DRF 953491 AE 000

변경됨

  • 사용자 인터페이스는 작업을 더욱 쉽게 할 수 있도록 많은 부분에서 수정되었습니다.

    • 소프트웨어의 여러 곳에서 아이콘이 업데이트되었습니다.

    • 새로운 툴팁이 추가되고 기존 툴팁이 업데이트되었습니다.

  • 개정된 사용자 관리

    • 새로운 옵션 장치에서 장치 로그인 동기화.

    • 현장 디바이스 사용자를 위한 확장 디스플레이.

  • 변경된 비밀번호 요건을 통해 보안이 강화되었습니다.

  • 세부 정보-네트워크 블록에 대한 보기가 IO-Link 네트워크 블록의 사용자 관리를 위해 확장되었습니다.

  • 줌 기능이 적용되었으며 다음 키 조합을 사용하여 제어할 수 있습니다.

    • CTRL & 숫자패드 +

    • CTRL & +

    • CTRL & 숫자패드 -

    • CTRL & -

수정됨

  • 연결된 장치의 상태를 연결 상태 지속 확인 기능으로 업데이트할 수 없는 오류가 수정되었습니다. 이 오류는 IO-Link 네트워크 모듈의 연결 유형이 http에서 https로 변경되었을 때 발생했습니다. #167088

  • 아이오체크* 기능을 사용하면 프로세스 데이터에 유효하지 않은 문자를 입력하여 데이터가 장치에 기록되지 않는 경우가 종종 있었습니다. 이제 이 문제가 해결되었습니다. 이제 입력 필드에 유효한 문자만 입력할 수 있습니다. #49897

  • 스캔 후 정렬 기능의 오류가 수정되었습니다. #183765, 132544

  • 일부 디바이스에서 디바이스 세부 정보에 매개변수가 올바르게 표시되지 않았습니다. 이 문제가 수정되었습니다. #192829

  • BET 자체 업데이트가 되지 않는 버그를 수정했습니다. #204010

  • 토폴로지 개요에서 디바이스 상태가 업데이트되지 않던 버그가 수정되었습니다. #265730

  • 토폴로지의 ‘확대’가 제대로 작동하지 않았습니다. 이 오류가 수정되었습니다. #258716

1.64.2

변경됨

  • Balluff이제 1.3.0 버전에서 장치 매개변수 생성을 위한 -BCM 장치용 대화형 구성기를 사용할 수 있습니다.

1.64.1

추가됨

  • 이제 발루프 업데이트 클라우드에서 차세대 발루프 상태 모니터링 센서(BCM)의 펌웨어 업데이트를 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

변경됨

  • 한국어 지원

    • 이 문서는 이제 한국어로도 제공됩니다.

    • 이제 BTL 구성기를 한국어로도 사용할 수 있습니다.

1.64

2024년 8월 29일

추가됨

  • BET 의 인터페이스는 한국어로 제공됩니다.

    • BET 한국 고객과 사용자를 위해 이제 한국어로도 제공됩니다.

  • 보안

    • 관리자 역할을 가진 사용자는 이제 사용자 설정에서 BET 비밀번호의 최소 길이를 정의할 수 있습니다.

    • 이제 관리자는 사용자가 잘못된 로그인 데이터를 입력하여 차단되기 전 최대 로그인 시도 횟수를 설정할 수 있습니다.

변경됨

  • 설치 관리자

    • 이제 설치 언어로 한국어(KO)를 선택할 수 있습니다.

  • BCM 컨피규레이터

    • BCM 구성기는 이제 BET 플러그인입니다.

수정됨

  • 토폴로지 가져오기 후 파라미터가 올바르게 표시되지 않던 버그를 수정했습니다. #132583, #49920

  • 드물게 매개변수가 ArrayT, TimeT 또는 TimeSpanT 유형인 경우 작성할 수 없는 경우가 있습니다. #132888

  • 드물게 IO-Link 장치의 특정 매개변수를 기록할 수 없는 문제가 수정되었습니다. #132593

  • 사용자 관리가 비활성화되어 있음에도 불구하고 사용자에게 새 관리자 계정을 만들라는 요청을 받았습니다. #178005

  • 현재 장치 목록을 내보낼 때, 내보낼 때 표시에서 제외된 열을 포함하여 모든 열이 내보내졌습니다. 이 문제가 수정되었습니다. #132885

  • BET 로그인이 비활성화되면 설정된 시간 초과 후 현재 토폴로지가 삭제되었습니다(비활성 상태인 경우). 이 문제가 수정되었습니다. #192142

  • 간혹 로그가 콘텐츠를 표시하지 못하던 문제를 수정했습니다. #192392

  • 토폴로지 가져오기 후 일부 네트워크 모듈에 이미지가 표시되지 않았습니다. 이제 올바르게 표시됩니다. #203653

  • BNI006A 네트워크 모듈의 펌웨어를 업데이트하는 동안 오류가 발생했습니다. 이제 이 네트워크 모듈을 예상대로 업데이트할 수 있습니다. #203513

  • 시간 초과로 인해 펌웨어 업데이트 중에 가끔 오류가 발생했습니다. 이 오류로 인해 프로세스가 조기에 취소되었습니다. 오류가 수정되었습니다. #198317

  • 토폴로지를 가져올 때 인증 중에 현재 단계가 올바르게 시각화되지 않던 버그가 수정되었습니다. #202043

  • 일부 EIP 네트워크 모듈에 대해 장치 세부 정보의 포트 구성이 실패했습니다(UDP를 통해). 포트 2와 매개변수 서버를 올바르게 설정할 수 없습니다. 이 문제가 수정되었습니다. #202100

1.63.2

2024년 7월 31일

추가됨

  • BET 새로운 기능인 Scan by Ping(사용자 설정에서 활성화 가능)을 사용하면 이제 로 IO-Link 네트워크 모듈에 대한 확장 검색을 시작할 수 있습니다. 즉, 게이트웨이 경계를 넘어 IO-Link 네트워크 모듈을 찾을 수 있습니다.

변경됨

  • Firmware Update:
    Auch bei aktivierter SPS-Sperre konnte ein Firmwareupdate von IO-Link Netzwerkgeräten bzw. IO-Link Geräten von jedem Benutzer mit der Berechtigung Admin oder Expert gestartet werden. Jetzt ist eine zusätzliche Berechtigung zur Umgehung der SPS-Sperre für diese Benutzer erforderlich. Ansonsten kann ein Firmwareupdate nur durchgeführt werden, wenn keine aktive SPS erkannt wird. #194579

수정됨

  • 펌웨어 업데이트 중 보기를 변경하거나 USB 구성 메뉴의 탭을 변경할 때 발생하는 충돌이 수정되었습니다. #195899 #195907

  • IO-Link 장치 및 IO-Link 네트워크 모듈의 펌웨어를 업데이트할 때 발생하는 일부 오류가 수정되었습니다.

  • 여러 IO-Link 네트워크 모듈의 펌웨어를 동시에 업데이트할 때 대기 시간 동안 디바이스가 자동으로 로그오프되는 문제가 발생했습니다. 이 오류는 수정되었습니다. #195348

  • 간혹 장치(BCM R16E-004-CI02-01)가 부트 로더 모드에서 펌웨어 업데이트를 수신하지 못하는 경우가 있었습니다. 이 오류는 수정되었습니다. #195913

  • PLC 잠금이 활성화된 경우 현재 펌웨어를 저장할 수 없었습니다. 이제 적절한 권한이 있는 사용자는 PLC 잠금이 활성화된 장치를 올바르게 업데이트할 수 있습니다. #195339

  • 간혹 대규모 토폴로지의 일부 디바이스가 펌웨어를 동시에 업데이트하는 동안 업데이트되지 않았지만 결과에는 업데이트된 것으로 표시되는 경우가 있었습니다. 이 오류는 더 이상 발생하지 않습니다. 이제 펌웨어 업데이트 결과가 실제 상태와 일치합니다. #195338

  • 6개 이상의 BNI00HL 장치에 대한 동시 펌웨어 업데이트가 간혹 실패하는 경우가 있었습니다. 이 오류는 수정되었습니다. #195348

1.63.0

2024년 4월 30일

추가됨

  • BET 가 프리웨어로 전환됩니다. 이제 BET의 모든 기능에 액세스할 수 있습니다:

    • 로그 내보내기는 라이선스 없이 사용할 수 있습니다.

    • 이제 디바이스 간에 매개변수를 복사하는 데 제한이 없습니다.

    • 또한 토폴로지를 가져오는 데 라이선스가 필요하지 않습니다.

    • 토폴로지의 네트워크 모듈에 대한 제한이 제거되었습니다. 이제 여러 네트워크 모듈을 동시에 운영할 수 있습니다.

    • 이제 누구나 매개변수 집합을 만들 수 있습니다.

    • 타사 디바이스에 대한 IP 주소를 설정할 수 있습니다.

    • 이제 모든 사람이 토폴로지에서 다른 제조업체의 네트워크 모듈을 사용할 수 있습니다.

    • 더 이상 라이선스를 위해 Codemeter를 설치할 필요가 없습니다.

  • USB 마스터를 통해 IO-Link 장치의 펌웨어 업데이트

    • 이제 발루프 IO-Link 기기의 펌웨어는 해당 기기가 이 기능을 지원하는 경우 USB 마스터 BNI00K0을 통해 업데이트할 수 있습니다.

변경됨

  • 이제 사용자 관리가 더욱 유연해졌습니다.

    • 이제 설정에서 “사용자 이름”과 “비밀번호”로 BET 로그인을 비활성화하거나 다시 활성화할 수 있습니다. 이렇게 하면 실습실이나 PC에서 더 쉽게 사용할 수 있습니다. 사용자 관리가 꺼져 있으면 항상 모든 권한을 갖습니다.

  • 이제 BTL 구성기를 더 쉽게 사용할 수 있습니다.

    • 이해를 돕기 위해 도구 설명이 추가되었습니다.

    • 일부 시각적 개선이 이루어졌습니다.

  • 설치 관리자

    • 이제 포르투갈어(BR)를 설치 언어로 선택할 수 있습니다.

  • 펌웨어 업데이트

    • FW 업데이트 정보를 위한 새로운 표준 형식(BUP)이 도입되었습니다. 이전 형식은 계속 지원됩니다.

  • USB 마스터를 통해 IO-Link 장치 업데이트

    • 펌웨어 업데이트 중에 디바이스의 IODD를 찾을 수 없는 경우, 사용 가능한 경우 IODD 찾기를 통해 자동으로 다운로드 및 설치됩니다.

  • IO-Link 디바이스의 파라미터화

    • BET 이제 TimeT 및 TimeSpanT 데이터 유형이 . 이제 올바르게 읽고 쓸 수 있습니다.

수정됨

  • 가져온 토폴로지에서 BTL의 매개변수를 작성할 때 가끔 문제가 발생했습니다. 일부 가져온 매개변수를 쓸 수 없었습니다. 이 문제가 수정되었습니다. #159335

1.62.0

2024년 1월 24일

추가됨

  • USB 마스터를 통한 IO-Link 장치 구성

    • BET Balluff 를 사용하면 이제 에서 USB 마스터를 통해 IO-Link 장치를 구성할 수도 있습니다. BET 이를 위해 의 기능 표시줄에서 새로운 IO-Link via USB 기능을 사용할 수 있습니다.

  • USB 마스터를 통해 IO-Link 장치 업데이트

    • Balluff에서 USB 마스터를 통해 IO-Link 장치를 업데이트하세요. Balluff 타사 제조업체의 디바이스 및 장치에 사용할 수 있습니다.

  • Balluff업데이트 플랫폼에 연결

    • Balluff Balluff BET 이제 펌웨어를 연결하고 다운로드할 수 있는 업데이트 플랫폼을 통해 디바이스용 새 펌웨어를 사용할 수 있습니다.

  • IO-Link 매개변수화 기능이 있는 BTL 아날로그/IO-Link 디바이스용 BTL 컨피규레이터

    • 새로운 컨피규레이터를 사용하여 IO-Link 인터페이스와 아날로그 출력을 갖춘 C1 세대 BTL 센서 및 BIR 센서를 설정하세요. 구성기는 하나 또는 두 개의 출력에 대한 위치, 차이 또는 속도를 매개변수화할 때 시각적 지원을 제공합니다. 변경된 파라미터를 장치로 직접 전송할 수 있습니다.

  • 토폴로지 개요를 통해 디바이스에서 모든 매개변수 읽기

    • BET모든 파라미터 읽기* 기능을 사용하면 클릭 한 번으로 모든 필드 장치의 파라미터를 토폴로지와 동기화할 수 있습니다. 이를 통해 최신 값을 빠르고 쉽게 확인할 수 있으며 토폴로지 상태에 대한 개요를 파악할 수 있습니다.

  • 토폴로지 개요를 통해 모든 IODD 업데이트하기

    • 토폴로지 개요에서 알 수 없는 디바이스에 대한 IODD를 검색하여 자동으로 설치할 수 있습니다.

  • Balluff-IO-Link 네트워크 모듈에 대한 HTTPS 지원

    • HTTPS로 통신 시 보안을 강화하세요. BET 이 프로토콜을 지원하는 모든 IO-Link 네트워크 모듈에서 HTTPS용 워크플로우를 지원합니다.

  • 타사 제공업체의 IO-Link 디바이스 업데이트

    • BET 이제 타사 IO-Link 장치에 대한 펌웨어 업데이트도 가능합니다.

  • 포르투갈어로 제공되는 인터페이스 및 사용자 설명서

    • BET 브라질의 고객과 사용자를 위해 이제 포르투갈어로도 제공됩니다.

변경됨

  • IO-Link 장치 또는 IO-Link 네트워크 모듈의 펌웨어를 업데이트하기 전에 네트워크 모듈에서 인증을 확인합니다. 사용자는 업데이트 전에 로그인하지 않은 장치에 계속 로그인할 수 있습니다.

  • BET 토폴로지 가져오기는 필드 디바이스에서 쓰기 불가능한 모든 파라미터를 읽어와 토폴로지 데이터를 필드 디바이스의 데이터와 동기화할 수 있는 옵션을 제공합니다.

수정됨

  • BET 이제 사용자가 장기간 활동하지 않아 로그아웃한 경우에도 토폴로지를 복원할 수 있습니다. #132577

  • BET “지멘스 프로네타” 도구를 동시에 사용할 때 스캔 프로세스가 더 이상 실패하지 않습니다. #132887

  • 프로세스 데이터가 1바이트 미만인 장치의 프로세스 데이터 시각화가 이제 올바르게 작동합니다 #133048.

  • 파라미터 세트를 작성할 때 모든 파라미터 #49920가 아닌 세트의 변경된 파라미터만 장치에 기록됩니다.

  • 바이트 1과 32 #123403에서도 BVS Ident으로 프로세스 데이터를 작성할 수 있습니다.

1.61.0

2023년 9월 13일

추가됨

  • 자체 업데이트:

    • BET 인터넷에 액세스할 수 있는 경우 시작할 때마다 자동으로 업데이트를 확인합니다. 최신 버전이 발견되면 알림이 표시되며 새 버전을 설치할지 여부를 결정할 수 있습니다.

  • 발루프 업데이트 센터에 연결

    • BET 인터넷에 접속할 수 있는 경우 발루프 기기의 새 펌웨어 파일을 쉽게 검색하고 다운로드할 수 있습니다.

  • 펌웨어 업데이트

    • 업데이트를 지원하는 모든 발루프 IO-Link 네트워크 모듈은 펌웨어 업데이트를 통해 업데이트할 수 있습니다.

    • 업데이트를 지원하는 발루프 IO-Link 장치는 펌웨어 업데이트를 통해 개별적으로 또는 일괄적으로 업데이트할 수 있습니다.

    • 이제 기본 라이선스로도 모든 발루프 기기에 대한 펌웨어 업데이트가 가능합니다.

    • 언제든지 사용 가능한 펌웨어 파일을 확인하고, 더 이상 필요하지 않은 파일을 삭제하거나 내보내기를 통해 동료가 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.

    • IO-Link 장치의 매개변수와 네트워크 모듈의 설정은 업데이트 전에 모두 저장할 수 있습니다. 사용자는 새로운 비교 창을 통해 매개변수/설정을 완전히 또는 부분적으로 복원할 수 있습니다.

    • BET 디바이스의 업데이트는 의 로그에 입력됩니다.

변경됨

  • 대화 정보

    • BET새로 디자인된 대화 상자에서 라이선스 및 오픈 소스 라이선스에 대한 모든 정보를 보다 간단하고 명확하게 확인할 수 있습니다.

    • 정보 대화 상자에서 라이선스 상태에 대한 더 나은 정보를 확인할 수 있습니다.

  • 디바이스 검색

    • Profinet 장치 검색 기능이 개선되었습니다. BET 이제 NpCap 또는 WinPcap이 설치되어 있어도 Profinet 장치를 찾을 수 있습니다.

    • BET 새로운 옵션: “장치에서 모든 매개변수 로드” - 모든 필드 장치 매개변수를 쉽게 로 전송할 수 있습니다.

  • 토폴로지 가져오기

    • BET 새로운 옵션: “장치에서 읽기 전용 매개변수 로드” - 이 옵션을 사용하면 작동 시간과 같이 장치에서만 읽을 수 있는 모든 매개변수를 현장 장치에서 토폴로지 가져오기에서 매개변수가 장치에 쓰여진 후로 전송할 수 있습니다.

  • 이제 기본 라이선스로 디바이스용 파라미터 세트를 저장하고 로드할 수도 있습니다.

  • 이더넷 IP 장치: IP 주소를 변경한 후 다시 시작해야 하는 장치에 대한 알림이 표시됩니다.

수정됨

  • 테이블에서 다중 필터링:

    • 이제 로그 또는 장치 목록과 같은 테이블에서 다중 필터링이 가능합니다.

  • 장치 상태

    • 장치 상태에 대한 범례가 다시 풀 컬러로 표시됩니다.

  • 오프라인 네트워크 모듈의 네트워크 설정

    • 네트워크 모듈의 설정을 사용하여 디바이스의 IP 주소를 변경하여 계획을 완성할 수 있습니다.

  • BET의 설치: 이제 설치 프로그램에 Profinet 통신용 패키지가 포함되어 있습니다. Profinet이 설치된 장치를 사용하려면 관리자 권한으로 이 패키지를 설치해야 합니다.

  • BET를 제거합니다: BET 이전 버전에서는 를 제거할 때 모든 파일이 제거되지 않아 특정 상황에서 로그인 오류가 발생할 수 있었습니다.

  • 일부 매개변수를 쓸 때 IO-Link 장치 연결이 중단됩니다. (#19639)

  • 이 장치의 네트워크 연결이 끊어진 후 이더넷 네트워크 모듈을 두 번째로 스캔하면 장치가 더 이상 검색되지 않습니다. (#59677)

  • 가져오기 시점에 물리적으로 존재하는 토폴로지를 가져온 후 개별 디바이스의 상태가 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다. (#3228)

  • 드물게 네트워크 어댑터를 찾을 수 없는 경우가 있습니다. (#132567)

  • BCM 센서에 접촉 온도, 습도 및 주변 압력에 대한 읽기 오류 표시: 160비트 이상의 파라미터는 완전히 읽거나 쓸 수 없습니다. (#132594)

1.60.2

2023년 5월 30일

수정됨

  • BNI00HM 네트워크 모듈을 사용하면 연결된 IO-Link 장치의 연결 상태가 BNI00HM의 작동을 방해하지 않고 올바르게 표시됩니다.

1.60.1

2023년 5월 24일

추가됨

  • 제품 ID가 수정된 IO-Link 네트워크 모듈에 대한 새로운 설명 파일.

  • 발루프 IO-Link 장치에 대한 새로운 설명 파일을 사용할 수 있습니다.

  • BNI00HL FW 1.1.4 및 BNI00HM FW 4.8.4에 대한 확장 지원

    • 디바이스 인식

    • 식별 데이터 및 포트 설정 읽기

    • 포트 설정 변경하기

    • 연결된 IO-Link 디바이스의 시각화 및 파라미터화

    • 식별 데이터 읽기

    • FW >=1.1.4 이상 FW 4.8.4용 펌웨어 업데이트

    • 알려진 문제 보기

변경됨

  • 펌웨어 버전이 4.7.2 이상인 발루프 IO-Link 마스터 BNI007C의 경우: 이제 IO-Link 포트의 프로세스 데이터 길이는 항상 10바이트입니다.

  • BNI007C 펌웨어 버전 >= 4.7.2 파라미터 쓰기 가능

  • 장치 찾기 기능: 간소화된 인증 프로세스

수정됨

  • 발루프 IO-Link Master의 일부 설명 파일에서 제품 ID 수정

  • 장치 찾기 기능: 이제 16:9 형식 이하의 해상도 화면에서도 이 기능을 사용할 수 있습니다.

  • 장치 찾기 기능: 스캔에서 IP 주소 범위의 텍스트 입력 필드가 이제 올바르게 작동합니다.

  • 호환성 Murr IO-Link Master MVK Pro/ ImpactPro: 포트 0의 장치가 올바르게 표시됩니다.

1.60.0

2023년 3월 13일

추가됨

  • **새로운 기능: 발루프 교체용 네트워크 모듈의 펌웨어 업데이트를 위한 워크플로우 안내.

  • **새로운 기능: 인증 개요: IO-Link 네트워크 모듈의 간소화된 인증 및 인증 데이터 관리 옵션.

  • Balluff**새로운 기능: 디바이스 매개변수 생성을 위한 -BCM 디바이스용 대화형 구성기.

  • 카탈로그에서 사용할 수 없는 디바이스에 대한 IODD를 자동으로 검색, 가져오기 및 업데이트합니다.

  • 타사 IO-Link 네트워크 모듈 지원.

변경됨

  • 토폴로지 개요, 로그 및 장치 목록의 테이블 보기가 개선되었습니다. 따라서 사용성이 향상되고 더 많은 기능을 제공합니다.

  • 네트워크 구성이 완전히 수정되었으며 설정 옵션이 확장되었습니다.

  • 토폴로지 가져오기가 완전히 수정되었으며 장치 동기화도 포함하도록 확장되었습니다.

  • ‘장치 찾기’ 기능이 완전히 수정되어 이제 Profinet 및 이더넷/IP 장치만 검색할 수 있습니다. 장치가 더 빠르고 안정적으로 인식됩니다.

  • 설치 프로세스가 간소화되었으며 이제 타사 패키지는 사용자가 직접 설치합니다.

  • IO-Link 장치의 매개변수 비교 기능이 개선되었습니다.

수정됨

  • 사용자 인터페이스의 사용성을 개선하기 위해 많은 외형적 변화가 있었습니다.

  • BET이전에는 화이트스크린 오류로 이어지던 오류가 이제 제어 종료로 이어져 다음 시작 시 마지막 작업 상태가 복원될 수 있습니다.

  • 이제 토폴로지 복원이 더 안정적으로 이루어집니다.

  • 메인 보기의 안정화, 토폴로지 가져오기 및 내보내기, 매개변수 비교, 네트워크 설정 및 IO 확인.

  • 이제 메인 인터페이스의 상태 표시창에 각 디바이스의 정확한 상태가 표시됩니다.

  • 화이트스크린 오류를 유발하는 많은 문제가 수정되었습니다.

  • 이제 메인 인터페이스의 장치에서 IP 주소가 항상 표시됩니다.

1.58.4

2022년 7월 26일

수정됨

  • BET BET토폴로지 가져오기: 일부 경우, 이전 버전에서 토폴로지 파일을 가져올 때 화이트스크린 오류가 발생했습니다. BET BET 이제 내보내기에 사용된 버전에 관계없이 이러한 파일을 올바르게 가져옵니다. (BUG-55093)

  • 스캔: 이미 토폴로지가 있는 상태에서 스캔을 통해 IO-Link 네트워크 모듈 및 I/O-Link 장치를 추가하려는 경우, IO-Link 네트워크 모듈과 장치 간의 기존 연결이 삭제될 수 있었습니다. 이 문제는 이제 수정되었으며 기존 연결은 안정적으로 유지됩니다. (BUG-54841)

  • 토폴로지: 토폴로지의 컨텍스트 메뉴에서 업데이트를 클릭하여 토폴로지를 업데이트해도 토폴로지가 업데이트되지 않았습니다. 이 오류가 수정되었습니다.

  • 장치 세부 정보: 일반 장치의 세부 정보 보기에서 이제 포트 선택 요소가 올바르게 배치됩니다. (BUG-328737)

  • 스캔: 스캔 보기에서 정렬 메커니즘이 올바르지 않은 동작을 보였으나, 이제 올바르게 작동합니다. (BUG-328742)

  • 사용자 관리: 사용자 관리의 작동에 몇 가지 단점이 있었습니다. 이러한 문제가 수정되어 이제 스타일이 올바르게 적용됩니다. (오류-19842, 오류-19649, 오류-19945)

  • 설정으로 이동합니다: 시간 초과 필드에 음수 값을 입력할 수 있었습니다. BET 0 또는 음수 값을 입력하면 더 이상 에 로그인할 수 없었습니다. 이제 유효한 값만 입력할 수 있습니다. (BUG-21246)

  • 토폴로지 업데이트: 업데이트* 버튼을 클릭하여 새로 연결된 장치를 감지하려고 할 때 토폴로지 및 해당 포트 구성이 올바르게 인식되지 않았습니다(각 IO-Link 장치가 단일 IO-Link 네트워크 모듈의 동일한 포트에 연결됨). 이제 새로 인식된 장치가 추가되고 나머지는 동일하게 유지됩니다. (BUG-39233)

  • IO-Link 사양: 이제 “deviceModifiesOtherVariables” 속성이 지원됩니다. 이로써 매개변수 작성 시 안정성이 향상되었습니다. (BUG-42064)

  • IO-Link 사양: 이제 하위 인덱스 매개변수 쓰기가 지원됩니다. BTL과 같은 일부 디바이스의 경우 전체 파라미터가 아닌 서브인덱스를 통해 일부 파라미터를 작성해야 합니다. (BUG-41712)

1.58.1

2022년 2월 10일

추가됨

  • 새로운 기능: 토폴로지 자동 저장 및 복원. BET 이제 재시작 시 토폴로지를 복원할 수 있습니다. (US-295840)

  • 새로운 기능: 장치 비교. 다양한 상황에서 장치와 매개변수 세트를 비교합니다. (US-303989)

  • 새로운 기능: 토폴로지 개요(US-309001)

  • 새로운 기능: 네트워크 라이선스(US-312130 + S-312132)

  • 새로운 기능: 매개변수가 있는 장치 복사(US-312315)

  • 새로운 기능: ISDU를 통한 매개변수 액세스(US-317037)

  • 새로운 기능: 매개변수 서버 처리(US-321094)

  • 새로운 언어 지원: zh, pl, cz, esp, fr, jp, it

  • BALLUFF HW8 세대의 네트워크 블록 지원. (US-289604)

  • 옥텟 문자열 매개변수 지원. (US-308455)

  • Float32T 매개변수 지원. (US-216422)

  • 토폴로지를 저장할 때 파일 이름도 토폴로지 이름이 됩니다. (US-273260)

  • BET 를 닫을 때 저장되지 않은 변경 사항을 저장할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. (US-273304)

  • 이제 사용자 역할 ‘사용자’는 매개변수를 작성하지 않고 토폴로지를 가져올 수 있습니다. (US-289558)

  • 새 버전의 코드미터는 설치 패키지에 포함되어 있습니다. (US-289552)

  • 토폴로지가 업데이트되면 더 많은 컨텍스트 정보가 표시됩니다. (US-295839)

  • 단일 IO-Link 네트워크 모듈을 업데이트하면 새로 연결된 장치를 인식하여 토폴로지에 추가합니다. (US-295842)

  • BET 의 TCP 포트는 이제 애플리케이션 자체에서 또는 명령줄을 통해 설정할 수 있습니다. (US-308457 + US-308456)

  • 이제 사용자 관리를 통해 각 사용자에 대해 PLC 잠금을 비활성화할 수 있습니다. (US-303988)

  • 토폴로지를 가져오면 PLC 잠금이 무시됩니다. (US-309762)

  • 이제 인터넷 브라우저에서 BNI 웹 서버가 표시됩니다. (US-309760)

  • 이제 여러 장치에 대한 IODD 업데이트가 지원됩니다. (US-317041)

  • IODD 스캔 및 업데이트 - 제품 ID는 더 이상 필수가 아닙니다. (US-316554)

변경됨

  • ‘장치 검색/찾기’ 기능이 전면 개편되었습니다. 더 안전하고, 더 명확하고, 더 개별적이고 맞춤 설정이 가능하며, 무엇보다도 더 빨라졌습니다.

수정됨

  • 이제 개별 IO-Link 네트워크 모듈과 통신할 수 없는 경우 토폴로지가 올바르게 표시됩니다. 그러면 단순히 표시되지 않습니다. (BUG-12407)

  • BET 를 설치할 때 DB가 2021년 9월 10일보다 오래되었다는 경고가 표시됩니다(BUG-341301).

  • 편집된 필드에 대한 잘못된 마우스 포인터 텍스트 이제 기호가 올바르게 표시됩니다. (BUG-315602)

  • IO-Link 장치에 파라미터를 업로드하면 파라미터 서버 업로드 플래그가 항상 설정됩니다. (US-301824)

  • 다시 로그인하지 않아도 사용자 속성 ‘PLC 잠금 무시’가 적용됩니다. (BUG-3565)

  • 일부 장치는 연결 상태에 대한 질문에 응답하는 데 시간이 오래 걸립니다. 그런 다음 토폴로지에서 사라졌습니다. 이 프로세스를 안정화했습니다(BUG-344331).

  • BET 를 처음 설치한 후 관리자 계정 생성이 이제 올바르게 작동합니다. (BUG-345976)

  • IO-Link 네트워크 모듈 토폴로지 업데이트: IO-Link 장치의 연결 상태도 업데이트됩니다. (오류-3564 + 오류-3563)

  • PLC 잠금 비활성화에 대한 경고 텍스트가 이제 올바르게 표시됩니다. (BUG-3227)

  • 이제 오프라인 장치에서 매개변수 삽입이 가능합니다. (BUG-328711)

  • 이제 여러 장치에서 IODD를 업데이트할 수 있습니다. (BUG-325122)

  • 삭제된 IO-Link 네트워크 모듈에 연결된 장치를 업데이트해도 더 이상 충돌이 발생하지 않습니다. (BUG-317422)

  • 스캔에서 토폴로지를 임포트한 후 바로 상세 보기를 열어도 더 이상 충돌이 발생하지 않습니다. (BUG-316716)

  • 조건부 매개변수가 완전히 지원됩니다. (BUG-311607)

  • 장치 카탈로그에서 일반 장치가 제거되었습니다. (오류-305173)

  • 장치가 없는 경우 연속 장치 상태 확인이 비활성화되었습니다. (BUG-301872)

  • 디바이스 목록에 이전 디바이스의 속성이 표시되지 않습니다. (BUG-301870)

  • 이전 토폴로지를 가져올 때 애플리케이션이 더 이상 충돌하지 않습니다. (BUG-301314)

  • ‘사용자’ 역할로 작업할 때 새 토폴로지를 더 빠르게 생성할 수 있습니다. (BUG-301313)

  • 이제 오프라인 IO-Link 장치에 대해 조건이 있는 프로세스 데이터가 올바르게 표시됩니다. (BUG-273306)

  • 상세 보기에서 아이콘 위로 마우스를 이동하면 이제 텍스트가 올바르게 표시됩니다. (BUG-272907)

  • 이제 장치 세부 정보 보기에서 탭 강조 표시가 올바르게 작동합니다. (BUG-272267)

  • 상세 보기에서 설정한 파라미터를 가져온 후 변경된 모든 파라미터가 표시됩니다. (BUG-272265)

  • PLC가 연결된 경우 포트를 더 이상 설정할 수 없습니다. (BUG-272231)

  • 이제 ‘데이터 처리’ 탭의 드롭다운이 올바르게 표시됩니다. (BUG-272041)

  • BNI EIP 527의 내보내기/가져오기가 마스터디테일 및 IO-Check에서 충돌을 일으키지 않습니다. (BUG-269670)

  • 소프트-하드 타임아웃이 이제 정상적으로 작동합니다. (BUG-269454)

  • 새 토폴로지를 생성하고 이전 토폴로지를 저장하는 것이 이제 올바르게 작동합니다. (BUG-269428)

  • 새 토폴로지를 클릭하면 토폴로지 가져오기 대화 상자가 더 이상 나타나지 않습니다. (BUG-269427)

  • IODD를 가져올 때 더 이상 잘못된 디바이스 카탈로그 필터 속성이 생성되지 않습니다. (BUG-269313)

  • 잘못된 IP 범위로 스캔하는 것이 더 이상 불가능합니다. (BUG-268764)

  • 충돌을 피하기 위해 IO-Check와 프로세스 데이터 업데이트를 동시에 실행하는 것이 더 이상 불가능합니다. (BUG-263931)

  • 매개 변수가 있는 토폴로지를 가져올 때, 찾을 수 없는 장치는 건너뛰고 연결되지 않은 것으로 표시됩니다. (BUG-)254679

  • 기본값이 이제 데이터타입 레코드 항목에 대해 구문 분석됩니다. (BUG-253749)

  • 이제 사용자가 다른 탭을 클릭하면 IO-Link 네트워크 모듈 상세 보기에 툴팁이 표시됩니다. (BUG-253325)

  • 이제 가져온 토폴로지에 대한 IO 확인 창에 디바이스 세부 정보가 표시됩니다. (BUG-242232)

  • BET 알림을 닫을 때 더 이상 충돌이 발생하지 않습니다. (BUG-241936)

  • 토폴로지 스캔: 네트워크 어댑터가 선택 해제된 후 모든 IO-Link 포트의 스위칭이 더 이상 표시되지 않습니다. (BUG-241035)

  • 세부 정보 보기에서 매개변수를 읽을 때 장치 속성과의 간섭을 피하기 위해 취소 버튼이 몇 초 동안 비활성화됩니다. (BUG-235984)

  • 토폴로지 가져오기 중 오류에 대한 정보 개선. (BUG-235176)

  • 디테일 뷰에서 스타일 조정. (BUG-207887)

  • 토폴로지를 저장할 때 파일 확장자 .zip이 자동으로 추가됩니다. (BUG-190201)

  • 세부 정보 보기: 이제 탭 및 제목의 이름이 올바르게 번역됩니다. (BUG-160319)

  • 활동 로그: 날짜 및 시간 형식이 이제 Balluff 스타일 가이드를 준수합니다. (BUG-137450)

  • 활동 로그: 이제 연결 메시지가 올바르게 표시됩니다. (BUG-136884)

  • 이제 최초 설치 후 라이선스가 인식됩니다. (BUG-263695)

  • 스캔: 토폴로지 화면에서 디바이스를 삭제한 후 토폴로지를 가져오면 더 이상 화이트스크린 오류가 발생하지 않습니다. (BUG-305914)

1.57.20

2021년 6월 9일

추가됨

  • 이제 사용자가 자동 로그아웃 시간 제한을 설정할 수 있습니다. #269461

  • IO-Link 1.1.3 지원 #63403

  • 중첩된 IODD 메뉴 기능 지원. #265491

수정됨

  • 이제 최초 설치 후 라이선스가 인식됩니다. #263695

  • 소프트/하드 타임아웃: 소프트-하드 타임아웃이 제대로 작동하지 않습니다. #269454

  • bni eip 527의 내보내기/가져오기로 인해 마스터디테일 및 IO-Check에서 충돌이 발생합니다. #269670

  • 마스터 웹 서버 프로토콜에서 IO-Link 이벤트의 모드에 대한 정보를 제공합니다. #272263

  • 상세 보기: 로딩 매개변수 세트를 클릭한 후 사용자가 장치에 쓰기 버튼 #272265을 클릭할 때까지 세부 정보가 표시되지 않습니다.

  • 연결된 PLC 및 업데이트되지 않은 마스터 데이터로 포트 설정이 가능합니다. #272231

  • 세부 정보 보기: 세부 정보 보기의 포트 탐색을 통해 처음 열면 세부 정보 보기에서 장치 세부 정보를 로드하지 못합니다. #272906

  • BET IO-Check: 업데이트 프로세스가 실행되는 동안 프로세스 데이터에서 읽기를 클릭하면 충돌이 발생합니다. #263931

  • iodd 파일을 가져오면 카탈로그 필터 모달에 유효하지 않은 빈 공급업체가 생성됩니다. #269313

  • 오프라인 IO-Link 장치에 조건이 있는 프로세스 데이터가 올바르게 표시되지 않습니다. #273306

  • 장치 세부 정보 보기: 탭의 하이라이트가 누락되었습니다. #272267

1.57.17

2021년 4월 22일

수정됨

  • 설치 중 라이선스가 인식되지 않습니다. #263695

1.57.15

2021년 3월 15일

추가됨

  • HW7/HW8 IO-Link 네트워크 모듈을 위한 새로운 REST API 지원. #241959

수정됨

  • 발견 295: 조건부 메뉴 참조로 IODD를 지원하세요. #242228

  • 발견 #243: 탭 간 전환 시 충돌이 발생합니다. #233824

  • 장치 목록: 모든 헤더 옵션을 비활성화하면 데이터가 표시되지 않더라도 아래쪽 화살표가 표시됩니다. #227681

  • IO 확인: IO 확인 창에 오류 세부 정보가 표시됩니다. #225463

  • 발견 사항 #288: 일부 타사 디바이스용 이미지를 사용할 수 없습니다. #242322

  • 발견 #302: 잘못된 토폴로지 가져오기. #241960

  • 스캔 토폴로지: 사용자가 IP 범위 0.0.0.0으로 스캔을 시도하면 애플리케이션이 멈추고 충돌합니다. #241160

  • 발견 #296: 로그인 시 사용자 이름/비밀번호에 자동으로 초점이 맞춰집니다. #242302

  • 발견 #56: 다른 IP 범위의 IO-Link 네트워크 모듈이 스캔됩니다. #233280

  • 발견 #244: “매개변수 로드” 대화 상자에서 매개변수를 사용할 수 없습니다. #233825

  • 번역/텍스트 수정 #237358

  • 발견 #56: 다른 IP 범위의 IO-Link 네트워크 모듈이 스캔됩니다. #233280

  • 번역/텍스트 수정 #237358