알려진 문제¶
이 섹션에서는 보고된 버그와 문제 중 현재 개발팀에서 해결 중인 문제를 설명합니다. 자주 묻는 질문(FAQ) 추가 질문이 있으면 을 참조하세요.
디바이스 찾기¶
일부 IO-Link 장치는 IO-Link 네트워크 모듈에서 인식하는 데 시간이 오래 걸립니다. #55747
구제
IO-Link 장치를 다시 스캔하면 해결책을 찾을 수 있습니다.
일반 정보¶
언어가 독일어에서 영어로 변경된 경우에도 상황에 맞는 메뉴의 언어는 여전히 독일어입니다. #132571
구제
언어를 영어로 설정하고 애플리케이션을 다시 시작하면 문제가 해결됩니다.
BET 설치하는 동안 모든 네트워크 드라이버와 네트워크 어댑터가 다시 시작됩니다. 이는 중단 없는 네트워크 연결 또는 활성 VPN 연결에 의존하는 소프트 PLC 프로그램과 같은 실시간 애플리케이션에 특히 영향을 미칠 수 있습니다. #135670
구제
이로 인해 시스템이 손상되고 사고나 데이터 손실 등 보안 위험이 발생할 수 있습니다. 설치를 진행하기 전에 모든 중요한 애플리케이션, 특히 실시간 또는 미션 크리티컬 소프트웨어를 종료하는 것이 좋습니다. 작업 내용을 저장하고 발생할 수 있는 모든 결과를 숙지하세요.
BET BET 사용자 설정에서 정적 포트가 로 설정된 경우 , 여러 번 병렬로 시작하면 충돌이 발생할 수 있습니다. #162124
토폴로지¶
장치에 ‘로그인’이 필요한 경우 세부 보기에서 로그인 프로세스를 시작할 때 장치 데이터베이스에 이미 있는 로그인 데이터는 사용되지 않습니다. #94602
구제
사용자 이름과 비밀번호를 입력하여 로그인합니다.
IO-Link 디바이스의 파라미터화¶
진단 메뉴/관찰은 항목 없이 표시됩니다: 이 장치의 IODD에는 ISDU 매개변수로 매핑된 프로세스 데이터가 포함되어 있습니다. BET 그러나 프로세스 데이터는 “프로세스 데이터” 탭 내에서만 표시됩니다. 장치의 인터페이스는 IODD에서 자동으로 생성되므로 “진단” 탭에 데이터가 없을 수 있습니다.
BNI IOL 센서/액추에이터 허브: IODD를 통해 확장 포트를 켤 수 없습니다. 확장 포트에 대한 설정은 IODD에 포함되어 있지 않습니다. 따라서 일반 파라미터를 통해 변경할 수 없습니다. PLC가 연결된 경우, 장치의 유효성 검사를 통해 허브의 올바른 설정이 생성됩니다. #132591
구제
PLC가 연결된 경우 장치 유효성 검사를 통해 허브의 올바른 설정이 생성됩니다.
Balluff현재 PLC가 연결되어 있지 않지만 허브를 전환하려는 경우 -IO-Link 네트워크 모듈의 웹 인터페이스 또는 “ISDU 매개변수” 탭을 통해 인덱스 및 하위 인덱스를 변경하는 옵션을 사용할 수 있습니다. 원칙적으로 인덱스 0x55를 변경해야 합니다. 더 자세한 정보는 허브에 대한 지침에서 확인할 수 있습니다.
장치의 여러 파라미터를 동시에 파라미터화하는 것은 완전히 작동하지 않습니다. 예를 들어 모든 매개변수가 “변경됨”으로 설정되어 있고 WRITE TO DEVICE를 통해 기록해야 하는 경우. #132597
구제
“오류”(빨간색 삼각형)로 표시된 매개변수는 해당 매개변수에 직접 쓰기를 사용하여 개별적으로 다시 작성합니다.
TimeSpanT 유형의 매개변수를 입력하면 입력한 값에 부정확한 값이 발생할 수 있습니다. 예를 들어 30일은 입력한 값보다 1밀리초 더 높거나 낮게 입력할 수 있습니다. #173446
이더넷 IP 네트워크 모듈이 있는 토폴로지를 가져오면서 동시에 파라미터를 작성하는 경우 포트 설정이 작성되지 않았다는 경고가 표시될 수 있습니다. 그러나 포트 설정은 올바르게 기록됩니다. 이는 디스플레이 오류일 뿐입니다. 이 문제는 다음 릴리스에서 수정될 예정입니다. #89953
IODD 업데이트¶
IODD를 업데이트한 후 연결된 디바이스의 토폴로지에 잘못된 상태가 표시될 수 있습니다. #3161
구제
메인 보기에서 연결 상태 계속 확인을 사용하여 IODD 업데이트 후 장치를 새로 고칩니다.
IO-Link 네트워크 모듈의 파라미터화¶
IO-Link 네트워크 모듈의 포트 구성에서 핀 2를 구성할 수 없음 일부 IO-Link 네트워크 모듈의 경우 포트의 핀 2 구성을 읽을 수 없습니다. BET 이 문제는 장치별 파일(IODD) 결함으로 인해 발생하며, 이는 영향을 미치지 않습니다. 그러나 이 문제를 해결하기 위해 제조업체와 함께 노력하고 있습니다. #132886
마우스 오버 시 범례 표시가 특정 상황에서 다르게 작동할 수 있습니다. 범례가 표시되지 않을 수도 있습니다. #77361
구제
마우스 포인터를 필드 밖으로 이동했다가 다시 필드 안으로 천천히 이동합니다.
펌웨어 업데이트¶
2024년 3월부터 다음 네트워크 모듈에 대한 암호화된 펌웨어를 받게 됩니다:
BNI00HL
BNI00K4
BNI006A
BNI008M
BNI00HM
BNI00HW
BNI00H4
BNI00K5
새로운 펌웨어는 강화된 보안 표준을 제공합니다. 이러한 암호화된 펌웨어는 더 이상 이전의 암호화되지 않은 펌웨어로 대체할 수 없습니다. 암호화된 펌웨어로의 업그레이드는 네트워크 모듈에 사용되는 펌웨어가 이러한 업그레이드를 위해 준비된 경우에만 가능합니다.
암호화된 펌웨어로 업그레이드하도록 설계되지 않은 비암호화 펌웨어에서 암호화된 펌웨어로 업데이트를 시도하면 업데이트가 실패하게 됩니다.
암호화되지 않은 펌웨어에서 암호화된 펌웨어를 설정하려고 시도하면 업데이트가 실패합니다.
BNI00HL 펌웨어 버전
1.1.4
및 BNI00HM 펌웨어 버전4.8.4
의 경우 지원되지 않습니다:마스터 보기에서 포트 상태를 올바르게 시각화하기
마스터 보기에서 연결된 모든 디바이스의 프로세스 데이터 시각화
BET BET FW 1.0.x에서 FW 1.1.4로 BNI00HL의 펌웨어를 업데이트할 때, 장치가 공장 설정으로 초기화되고 초기화 후 장치를 찾을 수 없기 때문에 업데이트가 끝날 때 오류가 표시됩니다(Profinet에 IP 주소 및 기본 Profinet 이름이 없음). 오류 메시지에도 불구하고 펌웨어가 장치에 저장됩니다.
구제
설정을 재설정하면 업데이트가 성공했음을 나타냅니다.
업데이트 후 디바이스에 대한 새 네트워크 구성을 수행하고 IP 주소를 변경합니다.
BET BET FW 1.1.x에서 FW 4.8.4로 BNI00HM의 펌웨어를 업데이트할 때, 이 IP로 이미 업데이트를 수행하지 않은 경우 장치가 IP 192.168.1.1로 초기화되고 초기화 후 장치를 찾을 수 없으므로 업데이트가 끝날 때 오류가 표시됩니다. 오류 메시지에도 불구하고 펌웨어는 장치에 저장됩니다.
구제
설정을 재설정하면 업데이트가 성공했음을 나타냅니다.
업데이트 후 디바이스에 대한 새 네트워크 구성을 수행하고 IP 주소를 변경합니다.