Informacje wstępne

04 lis 2026 | 1635 słów | 8 min czasu czytania

Informacje dotyczące instrukcji obsługi

Cel i grupa docelowa

Dieses Bedienhandbuch beschreibt die Software Balluff Engineering Tool BET 2.3.0 und richtet sich an Personen, die das BET nutzen, um eine Anlage/Maschine zu planen oder die an einer Anlage/Maschine arbeiten und dabei IO-Link-Netzwerk-Module und IO-Link-Geräte einstellen und ändern. IO-Link ist ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll (IEC 61131-9) für industrielle Kommunikationsnetzwerke. Lesen Sie dieses Bedienhandbuch vollständig, bevor Sie die Software installieren und betreiben, und beachten Sie alle Angaben und Hinweise.

Struktura i treść

Instrukcja obsługi jest uporządkowana tematycznie w następujący sposób:

Rozdział

Treść

Informacje wstępne

Informacje dotyczące instrukcji obsługi, bezpiecznej
obsługi oprogramowania i oprogramowania,
np. wymagań systemowych. np. wymagania systemowe.

Instalacja

Informacje dotyczące instalacji.

Przypadki użycia

Opis najważniejszych scenariuszy użytkowania
z punktu widzenia użytkownika z najważniejszymi zadaniami w każdym przypadku.

Ekran startowy

Przegląd ekranu startowego i wyjaśnienie
najważniejszych obszarów.

Obsługa podstawowa

Informacje dotyczące podstawowych funkcji korzystania z
oprogramowania, np. logowanie i wylogowanie,
powiadomienia i zarządzanie użytkownikami.

Ręczne tworzenie topologii

Informacje o tworzeniu topologii na podstawie
katalogu urządzeń.

Konfiguracja sieci

Informacje dotyczące wstępnego chrztu modułu sieciowego IO-Link.

Przeskanuj istniejącą topologię
(znajdź urządzenia)

Tworzenie topologii na podstawie skanowanej fizycznej
topologii.

Edytuj topologię

Informacje o edycji utworzonych topologii,
np. zapisywanie, importowanie, porównywanie. np. zapisywanie, importowanie, porównywanie.

Wyświetlanie i edytowanie szczegółów urządzenia

Informacje dotyczące parametryzacji i monitorowania stanu
modułów sieciowych IO-Link i urządzeń IO-Link.

Monitorowanie uwierzytelniania

Informacje o uwierzytelnianiu na modułach sieciowych IO-Link.

Rozwiązywanie problemów z dziennikiem aktywności
perform (log)

Informacje o rozwiązywaniu problemów za pomocą wpisów w dzienniku.

Sprawdzenie konfiguracji portu (I/O check)

Informacje umożliwiające sprawdzenie konfiguracji portu,
testowanie wejść i wyjść oraz zapisywanie
danych procesowych do celów testowych.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla urządzeń Balluff-IO-Link

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Konfiguracja urządzeń IO-Link przez USB master

Informacje na temat konfigurowania urządzeń IO-Link przez USB master.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Zbiór często występujących problemów z opisem
sposobu ich rozwiązania.

GSDML Composer

Informacje na temat importowania, tworzenia i edytowania plików GSDML

Informacje o wydaniu

Zmień historię poprawionych błędów.

Znane problemy

Błędy i problemy, które zostały zgłoszone i nad którymi zespół programistów obecnie pracuje.

Obowiązujące dokumenty

Inne stosowne dokumenty z dodatkowymi informacjami są dostępne w Internecie pod adresem www.balluff.com. W menu pomocy BET można znaleźć uwagi do wydania i informacje o BET, patrz Pokaż informacje o użytkowaniu.

Ochrona praw autorskich

Copyright © Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F., Niemcy, 2026 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności: Prawo do powielania, modyfikacji, rozpowszechniania i tłumaczenia na inne języki.

Należy pamiętać, że wszystkie teksty, grafiki i obrazy zawarte w niniejszej instrukcji są chronione prawem autorskim i innymi przepisami ochronnymi. Komercyjne powielanie, reprodukcja, modyfikacja i dystrybucja w jakiejkolwiek formie wymagają wcześniejszej pisemnej zgody Balluff GmbH.

Konwencje typograficzne

Instrukcje działania i wyniki działania są oznaczone następującymi strzałkami.

  Instrukcja działania

  Działanie wynikowe

Sekwencje działań są przedstawione w postaci numerów:

  1. Instrukcja działania 1

  2. Instrukcja do działania 2

Przyciski lub pozycje menu są pisane kursywą i małymi literami,
np. Zapisz.

Ostrzeżenie

Wskazuje na istotne dla bezpieczeństwa wskazówki, których należy przestrzegać.

Informacja

Wskazuje na uwagi ogólne.

Wykaz skrótów

Skrót

Znaczenie

ARP

Protokół rozpoznawania adresów

BET

Balluff Engineering Tool

CIP ™

Common Industrial Protocol for Ethernet IP

DCP

Profinet Discovery & Configuration Protocol

FMEA

Analiza trybów i efektów awarii

UDP

Protokół danych użytkownika

SPS

Programowalny sterownik logiczny

ICMP

Protokół internetowy komunikatów kontrolnych

IODD

IO Device Description (plik z opisem urządzenia)

ISDU

Indeksowana jednostka danych dotyczących usług

Informacje dla Państwa bezpieczeństwa

Przeznaczenie

BET to oprogramowanie do uruchamiania, parametryzacji i diagnostyki urządzeń IO-Link na magistralach PROFINET i EtherNet/IP.

Obsługiwane są następujące moduły sieciowe IO-Link:

  • Moduły sieciowe IO-Link dla sieci magistrali Profinet (seria BNI PNT z oprogramowaniem sprzętowym od wersji 3.2.2) z portami IO-Link.

  • Moduły sieciowe IO-Link do sieci magistralnych Ethernet-IP (seria BN EIP z firmware od 4.0) z portami IO-Link.

  • Moduły sieciowe IO-Link BNI00HL (wersja FW od 1.0 do 1.1.6 włącznie) i BNI00HM (wersja FW od 4.8.4) są obsługiwane tylko częściowo.

  • Obsługiwane są urządzenia IO-Link od wersji IO-Link Standard 1.0. Do obsługi tych urządzeń potrzebny jest plik IODD, który można uzyskać za pomocą wyszukiwarki IODD Finder lub od producenta.

  • USB-IO-Link master (BNI USB-901-014-A501)

Moduły sieciowe IO-Link innych producentów: Strona BET implementuje specyfikację „JSON Integration for IO-Link” (stan na marzec 2020 r.). Moduły sieciowe IO-Link innych producentów, które są zgodne z tą specyfikacją, są zasadniczo kompatybilne. Mogą jednak występować ograniczenia funkcjonalne.

Nie jest obsługiwany:

  • Czysto cyfrowe moduły sieciowe IO-Link dla sieci Profinet i Ethernet IP Bus bez portów IO-Link

  • Moduły sieciowe IO-Link dla EtherCAT

  • Moduły sieciowe IO-Link BNI00HL (wersja FW < 1.0) i BNI00HM (wersja FW < 1.1)

Czas ciągłej pracy wynosi 6 godzin. Równoległe korzystanie z interfejsu UDP (User Datagram Protocol) przez inne aplikacje jest niedozwolone.

Oprogramowanie może być używane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących lokalnie przepisów bezpieczeństwa.

Jeśli oprogramowanie do diagnozowania topologii IO-Link ma być używane podczas bieżącej pracy maszyny, odpowiedzialny oficer bezpieczeństwa musi wydać wcześniejszą zgodę, np. poprzez przeprowadzenie FMEA.

Każde inne użycie spowoduje unieważnienie wszelkich roszczeń gwarancyjnych wobec Balluff GmbH.

Racjonalnie przewidywalne niewłaściwe użycie

Oprogramowanie nie jest przeznaczone do ciągłego użytkowania. Nie jest to oprogramowanie zabezpieczające zgodnie z dyrektywą maszynową UE.

Następujące wykorzystanie oprogramowania jest niedozwolone:

  • W zastosowaniach, w których bezpieczeństwo zależy od ludzi.

  • W zastosowaniach, w których bezpieczeństwo maszyn zależy od funkcji oprogramowania lub funkcji sprzętu obsługiwanego przez oprogramowanie.

Wymagane kwalifikacje

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne działanie, urządzenie BET musi być obsługiwane przez wykwalifikowany personel. Personel jest wykwalifikowany, jeśli posiada wystarczającą wiedzę na temat zainstalowanego oprogramowania i zainstalowanych urządzeń.

Do wykonywania poszczególnych czynności wymagane są następujące kwalifikacje:

Kwalifikacje ogólne

  • Praktyczne podstawowe szkolenie techniczne

  • Znajomość aktualnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy

Instalacja elektryczna i wymiana urządzeń

  • Znajomość aktualnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa elektrotechnicznego

  • Znajomość działania i obsługi urządzeń w danym obszarze zastosowania (np. linia transportowa).

Uruchomienie, obsługa i konfiguracja

  • Znajomość działania i obsługi urządzeń w danym obszarze zastosowania

  • Znajomość wymagań aktualnej dyrektywy maszynowej

  • Znajomość środowiska oprogramowania i sprzętu w danym obszarze zastosowania

  • Znajomość technologii Windows, firewall i sieci.

  • Podstawowa wiedza na temat sieci PROFINET i EtherNet/IP

Informacje o oprogramowaniu

Opis produktu

Strona BET oferuje następujące korzyści:

  • Ulepszona konfiguracja urządzeń IO-Link nawet bez sterownika PLC.

  • Bardziej wydajna konfiguracja dzięki zapisywaniu i ponownemu wykorzystywaniu ustawień urządzenia IO-Link.

  • Redukcja błędów okablowania i czasochłonnego rozwiązywania problemów podczas programowania sterownika PLC dzięki wcześniejszemu sprawdzeniu okablowania IO-Link.

  • Przegląd całej topologii IO-Link i jej stanu.

  • Szybsze wykrywanie błędów poprzez porównanie planowanej topologii IO-Link z istniejącą topologią w terenie.

  • Wyższa wydajność dzięki jednolitemu oprogramowaniu dla Balluff-IO-Link modułów sieciowych (dla PROFINET i EtherNet/IP) oraz wszystkich urządzeń i elementów wykonawczych IO-Link.

Wymagania systemowe

Hardware

  • CPU: Dual-Core 2 GHz

  • RAM: 1 GB

  • Dysk twardy: min. 5 GB

**System operacyjny

  • Windows 10 (32/64 bit)

Sieć

  • Strona BET wykorzystuje komunikację UDP i ICMP, a także HTTP REST poprzez TCP oraz protokoły DCP, CIP i ARP.

  • UDP używa portów 2000 (przychodzący) i 1999 (wychodzący) oraz 2222 (przychodzący) dla CIP.

  • CIP używa portu 44818 (wychodzący).

  • Strona BET używa portu 80 dla HTTP (niezaszyfrowanego) i portu 443 dla HTTPS (zaszyfrowanego).

  • Sprawdź ustawienia zapory ogniowej (Windows Defender): Aby zapewnić bezbłędne działanie strony BET , należy zezwolić na ruch wychodzący i przychodzący w sieciach prywatnych i publicznych.

  • Aby znaleźć moduły sieciowe IO-Link za pomocą strony BET , karta sieciowa używana do wyszukiwania urządzeń musi znajdować się w tym samym zakresie adresów IP, co obsługiwane urządzenia (moduł sieciowy IO-Link i urządzenia IO-Link).

Więcej informacji można znaleźć na stronie FAQs dotyczące firewalla i sieci IO-Link.

Dodatkowo wymagane oprogramowanie.

Jeśli chcesz użyć adaptera Ethernet USB do wyszukiwania modułów sieciowych IO-Link, potrzebujesz USBPcap, patrz www.desowin.org. Do instalacji wymagane są uprawnienia administratora.

Jeśli chcesz korzystać z urządzenia głównego USB, zainstaluj dostarczone pakiety sterowników podczas instalacji BET.

Obciążenie sieci

BET komunikuje się jednocześnie tylko z jednym modułem sieciowym IO-Link. Jeśli w topologii znajduje się kilka modułów sieciowych IO-Link, to moduły sieciowe IO-Link są odpytywane jeden po drugim. Wielokrotne żądania UDP nie są obsługiwane jednocześnie.

Podczas komunikacji pomiędzy BET a modułem sieciowym IO-Link w celu zapytania o stan portu, stan podłączonych urządzeń, jak również podczas parametryzacji urządzeń, występuje typowe obciążenie sieci na poziomie 0,1 MBit/s.

Komunikacja pomiędzy stroną BET a stronami internetowymi (IODDfinder, serwer internetowy modułów sieciowych IO-Link) powoduje typowe obciążenie sieci na poziomie 0,8 Mbps.

Warunki prawne

Zastosowanie ma aktualna wersja Warunków korzystania z bezpłatnego oprogramowania (OWU) obowiązujących w kraju, w którym użytkownik korzysta z witryny BET . Jeśli nie są one jeszcze dostępne, Balluff GmbH lub oddział w kraju użytkownika z przyjemnością dostarczy aktualną wersję w dowolnym momencie na żądanie.

Wersję dla Niemiec można znaleźć tutaj:
www.balluff.com/go/terms-and-conditions-standard-software-for-free.

Możesz korzystać z BET tylko zgodnie z tymi warunkami. Jeśli nie są one jeszcze dostępne, Balluff GmbH lub oddział w Państwa kraju chętnie udostępni Państwu aktualne OWU w każdej chwili na życzenie.

Wykorzystanie oprogramowania open source

Strona BET zawiera komponenty oprogramowania, które są licencjonowane przez posiadaczy praw jako oprogramowanie na licencji open source. Informacje na ten temat można znaleźć w menu pomocy poprzez pozycję menu ABOUT, patrz Pokaż informacje o użytkowaniu.

W sekcji OPEN SOURCE LICENSES wymienione są używane biblioteki open source wraz z odpowiednimi informacjami licencyjnymi. W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności prosimy o kontakt pod adresem Balluff GmbH :

Balluff GmbH
Open Source Schurwaldstraße 9 73765 Neuhausen a.d.F.


W tym celu należy wprowadzić następujące dane:

  • Nazwa produktu

  • Numer dopuszczenia

  • Termin dostawy

  • Wersja oprogramowania BET

Aktualizacje i ulepszenia

Serwis Balluff GmbH jest uprawniony - ale nie zobowiązany - do dostarczania aktualizacji lub uaktualnień oprogramowania za pośrednictwem strony internetowej serwisu Balluff GmbH lub w innej formie. W takim przypadku Balluff GmbH jest uprawniony - ale nie zobowiązany - do informowania o aktualizacjach lub uaktualnieniach. Korzystanie z takich aktualizacji lub uaktualnień zakłada akceptację ważności, aktualnych Ogólnych Warunków Handlowych, jak również dodatkowych warunków zawartych w instrukcji obsługi BET.

Marki

Użyte nazwy produktów, towarów, firm i technologii (np. Microsoft®, Windows 10®, Internet Explorer®, Google Chrome® i Mozilla Firefox®) są znakami towarowymi odpowiednich firm.

Ethernet/IP® jest własnością ODVA™.

IO-LINK® jest własnością Profibus Nutzerorganisation e.V., Niemcy.

PROFINET® jest własnością Profibus Nutzerorganisation e.V., Niemcy.

Erklärung zum Supportzeitraum

  1. Unterstützte Versionen und Lebenszyklusrichtlinie

In Übereinstimmung mit den geltenden Standards zur Software-Resilienz und zum Umgang mit Sicherheitslücken (einschließlich des EU-Gesetzes zur Cyber-Resilienz) verpflichtet sich die Balluff GmbH, Sicherheitsupdates und Behebungen von Sicherheitslücken für das Balluff Engineering Tool während eines festgelegten Supportzeitraums von 1 Jahr (12 Monaten) ab dem Veröffentlichungsdatum der aktuellen stabilen Version bereitzustellen.

Sicherheitsupdates werden kostenlos bereitgestellt. Die Nutzer sind dafür verantwortlich, auf die neueste Patch-Version zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass bekannte Sicherheitslücken behoben werden.


  1. Meldung einer Sicherheitslücke (koordinierte Offenlegung)

Wir nehmen die Sicherheit des Balluff Engineering Tool sehr ernst. Wenn Sie eine Sicherheitslücke entdecken, melden Sie diese bitte vertraulich, anstatt ein öffentliches Ticket zu eröffnen.

So melden Sie eine Sicherheitslücke
Melden Sie alle festgestellten Probleme bitte an den Balluff-Support unter https://www.balluff.com/en-de/service-support

Was Sie angeben sollten
Bitte geben Sie die folgenden Details an, damit wir den Fall schnell einordnen können:

  1. Beschreibung der Sicherheitslücke und der potenziellen Auswirkungen.

  2. Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reproduktion oder ein minimaler Proof of Concept (PoC).

  3. Die betroffene(n) Version(en) von Balluff Engineering Tool und die Ausführungsumgebung (z. B. Browserversion, Betriebssystem).


  1. Verfahren zur Behandlung und Reaktion auf Sicherheitslücken

Nach Eingang einer Meldung über eine Sicherheitslücke hält sich die Balluff GmbH an folgenden Zeitplan:

  1. Bestätigung: Wir bestätigen den Eingang der Meldung innerhalb von 3 Werktagen.

  2. Bewertung: Wir bestätigen das Vorliegen der Sicherheitslücke, weisen ihr einen Schweregrad (CVSS) zu und informieren den Melder über den Zeitplan für die Behebung.

  3. Behebung: Wird die Sicherheitslücke in einer unterstützten Version bestätigt, wird ein Sicherheitspatch erstellt und getestet.

  4. Koordinierte Offenlegung: Wir veröffentlichen den Fix über ein aktualisiertes Release-Tag zusammen mit einem Sicherheitshinweis. Wir bitten die Melder, bis zur Veröffentlichung des Updates Vertraulichkeit zu wahren.