Sprawdzenie konfiguracji portu (I/O check)¶
04 lis 2026 | 603 słów | 3 min czasu czytania
Sprawdzanie operacji wejścia/wyjścia przeprowadzasz z następujących powodów:
Aby porównać topologię skonfigurowaną na stronie BET z topologią fizyczną na poziomie modułu sieci IO-Link, urządzenia i portu, zobacz Porównaj topologię projektowaną z topologią fizyczną.
Aby przetestować i sprawdzić wejścia i wyjścia modułów sieciowych IO-Link bez sterownika PLC podłączonego przez I/O control, patrz Wykonaj sterowanie I/O dla wyjść cyfrowych.
Aby odczytać/zapisać dane procesowe z IO-Link devices, patrz Odczyt/zapis danych procesowych dla urządzeń IO-Link.
Przegląd Kontrola I/O¶
Pos. |
Opis |
|---|---|
1 |
Nazwa projektu topologii w BET. |
2 |
Projektierte IO-Link-Netzwerk-Module. |
3 |
Przewidywana konfiguracja portów, z podziałem na porty i piny. |
4 |
Sterowanie I/O: |
5 |
Ergebnis des Port-Vergleichs. |
6 |
Exportiert das I/O-Check-Ergebnis. |
7 |
Aktualizuje wyświetlanie w kolumnach Port Status i Comparison. |
Porównaj topologię projektowaną z topologią fizyczną¶
Możesz porównać projektowaną topologię z topologią w terenie na następujących poziomach:
Moduły sieciowe IO-Link
Urządzenia
Konfiguracja portu
Jeśli ręcznie utworzono lub zaimportowano projektowaną topologię, w wyniku porównania wyświetlane są różnice w konfiguracji portów. Jeśli skanowano projektowaną topologię, wynik porównania jest wyświetlany w przypadku awarii urządzenia.
Klicken Sie in der Topologieübersicht auf
.
Pojawia się okno dialogowe kontroli I/O.
Klicken Sie VERGLEICHEN.
Projektowana topologia jest porównywana z topologią fizyczną. Wynik porównania konfiguracji portów można zobaczyć w kolumnie Comparison.
Wynik porównania modułów sieciowych IO-Link¶
Mogą wystąpić następujące błędy:
Nie udało się znaleźć modułu sieciowego IO-Link.
ID modułu sieciowego IO-Link nie jest zgodne.
W terenie znaleziono moduł sieciowy IO-Link, który nie został skonfigurowany.
IO-Link-Netzwerk-Modul konnte nicht gefunden werden
Jeśli moduł sieciowy IO-Link z projektowanej topologii nie zostanie znaleziony w fizycznej sieci IO-Link, wówczas wyświetlany jest komunikat o błędzie Moduł sieciowy nie może zostać znaleziony. Dalsza ocena portów brakującego modułu sieciowego IO-Link jest anulowana.
Typen der IO-Link-Netzwerk-Module stimmen nicht überein
Jeśli w fizycznej sieci IO-Link zostanie znaleziony inny typ modułu sieciowego IO-Link niż w projektowanej topologii, to wyświetlany jest komunikat o błędzie Network module ID does not match.
Dalsza ocena portów i tak jest przeprowadzana.
Physikalisches IO-Link-Netzwerk-Modul gefunden, das nicht in der BET Topologie vorhanden ist.
Jeżeli w fizycznej sieci IO-Link znaleziony zostanie moduł sieciowy IO-Link, który nie został skonfigurowany, to nie dochodzi do oceny.
Wynik porównania portów¶
W przypadku znalezienia modułu sieciowego IO-Link, każdy pin fizycznego modułu sieciowego IO-Link w sieci IO-Link jest oceniany i porównywany z projektowaną topologią. Poniższa tabela zawiera przegląd wszystkich możliwych ocen, które są wpisywane po skanowaniu w kolumnie Compare.
Możliwe są następujące wyniki:
Wykonaj sterowanie I/O dla wyjść cyfrowych¶
W celach testowych można w terenie włączać i wyłączać projektowane wyjścia cyfrowe.
Ostrzeżenie
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU! Ustawienie wyjść prowadzi bezpośrednio do sygnału elektrycznego na wyjściu modułu sieciowego IO-Link. Przed użyciem należy sprawdzić ryzyko wypadku. Nie ustawiać żadnych wyjść, jeśli nie można wykluczyć ryzyka wypadku.
Klicken Sie in der Topologieübersicht auf
.
Pojawia się okno dialogowe kontroli I/O.
W przypadku portów, dla których zdefiniowano wyjście cyfrowe, w kolumnie Port Status dostępne są dwa przyciski:
Masz następujące możliwości:
Kliknij SET, aby włączyć fizyczne wyjście cyfrowe.
Kliknij Reset, aby wyłączyć fizyczne wyjście cyfrowe.
Odczyt/zapis danych procesowych dla urządzeń IO-Link¶
W celach testowych mogą one odczytywać i zapisywać dane procesowe dla skonfigurowanych urządzeń IO-Link.
Ostrzeżenie
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU! Poprzez zmianę danych procesowych można zmienić sygnały elektryczne i dane z czujników lub uruchomić urządzenia wykonawcze. Przed odczytem/zapisem danych procesowych należy upewnić się, że w wyniku odczytu/zapisu danych nie dojdzie do wypadku lub uszkodzenia. Funkcja nie może być stosowana, jeśli w wyniku odczytu/zapisu danych procesowych może dojść do wypadku/uszkodzenia.
Klicken Sie in der Topologieübersicht auf
.
Pojawia się okno dialogowe kontroli I/O.
Dla portów, dla których zdefiniowano urządzenie IO-Link, w kolumnie PROCESS DATA dostępny jest przycisk:
Kliknij PROCESS DATA.
Zostanie otwarte następujące okno dialogowe:
Masz następujące możliwości:
Kliknąć WRITE, aby zapisać projektowane wyjściowe dane procesowe.
Kliknij READ, aby odczytać wejściowe i wyjściowe dane procesowe.
W menu Format danych wybrać żądany format (szesnastkowy, dziesiętny, binarny) dla przedstawienia danych procesowych.