Przeprowadzanie rozwiązywania problemów za pomocą dziennika aktywności (LOG)

04 lis 2026 | 511 słów | 3 min czasu czytania

Dziennik jest narzędziem do szczegółowego rozwiązywania problemów w topologiach, w którym wyświetlane są kolejne zdarzenia w zależności czasowej:

  • Zmiany w topologii

  • Zmiany w administracji użytkownikami

  • Zdarzenia, które mają wpływ na moduły sieciowe IO-Link lub urządzenia IO-Link.

  • Wyszukiwanie urządzeń

  • Importuj topologie

  • Aktualizacje oprogramowania układowego

Strona BET zbiera wszystkie zdarzenia, które występują w dziennikach modułów sieciowych IO-Link obecnych w topologii i wyświetla je. Strona BET używa czasu systemowego komputera hosta. Czas w modułach sieciowych IO-Link nie jest brany pod uwagę. Dzienniki są aktualizowane po aktualizacji topologii i po wywołaniu dziennika (moduły sieciowe IO-Link muszą mieć zielony status połączenia).

Informacja

Strona BET automatycznie odczytuje komunikaty z modułów sieciowych IO-Link. Ponieważ komunikaty w modułach sieciowych IO-Link są przechowywane tylko w języku angielskim, są one również przesyłane do dziennika w języku angielskim.

Wywołanie przeglądu dzienników dla wszystkich urządzeń

  Kliknij zakładkę Protocols (Protokoły) w bieżącej topologii.

  Zostanie wyświetlony dziennik:

_images/w_Log.jpg

Przykładowy dziennik czynności (Log)

Informacja

Falls detaillierte Informationen zu einem Eintrag existiert, wird dies mit einem auf der rechten Seite signalisiert.

W przeglądzie dziennika znajdziesz następujące informacje:

Szkoda

Każdemu zdarzeniu przypisywany jest poziom dotkliwości z ośmiu kategorii (posortowanych w kolejności malejącej).

Istotność

Opis

1. Critical

Błąd zewnętrzny
Moduł sieciowy IO-Link lub urządzenie IO-Link wykryło możliwie
niedopuszczalne zdarzenie działające na moduł sieciowy IO-Link
lub urządzenie IO-Link z zewnątrz. Może być konieczne usunięcie usterki
w topologii.

2. Warning

Das IO-Link-Netzwerk-Modul oder das IO-Link-Gerät hat ein Ereignis festgestellt, welches Ihre Aufmerksamkeit erfordert, jedoch noch kein Eingriff nötig ist.

3. Notice

Moduł sieciowy IO-Link lub urządzenie IO-Link wykryło zdarzenie operacyjne. Obejmuje to na przykład rozpoznaną wersję oprogramowania sprzętowego i uruchomienie urządzenia lub rozpoznane adresy IP i bramy.

4. Info

Zdarzenie
Moduł sieciowy IO-Link lub urządzenie IO-Link wykryło ważne (normalne)
zdarzenie operacyjne. Obejmuje to również na przykład działania konfiguracyjne za pośrednictwem interfejsu internetowego, wpisy dziennika związane z użytkownikiem, informacje związane z topologią i inne zarejestrowane interfejsy konfiguracyjne.

5. Debug

Meldungen die vor allem Administratoren betreffen und zur Fehlerfindung hilfreich sein können.

Źródło zdarzenia

Określa źródło wpisu, np. urządzenie IO-Link. Źródło to punkt wyjścia do działania.

Data

Czas wystąpienia i data zdarzenia, które zostało zapisane w dzienniku.

Format znacznika czasu: Data - Czas (w tym milisekundy)

Informacja

Beim ersten Einlesen der Log-Daten aus den IO-Link-Netzwerk-Modulen wird die Uhrzeit des Auslesens als Uhrzeit für die Ereignisse übernommen. Das kann dazu führen, dass früher zurückliegende Ereignisse im IO-Link-Netzwerk-Modul mit der gleichen Uhrzeit in das Log übernommen werden. Ab dem Zeitpunkt, an dem das BET eingeschaltet wurde, wird ein Ereignis mit dem Zeitstempel eingetragen.

Kod zdarzenia

Jeśli jest dostępny, kod zdarzenia jest tutaj określony, co może być pomocne przy obsłudze błędów.

Komunikat o błędzie

Treść wpisu o logowaniu.

Wywołanie przeglądu dzienników dla określonych urządzeń

  1. W topologii wybierz jednostki, dla których chcesz wyświetlić dziennik.

  2. Kliknij kartę Dzienniki zdarzeń. Jeśli jesteś już w widoku Logs, kliknij żądane urządzenie.

  Wyświetlany jest dziennik dla wybranych jednostek.

  1. W razie potrzeby posortuj wyświetlane wpisy, klikając odpowiednie nagłówki kolumn.

Eksport logów

  1. Jeśli jesteś w widoku Logs, wybierz wpisy, które chcesz wyeksportować, klikając je.

  Wyświetlane są zaznaczone zdarzenia.

_images/w_Log_3.jpg
  1. Kliknij Export.

_images/w_Log_4.jpg

  Zostanie wyświetlony monit o zapisanie pliku w systemie plików.

  1. Wybierz miejsce przechowywania, przypisz nazwę pliku i kliknij Save.