Instalacja¶
04 lis 2026 | 711 słów | 4 min czasu czytania
Na tej stronie znajdują się informacje na temat instalacji BET w systemie.
Informacja
Od BET w wersji 1.65, następująca zawartość bazy danych jest zachowywana podczas instalacji nowszej wersji BET:
Utworzono użytkowników BET.
Dane uwierzytelniające dla modułów sieciowych IO-Link, które wymagają uwierzytelnienia.
Od BET w wersji 1.66, następująca zawartość bazy danych jest również zachowywana podczas instalacji nowszej wersji BET:
Zaimportowane pliki opisu urządzenia (IODD).
Wymagania wstępne¶
Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić następujące punkty:
Komputer musi spełniać niezbędne wymagania systemowe, patrz Wymagania systemowe.
Strona BET musi znajdować się w tym samym obszarze dostępu co komputer. W firmach często tworzone są specjalne struktury sieci, np. z podsieciami w celu podzielenia komputerów na różne obszary dostępu. W razie potrzeby należy skonsultować się z administratorem sieci firmowej w celu instalacji.
Podczas instalacji wymagane są uprawnienia administracyjne, aby móc korzystać ze strony BET z pełnym zakresem jej funkcji. Są one wymagane do instalacji pakietów sterowników. Można również przeprowadzić instalację bez pakietów sterowników, patrz BET Instalacja za pomocą wiersza poleceń.
Ostrzeżenie
Instalacja powoduje ponowne uruchomienie karty sieciowej.
Podczas instalacji sterownika połączenie sieciowe jest na krótko przerywane. Może to doprowadzić do zresetowania niektórych połączeń sieciowych. Może to mieć wpływ na aplikacje działające w czasie rzeczywistym, takie jak programy soft PLC. Może to również dotyczyć połączeń VPN.
Przed instalacją należy zamknąć wszystkie aplikacje działające w czasie rzeczywistym i krytyczne dla firmy oraz zapisać swoją pracę, aby uniknąć ewentualnych przerw.
BET zainstalować¶
Aby zainstalować aplikację BET:
Pobierz plik instalacyjny BET ze strony www.balluff.com.
Jeśli korzystasz z aplikacji działających w czasie rzeczywistym lub mających krytyczne znaczenie dla firmy, zapisz swoją pracę i zamknij te aplikacje.
Kliknij dwukrotnie plik instalacyjny BET i postępuj zgodnie z instrukcjami. Do zainstalowania pakietów sterowników wymagane są uprawnienia administratora. Potwierdź okno dialogowe do wykonania z uprawnieniami administratora. Jeśli pakiety sterowników znajdują się już w systemie, nie trzeba wykonywać żadnych czynności.
Aplikacja instalacyjna poinformuje o zakończeniu instalacji. Kliknij Finish, aby zakończyć instalację. Aplikacja BET będzie teraz dostępna w menu Start i na pulpicie.
BET Instalacja za pomocą wiersza poleceń¶
Aplikację BET można również uruchomić za pomocą wywołania wiersza poleceń.
Aby zainstalować BET za pomocą wiersza poleceń, otwórz edytor wiersza poleceń z uprawnieniami administratora i użyj następującej składni:
"<Path to installation file>" [parameters]
Dostępne są następujące parametry, które można łączyć:
/driverOnlyInstaluje tylko sterowniki bez instalowania aplikacji. Wymagane są uprawnienia administracyjne. Jeśli
/driverOnlyi/noDriversą określone w tym samym czasie, tylko flaga/driverOnlyma zastosowanie./noDriverInstaluje tylko aplikację bez pakietów sterowników. Nie są wymagane żadne uprawnienia administracyjne.
/SWykonuje cichą instalację (bez interfejsu użytkownika).
/ioddPathDefiniert den Standardpfad für Gerätebeschreibungsdateien (IODDs). Beispiel:
/ioddPath="C:/ProgramData/IODD"/fwPathDefiniert den Standardpfad für Firmware-Dateien. Beispiel:
/fwPath="C:/ProgramData/firmware"
Przykłady
Tutaj instalacja przebiega normalnie:
"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe"
Tutaj instalowane są tylko sterowniki:
"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /driverOnly
Tutaj instalowane są tylko sterowniki bez interfejsu użytkownika:
"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /driverOnly /S
Instalowana jest tylko aplikacja BET, bez sterowników i interfejsu użytkownika:
"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /noDriver /S
Hier wird das BET mit benutzerdefinierten Pfaden für IODD und Firmware installiert:
"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0-dev.18173.exe" /S /ioddPath="C:/ProgramData/IODD" /fwPath="C:/ProgramData/firmware"
PowerShell-Beispiel
Die Installation kann auch über PowerShell mit dem Cmdlet Start-Process durchgeführt werden:
Start-Process -FilePath ".\Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0-dev.18173.exe" `
-ArgumentList '/S','/ioddPath="C:/ProgramData/IODD"','/fwPath="C:/ProgramData/firmware"' `
-Wait
Mit dem Parameter -Wait wird PowerShell darauf warten, dass die Installation abgeschlossen ist, bevor der nächste Befehl ausgeführt wird.
Zaloguj się jako administrator¶
Przy pierwszym wywołaniu strony BET należy przypisać hasło administratora.
Uruchom stronę BET za pomocą skrótu na pulpicie.
Pojawia się następujące okno dialogowe:
Aby obsługiwać stronę BET , podczas pierwszego uruchomienia należy utworzyć konto administratora. W tym celu należy potwierdzić raz wprowadzone hasło. To konto może być następnie używane do tworzenia dodatkowych użytkowników z innymi rolami. To konto jest istotne tylko dla BET.
Informacja
W haśle można użyć dowolnych znaków z zestawu znaków ASCII i znaków graficznych z zestawu znaków Unicode. Prawidłowe hasło ma domyślnie maksymalnie 255 znaków i minimum 12 znaków. Minimalna długość hasła może zostać zmieniona przez użytkowników z rolą administratora, ale nie może przekraczać maksymalnej długości hasła wynoszącej 255 znaków. Jeśli użytkownik wprowadzi nieprawidłowe lub niezabezpieczone hasło, zostanie o tym powiadomiony. Takie hasła nie będą akceptowane.
Potwierdź za pomocą Login.
Utworzono konto administratora i zalogowano się jako administrator.
Informacja
Jeśli konieczne jest zresetowanie hasła administratora, skontaktuj się z pomocą techniczną Balluff.
Zmiana języka interfejsu użytkownika podczas logowania¶
Wybierz żądany język interfejsu użytkownika z listy:
Zobacz także Zmiana języka interfejsu użytkownika.
Wyświetlanie informacji o stronie BET podczas logowania¶
Kliknij About w prawym górnym rogu.
Wyświetlane są informacje o zainstalowanym oprogramowaniu BET.
Zobacz także Pokaż informacje o użytkowaniu.
Wyloguj się jako administrator¶
Kliknij przycisk na pasku nawigacyjnym, aby otworzyć administrację użytkownika:
Pojawia się następujące menu:
Kliknij Logout.
Pomyślnie wylogowałeś się z serwisu BET .