Skip to content
Balluff Engineering Tool - dokumentacja logo
Balluff Engineering Tool - dokumentacja Konfiguracja urządzeń IO-Link przez USB master
Type to start searching
    • Balluff Engineering Tool - dokumentacja
    • Informacje wstępne
    • Instalacja
    • Przypadki użycia
    • Ekran startowy
    • Obsługa podstawowa
    • Ręczne tworzenie topologii
    • Przeskanuj istniejącą topologię (znajdź urządzenia)
    • Edytuj topologię
    • Wyświetlanie i edytowanie szczegółów urządzenia
    • Monitorowanie uwierzytelniania
    • Przeprowadzanie rozwiązywania problemów za pomocą dziennika aktywności (LOG)
    • Sprawdzenie konfiguracji portu (I/O check)
    • Firmware für Balluff IO-Link-Geräte und Netzwerk-Module aktualisieren
    • Konfiguracja urządzeń IO-Link przez USB master
    • Generowanie pliku GSDML
    • Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
    • Informacje o wydaniu
    • Znane problemy

    Konfiguracja urządzeń IO-Link przez USB master¶

    04 lis 2026 | 352 słów | 2 min czasu czytania

    Informacja

    Aby urządzenie główne USB działało, odpowiednie sterowniki muszą być zainstalowane podczas instalacji BET .

    Informacja

    Do prawidłowego działania urządzenia głównego USB może być wymagane dodatkowe zasilanie (24 V).

    1. Klicken Sie in der Funktionsleiste Tools und anschließend USB Master.

      Poniższe okno dialogowe zostanie wyświetlone, jeśli nie podłączono urządzenia USB master:

    _images/w_usb_master_1.jpg
    1. Schließen Sie den USB-Master an, und klicken Sie Suche Neu Starten.

      Der folgende Dialog erscheint für den Fall, dass der USB-Master angeschlossen ist, aber noch keine IODD gefunden wurde:

    _images/w_usb_master_2.jpg
    1. Kliknij Import IODD.

    _images/w_IODD_vom_computer_importieren.jpg
    1. Ziehen Sie die gewünschte IODD mit gedrückter linker Maustaste innerhalb des gestrichelten Rahmens, und lassen Sie die Maustaste los, um die Datei hochzuladen. Alternativ können Sie auch innerhalb des Rahmenbereichs klicken, um die Datei im Dateisystem auszuwählen.

      Plik z opisem jednostki jest importowany.

    _images/w_IODD_importieren.jpg
    1. Kliknij przycisk Done.

      Der Verbindungsstatus des USB-Masters ändert sich aufgrund der importierten IODD:

    _images/w_IODD_vom_computer_importieren_3.jpg
    1. Falls kein IO-Link-Gerät gefunden werden konnte, schliessen Sie das IO-Link-Gerät an, und klicken Sie IO-Link-Gerät Suchen.

    2. Klicken Sie IODD Importieren, und importieren Sie wie oben beschrieben die IODD.

      Der Verbindungsstatus des IO-Link-Geräts ändert sich aufgrund der importierten IODD:

    _images/w_IODD_vom_computer_importieren_3.jpg
    1. Um das oder die Geräte am USB-Master zu konfigurieren, klicken Sie Konfigurieren.

      Pojawia się następujące okno dialogowe:

    _images/w_IODD_vom_computer_importieren_6.jpg
    1. Parametrieren Sie das Gerät, siehe Parametryzacja jednostek.

    Informacja

    Parametry, które zostały zmienione przez USB master, są zapisywane w urządzeniu IO-Link. Jeśli urządzenie IO-Link jest podłączone do portu IO-Link zwykłego modułu sieciowego IO-Link, zestaw parametrów urządzenia IO-Link jest automatycznie przesyłany do serwera parametrów modułu sieciowego IO-Link. Wymagania wstępne: Port IO-Link jest aktywowany dla serwera parametrów.

    Dostępne są następujące opcje:

    • Alle Lesen: Mit diesem Befehl lesen Sie alle Parameter aus dem Gerät, siehe Wczytanie parametrów z urządzenia. Wenn Sie nur einzelne veränderte Parameter aus dem Gerät lesen wollen, klicken Sie neben dem Hinweisdreieck auf Lesen, siehe Ustawianie parametrów urządzenia.

    • Alle Schreiben: Mit diesem Befehl schreiben Sie alle veränderten Parameter ins Gerät. Wenn Sie nur einzelne veränderte Parameter in das Gerät schreiben wollen, klicken Sie neben dem Hinweisdreieck auf SCHREIBEN, siehe Ustawianie parametrów urządzenia.

    • Zapisz ustawienia: Użyj tego polecenia, aby zapisać bieżący zestaw parametrów urządzenia w bazie danych BET, patrz ZAPISYWANIE ZESTAWU PARAMETRÓW.

    • Einstellungen Importieren: Mit diesem Befehl laden Sie einen gespeicherten Datensatz aus der BET-Datenbank in das Gerät, siehe Dostępne ustawienia dla ID urządzenia: ID produktu: vendor ID: Rewizja IO-Link: .

    • Kliknij Configure another device (Skonfiguruj inne urządzenie), aby w razie potrzeby skonfigurować inne urządzenia IO-Link, lub kliknij Exit and close (Wyjdź i zamknij), aby zakończyć konfigurację.

    © Copyright 2026, Balluff GmbH.
    Contact & Support Imprint Privacy Notice General Terms and Conditions