Przypadki użycia¶
04 lis 2026 | 671 słów | 3 min czasu czytania
Maszyna do planowania¶
Strona BET wspiera Państwa w planowaniu maszyn i systemów automatyki wyposażonych w urządzenia IO-Link.
Utwórz topologię
Zaimportuj istniejącą topologię lub utwórz pustą topologię. Instrukcje krok po kroku:
Topologia planu
Dodaj do topologii żądane moduły sieciowe IO i urządzenia IO-Link z katalogu urządzeń. W razie potrzeby zaimportuj pliki opisu urządzeń lub pobierz z Internetu pliki opisu urządzeń, które jeszcze nie istnieją.
Instrukcje krok po kroku:
Utwórz listę części dla planowanej topologii i zamów urządzenia na stronie Balluff .
Wyświetl listę wszystkich jednostek obecnych w topologii. W razie potrzeby filtruj poziom szczegółowości listy części. Możesz zapisać listę części jako plik Excel, aby przechowywać listę do celów dokumentacyjnych. Możesz też wyeksportować listę urządzeń zgodną z koszykiem Balluff.
Instrukcje krok po kroku:
Zapisz topologię
Zapisz aktualną topologię wraz z ustawieniami portów i parametrami urządzenia jako plik ZIP. Następnie można zaimportować zapisaną topologię z powrotem do witryny BET .
Instrukcje krok po kroku:
Uruchomienie nowej maszyny za pomocą IO-Link¶
Strona BET wspiera Cię w uruchamianiu maszyn wyposażonych w urządzenia IO-Link:
Fizyczne skanowanie istniejącej topologii i importowanie jej do BET .
Do uruchomienia maszyny nie jest dostępna żadna skonfigurowana topologia. Przeskanuj sieć pod kątem modułów sieciowych IO-Link na magistrali PROFINET i EtherNet/IP. W razie potrzeby można również przeprowadzić skanowanie pod kątem urządzeń TCP/IP. Przedtem należy wybrać żądaną kartę sieciową i zakres IP, który ma zostać uwzględniony. Następnie wybierz moduły sieciowe IO-Link, które mają zostać włączone do nowej topologii. Wszystkie podłączone urządzenia IO-Link modułu sieciowego IO-Link są zawsze przejmowane do topologii.
Instrukcje krok po kroku:
Otworzyć planowaną topologię lub topologię maszyny seryjnej i przenieść ustawienia do urządzeń
Do uruchomienia maszyny dostępna jest skonfigurowana topologia, np. do uruchomienia maszyny seryjnej z identyczną topologią IO-Link. Można zaimportować tę skonfigurowaną topologię do BET i zapisać parametry urządzeń bezpośrednio w urządzeniach fizycznych.
Instrukcje krok po kroku:
Sprawdzenie poprawności podłączenia urządzeń w stosunku do topologii za pomocą IO-Check
Jak tylko będziesz miał zaprojektowaną topologię, możesz sprawdzić, czy zaprojektowane ustawienia portów odpowiadają ustawieniom portów fizycznych modułów sieciowych.
Instrukcje krok po kroku:
Przełączanie wyjść lub symulacja punktu przełączania wejść za pomocą IO check
W celach testowych można w terenie włączać i wyłączać projektowane wyjścia cyfrowe.
Instrukcje krok po kroku:
Dane procesu sterowania
W celach testowych mogą one odczytywać i zapisywać dane procesowe dla skonfigurowanych urządzeń IO-Link. Ponadto można sterować danymi procesowymi w module sieciowym IO-Link.
Instrukcje krok po kroku:
Konfiguracja modułów sieciowych IO-Link
Skonfigurować porty modułów sieciowych IO-Link i wywołać interfejs internetowy modułu sieciowego IO-Link, na przykład w celu skopiowania ustawień, przeniesienia ich do innego modułu sieciowego IO-Link i zapisania ustawień jako konfiguracji.
Instrukcje krok po kroku:
Konfiguracja urządzeń IO-Link
Konfiguracja parametrów pliku opisu urządzenia.
Instrukcje krok po kroku:
Utwórz listę części aktualnej topologii i zapisz ją do dokumentacji
Wyświetl listę wszystkich jednostek obecnych w topologii. W razie potrzeby filtruj poziom szczegółowości listy części. Możesz zapisać listę części jako plik Excel, aby przechowywać listę do celów dokumentacyjnych. Możesz też wyeksportować listę urządzeń zgodną z koszykiem Balluff.
Instrukcje krok po kroku:
Zmiana topologii
Dodaj nowe urządzenia IO-Link do topologii i usuń urządzenia IO-Link z topologii.
Instrukcje krok po kroku:
Konserwacja maszyny i diagnozowanie usterek¶
Strona BET wspiera Państwa w najważniejszych działaniach związanych z konserwacją maszyny:
Porównaj topologię projektowaną z topologią fizyczną
Porównaj projektowaną topologię z fizyczną topologią w terenie:
Czy moduły sieciowe IO-Link pasują do siebie?
Czy urządzenia IO-Link pasują do siebie?
Czy konfiguracje portów są zgodne?
Instrukcje krok po kroku:
Instalowanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Aby zapobiec awariom urządzenia, należy zawsze aktualizować jego oprogramowanie. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego zapobiegają niezgodnościom i poprawiają lub rozszerzają funkcje oferowane przez urządzenia. Szczegółowe instrukcje dotyczące aktualizacji urządzeń można znaleźć w sekcji
Firmware für Balluff IO-Link-Geräte und Netzwerk-Module aktualisieren
Odczyt i eksport logów aktywności wszystkich modułów sieciowych IO-Link
Przeprowadzić diagnostykę poprzez analizę dzienników aktywności modułów sieciowych IO-Link oraz urządzeń IO-Link.
Instrukcje krok po kroku:
Monitorowanie stanu urządzenia
Sprawdź stan urządzeń IO-Link i wyświetl powiadomienia o zdarzeniach urządzeń IO-Link i modułów sieciowych IO-Link.
Instrukcje krok po kroku:
Porównanie parametrów urządzenia IO-Link w terenie z parametrami zapisanymi w topologii
Zestawy parametrów projektowanych i fizycznych urządzeń są zawsze porównywane ze sobą podczas zapisywania zestawu parametrów projektowanych danych z BET do urządzeń IO-Link lub podczas ładowania zestawów parametrów z urządzeń polowych do BET .
Instrukcje krok po kroku:
Resetowanie IO-Link device i ponowny import parametrów
Podczas zapisywania projektowanej topologii można zdecydować, jak postąpić ze zmienionymi wartościami parametrów:
Reset do wartości z urządzeń fizycznych
Zapisanie zmienionych wartości do urządzeń fizycznych
Instrukcje krok po kroku:
Dodaj jednostkę wymiany do topologii i zaimportuj parametry
Po wymianie urządzenia należy załadować skonfigurowane parametry do nowego urządzenia.
Instrukcje krok po kroku: