Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

04 lis 2026 | 2582 słów | 13 min czasu czytania

Kompatybilność FAQ

Które moduły sieciowe IO-Link są kompatybilne z BET ?

Obsługiwane są następujące moduły sieciowe IO-Link:

  • Moduły sieciowe IO-Link do sieci magistralnych Profinet (seria BNI PNT z firmware > 3.2.2 lub wyższym) z portami IO-Link.

  • Moduły sieciowe IO-Link do sieci magistralnych Ethernet-IP (seria BN EIP z firmware od 4.0) z portami IO-Link.

  • Moduły sieciowe IO-Link BNI00HL (wersja FW 1.0) i BNI00HM (wersja FW 1.1) są obsługiwane tylko częściowo.

Moduły sieciowe IO-Link innych producentów: Strona BET implementuje specyfikację JSON dla IO-Link (stan na marzec 2020 r.). Moduły sieciowe IO-Link innych producentów, które są zgodne z tą specyfikacją, są zasadniczo kompatybilne. Mogą jednak występować ograniczenia funkcjonalne.

Nie jest obsługiwany:

  • Czysto cyfrowe moduły sieciowe IO-Link dla sieci Profinet i Ethernet IP Bus bez portów IO-Link

  • Moduły sieciowe IO-Link dla EtherCAT

Które urządzenia IO-Link są kompatybilne z BET ?

Wszystkie urządzenia IO-Link w wersji 1.1 mogą być ustawiane i konfigurowane za pomocą BET . Wyświetlanie parametrów i danych procesowych odpowiada statusowi specyfikacji IO-Link 1.1.2.

FAQ na temat wyszukiwania skanerów/urządzeń

Dlaczego podczas procesu skanowania nie są znajdowane wszystkie moduły sieciowe IO-Link?

Dostępne są następujące opcje:

  1. Użyj kompatybilnego ADAPTERA USB-AN-ETHERNET, np. Syncwire USB 3.0 to RJ45 Gigabit Ethernet Adapter.

  2. Użyj ADAPTERA USB DO ETHERNETU: Sprawdź ustawienia adaptera za pomocą wiersza poleceń (ipconfig), aby zapewnić następujące punkty:

  • Karta nie może mieć przypisanych dwóch adresów IP.

  • Adres IP adaptera musi być unikalny w sieci.

  • Zdefiniowana jest standardowa bramka.

  • Aktualne sterowniki są zainstalowane.

  1. Karta sieciowa komputera, który ma być skanowany, nie jest podłączona do modułu sieciowego IO-Link. Sprawdź, czy można uzyskać dostęp do serwera internetowego modułu sieciowego IO-Link, wpisując adres IP modułu sieciowego IO-Link w wierszu adresu przeglądarki. Jeśli to się uda, sprawdź punkty 4 i 6.

  2. Adres IP modułu sieciowego IO-Link jest poza zakresem adresów IP skanowanej karty sieciowej. Zakres adresów IP musi być zgodny z wyjątkiem ostatniej cyfry.

Przykład: Master IP: 192.168.0.111, zakres adresów adaptera: 192.168.0.1 - 192.168.0.254 Dalsze informacje można znaleźć w pytaniu o adapter USB To Ethernet.

Następujące porty nie powinny być przypisane przez inną aplikację:

  • 2000 (przychodzące) i 1999 (wychodzące) dla UDP oraz 2222 (przychodzące) dla UDP w CIP.

  • 44818 dla Ethernet/IP CIP (wychodzące)

  1. Adres karty sieciowej mógł zostać zmieniony podczas działania BET . W takim przypadku należy przełączyć się do „Widoku głównego” i ponownie rozpocząć wyszukiwanie, aby karta została ponownie rozpoznana.

  2. Problem może wynikać z tego, że na komputerze zainstalowano wirtualną kartę sieciową, która ma takie same ustawienia sieciowe. W takim przypadku poniższe działania mogą rozwiązać problem:

    • Dezaktywacja wirtualnego adaptera

    • Zmień zakresy adresów IP wirtualnej karty sieciowej tak, aby różniły się od zakresów adresów innych kart sieciowych.

Informacja

Zalecamy podłączenie komputera BET do topologii za pomocą kabla sieciowego. Topologia nie zawsze jest niezawodnie rozpoznawana przez połączenie WLAN.

Informacja

Strona BET może skanować tylko te topologie, które znajdują się w tym samym zakresie adresów, co karta sieciowa komputera. Skanowanie przez adres bramy nie jest możliwe. W związku z tym pomiędzy nimi nie może znajdować się router.

  1. Jeśli podczas skanowania wykryty zostanie tylko jeden GENERIC IO-LINK-MASTER, to najpierw musi zostać zaimportowany IOLM odpowiedniego mastera, aby można było wykorzystać jego funkcjonalność.

  2. Jeśli menedżer urządzeń Balluff IO-Link jest otwarty w tym samym czasie co BET , menedżer urządzeń musi zostać zamknięty, a BET uruchomiony ponownie.

Dlaczego podczas skanowania nie mogę znaleźć żadnych urządzeń IO-Link?

Istnieją 2 możliwości: **Nie wykryto żadnego urządzenia na porcie.

  1. Sprawdź ustawienia portu na module sieciowym IO-Link.

  2. Wykonaj skanowanie z opcją Przeprowadź odblokowanie wszystkich portów IO-Link.

  3. Jeśli skanowany moduł sieciowy IO-Link jest urządzeniem REST API i klikniesz opcję UNLOCK ALL IO-LINK PORTS podczas procesu skanowania, podłączone urządzenia IO-Link zostaną wyświetlone tylko po zalogowaniu się do modułu sieciowego IO-Link w następnym kroku:

_images/w_Geraete_finden_anmeldung.jpg

**Na porcie wykryto urządzenie Generic IO-Link Device.

  1. Zakończ skanowanie normalnie i dodaj wszystkie jednostki do topologii.

  2. Przejdź do widoku „Topologia” i załaduj IODD powiązany z urządzeniem do BET, patrz Importowanie plików opisu urządzenia (IODD).

  3. Jeśli skanowanie z opcją Wykonaj wszystkie porty IO-Link również nie znajdzie urządzenia, a port, do którego podłączone jest urządzenie IO-Link nie świeci się na zielono, to należy sprawdzić podłączenie urządzenia IO-Link zarówno do sprzętu urządzenia, jak i do modułu sieciowego IO-Link.

Jak długo może trwać skanowanie i kiedy się kończy?

Skanowanie topologii sieci może trwać do 10 sekund na moduł sieciowy IO-Link. W przypadku skanowania sieci z 10 modułami sieciowymi IO-Link, czas skanowania może wynosić do 100 sekund lub prawie 2 minuty.

Jeśli czas, który można określić za pomocą tej reguły, zostanie znacznie przekroczony w aplikacji, a okno dialogowe skanowania nie wskaże problemu, należy ponownie uruchomić stronę BET .

Dlaczego po skanowaniu w topologii nie są wyświetlane wszystkie urządzenia IO-Link zainstalowane w terenie?

Jeśli podczas skanowania wyświetlany jest błąd, należy sprawdzić dziennik i przyjrzeć się odpowiedziom dotyczącym problemów z połączeniem sieciowym i UDP. Jeśli nie zostanie wyświetlony żaden błąd, a urządzenia zostaną znalezione na niektórych portach modułów sieciowych IO-Link, ale nie na wszystkich, może to oznaczać, że skanowanie z opcją Włącz wszystkie porty IO-Link nie zostało wykonane prawidłowo.

**Rozwiązanie: ** Zachowaj obecną topologię. Ponownie przeskanuj topologię, tym razem nie wybierając opcji Unlock all IO-Link ports. Dodaj nowo znalezione urządzenia do topologii.

Dlaczego jedno lub więcej urządzeń IO-Link jest wyświetlane w topologii jako „Generic IO-Link Device”?

Strona BET pokazuje urządzenia IO-Link jako „Generic IO-Link Device”, jeśli żaden IODD pasujący do tego urządzenia nie jest dostępny w wewnętrznym katalogu urządzeń. IODD jest odpowiedni dla danego urządzenia, jeśli wszystkie poniższe cechy są zgodne zarówno w urządzeniu, jak i w IODD:

  • ID sprzedawcy

  • ID produktu

  • Device ID

  • Wersja IO-Link

Jeśli dane nie są niezgodne w przynajmniej jednej charakterystyce, jednostka jest wyświetlana jako jednostka ogólna.

Rozwiązanie: Aby urządzenie generyczne było użyteczne, potrzebny jest IODD, który pasuje do urządzenia we wszystkich 4 parametrach. W widoku Planowanie istnieje możliwość wywołania katalogu urządzeń dla IODD, gdzie można zaimportować pliki opisu urządzenia (IODD/IOLM).

_images/w_import_IODD.jpg
Dlaczego nie mogę zaktualizować IODD jednostek?

Podczas aktualizacji IODD dla urządzeń IO-Link mogą pojawić się następujące komunikaty o błędach:

  • 3008-Error - Balluff Engineering Tool jest offline
    Rozwiązanie: Sprawdź, czy mają połączenie z internetem.

  • 404-Error - IODD file not found
    Ten błąd pojawia się, jeśli w bazie danych nie znaleziono pliku IODD dla wyszukiwanego urządzenia IO-Link.

Rozwiązanie:.

  • Możesz spróbować znaleźć to, czego szukasz w wyszukiwarce IODD Finder IODD Finder.

  • W takim przypadku można również skontaktować się z producentem urządzenia IO-Link.

Jak zapisać parametry do urządzeń IO-Link na module sieciowym REST API IO-Link?

Rozwiązanie: Jeżeli wprowadziłeś zmiany i kliknąłeś Write, to dopiero po zalogowaniu się do modułu sieciowego IO-Link możesz zapisać zmiany w urządzeniu.

Dlaczego nie mogę zapisać danych procesowych na IO-Link device?

Zapis danych procesowych jest uniemożliwiony przez stronę BET tak długo, jak sterownik PLC jest podłączony do modułu sieciowego, do którego podłączone jest urządzenie IO-Link. W przypadku, gdy sterownik PLC został odłączony od modułu sieciowego IO-Link podczas pracy, moduł sieciowy IO-Link może nie zaktualizować automatycznie zmiany statusu połączenia PLC.

Rozwiązanie: Zrestartuj moduł sieciowy IO-Link bez podłączenia go do PLC podczas uruchamiania.

Dlaczego zmiana danych procesowych koncentratora czujnika/aktuatora BNI IOL nie prowadzi do zmiany urządzenia?

Do prawidłowego funkcjonowania piasty czujnika/siłownika BNI IOL niezbędne jest zasilanie piasty „napięciem siłownika”. Można to włączyć w następujący sposób:

  1. Kliknij dwukrotnie na moduł sieciowy IO-Link, do którego podłączony jest koncentrator.

  Otworzy się widok szczegółowy modułu sieciowego IO-Link.

  1. Otwórz zakładkę Konfiguracja portu.

  2. Wybierz Wyjście cyfrowe dla pinu 2 portu.

  3. Zapisz ustawienia.

  4. Kliknij I/O-CHECK na pasku funkcji.

  5. Wybierz moduł sieciowy IO-Link, który jest podłączony do koncentratora.

  6. Wybierz SET pod I/O Control dla pinu 2 portu.

_images/w_IO_Check_6.jpg
  1. Kliknij dwukrotnie koncentrator czujników/siłowników BNI w topologii.

  Otworzy się szczegółowy widok urządzenia. 9. Otworzyć zakładkę PARAMETRY. 10. Sprawdzić parametr, który dostarcza informacji na temat „Actuator Voltage (UA)”.

_images/w_Power_Supply_de.jpg

Informacja

W zależności od IO-Link device parametr ten może mieć inną nazwę.

Jeśli napięcie aktuatora jest włączone, ale zapis nie jest możliwy, przyczyną może być to, że moduł sieciowy IO-Link nie zaktualizował statusu połączenia PLC.

Dlaczego w danych procesowych nie są wyświetlane jednostki (np. °C)?

IODD z IO-Link w wersji 1.0 nie przewidują jednostek i formatowania danych procesowych. W związku z tym strona BET nie zawiera żadnych informacji umożliwiających dokładniejsze przedstawienie jednostki.

Dlaczego w zakładce Diagnoza/Obserwacja nie widzę żadnych danych dotyczących jednostki?

IODD dla tego urządzenia zawiera dane procesowe, które są mapowane jako parametry ISDU. Dane procesowe są jednak wyświetlane tylko na stronie BET w zakładce Process data. Dzieje się tak, ponieważ interfejs urządzenia jest automatycznie tworzony na podstawie IODD. Dlatego możliwe jest, że żadne dane nie są wyświetlane w zakładce Diagnostyka/Obserwacja.

Dlaczego nie widzę żadnych wpisów w LOG of BET ?

Dziennik ma 2 tryby: wyświetlanie wszystkich wpisów lub wyświetlanie tylko wpisów dla jednego urządzenia. Jeśli dziennik aktualnie wyświetla wpisy dla urządzenia, ale nie ma żadnych wpisów dla tego urządzenia, dziennik nie zawiera wpisów.

Rozwiązanie Wyjście z dziennika. Wybrana jednostka jest obrysowana na niebiesko. Aby odznaczyć wszystkie jednostki, kliknij na puste miejsce w widoku głównym.

Jak mogę odinstalować stronę BET ?
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót na pulpicie BET i wybierz Otwórz ścieżkę pliku.

  2. Uruchom Uninstall Balluff Engineering Tool.exe.

  • W przypadku instalacji wersji wcześniejszej niż 1.61 zaleca się całkowite odinstalowanie poprzednio zainstalowanej wersji BET za pośrednictwem Panelu sterowania, ponieważ w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy. Mogą one objawiać się w postaci komunikatów o błędach podczas uruchamiania aplikacji lub w nieprawidłowym działaniu aplikacji. Od wersji 1.61 można już uniknąć tego problemu, ponieważ dezinstalacja jest przeprowadzana prawidłowo.

    Rozwiązanie
    • Odinstaluj za pomocą menu Start:

      1. Wybierz Start _images/icon-windows.svg i wyszukaj Balluff Engineering Tool na wyświetlonej liście.

      2. Kliknij na nim prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Uninstall (Odinstaluj). Otworzy się okno z programami, które można odinstalować. Wybierz Balluff Engineering Tool X.Y.Z z listy i kliknij „Odinstaluj” na górnym pasku.

      _images/windows_Deinstallation.jpg
      1. Geben Sie in der Adressleiste Ihres Dateiexplorers „C:\Users\[Ihr Benutzername]\AppData\Local\Programs” ein (Laufwerkbuchstabe C: kann je nach Installation des Betriebssystems variieren). Löschen sie die Ordner „Balluff Engineering Tool” und „BET_DB”.

    • Następnie można zainstalować nową wersję BET .

Co zrobić, gdy hasło administratora zostało zapomniane?

Jeśli hasło administratora wymaga zresetowania, skontaktuj się z pomocą techniczną Balluff.

Często zadawane pytania dotyczące konfiguracji urządzeń

Dlaczego nie mogę użyć ustawień sieciowych do zmiany numerów IP modułów sieciowych Ethernet IP IO-Link?

W ustawieniach sieci nie można zmieniać numerów IP modułów sieciowych Ethernet IP IO-Link.

Rozwiązanie: Zmień numer IP modułu sieciowego Ethernet IP IO-Link za pośrednictwem interfejsu internetowego w module sieciowym Ethernet IP IO-Link i uruchom ponownie moduł sieciowy Ethernet IP IO-Link. Po ponownym uruchomieniu modułu sieciowego Ethernet IP IO-Link usuń reprezentację modułu sieciowego Ethernet IP IO-Link ze starym numerem IP z topologii. Ponownie zeskanuj topologię i dodaj moduł sieciowy Ethernet IP IO-Link z nowym numerem IP.

Moduły sieciowe IO-Link pokazują mniej portów na stronie BET niż w rzeczywistości.

Strona BET może wyświetlać tylko te porty, które można przełączyć na IO-Link. Żaden port, którego nie można przełączyć na IO-Link, nie może być wizualizowany.

Jak aktywować port rozszerzeń w koncentratorze IO-Link, aby móc obsługiwać 2 koncentratory w łańcuchu?

Jeśli koncentratory sterują portami wyjściowymi, PIN 2 portu na IO-Link musi być ustawiony na Digital Output, aby zapewnić płynne działanie. Wykonaj następujące czynności:

  1. Ustaw pin 2 portu IO-Link, do którego podłączony jest koncentrator czujnika, na Wyjście cyfrowe.

  2. Następnie przejdź do I/O check i aktywuj wyjście cyfrowe.

W celu aktywacji i prawidłowego wyświetlania na stronie BET należy wykonać następujące czynności:

  1. Przejdź do przeglądu parametrów urządzenia i ustaw parametr portu rozszerzeń.

Jeśli nie pojawi się na liście parametrów: Spróbuj ustawić parametr z indeksem 85 subindeks 0 na odpowiednie ustawienie w ISDU parameter.

  1. kliknij na *Write

  2. wykryto niezgodność, tożsamość urządzenia uległa zmianie.

Dlaczego parametry i ustawienia nie są zapisywane podczas eksportu topologii?

Parametry i ustawienia wprowadzone na urządzeniach, które nie są podłączone do modułu sieciowego IO-Link, nie są zapisywane podczas eksportowania topologii.

BETInterfejs sieciowy BNI pokazuje więcej parametrów portu niż menu opcji portu.

BETNiektóre moduły sieciowe IO-Link oferują więcej opcji konfiguracji portów w panelu interfejsu sieciowego niż w panelu konfiguracji portów . BET Powodem tego jest fakt, że ustawienia te nie mogą być pobierane z modułu sieciowego za pośrednictwem bieżącego interfejsu .

Rozwiązanie: Zaloguj się do interfejsu sieciowego modułu sieciowego IO-Link, aby skonfigurować dodatkowe parametry portu.

FAQ dotyczące importu listy jednostek do koszyka Balluff

Jak zaimportować listę jednostek do koszyka Balluff?
  1. W przeglądarce internetowej otwórz www.balluff.com.

  Strona internetowa Balluff jest załadowana.

_images/w_balluff_website.jpg
  1. Kliknij Shopping Cart.

  Koszyk jest załadowany.

_images/w_Warenkorb.jpg
  1. Kliknij Import.

  Została załadowana następująca strona.

_images/w_geraeteliste_importieren.jpg
  1. Kliknij Select file, wybierz listę urządzeń do zaimportowania i kliknij Open.

  2. W kolumnach 1-5 wpisz dodatkowe informacje o zamówieniu, np. ilość lub kod zamówienia.

  3. Kliknij Import.

  Lista urządzeń jest importowana do koszyka Balluff. Jeśli urządzeń nie można uzyskać za pośrednictwem koszyka Balluff, pojawia się komunikat:

_images/w_warenkorb_nicht_moeglich.jpg

Wszystkie dostępne jednostki są wyświetlane w koszyku Balluff i można je zamówić:

_images/w_warenkorb_fertig.jpg

Często zadawane pytania dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Dlaczego nie mogę zaktualizować oprogramowania sprzętowego mojego urządzenia IO-Link?

Funkcja FIRMWARE UPDATE działa wyłącznie dla urządzeń Balluff-IO-Link.