发行说明¶
1.65.0¶
2025 年 4 月 22 日
添加¶
IO-Link 网络模块的用户管理 (在设备上同步设备登录)
BET 中的用户管理功能现在可以简单省时地管理用户配置文件,并与拓扑结构中实际存在的 IO-Link 网络模块上的用户配置文件同步。
现在,您可以在调试期间通过 BET 方便地为 IO-Link 网络模块创建带身份验证的用户配置文件。
您可以将 IO-Link 网络模块中的现有用户配置文件转移到 BET 中,以便对其进行管理。
您还可以在 BET 中轻松更改 IO-Link 网络模块的受管用户,然后将其与网络模块同步。
现在可以导出/导入在 BET 中创建的用户。(用户管理概述)
如果在其他地方安装 BET,则无需再创建新用户。只需导出用户并将其导入新安装的系统即可。
作为网络配置中的一个选项,为支持 REST API 的 IO-Link 网络模块引入了闪烁功能,允许您在登录后闪烁设备。
Weitere IO-Link Geräte werden unterstüzt:
BAE PS XA 1W 24 150 612 I DRF 957927 AA 000
BCM R16E 004 CI01 Rel2 DRF 958465 AA 000
BCM R16E 004 CI01 Rel3 DRF 959068 AA 000
BCM R16E 004 CI02 Rel2 DRF 958464 AA 000
BCM R16E 004 CI02 Rel3 DRF 959067 AA 000
BFD 3SAP 19N000 U01 LA2 DRF 956951 AD 000
BFS6K UI L01 02 DRF 958922 AA 000
BGL XXXA 10X S49 ADSS DRF 959161 AA 000
BGL XXXA 10X S49 PADSS DRF 959162 AA 000
BIS U 4A7 082 XXC 07 S4 IO Link DRF 953491 AE 000
改变了¶
用户界面在许多方面进行了修改,使您的工作更加轻松。
软件中许多地方的图标都已更新。
添加了新的工具提示,并更新了现有的工具提示。
修订用户管理
新选项 同步设备上的设备登录。
在现场设备上为用户提供扩展显示。
通过更改密码要求提高安全性。
为用户管理 IO-Link 网络模块扩展了网络模块详情视图。
缩放功能经过调整,可使用以下组合键进行控制:<br
CTRL 和 Numpad +
CTRL & +
CTRL 和 Numpad -
CTRL & -
固定的¶
修正了持续检查连接状态功能无法更新连接设备状态的错误。当 IO-Link 网络模块的连接类型随后从 http 变为 https 时,就会发生该错误。#167088
使用 IO-Check 功能时,有时可能会输入无效的进程数据字符,导致数据无法写入设备。现在这个问题已经解决。现在,输入字段只接受有效字符。#49897
修复了扫描后排序功能中的错误。#183765, 132544
在某些设备上,设备详细信息中无法正确显示参数。该问题已得到修复。#192829
修正了一个 Bug,该 Bug 可导致 BET 无法自行更新。#204010
已修复一个错误,该错误导致拓扑概览中的设备状态无法更新。#265730
拓扑中的 "放大 "功能无法正常工作。此错误已得到修复。#258716
1.64.2¶
改变了¶
Balluff用于生成设备参数的 -BCM 设备交互式配置器现已推出 1.3.0 版。
1.64.1¶
添加¶
新一代巴鲁夫状态监测传感器(BCM)的固件更新现在可从巴鲁夫更新云下载和安装
改变了¶
韩语支持
文件现在也有韩语版本。
BTL 配置器现在也有韩语版本。
1.64¶
2024 年 8 月 29 日
添加¶
BET 界面有韩语版本
BET 对于我们在韩国的客户和用户,现在还提供韩语版本。
安全问题
具有管理员角色的用户现在可以在用户设置中定义 BET 密码的最小长度。
作为管理员,您现在还可以选择在用户因输入不正确的登录数据而被阻止一段时间之前定义最大登录尝试次数。
改变了¶
安装人员
现在可以选择韩语 (KO) 作为安装语言。
BCM 配置器
BCM 配置器现在是 BET 插件。
固定的¶
修正了一个错误,该错误导致拓扑导入后无法正确显示参数。#132583, #49920
在极少数情况下,如果参数的类型为 ArrayT、TimeT 或 TimeSpanT,则无法写入参数。#132888
已修复一个问题,该问题在极少数情况下会导致无法写入 IO-Link 设备的某些参数。#132593
尽管用户管理已停用,但仍要求用户创建新的管理员帐户。#178005
导出当前设备列表时,所有列都被导出,即使导出时已从显示中排除的列也不例外。此问题已得到修复。#132885
停用 BET 登录后,当前拓扑会在设定超时后删除(在未活动的情况下)。该问题已得到修复。#192142
修正了一个偶尔会导致 Log 无法显示内容的问题。#192392
某些网络模块在拓扑导入后没有图像。现在它们已正确显示。#203653
BNI006A 网络模块固件更新过程中出现错误。该网络模块现在可以按预期进行更新。#203513
由于超时,固件更新过程中偶尔会出现错误。该错误导致进程被提前取消。该错误已得到修复。#198317
已修复一个错误,该错误导致在导入拓扑时,无法在验证过程中正确显示当前步骤。#202043
对于某些 EIP 网络模块(通过 UDP),设备详情中的端口配置失败。端口 2 和参数服务器无法正确设置。该问题已得到修复。#202100
1.63.2¶
2024 年 7 月 31 日
添加¶
BET 利用新功能 Scan by Ping(可在用户设置中激活),现在可以使用 .NET Framework 4.0 启动 IO-Link 网络模块的扩展搜索。这意味着,IO-Link 网络模块也可以跨越网关边界进行搜索。
改变了¶
Firmware Update:
Auch bei aktivierter SPS-Sperre konnte ein Firmwareupdate von IO-Link Netzwerkgeräten bzw. IO-Link Geräten von jedem Benutzer mit der Berechtigung Admin oder Expert gestartet werden. Jetzt ist eine zusätzliche Berechtigung zur Umgehung der SPS-Sperre für diese Benutzer erforderlich. Ansonsten kann ein Firmwareupdate nur durchgeführt werden, wenn keine aktive SPS erkannt wird. #194579
固定的¶
修复了在固件更新期间更改视图或 USB 配置菜单中的选项卡时发生崩溃的问题。#195899 #195907
修复了更新 IO-Link 设备和 IO-Link 网络模块固件时出现的一些错误。
在同时更新多个 IO-Link 网络模块的固件时,可能会发生设备在等待时间内自动注销的情况。该错误已得到修复。#195348
设备 (BCM R16E-004-CI02-01) 在引导加载器模式下偶尔无法接收固件更新。该错误已得到修复。#195913
如果激活了 PLC 锁,则无法保存当前固件。现在,具有相应权限的用户可以正确更新已激活 PLC 锁的设备。#195339
在同步固件更新过程中,大型拓扑中的某些设备偶尔没有更新,但在结果中却显示为已更新。现在这种错误不再发生。现在固件更新的结果与实际状态一致。#195338
同时更新六个以上 BNI00HL 设备的固件偶尔会失败。此错误已得到修复。#195348
1.63.0¶
2024 年 4 月 30 日
添加¶
BET 成为免费软件。您现在可以使用 BET 的所有功能:
原木出口不需要许可证。
现在,在设备间复制参数已无限制。
导入拓扑也不需要任何许可证。
取消了拓扑结构中对网络模块的限制。现在您可以同时操作多个网络模块。
现在,任何人都可以创建参数集。
可以为第三方设备设置 IP 地址。
现在,每个人都可以在拓扑结构中使用其他制造商的网络模块。
不再需要安装 Codemeter 来获取许可证。
通过 USB 主站更新 IO-Link 设备的固件
如果巴鲁夫 IO-Link 设备支持该功能,现在也可以通过 USB Master BNI00K0 更新这些设备的固件。
改变了¶
用户管理更具灵活性
现在,您可以在设置中使用 "用户名 "和 "密码 "选择停用或重新激活 BET 登录。这样在实验室或个人电脑上使用时会更加方便。如果关闭用户管理,您始终拥有所有权限。
BTL 配置器现在更容易使用了。
增加了工具提示,以便更好地理解。
视觉效果有所改善。
安装人员
现在可以选择葡萄牙语 (BR) 作为安装语言。
固件更新
为 FW 更新信息引入了新的标准格式 (BUP)。旧格式仍受支持。
通过 USB 主站更新 IO-Link 设备
如果在固件更新期间未找到设备的 IODD,则会通过 IODD 查找器自动下载和安装 IODD(如果有的话)。
IO-Link 设备参数化
BET 现在支持 TimeT 和 TimeSpanT 数据类型。现在可以正确读写它们。
固定的¶
从导入的拓扑结构中写入 BTL 参数时偶尔会出现问题。某些导入的参数无法写入。该问题已得到修复。#159335
1.62.0¶
2024 年 1 月 24 日
添加¶
通过 USB 主站配置 IO-Link 设备
通过 BET ,您现在还可以从 Balluff 通过 USB 主站配置 IO-Link 设备。为此, BET 的功能栏中新增了 IO-Link via USB 功能。
通过 USB 主站更新 IO-Link 设备
通过来自 Balluff 的 USB 主站更新您的 IO-Link 设备。适用于 Balluff 设备和第三方制造商的设备。
连接 Balluff 更新平台
Balluff 设备的新固件现在可通过 Balluff 更新平台获取, BET 可连接该平台并下载固件。
用于 BTL 模拟/IO-Link 设备的 BTL 配置器,带 IO-Link 参数设置功能
使用新的配置器设置带有 IO-Link 接口和模拟输出的 C1 代 BTL 传感器和 BIR 传感器。在为一个或两个输出端设置位置、差值或速度参数时,配置器可提供可视化支持。您可以将更改后的参数直接传输到设备上。
通过拓扑概览读取设备的所有参数
利用读取所有参数功能,只需点击一下鼠标,就能将所有现场设备的参数与 BET 中的拓扑结构同步。这样就能方便快捷地获得最新参数值,并对拓扑结构的状态一目了然。
通过拓扑概览更新所有 IODD
从拓扑概览中,您可以搜索未知设备的 IODD 并自动安装。
Balluff-IO-Link 网络模块支持 HTTPS
利用 HTTPS 提高通信安全性。 BET 支持所有支持 HTTPS 协议的 IO-Link 网络模块中的 HTTPS 工作流程。
更新第三方供应商提供的 IO-Link 设备
BET 现在还能对第三方 IO-Link 设备进行固件更新。
界面和用户手册有葡萄牙语版本
对于我们在巴西的客户和用户, BET 现在也有葡萄牙语版本。
改变了¶
在更新 IO-Link 设备或 IO-Link 网络模块的固件之前,要检查网络模块上的身份验证。作为用户,您仍然可以登录更新前未登录过的设备。
拓扑导入可从现场设备中读出所有不可写参数,从而使 BET 中的拓扑数据与现场设备中的数据同步。
固定的¶
即使用户因长时间未活动而注销 BET ,恢复拓扑结构现在也能正常工作。#132577
同时使用 BET 和 "Siemens Proneta "工具时,扫描过程不再失败。#132887
对于流程数据 < 1 字节的设备,流程数据可视化现在可以正确运行 #133048
写入参数集时,只将参数集中已更改的参数写入设备,而不是所有参数 #49920
使用 BVS Ident 写入进程数据也适用于字节 1 和 32 #123403
1.61.0¶
2023 年 9 月 13 日
添加¶
自我更新:
如果 BET 可以访问互联网,每次启动后都会自动检查更新。如果发现更新版本,系统会通知您,您可以决定是否安装新版本。
连接巴鲁夫更新中心
如果 BET 可以访问互联网,则可以轻松搜索和下载巴鲁夫设备的新固件文件。
固件更新
所有支持更新的巴鲁夫 IO-Link 网络模块都可以通过固件更新进行更新。
支持更新的巴鲁夫 IO-Link 设备可通过固件更新进行单独或集体更新。
所有巴鲁夫设备的固件更新 - 现在只需基本许可证即可实现。
您可以随时查看哪些固件文件可用,删除不再需要的文件,或通过导出将其提供给同事。
更新前可保存 IO-Link 设备的参数和网络模块的设置。用户可以选择通过新的比较窗口完全或部分恢复参数/设置。
设备的更新会被记录在 BET 的日志中。
改变了¶
关于对话
在新设计的对话框中,您可以更简单明了地找到有关 BET 许可证和开放源代码许可证的所有信息。
在 "关于 "对话框中提供更好的许可证状态信息。
设备搜索
改进了 Profinet 设备搜索功能。现在,即使安装了 NpCap 或 WinPcap, BET 也能找到 Profinet 设备。
新选项:"从设备加载所有参数"--可轻松将所有现场设备参数传输到 BET 。
导入拓扑结构
新选项:"从设备加载只读参数"--这允许您在拓扑导入参数写入设备后,将只能从设备读取的所有参数(如运行时间)从现场设备传输到 BET 。
单位参数集现在也可以通过基本许可证进行保存和加载。
以太网 IP 设备:更改 IP 地址后,您将收到有关哪个设备需要重启的信息。
固定的¶
表格中的多重过滤
现在可以在日志或设备列表等表格中进行多重过滤。
装置状态
单元状态的图例再次以彩色显示。
脱机网络模块的网络设置
您可以使用网络模块的设置更改设备的 IP 地址,从而完成规划。
安装 BET :安装程序现在包含用于 Profinet 通信的软件包。如果要使用带 Profinet 的设备,必须以管理员权限安装该软件包。
卸载 BET :在旧版本中,卸载 BET 时并未删除所有文件,这可能会在某些情况下导致登录错误。
写入某些参数时,IO-Link 设备连接中断。(#19639)
如果在断开本设备的网络连接后再次扫描以太网网络模块,则无法再找到本设备。(#59677)
在导入 pysikalish 时也存在的拓扑后,可能会出现无法正确显示单个设备状态的情况。(#3228)
在极少数情况下无法找到网络适配器。(#132567)
BCM 传感器显示接触温度、湿度和环境压力的读取错误:无法完全读取或写入大于 160 位的参数。(#132594)
1.60.2¶
2023年5月30日
固定的¶
对于BNI00HM网络模块,正确显示所连接的IO-Link设备的连接状态,不会干扰BNI00HM的运行。
1.60.1¶
2023年5月24日
添加¶
新的 IO-Link 网络模块说明文件,包含更正后的产品 ID。
提供巴鲁夫IO-Link设备的新描述文件。
扩展支持BNI00HL FW 1.1.4和BNI00HM FW 4.8.4
对各单位的认可
读出识别数据和端口设置
改变端口设置
连接的IO-Ink设备的可视化和参数化
读出识别数据
FW>=1.1.4或更高的固件更新 FW 4.8.4
查看已知问题
改变了¶
对于固件版本>=4.7.2的巴鲁夫IO-Link主控器BNI007C:IO-Link端口的过程数据长度现在总是10字节。
BNI007C 固件版本 >= 4.7.2 可写参数
查找设备功能:认证过程简化
固定的¶
更正巴鲁夫IO-Link主控器的一些描述文件中的产品ID
查找设备功能:该功能现在也可以在16:9格式或更低分辨率的屏幕上使用。
查找设备功能:扫描中的IP地址范围的文本输入字段现在可以正确工作。
兼容性 Murr IO-Link Master MVK Pro/ ImpactPro:正确显示端口0上的设备。
1.60.0¶
2023年3月13日
添加¶
**新功能:**巴鲁夫替换网络模块的固件更新的指导性工作流程。
**新功能:**认证概述:简化了IO-Link网络模块上的认证,以及管理认证数据的可能性。
新功能: Balluff-BCM单元的互动配置器,以生成单元参数。
对于目录中没有IODD的设备,自动搜索、导入和更新IODD。
支持第三方IO-Link网络模块。
改变了¶
改进了拓扑概览、日志和设备列表中的表格视图。这导致了更好的可用性,也提供了更多的功能。
网络配置已被完全修改,并有扩展的设置选项。
拓扑结构的导入已被完全修改,并且还扩展了设备排列。
查找设备 "功能已经完全修改,现在你可以专门搜索Profinet和Ethernet/IP设备。设备被更可靠、更快速地识别。
安装过程已被简化,第三方软件包现在由用户安装。
IO-Link设备的参数比较得到了改进。
固定的¶
许多外观上的变化,以改善用户界面的使用。
以前会导致白屏错误的错误现在会导致 BET 受控关闭,从而在随后的启动中恢复上次的工作状态。
恢复拓扑结构现在更加稳定。
主视图中的稳定化、拓扑结构的导入和导出、参数比较、网络设置和IO检查。
主界面上的状态显示现在显示各单元的正确状态。
消除了许多导致白屏错误的问题。
主界面上设备的 IP 地址现在始终可见。
1.58.4¶
2022年7月26日
固定的¶
拓扑导入:在某些情况下, BET 在导入旧版本 BET 的拓扑文件时,会出现白屏错误。现在, BET 可以正确地导入这些文件,而不考虑导出时使用的是哪个 BET 版本。(BUG-55093)
扫描。如果您已经有一个拓扑结构,并希望通过扫描添加更多的IO-Link网络模块和I/O-Link设备,可能会发生IO-Link网络模块和设备之间已有的连接被删除的情况。现在这个问题已经解决,现有的连接保持稳定。(BUG-54841)
拓扑结构:通过点击拓扑结构的上下文菜单中的Update来更新拓扑结构时,没有更新拓扑结构。这个错误已被修复。
设备细节:在通用设备的细节视图中,端口选择元素现在被正确放置。 (BUG-328737)
扫描。在扫描视图中,排序机制有一个不正确的行为,现在它工作正常。(BUG-328742)
用户管理:用户管理在操作上有一些不足之处。这些问题已经得到解决,现在的风格也是正确的。(错误-19842,错误-19649,错误-19945)
设置。有可能在超时区域输入负值。输入零或负值会导致无法登录 BET 。现在你只能输入有效值。(BUG-21246)
更新拓扑结构。当试图通过点击更新按钮检测新连接的设备时,不能正确检测拓扑结构及其端口配置(每个IO-Link设备都连接到单个IO-Link网络模块的同一个端口)。现在,新检测到的设备被添加,其余部分保持不变。(BUG-39233)
IO-Link规范:现在支持 "deviceModifiesOtherVariables "属性。这导致在写入参数时有更好的稳定性。(BUG-42064)
IO-Link规范:现在支持写入子索引参数。对于一些设备,如BTL,有必要通过子索引来写入一些参数,而不是作为整个参数。(BUG-41712)
1.58.1¶
2022年2月10日
添加¶
新功能。自动保存和恢复拓扑结构。现在可以在重新启动 BET 时恢复拓扑结构。 (US-295840)
新功能。单位比较。不同情况下的单位和参数集的比较。(US-303989)
新功能。拓扑结构概述 (US-309001)
新功能。网络许可证 (US-312130 + S-312132)
新功能。带参数的复制单元 (US-312315)
新功能。通过ISDU访问参数(US-317037)。
新功能。参数服务器处理(US-321094)。
新的语言支持。zh, pl, cz, esp, fr, jp, it
支持BALLUFF HW8代网络块。(US-289604)
支持八位数字符串参数。(US-308455)
支持Float32T参数。(US-216422)
保存拓扑结构时,文件名也将是拓扑结构的名称。(US-273260)
当关闭 BET ,会询问用户是否应保存未保存的更改。(US-273304)
用户角色 "用户 "现在可以在不写参数的情况下导入拓扑结构。(US-289558)
新版本的Codemeter包含在安装包中。(US-289552)
更新拓扑结构时,会显示更多的上下文信息。(US-295839)
更新单个IO-Link网络模块可检测到新连接的设备并将其添加到拓扑结构中。(US-295842)
BET 的TCP端口现在可以在应用程序本身或通过命令行设置。(us-308457 + us-308456)
现在可通过用户管理停用每个用户的 PLC 锁。(US-303988)
当一个拓扑结构被导入时,PLC锁被忽略。(US-309762)
BNI网络服务器现在由互联网浏览器显示。(US-309760)
现在支持更新多个设备的IODD。(US-317041)
扫描和更新IODD - 产品ID不再是强制性的。(US-316554)
改变了¶
搜索/寻找设备 "的功能已被完全修改。它更安全、更清晰、更个性化和可定制,尤其是更快。
固定的¶
如果个别IO-Link网络模块无法通信,现在可以正确显示拓扑结构。然后这些模块就不显示了。(BUG-12407)
当安装 BET ,出现警告说DB比2021年9月10日还老。 (BUG-341301)
编辑过的字段的鼠标指针文本错误 符号现在是正确的。(BUG-315602)
将参数上传到IO-Link设备后,参数服务器上传标志总是被设置。(US-301824)
用户属性 "忽略PLC锁 "在没有新登录的情况下被强制执行。(BUG-3565)
有些单位需要更长的时间来回应连接状态问题。然后它们就从拓扑结构中消失了。我们已经稳定了这个过程。(BUG-344331)
在最初安装 BET ,创建管理员帐户现在可以正确工作。(BUG-345976)
IO-Link网络模块拓扑结构更新:IO-Link设备的连接状态也被更新。(错误-3564 + 错误-3563)
停用PLC锁的警告文字现在是正确的。(BUG-3227)
现在可以在离线设备中插入参数了。(BUG-328711)
现在可以为多个设备更新IODD。(BUG-325122)
更新连接到已删除的IO-Link网络模块的设备不再导致崩溃。(BUG-317422)
从扫描中导入拓扑结构后直接打开详细视图不再导致崩溃。(BUG-316716)
完全支持条件参数。(BUG-311607)
从设备目录中删除的通用设备。 (错误-305173)
在没有设备的情况下,连续的设备状态检查已经被禁用。(BUG-301872)
设备列表不显示旧设备的属性。(BUG-301870)
当导入一个旧的拓扑结构时,应用程序不再崩溃。(BUG-301314)
当使用 "用户 "角色工作时,创建新的拓扑结构更快。(BUG-301313)
带条件的过程数据现在可以正确显示在离线IO-Link设备上。(BUG-273306)
如果你把鼠标移到详细视图中的图标上,现在可以正确显示文字。(BUG-272907)
在单位细节视图中高亮显示标签现在可以正确工作。(BUG-272267)
导入在详细视图中设置的参数后,所有改变的参数现在都能看到。(BUG-272265)
当连接了一个PLC时,不能再设置端口。(BUG-272231)
流程数据 "选项卡上的下拉菜单现在可以正确显示。(BUG-272041)
导出/导入BNI EIP 527不会导致Masterdetail和IO-Check的崩溃。(BUG-269670)
软-硬超时现在可以正确工作。(BUG-269454)
创建一个新的拓扑结构并保存旧的拓扑结构现在可以正常工作。(BUG-269428)
当点击新拓扑结构时,不再出现导入拓扑结构的对话。(BUG-269427)
在导入IODD时不再创建无效的设备目录过滤属性。(BUG-269313)
用无效的IP范围进行扫描已不再可能。(BUG-268764)
在同一时间运行IO检查和更新进程数据不再可能避免崩溃。(BUG-263931)
当导入带有参数的拓扑结构时,未找到的设备会被跳过并显示为未连接。(BUG-)254679
defaultValue现在被解析为DatatypeRef RecordItems。(BUG-253749)
当用户点击其他标签时,工具提示现在显示在IO-Link网络模块的详细视图中。(BUG-253325)
现在在导入拓扑结构的IO CHECK窗口中显示设备的详细信息。(BUG-242232)
BET 关闭通知时不再崩溃。(BUG-241936)
扫描拓扑结构。在取消选择网络适配器后,打开所有的IO-Link端口现在不再被选中。(BUG-241035)
当在详细视图中读取参数时,取消按钮在几秒钟内不活动,以避免干扰单位属性。(BUG-235984)
在拓扑结构导入过程中提供更好的错误信息。(BUG-235176)
详细视图中的样式调整。(BUG-207887]
保存拓扑结构时,会自动附加文件扩展名.zip。(BUG-190201)
详细视图:标签和标题的名称现在被正确翻译。(BUG-160319)
活动记录。日期和时间格式现在符合巴鲁夫风格指南。(BUG-137450)
活动日志:连接信息现在是正确的。(BUG-136884)
许可证现在在初始安装后被识别。(BUG-263695)
扫描:在拓扑屏幕上删除设备后导入拓扑不再导致白屏错误。(BUG-305914)
1.57.20¶
2021年6月9日
添加¶
用户现在可以为自动注销设置一个超时时间。#269461
支持IO-Link 1.1.3 #63403。
支持嵌套的IODD菜单功能。#265491
固定的¶
初次安装后,许可证现在已经被识别。#263695
软/硬超时:软/硬超时无法正常工作。#269454
导出/导入bni eip 527导致masterdetail和IO检查的崩溃。#269670
从主网络服务器协议中给出关于IO-Link事件模式的信息。#272263
详细视图:点击加载参数集后,直到用户点击WRITE INTO DEVICE按钮*#272265*,才会显示详细内容。
在连接PLC的情况下可以设置端口,但主数据没有更新。#272231
详细视图:通过详细视图中的端口导航首次打开时,在详细视图中加载设备详细信息失败。#272906
IO 检查:如果在更新进程运行时单击 "进程数据 "中的 "读取", BET 将崩溃。#263931
iodd文件的导入导致在目录过滤模式中创建一个无效的空供应商。#269313
对于一个离线的IO-Link设备,带条件的过程数据不能正确显示。#273306
设备细节视图:标签突出显示丢失。#272267
1.57.17¶
2021 年 4 月 22 日
固定的¶
在安装过程中无法识别许可证。#263695
1.57.15¶
2021年3月15日
添加¶
支持HW7/HW8 IO-Link网络模块的新REST api。#241959
固定的¶
发现#295。支持有条件菜单的IODD参考。#242228
发现#243:在标签间切换时出现崩溃。#233824
设备列表:禁用所有标题选项后,虽然不显示数据,但会显示向下箭头。#227681
IO 检查:IO 检查窗口中的错误详细信息。#225463
发现#288:一些第三方设备的图像不可用。#242322
发现#302:拓扑结构导入不正确。#241960
扫描拓扑结构:当用户试图用IP范围0.0.0.0进行扫描时,应用程序冻结并崩溃。#241160
发现 #296:登录时自动关注用户名/密码。#242302
发现#56:其他IP范围的IO-Link网络模块被扫描。#233280
发现 #244:对话框 "加载参数 "中没有参数。#233825
翻译/文字更正 #237358
发现#56:其他IP范围的IO-Link网络模块被扫描。#233280
翻译/文字更正 #237358