已知问题¶
本节描述了已经报告的和开发团队目前正在处理的错误和问题。更多问题,请参见 常见问题解答(FAQ) 。
扫描¶
一些IO-Link设备需要更长的时间才能被IO-Link网络模块识别。#55747
补救措施
重新扫描IO-Link设备可以补救这种情况。
一般¶
如果语言从德语改为英语,上下文菜单的语言仍为德语。#132571
补救措施
将语言设置为英语并重新启动应用程序即可解决问题。
在 BET 安装过程中,所有网络驱动程序和网络适配器都要重新启动。这可能会对依赖不间断网络连接或活动 VPN 连接的实时应用程序(如软 PLC 程序)产生特殊影响。#135670
补救措施
系统,并带来安全风险,包括事故或数据丢失。我们建议您在继续安装之前关闭所有关键应用程序,尤其是实时软件或关键任务软件。保存您的工作并确保您了解所有可能的后果。
BET BET 如果在用户设置中设置了静态端口,并行启动多次后可能会发生崩溃。#162124
拓扑结构¶
如果一个单元需要 "登录",在详细视图中启动登录过程时,不会使用数据库中已经存在的该单元的登录数据。#94602
补救措施
通过输入用户名和密码登录。
IO-Link设备的参数化¶
诊断菜单/观察结果显示为无条目。该装置的IODD包含映射为ISDU参数的过程数据。然而,过程数据只显示在 BET "过程数据 "选项卡中。由于该装置的接口是根据IODD自动建立的,因此在 "诊断 "选项卡中可能没有数据。
BNI IOL 传感器/执行器集线器:无法通过 IODD 打开扩展端口。IODD 中不包括扩展端口的设置。因此无法通过正常参数进行更改。如果连接了 PLC,集线器的正确设置将通过设备验证生成。#132591
补救措施
如果连接了PLC,则通过设备的验证来生成集线器的正确设置。
如果你现在没有连接PLC,但想切换集线器,你可以通过 Balluff-IO-Link网络模块的网页界面或通过 "ISDU参数 "标签来改变索引和子索引的选项。通常情况下,必须改变索引0x55。更详细的信息可以在集线器的说明书中找到。
同时对一个设备的多个参数进行参数化设置并不能完全奏效。例如,如果将所有参数设置为 "已更改",并通过 WRITE INTO DEVICE 写入这些参数。#132597
补救措施
再次用WRITE直接在参数处单独写入标有 "错误"(红色三角形)的参数。
如果输入 TimeSpanT 类型的参数,输入的值可能会不准确。例如,写入的 30 天可能比输入的值高或低一毫秒。#173446
在导入带有以太网 IP 网络模块的拓扑结构并同时写入参数时,可能会显示警告,提示尚未写入端口设置。不过,端口设置已正确写入。这只是一个显示错误。该问题将在下一版本中修复。#89953
IODD更新¶
在更新一个IODD后,可能会发生相关设备在拓扑结构中显示不正确的状态。#3161
补救措施
在IODD更新后,使用主视图中的连续检查连接状态更新单位。
IO-Link 网络模块的参数设置¶
IO-Link 网络模块的端口配置不允许配置引脚 2。 对于某些 IO-Link 网络模块,无法读取端口上引脚 2 的配置。这个问题是由错误的设备专用文件 (IODD) 引起的, BET 无法控制。不过,制造商正在努力纠正这一问题。#132886
鼠标移动时,图例的显示可能会有不同的表现。可能会出现不显示图例的情况。#77361
补救措施
将鼠标指针移到场外,然后慢慢移回场内。
固件更新¶
自 2024 年 3 月以来,您已收到以下网络模块的加密固件:
BNI00HL
BNI00K4
BNI006A
BNI008M
BNI00HM
BNI00HW
BNI00H4
BNI00K5
新固件提高了安全标准。这些加密固件不能再用以前的未加密固件替换。只有在网络模块上使用的固件已为加密固件升级做好准备的情况下,才能升级到加密固件。
如果试图将未加密固件升级到加密固件,而该固件并非为升级到加密固件而设计,则会导致升级失败。
如果尝试从未加密固件设置加密固件,将导致更新失败。
对于BNI00HL固件版本
1.1.4'和BNI00HM固件版本
4.8.4'不支持:主视图中端口状态的正确可视化
主视图中所有连接单元的过程数据的可视化
在将 BNI00HL 的固件从 FW 1.0.x 更新到 FW 1.1.4 时, BET 在更新结束时显示错误,因为设备被重置为出厂设置,而 BET 在重置后无法找到设备(Profinet 中没有 IP 地址和默认 Profinet 名称)。尽管有错误信息,但固件仍保存在设备上。
补救措施
重置设置表明更新成功
更新后,为设备执行新的网络配置,并改变IP地址。
将 BNI00HM 的固件从 FW 1.1.x 更新到 FW 4.8.4 时, BET 在更新结束时显示错误,因为设备被重置为 IP 192.168.1.1,重置后 BET 无法找到设备,除非已经使用此 IP 进行了更新。尽管有错误信息,固件还是保存在设备上。
补救措施
重置设置表明更新成功
更新后,为设备执行新的网络配置,并改变IP地址。