Veröffentlichungshinweise

1.65.0

22 April 2025

Hinzugefügt

  • Benutzerverwaltung für IO-Link Netzwerkblöcke (Geräteanmeldungen auf Geräten synchronisieren)

    • Die Benutzerverwaltung in BET erlaubt jetzt das einfache und zeitsparende Management von Benutzerprofilen und die Synchronisierung mit Benutzerprofilen auf IO-Link Netzwerkblöcken, die in der Topologie physikalisch vorhanden sind.

    • Sie können nun während der Inbetriebnahme bequem über BET Benutzerprofile mit Authentifizierung für die IO-Link Netzwerkblöcke anlegen.

    • Sie können bereits vorhandene Benutzerprofile in den IO-Link Netzwerkblöcken in BET übernehmen, um sie zu verwalten.

    • Sie können auch für die verwalteten Benutzer der IO-Link Netzwerkblöcke bequem in BET Änderungen vornehmen und anschließend mit den Netzwerkblöcken synchronisieren.

  • In BET angelegte Benutzer können jetzt exportiert/importiert werden. (Übersicht Benutzerverwaltung)

    • Sie müssen jetzt nicht mehr die Benutzer neu anlegen, wenn Sie BET woanders installieren. Exportieren Sie einfach Ihre Benutzer und importieren Sie sie in Ihre neue Installation.

  • Eine Blinkfunktion für IO-Link Netzwerkblöcke mit unterstützter REST API wurde als Option in der Netzwerkkonfiguration eingeführt, wodurch Sie nun nach einer Anmeldung das Gerät aufblinken lassen können.

  • Weitere IO-Link Geräte werden unterstüzt:

    • BAE PS XA 1W 24 150 612 I DRF 957927 AA 000

    • BCM R16E 004 CI01 Rel2 DRF 958465 AA 000

    • BCM R16E 004 CI01 Rel3 DRF 959068 AA 000

    • BCM R16E 004 CI02 Rel2 DRF 958464 AA 000

    • BCM R16E 004 CI02 Rel3 DRF 959067 AA 000

    • BFD 3SAP 19N000 U01 LA2 DRF 956951 AD 000

    • BFS6K UI L01 02 DRF 958922 AA 000

    • BGL XXXA 10X S49 ADSS DRF 959161 AA 000

    • BGL XXXA 10X S49 PADSS DRF 959162 AA 000

    • BIS U 4A7 082 XXC 07 S4 IO Link DRF 953491 AE 000

Geändert

  • Die Benutzeroberfläche wurde an vielen Stellen überarbeitet, um Ihnen die Arbeit damit weiter zu erleichtern.

    • Icons wurden an vielen Stellen in der Software aktualisiert.

    • Neue Tooltipps wurden hinzugefügt, bzw. vorhandene aktualisiert.

  • Überarbeitete Benutzerverwaltung

    • neue Option Geräteanmeldungen auf Geräten synchronisieren.

    • Erweiterte Darstellung um Benutzer auf den Feldgeräten.

  • Erhöhte Sicherheit durch geänderte Vorgaben für Passwörter.

  • Details-View für Netzwerkblöcke wurde für die Benutzerverwaltung der IO-Link Netzwerkblöcke erweitert.

  • Die Zoom-Funktion wurde angepasst und kann über folgende Tastenkombination gesteuert werden:

    • STRG & Numpad +

    • STRG & +

    • STRG & Numpad -

    • STRG & -

Behoben

  • Es wurde ein Fehler behoben, wodurch der Status angeschlossener Geräte durch die Funktion Kontinuierlich Verbindungsstatus prüfen nicht aktualisiert werden konnte. Dieser Fehler trat bei einer nachträglichen Änderung des Verbindungtyps eines IO-Link Netzwerk-Moduls von http auf https auf. #167088

  • Beim Feature IO-Check konnten zum Teil nicht zulässige Zeichen für die Prozessdaten eingegeben werden, so dass das Schreiben der Daten in die Geräte nicht vorgenommen werde konnte. Dieses Problem wurde nun gelöst. Das Eingabefeld akzeptiert jetzt nur noch valide Zeichen. #49897

  • Fehler in der Sortierungsfunktion nach einem Scan wurden behoben. #183765, 132544

  • Bei einigen Geräten konnte es dazu kommen, dass Parameter in den Gerätedetails nicht korrekt dargestellt wurden. Dieses Problem wurde behoben. #192829

  • Es wurde ein Fehler behoben, welches eine Selbst-Aktualisierung der BET verhindert hat. #204010

  • Es wurde ein Fehrler beseitigt, welches in der Topologieübersicht dazu geführt hat, dass der Status der Geräte nicht aktualisiert wurde. #265730

  • Ein „Zoom-In“ in der Topologie funktionierte nicht ordnungsgemäß. Dieser Fehler wurde behoben. #258716

1.64.2

Geändert

  • Interaktiver Konfigurator für Balluff-BCM-Geräte zum Generieren von Geräteparametern ist nun in der Version 1.3.0 verfügbar.

1.64.1

Hinzugefügt

  • Firmware-Updates für die neue Generation der Balluff Condition Monitoring Sensoren (BCM) können jetzt aus der Balluff Update Cloud heruntergeladen und installiert werden

Geändert

  • Sprachunterstüztung Koreanisch

    • Die Dokumentation ist jetzt auch in Koreanisch verfügbar.

    • Der BTL Konfigurator ist jetzt auch in Koreanisch verfügbar.

1.64

29 August 2024

Hinzugefügt

  • Die Oberfläche von BET in Koreanisch verfügbar

    • Für unsere Kunden und Nutzer in Korea gibt es das BET jetzt auch in Koreanisch.

  • Sicherheit

    • Benutzer mit einer Admin-Rolle können jetzt in den Nutzereinstellungen eine Mindestlänge für BET-Passwörter definieren.

    • Als Administrator haben Sie jetzt auch die Möglichkeit eine maximale Anzahl an Anmeldeversuchen zu definieren, bevor ein Benutzer aufgrund von Eingabe falscher Zugangsdaten für eine einstellbare Zeit gesperrt wird.

Geändert

  • Installer

    • Koreanisch (KO) kann nun als Installationssprache ausgewählt werden.

  • BCM-Konfigurator

    • Der BCM-Konfigurator ist jetzt ein BET-Plugin.

Behoben

  • Es wurde Fehler behoben, die die richtige Darstellung der Parameter nach einer Topologieimport verhindert haben. #132583, #49920

  • Parameter konnten in seltenen Fällen nicht geschrieben werden, wenn sie vom Typ ArrayT, TimeT oder TimeSpanT waren. #132888

  • Ein Problem wurde behoben, welches in seltenen Fällen dazu geführt hat, dass bestimmte Parameter von IO-Link Geräten nicht geschrieben werden konnten. #132593

  • Der Benutzer wurde trotz deaktivierter Benutzerverwaltung aufgefordert, ein neues Administratorkonto zu erstellen. #178005

  • Beim einem Export der aktuellen Geräteliste, wurden alle Spalten exportiert, auch diejenigen, die zur Exportzeit von der Anzeige ausgeschlossen waren. Diesers Problem wurde behoben. #132885

  • Bei deaktivierter BET-Anmeldung kam es vor, dass die aktuelle Topologie nach Ablauf der eingestellten Zeitüberschreitung (bei Inaktivität) gelöscht wurde. Dieses Problem wurde behoben. #192142

  • Ein Problem wurde behoben, welches gelegentlich verhindert hat, dass Log keinen Inhalt darstellen konnte. #192392

  • Einige Netzwerkmodule hatten kein Bild nach einem Topologieimport. Nun werden diese richtig dargestellt. #203653

  • Bei einem Firmware-Update des Netzwerkmoduls BNI006A kam es zu Fehlern. Nun kann dieser Netzwerk-Modul erwartungsgemäß aktualisiert werden. #203513

  • Durch Zeitüberschreitungen kam es gelegentlich zu Fehlern beim Firmware-Update. Durch diesen Fehler wurde der Vorgang vorzeitig abgebrochen. Der Fehler wurde behoben. #198317

  • Ein Fehler wurde behoben, welches verhindert hat, dass bei einer Authentifizierung beim Topologieimport die aktuellen Schritte richtig visualisiert wurden. #202043

  • Die Portkonfiguration in den Gerätedetails schlug bei manchen EIP-Netzwerkmodulen (über UDP) fehl. Port 2 und der Parameterserver konnten nicht richtig gesetzt werden. Dieses Problem wurde behoben. #202100

1.63.2

31 Juli 2024

Hinzugefügt

  • Mit der neuen Funktion Scannen nach Ping (aktivierbar in den Benutzereinstellungen) kann nun mit BET eine erweiterte Suche nach IO-Link Netzwerkmodulen gestartet werden. Dadurch können auch IO-Link Netzwerkmodule über Gatewaygrenzen hinweg gefundenn werden.

Geändert

  • Firmware Update:
    Auch bei aktivierter SPS-Sperre konnte ein Firmwareupdate von IO-Link Netzwerkgeräten bzw. IO-Link Geräten von jedem Benutzer mit der Berechtigung Admin oder Expert gestartet werden. Jetzt ist eine zusätzliche Berechtigung zur Umgehung der SPS-Sperre für diese Benutzer erforderlich. Ansonsten kann ein Firmwareupdate nur durchgeführt werden, wenn keine aktive SPS erkannt wird. #194579

Behoben

  • Absturz beim Wechsel der Ansicht während eines Firmwareupdates bzw. der Registerkarten im USB-Konfigurationsmenü wurde behoben. #195899 #195907

  • Einige Fehler beim Firmwareupdate von IO-Link Geräten und IO-Link Netzwerkmodulen wurden behoben.

  • Beim gleichzeitigen Firmwareupdate von mehreren IO-Link Netzwerkmodulen konnte es vorkommen, dass sich die Geräte während der Wartezeit automatisch abgemeldet haben. Dieser Fehler wurde behoben. #195348

  • Gelegentlich konnte ein Gerät(BCM R16E-004-CI02-01) im Bootloader-Modus kein Firmware-Update empfangen. Dieser Fehler wurde behoben. #195913

  • Bei aktivierter SPS-Sperre konnte die aktuelle Firmware nicht gespeichert werden. Jetzt können Benutzer mit den entsprechenden Rechten Geräte mit aktiver SPS-Sperre korrekt aktualisieren. #195339

  • Gelegentlich wurden einige Geräte in einer großen Topologie bei einem gleichzeitigen Firmware-Update nicht aktualisiert, aber im Ergebnis als aktualisiert angezeigt. Dieser Fehler tritt nun nicht mehr auf. Das Ergebnis des Firmware-Updates entspricht nun dem tatsächlichen Status. #195338

  • Ein gleichzeitiges Firmware-Update bei mehr als sechs Geräten vom Typ BNI00HL schlug gelegentlich fehl. Dieser Fehler wurde behoben. #195348

1.63.0

30 April 2024

Hinzugefügt

  • BET wird zur Freeware. Sie haben jetzt mit BET auf alle Funktionalitäten Zugriff:

    • Der Export von Logs wird Lizenzfrei ermöglicht.

    • Das Kopieren von Parametern zwischen Geräten unterliegt nun keiner Einschränkung.

    • Auch für das Importieren von Topologien benötigen sie keinerlei Lizenzen.

    • Die Einschränkung für Netzwerk-Modulen in der Topologie wurde aufgehoben. Sie können jetzt mehrere Netzwerk-Module gleichzeitig bedienen.

    • Parametersets können nun von jedem erstellt werden.

    • Das Setzen von IP-Adressen für Fremdgeräte wird ermöglicht.

    • Die Verwendung von Netzwerk-Modulen anderer Hersteller in der Topologie ist nun für alle möglich.

    • Eine Installation von Codemeter zur Lizenzierung ist nicht mehr nötig.

  • Firmware von IO-Link Geräten über USB-Master aktualisieren

    • Die Firmware von Balluff IO-Link Geräten lassen sich nun auch über den USB Master BNI00K0 aktualisieren, falls die Geräte diese Funktion unterstützen.

Geändert

  • User-Management bietet nun mehr Flexibilität

    • Sie haben nun in den Einstellungen die Möglichkeit das Login in den BET mit mit „Benutzername“ und „Passwort“ zu deaktivieren oder wieder zu aktivieren. So wird die Nutzung im Labor oder am PC einfacher. Falls das User-Management abgeschaltet ist, verfügen Sie immer über alle Rechte.

  • Der BTL-Konfigurator ist nun komfortabler zu bedienen.

    • Tooltips zum besseren Verständnis wurden hinzugefügt.

    • Einige optische Verbesserungen wurden vorgenommen.

  • Installer

    • Portugiesisch (BR) kann nun als Installationssprache ausgewählt werden.

  • Firmware-Update

    • Ein neues Standard-Format(BUP) für die FW Update informationen wurde eingeführt. Altes Format wird dabei weiterhin unterstützt.

  • IO-Link Geräte über USB-Master aktualisieren

    • Wenn bei einem Firmware-Update die IODD für ein Gerät nicht gefunden wurde, wird die IODD, wenn Verfügbar, via IODD-Finder automatisch herunter geladen ind installiert.

  • Parametrisierung von IO-Link Geräten

    • Datentypen TimeT und TimeSpanT werden nun von BET unterstützt. Sie können jetzt korrekt gelesen und geschrieben werden.

Behoben

  • Beim Schreiben der Parameter einer BTL aus einer importierten Topologie kam es gelegentlich zu Problemen. Importierte Parameter konnten teils nicht geschrieben werden. Dieses Problem wurde behoben. #159335

1.62.0

24 Januar 2024

Hinzugefügt

  • IO-Link-Geräte über USB-Master konfigurieren

    • Mit dem BET können Sie ab jetzt IO-Link-Geräte auch über USB-Master von Balluff konfiguieren. Dazu steht Ihnen die neue Funktion IO-Link über USB in der Funktionsleiste des BET zur Verfügung.

  • IO-Link Geräte über USB-Master aktualisieren

    • Aktualisieren Sie Ihre IO-Link-Geräte über den USB-Master von Balluff. Verfügbar für Balluff-Geräte und Geräte von Drittherstellern.

  • Verbindung zur Balluff-Update-Plattform

    • Neue Firmware für Balluff-Geräte stehen ab jetzt über die Balluff-Update-Plattform bereit, mit der sich das BET verbinden und Firmware herunterladen kann.

  • BTL-Konfigurator für BTL Analog/IO-Link-Geräte mit IO-Link Parametrisierung

    • Stellen Sie BTL-Sensoren der Generation C1 und BIR-Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle und analogen Ausgängen mit dem neuen Konfigurator ein. Der Konfigurator bietet visuelle Unterstützung bei der Parametrierung der Position, Differenz oder Geschwindigkeit für ein oder zwei Ausgänge. Die geänderten Parameter können Sie direkt in das Gerät übernehmen.

  • Alle Parameter aus Geräten auslesen via Topologieübersicht

    • Mit der Funktion Alle Parameter lesen synchronisieren Sie mit einem Klick die Parameter aller Feldgeräte mit der Topologie im BET. So bekommen sie schnell und einfach die aktuellsten Werte und können sich einen Überblick über den Zustand der Topologie verschaffen.

  • Alle IODDs aktualisieren via Topologieübersicht

    • Aus der Topologieübersicht können Sie nach den IODDs für unbekannte Geräte suchen und diese automatisch installieren.

  • HTTPS-Unterstützung für Balluff-IO-Link Netzwerk-Module

    • Nutzen sie mehr Sicherheit in der Kommunikation durch HTTPS. Das BET unterstützt den Workflow für HTTPS in allen IO-Link Netzwerk-Modulen, die dieses Protokoll unterstützen.

  • Update von IO-Link-Geräten von Drittanbietern

    • Das BET ermöglicht jetzt auch die Aktualisierung der Firmware für IO-Link-Geräte von Drittanbietern.

  • Oberfläche und Benutzerhandbuch in Portugiesisch verfügbar

    • Für unsere Kunden und Nutzer in Brasilien gibt es das BET jetzt auch in Portugiesisch.

Geändert

  • Vor dem Firmware-Update von IO-Link-Geräten oder IO-Link-Netzwerk-Modulen wird die Authentifzierung an den Netzwerk-Modulen abgeprüft. Als Nutzer können sie sich vor dem Update noch an Geräten anmelden, an denen sie sich nicht angemeldet haben.

  • Ein Topologieimport bietet die Möglichkeit, alle nichtschreibbaren Parameter aus den Feldgeräten auszulesen und so die Topologiedaten im BET mit denen in den Feldgeräten zu synchronisieren.

Behoben

  • Eine Wiederherstellung der Topologie funktioniert jetzt, auch wenn ein Benutzer vom BET aufgrund längerer Inaktivität abgemeldet wurde. #132577

  • Ein Scan-Vorgang beim gleichzeitigen Betrieb vom BET und dem Tool „Siemens Proneta“ schlägt nicht mehr fehl. #132887

  • Die Prozessdatenvisualisierung für Geräte mit Prozessdaten < 1 Byte funktioniert jetzt korrekt #133048

  • Beim Schreiben von Parametersets werden nur die veränderten Parameter im Set in das Gerät geschrieben und nicht alle Parameter #49920

  • Das Schreiben von Prozessdaten beim BVS Ident funktioniert auch im Byte 1 und 32 #123403

1.61.0

13 September 2023

Hinzugefügt

  • Self update:

    • Wenn der BET Zugang zum Internet hat, sucht er automatisch nach jedem Start nach Updates. Wenn eine neuere Version gefunden wird, erhalten Sie eine Information und können entscheiden, ob Sie die neue Version installieren möchten.

  • Verbindung zum Balluff Update Center

    • Wenn der BET Zugang zum Internet hat, können neue Firmware-Dateien für die Balluff Geräte einfach gesucht und heruntergeladen werden.

  • Firmware Update

    • Über das Firmwareupdate können alle Balluff IO-Link Netzwerk-Module, die das Update unterstützen, aktualisiert werden.

    • Über das Firmwareupdate können Balluff IO-Link Geräte, die das Update unterstützen, einzeln oder gesammelt aktualisiert werden.

    • Firmwareupdate für alle Balluff Geräte - jetzt auch mit Basislizenz möglich.

    • Sie können jederzeit sehen, welche Firmware-Dateien vorhanden sind, nicht mehr benötigte Dateien löschen oder per Export für Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen.

    • Sowohl die Parameter der IO-Link Geräte als auch die Einstellengen der Netzwerk-Module können vor einer Aktualisierung gespeichert werden. Der Nutzer hat die Möglichkeit via ein neues Vergleichsfenster die Parameter/Einstellungen vollständig bzw. teilweise wieder herzustellen.

    • Ein Update eines Gerätes wird im Log des BET eingetragen.

Geändert

  • Über Dialog

    • Im neu gestalteten Dialog finden Sie einfacher und übersichtlicher alle Informationen zu Ihrer BET-Lizenz und Open Source Lizenzen.

    • Bessere Informationen über den Status Ihrer Lizenzen im Über Dialog.

  • Geräte-Suche

    • Die Suche nach Profinet Geräten wurde verbessert. Der BET kann nun Profinet Geräte finden, auch wenn NpCap oder WinPcap installiert ist.

    • Neue Option: „Alle Parameter von Geräten laden“ - so können Sie einfach alle Parameter der Feldgeräte in den BET übertragen.

  • Topologie importieren

    • Neue Option: „Nur lesbare Parameter aus Geräten laden“ - damit können Sie alle Parameter, die nur aus den Geräten gelesen werden können, z.B. Betriebsstunden, aus den Feldgeräten in den BET übernehmen, nachdem die Parameter aus dem Topologieimport in die Geräte geschrieben wurden.

  • Parametersets für Geräte können jetzt auch mit einer Basislizenz gespeichert und geladen werden.

  • Ethernet IP Geräte: Sie erhalten eine Information welches Gerät nach Änderung der IP-Adresse einen Neustart benötigt.

Behoben

  • Mehrfachfilterung in Tabellen:

    • Mehrfaches Filtern in Tabellen wie z.B. Log oder Geräteliste ist jetzt möglich.

  • Gerätestatus

    • Die Legende für den Gerätestatus wird wieder vollständig mit Farben angezeigt.

  • Netzwerkeinstellungen für Offline Netzwerk-Module

    • Über die Einstellungen eines Netzwerk-Moduls können Sie die IP-Adresse eines Gerätes ändern, und so Ihre Planung vervollständigen.

  • Installation des BET: Der Installer enthält nun das Paket für die Profinet-Kommunikation. Wenn Sie Geräte mit Profinet verwenden wollen, müssen Sie dieses Package mit Admin-Rechten installieren.

  • Deinstallation des BET: In älteren Versionen wurden bei der Deinstallation des BET nicht alle Dateien entfernt, was unter Umständen zu Fehlern bei der Anmeldung führen konnte.

  • IO-Link-Geräteverbindung wird beim Schreiben einiger Parameter unterbrochen. (#19639)

  • Wird ein Ethernet-Netzwerk-Modul ein zweites Mal gescannt, nachdem die Netzwerkverbindung dieses Geräts getrennt wurde, wird das Gerät nicht mehr gefunden. (#59677)

  • Nach dem Importieren einer Toplogie, die auch zur Importzeit pysikalish vorhanden ist, kann es vorkommen, dass Status einzelner Geräte nicht richtig angezeigt werden. (#3228)

  • Die Netzwerkadapter können in seltenen Fällen nicht gefunden werden. (#132567)

  • BCM-Sensor zeigt Lesefehler für Kontakttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Umgebungsdruck: Parameter größer als 160 Bit können nicht vollständig gelesen oder geschrieben werden. (#132594)

1.60.2

30 Mai 2023

Behoben

  • Bei BNI00HM Netzwerkmodulen wird der Verbindungsstatus der angeschlossenen IO-Link Geräte korrekt angezeigt, ohne den Betrieb des BNI00HM zu stören.

1.60.1

24 Mai 2023

Hinzugefügt

  • Neue Beschreibungsdateien für IO-Link Netzwerk-Module mit korrigierten Product IDs.

  • Neue Beschreibungsdateien für Balluff IO-Link Geräte verfügbar.

  • Erweiterte Unterstützung für BNI00HL FW 1.1.4 und BNI00HM FW 4.8.4

    • Erkennung der Geräte

    • Auslesen der Identifikationsdaten und Port-Einstellungen

    • Ändern der Port-Einstellungen

    • Visualisierung und Parametrierung der angeschlossenen IO-Link-Geräte

    • Auslesen der Identifikationsdaten

    • Firmwareupdate für FW >=1.1.4 oder größer FW 4.8.4

    • Siehe bekannte Probleme

Geändert

  • Für Balluff IO-Link Master BNI007C mit Firmwareversion >= 4.7.2: Prozessdatenlänge der IO-Link Ports ist jetzt immer 10 Byte

  • BNI007C Firmwareversion >= 4.7.2 Parameter schreiben möglich

  • Funktion Geräte finden: Authentifizierungsprozess vereinfacht

Behoben

  • Korrektur von Product IDs in einigen Beschreibungsdateien für Balluff IO-Link Master

  • Funktion Geräte finden: Funktion jetzt auch auf Bildschirmen mit 16:9 Format oder geringerer Auflösung nutzbar.

  • Funktion Geräte finden: Das Texteingabefeld für den IP-Adressbereich im Scan funktioniert nun korrekt.

  • Kompatibilität Murr IO-Link Master MVK Pro/ ImpactPro: Geräte an Port 0 werden korrekt angezeigt.

1.60.0

13 März 2023

Hinzugefügt

  • NEUES FEATURE: Geführter Workflow für Firmwareupdates von Balluff Replacement-Netzwerk-Modulen.

  • NEUES FEATURE: Authentifizierungsübersicht: Vereinfachte Authentifizierung an IO-Link-Netzwerk-Modulen sowie die Möglichkeit der Verwaltung von Authentifizierungsdaten.

  • NEUES FEATURE: Interaktiver Konfigurator für Balluff-BCM-Geräte zum Generieren von Geräteparametern.

  • Automatisierte Suche, Import und Aktualisierung von IODDs bei Geräten, für die keine IODD im Katalog vorhanden ist.

  • Support für IO-Link-Netzwerk-Module von Drittanbietern.

Geändert

  • Verbesserte Tabellenansichten in Topologieübersicht, Log und Geräteliste. Das hat eine bessere Bedienbarkeit zur Folge und bietet darüber hinaus mehr Funktionalität.

  • Die Netzwerkkonfiguration wurde komplett überarbeitet und verfügt über erweiterte Einstellmöglichkeiten.

  • Der Topologieimport wurde komplett überarbeitet und wurde zusätzlich mit einem Geräteabgleich erweitert.

  • Die Funktion „Geräte Finden“ wurde komplett überarbeitet und man kann nun spezifisch nach Profinet und Ethernet/IP-Geräten suchen. Geräte werden zuverlässiger und schneller erkannt.

  • Der Installationsprozess wurde vereinfacht, zudem werden Pakete von Drittanbietern nun vom Benutzer installiert.

  • Der Parametervergleich von IO-Link Geräten wurde verbessert.

Behoben

  • Viele kosmetische Änderungen für eine verbesserte Nutzung der Bedienoberfläche.

  • Fehler, die bisher zu Whitescreen-Fehlern geführt haben, führen nun zu einer kontrollierten Abschaltung des BET, wobei beim darauffolgenden Start der letzte Arbeitsstand wiederhergestellt werden kann.

  • Das Wiederherstellen einer Topologie ist nun stabiler.

  • Stabilisierungen in der Hauptansicht, dem Import und Export einer Topologie, dem Parametervergleich, der Netzwerkeinstellungen und dem IO-Check.

  • Die Statusanzeige auf der Hauptoberfläche zeigt nun den korrekten Status des jeweiligen Geräts an.

  • Viele Probleme, die zu Whitescreen-Fehlern geführt haben, wurden beseitigt.

  • Die IP-Adresse in Geräten auf der Hauptoberfläche ist jetzt immer sichtbar.

1.58.4

26 Juli 2022

Behoben

  • Topologie-Import: In einigen Fällen hatte das BET beim Importieren von Topologiedateien aus älteren BET-Versionen einen Whitescreen-Fehler. Das BET importiert diese Dateien nun korrekt, unabhängig davon, welche BET-Version für den Export verwendet wurde. (BUG-55093)

  • Scannen: Wenn Sie bereits eine Topologie hatten und mit einem Scan weitere IO-Link-Netzwerk-Module und I/O-Link-Geräte hinzufügen wollten, konnte es passieren, dass bereits bestehende Verbindungen zwischen den IO-Link-Netzwerk-Modulen und den Geräten gelöscht wurden. Dies ist nun behoben und bestehende Verbindungen bleiben stabil. (BUG-54841)

  • Topologie: Das Aktualisieren der Topologie durch Klicken auf Aktualisieren im Kontextmenü der Topologie führte keine Aktualisierung der Topologie durch. Dieser Fehler wurde behoben.

  • Gerätedetails: In der Detailansicht von generischen Geräten werden die Elemente der Port-Auswahl jetzt richtig platziert. (BUG-328737)

  • Scannen: In der Scan-Ansicht hatte der Sortiermechanismus ein fehlerhaftes Verhalten, jetzt funktioniert er richtig. (BUG-328742)

  • Benutzerverwaltung: Die Benutzerverwaltung hatte einige Unzulänglichkeiten in der Bedienung. Diese wurden behoben und auch das Styling ist jetzt korrekt. (FEHLER-19842, FEHLER-19649, FEHLER-19945)

  • Einstellungen: Es war möglich, negative Werte in das Timeout-Feld einzugeben. Die Eingabe von Null oder negativen Werten hätte dazu geführt, dass man sich nicht mehr beim BET hätte anmelden können. Jetzt können Sie nur noch gültige Werte eingeben. (BUG-21246)

  • Topologie aktualisieren: Beim Versuch, neu angeschlossene Geräte durch Klicken auf die Schaltfläche Aktualisieren zu erkennen, wurden die Topologie und ihre Anschlusskonfiguration nicht korrekt erkannt (jedes IO-Link-Gerät war mit demselben Anschluss an einem einzigen IO-Link-Netzwerk-Modul verbunden). Jetzt werden die neu erkannten Geräte hinzugefügt und der Rest bleibt gleich. (BUG-39233)

  • IO-Link-Spezifikation: Das Attribut „deviceModifiesOtherVariables“ wird jetzt unterstützt. Dies führt zu einer besseren Stabilität beim Schreiben von Parametern. (BUG-42064)

  • IO-Link Spezifikation: Das Schreiben von Subindex-Parametern wird nun unterstützt. Für einige Geräte, wie z. B. BTLs, ist es notwendig, einige Parameter über Subindex zu schreiben, nicht als ganze Parameter. (BUG-41712)

1.58.1

February 10th, 2022

Hinzugefügt

  • NEUES FEATURE: Automatisches Speichern und Wiederherstellen der Topologie. Topologien können jetzt wiederhergestellt werden, wenn das BET erneut gestartet wird. (US-295840)

  • NEUES FEATURE: Gerätevergleich. Vergleich zwischen Geräten und Parametersätzen in verschiedenen Situationen. (US-303989)

  • NEUES FEATURE: Topologie-Übersicht (US-309001)

  • NEUES FEATURE: Netzwerk-Lizenzen (US-312130 + S-312132)

  • NEUES FEATURE: Gerät kopieren mit Parametern (US-312315)

  • NEUES FEATURE: Zugang zu Parametern über ISDU (US-317037)

  • NEUES FEATURE: Parameterserverhandling (US-321094)

  • NEUE SPRACHUNTERSTÜTZUNG: ZH, PL, CZ, ESP, FR, JP, IT

  • Unterstützung von Netzwerkblöcken der BALLUFF HW8-Generation. (US-289604)

  • Unterstützung von Octetstring-Parametern. (US-308455)

  • Unterstützung von Float32T-Parametern. (US-216422)

  • Beim Speichern einer Topologie wird der Dateiname ebenfalls der Topologiename sein. (US-273260)

  • Beim Schließen des BET wird der Benutzer gefragt, ob ungespeicherte Änderungen gespeichert werden sollen. (US-273304)

  • Die Benutzerrolle „Benutzer“ kann nun Topologie importieren, ohne Parameter zu schreiben. (US-289558)

  • Die neue Version von Codemeter ist im Installationspaket enthalten. (US-289552)

  • Bei der Aktualisierung der Topologie werden mehr Kontextinformationen angezeigt. (US-295839)

  • Die Aktualisierung eines einzelnen IO-Link-Netzwerk-Moduls erkennt neu angeschlossene Geräte und fügt sie der Topologie hinzu. (US-295842)

  • Der TCP-Port des BET kann nun in der Anwendung selbst oder über die Kommandozeile eingestellt werden. (US-308457 + US-308456)

  • SPS-Sperre kann nun für jeden Benutzer über die Benutzerverwaltung deaktiviert werden. (US-303988)

  • Wenn eine Topologie importiert wird, wird die SPS-Sperre ignoriert. (US-309762)

  • Der BNI-Webserver wird jetzt von einem Internet-Browser angezeigt. (US-309760)

  • Die Aktualisierung von IODDs für mehrere Geräte wird jetzt unterstützt. (US-317041)

  • Scan & Update IODD - Produkt-ID ist nicht mehr zwingend erforderlich. (US-316554)

Geändert

  • Die Funktion Geräte „suchen/finden“ wurde komplett überarbeitet. Sie ist sicherer, übersichtlicher, individueller und anpassbarer und vor allem schneller.

Behoben

  • Die Topologie wird nun korrekt dargestellt, wenn einzelne IO-Link-Netzwerk-Module nicht kommuniziert werden können. Diese werden dann einfach nicht angezeigt. (BUG-12407)

  • Bei der Installation des BET erscheint eine Warnung, dass die DB älter ist als der 10. September 2021. (BUG-341301)

  • Falscher Mauszeigertext für bearbeitete Felder Die Symbole sind nun korrekt. (BUG-315602)

  • Nach dem Hochladen eines Parameters in ein IO-Link-Gerät wird das Parameter-Server-Upload-Flag immer gesetzt. (US-301824)

  • Das Benutzerattribut „SPS-Sperre ignorieren“ wird ohne erneute Anmeldung erzwungen. (BUG-3565)

  • Einige Geräte brauchen länger, um auf die Frage nach dem Verbindungsstatus zu antworten. Sie sind dann aus der Topologie verschwunden. Wir haben diesen Prozess stabilisiert.(BUG-344331)

  • Nach der Erstinstallation des BET funktioniert die Erstellung eines Administratorkontos nun korrekt. (BUG-345976)

  • IO-Link Netzwerk-Modul Aktualisierung der Topologie: Der Verbindungsstatus von IO-Link Geräten wird ebenfalls aktualisiert. (FEHLER-3564 + FEHLER-3563)

  • Der Warntext für die Deaktivierung der SPS-Sperre ist jetzt korrekt. (BUG-3227)

  • Das Einfügen von Parametern in Offline-Geräte ist jetzt möglich. (BUG-328711)

  • Die Aktualisierung der IODD ist nun für mehrere Geräte möglich. (BUG-325122)

  • Das Aktualisieren von Geräten, die mit einem gelöschten IO-Link-Netzwerk-Modul verbunden waren, führt nicht mehr zu einem Absturz. (BUG-317422)

  • Das Öffnen der Detailansicht direkt nach dem Importieren einer Topologie aus dem Scan führt nicht mehr zum Absturz. (BUG-316716)

  • Conditional Parameter werden vollständig unterstützt. (BUG-311607)

  • Generisches Gerät aus dem Gerätekatalog entfernt. (Fehler-305173)

  • Kontinuierlich Gerätestatusprüfungen wurden deaktiviert, wenn keine Geräte vorhanden sind. (BUG-301872)

  • Geräteliste zeigt keine Attribute von alten Geräten an. (BUG-301870)

  • Beim Importieren einer alten Topologie stürzt die Anwendung nicht mehr ab. (BUG-301314)

  • Bei der Arbeit mit der Rolle „Benutzer“ ist die Erstellung einer neuen Topologie schneller. (BUG-301313)

  • Prozessdaten mit Bedingung werden nun korrekt für Offline-IO-Link-Geräte angezeigt. (BUG-273306)

  • Wenn man mit der Maus über die Icons in der Detailansicht fährt, wird der Text nun korrekt angezeigt. (BUG-272907)

  • Das Hervorheben der Registerkarten in der Gerätedetailansicht funktioniert nun korrekt. (BUG-272267)

  • Nach dem Import von Parametern, die in der Detailansicht eingestellt wurden, sind nun alle geänderten Parameter sichtbar. (BUG-272265)

  • Ports können nicht mehr eingestellt werden, wenn eine SPS angeschlossen ist. (BUG-272231)

  • Dropdowns auf der Registerkarte „Prozessdaten“ werden nun korrekt angezeigt. (BUG-272041)

  • Export/Import von BNI EIP 527 führt nicht zu Abstürzen in Masterdetail und IO-Check. (BUG-269670)

  • Soft-Hard Time out funktioniert jetzt richtig. (BUG-269454)

  • Das Erstellen einer neuen Topologie und das Speichern der alten Topologie funktioniert nun korrekt. (BUG-269428)

  • Wenn man auf neue Topologie klickt, erscheint der Dialog zum Importieren der Topologie nicht mehr. (BUG-269427)

  • Beim Import von IODDs werden keine ungültigen Gerätekatalog-Filterattribute mehr erzeugt. (BUG-269313)

  • Scannen mit ungültigen IP-Bereichen ist nicht mehr möglich. (BUG-268764)

  • Das gleichzeitige Ausführen von IO-Check und Aktualisieren von Prozessdaten ist nicht mehr möglich, um Abstürze zu vermeiden. (BUG-263931)

  • Beim Importieren einer Topologie mit Parametern werden nicht gefundene Geräte übersprungen und als nicht angeschlossen angezeigt. (BUG-)254679

  • defaultValue wird jetzt für DatatypeRef RecordItems geparst. (BUG-253749)

  • Der Tooltip wird jetzt in der IO-Link-Netzwerk-Modul-Detailansicht angezeigt, wenn der Benutzer auf die anderen Registerkarten klickt. (BUG-253325)

  • Gerätedetails werden nun im IO CHECK-Fenster für importierte Topologie angezeigt. (BUG-242232)

  • BET stürzt beim Schließen der Benachrichtigungen nicht mehr ab. (BUG-241936)

  • Topologie scannen: Das Einschalten aller IO-Link-Ports ist jetzt nicht mehr markiert, nachdem der Netzwerkadapter abgewählt wurde. (BUG-241035)

  • Beim Lesen von Parametern in der Detailansicht ist die Abbruchtaste für einige Sekunden inaktiv, um Störungen der Geräteattribute zu vermeiden. (BUG-235984)

  • Bessere Information über Fehler beim Topologie-Import. (BUG-235176)

  • Styling-Anpassungen in der Detailansicht. (BUG-207887)

  • Beim Speichern einer Topologie wird automatisch die Dateiendung .zip angehängt. (BUG-190201)

  • Detailansicht: Die Namen der Registerkarten und Überschriften werden jetzt korrekt übersetzt. (BUG-160319)

  • Aktivitätsprotokoll: Das Datums- und Zeitformat entspricht jetzt dem Balluff Style Guide. (BUG-137450)

  • Aktivitätsprotokoll: Verbindungsmeldungen sind jetzt korrekt. (BUG-136884)

  • Die Lizenz wird nun nach der Erstinstallation erkannt. (BUG-263695)

  • Scan: Der Import einer Topologie nach dem Löschen von Geräten auf dem Topolopgie-Bildschirm führt nicht mehr zu einem Whitescreen-Fehler. (BUG-305914)

1.57.20

June 9th, 2021

Hinzugefügt

  • Der Benutzer kann nun eine Zeitüberschreitung für die automatische Abmeldung einstellen. #269461

  • IO-Link 1.1.3 Unterstützung #63403

  • Unterstützung für verschachtelte IODD-Menüfunktionen. #265491

Behoben

  • Die Lizenz wird nun nach der Erstinstallation erkannt. #263695

  • Soft/Hard Timeout: Soft-Hard Timeout funktioniert nicht richtig. #269454

  • Export/Import von bni eip 527 führt zu Absturz in Masterdetail und IO-Check. #269670

  • Informationen über den Modus eines IO-Link-Ereignisses aus dem Master-Webserver-Protokoll geben. #272263

  • Detailansicht: Nach dem Klick auf den Ladeparametersatz werden die Details nicht angezeigt, bis der Benutzer auf die Schaltfläche INS GERÄT SCHREIBEN klickt #272265

  • Einstellung von Ports bei angeschlossener SPS und nicht aktualisierten Masterdaten möglich. #272231

  • Detailansicht: Das Laden der Gerätedetails in der Detailansicht schlägt beim ersten Öffnen über die Portnavigation in der Detailansicht fehl. #272906

  • IO-Check: BET stürzt ab, wenn man in PROCESS DATA auf READ klickt, während der Update-Prozess läuft. #263931

  • iodd-Dateiimport führt zur Erzeugung eines ungültigen leeren Lieferanten im Katalogfilter-Modal. #269313

  • Prozessdaten mit Bedingung werden für ein offline IO-Link-Gerät nicht korrekt angezeigt. #273306

  • Geräte-Detailansicht: Hervorhebung der Registerkarten fehlt. #272267

1.57.17

22 April, 2021

Behoben

  • Lizenz wird bei der Installation nicht erkannt. #263695

1.57.15

March 15th, 2021

Hinzugefügt

  • Unterstützung der neuen REST api für HW7/HW8 IO-Link-Netzwerk-Module. #241959

Behoben

  • FINDING #295: IODDs mit bedingten Menurefs unterstützen. #242228

  • FINDING #243: Abstürze beim Wechsel zwischen Registerkarten. #233824

  • Geräteliste: Nach dem Deaktivieren aller Header-Optionen werden die Abwärtspfeile angezeigt, obwohl keine Daten angezeigt werden. #227681

  • IO-Check: Fehlerdetails im IO-Check Fenster. #225463

  • FINDING #288: Bilder für einige Geräte von Drittanbietern sind nicht verfügbar. #242322

  • FINDING #302: Fehlerhafter Topologie-Import. #241960

  • Scan-Topologie: Die Anwendung friert ein und stürzt ab, wenn der Benutzer versucht, mit dem IP-Bereich 0.0.0.0 zu scannen. #241160

  • FINDING #296: Automatischer Fokus auf Benutzernamen/Passwort beim Einloggen. #242302

  • FINDING #56: IO-Link-Netzwerk-Module aus anderen IP-Bereichen werden gescannt. #233280

  • FINDING #244: Parameter nicht verfügbar im Dialog „Parameter laden“. #233825

  • Übersetzung/Textkorrekturen #237358

  • FINDING #56: IO-Link-Netzwerk-Module aus anderen IP-Bereichen werden gescannt. #233280

  • Übersetzung/Textkorrekturen #237358