Known Issues¶
Dieser Abschnitt beschreibt Fehler und Probleme, die gemeldet wurden und an denen das Entwicklungsteam derzeit arbeitet. Für weitere Fragen, siehe Häufig gestellte Fragen (FAQ).
Geräte finden¶
Einige IO-Link Geräte brauchen länger, um vom IO-Link-Netzwerk-Modul erkannt zu werden. #55747
Abhilfe
Das erneutes Scannen von IO-Link-Geräten kann Abhilfe schaffen.
Allgemeines¶
Wenn die Sprache von Deutsch auf Englisch umgestellt wird, ist die Sprache des Kontextmenüs immer noch Deutsch. #132571
Abhilfe
Wenn Sie die Sprache auf Englisch einstellen und die Anwendung neu starten, wird das Problem behoben.
Während der BET Installation werden sämtliche Netzwertreiber und Netzwerkadapter neu gestartet. Dies kann sich insbesondere auf Echtzeitanwendungen wie Soft-SPS-Programme auswirken, die auf eine unterbrechungsfreie Netzwerkkonnektivität angewiesen sind oder eine aktive VPN-Verbindung vorhanden ist. #135670
Abhilfe
Ihrem System führen und Sicherheitsrisiken darstellen, einschließlich Unfällen oder Datenverlust. Wir empfehlen, alle kritischen Anwendungen, insbesondere Echtzeit- oder unternehmenskritische Software, zu schließen, bevor Sie mit der Installation fortfahren. Speichern Sie Ihre Arbeit und stellen Sie sicher, dass Sie sich aller möglichen Konsequenzen bewusst sind.
Falls in den Nutzereinstellungen von BET ein statischer Port eingestellt wurde, kann es zu Abstürzen kommen, wenn BET mehrfach parallel gestartet wird. #162124
Topologie¶
Falls ein Gerät ein „Login“ erfordert, wird beim Starten eines Login-Vorgangs in der Detailansicht nicht auf die bereits in der Datenbank vorhandene Login-Daten für das Gerät zurückgegriffen. #94602
Abhilfe
Loggen Sie sich ein, indem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben.
Parametrisierung von IO-Link-Geräten¶
Diagnosemenü/Beobachtung wird ohne Einträge angezeigt: Die IODD für dieses Gerät enthält Prozessdaten, die als ISDU-Parameter abgebildet sind. Die Prozessdaten werden jedoch nur im BET innerhalb der Registerkarte „Prozessdaten“ angezeigt. Da die Schnittstelle für das Gerät automatisch aus der IODD aufgebaut wird, kann es sein, dass im Register „Diagnose“ keine Daten vorhanden sind.
BNI IOL Sensor-/Aktor-Hubs: Erweiterungsport kann nicht über IODD eingeschaltet werden. Die Einstellungen für den Erweiterungsport sind nicht in der IODD enthalten. Daher können sie nicht über die normalen Parameter geändert werden. Wenn eine SPS angeschlossen ist, wird die korrekte Einstellung der Hubs durch die Validierung der Geräte erzeugt. #132591
Abhilfe
Wenn eine SPS angeschlossen ist, wird die korrekte Einstellung der Hubs über die Validierung der Geräte generiert.
Wenn Sie gerade keine SPS angeschlossen haben aber die Hubs umschalten wollen, können Sie die Möglichkeit nutzen, Index und Subindex über die Weboberfläche des Balluff-IO-Link-Netzwerk-Moduls oder über die Registerkarte „ISDU Parameter“ zu ändern. In der Regel muss der Index 0x55 geändert werden. Genauere Informationen finden Sie in den Anleitungen der Hubs.
Das gleichzeitige Parametrieren vieler Parameter eines Gerätes funktioniert nicht vollständig. Wenn z. B. alle Parameter auf „geändert“ eingestellt sind und diese über INS GERÄT SCHREIBEN geschrieben werden sollen. #132597
Abhilfe
Schreiben Sie die mit „Fehler“ (rotes Dreieck) gekennzeichneten Parameter nochmals einzeln mit SCHREIBEN direkt am Parameter.
Wenn ein Parameter vom Typ TimeSpanT eingetragen wird, kann es zu Ungenauigkeiten beim eingetragenen Wert kommen. Beispielsweise kann bei 30 Tagen eine Millisekunde höher oder geringer geschrieben werden, als eingegeben. #173446
Beim Import einer Topologie mit Ethernet-IP Netzwerk-Modulen und gleichzeitigem Schreiben der Parameter, kann eine Warnung angezeigt werden, die auf nicht geschriebene Porteinstellungen hinweist. Die Porteinstellungen werden jedoch richtig geschrieben. Hierbei handelt es sich nur um einen Anzeigefehler. Das Problem wird in den nächsten Releases behoben. #89953
IODD-Update¶
Nach dem Update einer IODD kann es vorkommen, dass das dazugehörige Gerät in der Topologie einen falschen Status anzeigt. #3161
Abhilfe
Aktualisieren Sie die Geräte nach einem IODD-Update mit Hilfe Kontinuierlich Verbindungsstatus prüfen in der Hauptansicht.
Parametrisierung von IO-Link Netzwerk-Modulen¶
Portkonfiguration des IO-Link-Netzwerk-Moduls erlaubt keine Konfiguration von PIN 2. Bei einigen IO-Link-Netzwerk-Modulen kann die Konfiguration von Pin 2 auf Ports nicht gelesen werden. Dieses Problem wird durch fehlerhafte gerätespezifische Dateien (IODD) verursacht, auf die das BET keinen Einfluss hat. Es werden jedoch Anstrengungen mit den Herstellern unternommen, um dieses Problem zu beseitigen. #132886
Die Einblendung der Legende bei Mausover verhält sich unter Umständen unterschiedlich. Es kann vorkommen, dass die Legende nicht angezeigt wird. #77361
Abhilfe
Bewegen Sie den Mauszeiger außerhalb des Felds und bewegen Sie ihn anschließend langsam wieder in das Feld zurück.
Firmware-Update¶
Seit März 2024 erhalten Sie verschlüsselte Firmwares für folgende Netzwerk-Module:
BNI00HL
BNI00K4
BNI006A
BNI008M
BNI00HM
BNI00HW
BNI00H4
BNI00K5
Die neuen Firmwares bieten einen erhöhten Sicherheitsstandard. Diese verschlüsselten Firmwares lassen sich nicht mehr von den vorherig unverschlüsselten Firmwares ersetzen. Das Upgrade auf eine verschlüsselte Firmware ist nur dann möglich, wenn die auf dem Netzwerk-Modul verwendete Firmware für ein solches Upgrade vorbereitet wurde.
Sollte versucht werden, von einer unverschlüsselten Firmware, die nicht auf ein Upgrade zu einer verschlüsselten Firmware ausgelegt ist, zu einer verschlüsselten Firmware ein Update durchzuführen, wird dies zu einem fehlgeschlagenem Update führen.
Sollte versucht werden, eine verschlüsselte Firmware von einer unverschlüsselten Firmware zu setzen, wird dies zu einem fehlgeschlagenem Update führen.
Für BNI00HL Firmware Version
1.1.4
und BNI00HM Firmware Version4.8.4
wird nicht unterstützt:Korrekte Visualisierung des Portstatus in der Masteransicht
Visualisierung der Prozessdaten aller angeschlossenen Geräte in der Masteransicht
Bei einem Firmwareupdate von einem BNI00HL mit FW 1.0.x auf FW 1.1.4 zeigt BET am Ende des Updates einen Fehler an, da das Gerät auf Werksteinstellungen zurückgesetzt wird, und der BET das Gerät nach dem Reset nicht finden kann (keine IP Adresse im Profinet und Standard ProfinetName). Die Firmware wird trotz der Fehlermeldung auf dem Gerät gespeichert.
Abhilfe
Das Rücksetzen der Einstellungen spricht für ein Erfolgreiches Update
Führen Sie nach dem Update eine neue Netzwerkkonfiguration für die Geräte durch und ändern Sie die IP-Adresse.
Bei einem Firmwareupdate von einem BNI00HM mit FW 1.1.x auf FW 4.8.4 zeigt BET am Ende des Updates einen Fehler an, da das Gerät auf die IP 192.168.1.1 zurückgesetzt wird, und der BET das Gerät nach dem Reset nicht finden kann, es sei denn das Update wurde bereits mit dieser IP durchgeführt. Die Firmware wird trotz der Fehlermeldung auf dem Gerät gespeichert.
Abhilfe
Das Rücksetzen der Einstellungen spricht für ein Erfolgreiches Update
Führen Sie nach dem Update eine neue Netzwerkkonfiguration für die Geräte durch und ändern Sie die IP-Adresse.