Notes de mise à jour

1.65.0

22 avril 2025

Ajouté

  • Gestion des utilisateurs pour les blocs de réseau IO-Link (Synchroniser les identifiants sur les appareils)

    • La gestion des utilisateurs dans BET permet désormais une gestion simple et rapide des profils d’utilisateurs et la synchronisation avec les profils d’utilisateurs sur les blocs de réseau IO-Link qui sont physiquement présents dans la topologie.

    • Pendant la mise en service, vous pouvez maintenant créer facilement des profils d’utilisateur avec authentification pour les blocs de réseau IO-Link via BET.

    • Vous pouvez reprendre les profils d’utilisateur déjà existants dans les blocs de réseau IO-Link dans BET afin de les gérer.

    • Vous pouvez également effectuer facilement des modifications dans BET pour les utilisateurs gérés des blocs de réseau IO-Link et les synchroniser ensuite avec les blocs de réseau.

  • Les utilisateurs créés dans BET peuvent désormais être exportés/importés. (Aperçu de la gestion des utilisateurs)

    • Désormais, vous n’avez plus besoin de recréer les utilisateurs si vous installez BET ailleurs. Il vous suffit d’exporter vos utilisateurs et de les importer dans votre nouvelle installation.

  • Une fonction de clignotement pour les blocs de réseau IO-Link avec API REST supportée a été introduite comme option dans la configuration du réseau, ce qui vous permet désormais de faire clignoter l’appareil après une connexion.

  • Weitere IO-Link Geräte werden unterstüzt:

    • BAE PS XA 1W 24 150 612 I DRF 957927 AA 000

    • BCM R16E 004 CI01 Rel2 DRF 958465 AA 000

    • BCM R16E 004 CI01 Rel3 DRF 959068 AA 000

    • BCM R16E 004 CI02 Rel2 DRF 958464 AA 000

    • BCM R16E 004 CI02 Rel3 DRF 959067 AA 000

    • BFD 3SAP 19N000 U01 LA2 DRF 956951 AD 000

    • BFS6K UI L01 02 DRF 958922 AA 000

    • BGL XXXA 10X S49 ADSS DRF 959161 AA 000

    • BGL XXXA 10X S49 PADSS DRF 959162 AA 000

    • BIS U 4A7 082 XXC 07 S4 IO Link DRF 953491 AE 000

Modifié

  • L’interface utilisateur a été remaniée à de nombreux endroits afin de vous faciliter encore plus le travail.

    • Les icônes ont été mises à jour à de nombreux endroits dans le logiciel.

    • De nouvelles infobulles ont été ajoutées ou les infobulles existantes ont été mises à jour.

  • Gestion des utilisateurs remaniée

    • nouvelle option *Synchroniser les inscriptions des appareils sur les appareils

    • Représentation étendue autour des utilisateurs sur les appareils de terrain.

  • Sécurité accrue grâce à la modification des spécifications des mots de passe.

  • Details-View pour les blocs de réseau a été étendu pour la gestion des utilisateurs des blocs de réseau IO-Link.

  • La fonction de zoom a été adaptée et peut être contrôlée par la combinaison de touches suivante :
    .

    • CTRL & Numpad +

    • CTRL & +

    • CTRL & Numpad -

    • CTRL & -

Correction de

  • Correction d’une erreur qui empêchait la mise à jour de l’état des appareils connectés par la fonction Vérifier en continu l’état de la connexion. Cette erreur se produisait lors d’une modification ultérieure du type de connexion d’un module réseau IO-Link de http à https. #167088

  • Avec la fonction IO-Check, il était parfois possible de saisir des caractères non autorisés pour les données de processus, de sorte que l’écriture des données dans les appareils ne pouvait pas être effectuée. Ce problème a maintenant été résolu. Le champ de saisie n’accepte plus que les caractères valides. #49897

  • Les erreurs dans la fonction de tri après un scan ont été corrigées. #183765, 132544

  • Sur certains appareils, il pouvait arriver que les paramètres ne soient pas affichés correctement dans les détails de l’appareil. Ce problème a été corrigé. #192829

  • Correction d’un bug qui empêchait l’auto-actualisation de BET . #204010

  • Correction d’un bug qui empêchait la mise à jour de l’état des appareils dans l’aperçu de la topologie. #265730

  • Un « zoom-in » dans la topologie ne fonctionnait pas correctement. Cette erreur a été corrigée. #258716

1.64.2

Modifié

  • Le configurateur interactif pour les appareils Balluff-BCM permettant de générer les paramètres des appareils est désormais disponible dans la version 1.3.0.

1.64.1

Ajouté

  • Les mises à jour du micrologiciel pour la nouvelle génération de capteurs de surveillance conditionnelle (BCM) de Balluff peuvent désormais être téléchargées et installées à partir du Balluff Update Cloud.

Modifié

  • Assistance linguistique en coréen

    • La documentation est désormais disponible en coréen.

    • Le configurateur BTL est désormais disponible en coréen.

1.64

29 août 2024

Ajouté

  • L’interface de BET disponible en coréen

    • Pour nos clients et utilisateurs en Corée, le site BET est désormais disponible en coréen.

  • Sécurité

    • Les utilisateurs ayant un rôle d’administrateur peuvent désormais définir une longueur minimale pour les mots de passe BET dans les paramètres utilisateur.

    • En tant qu’administrateur, vous avez désormais également la possibilité de définir un nombre maximal de tentatives de connexion avant qu’un utilisateur ne soit bloqué pour une durée réglable en raison de la saisie de données d’accès erronées.

Modifié

  • Installateur

    • Le coréen (KO) peut désormais être sélectionné comme langue d’installation.

  • Configurateur BCM

    • Le configurateur BCM est désormais un plug-in BET.

Correction de

  • Correction d’erreurs qui empêchaient l’affichage correct des paramètres après une importation de topologie. #132583, #49920

  • Dans de rares cas, les paramètres ne pouvaient pas être écrits s’ils étaient de type ArrayT, TimeT ou TimeSpanT. #132888

  • Correction d’un problème qui, dans de rares cas, empêchait l’écriture de certains paramètres des appareils IO-Link. #132593

  • L’utilisateur a été invité à créer un nouveau compte d’administrateur malgré la désactivation de l’administration des utilisateurs. #178005

  • Lors de l’exportation de la liste actuelle des appareils, toutes les colonnes étaient exportées, même celles qui étaient exclues de l’affichage au moment de l’exportation. Ce problème a été corrigé. #132885

  • Lorsque la connexion BET était désactivée, il arrivait que la topologie actuelle soit supprimée après l’expiration du délai d’attente défini (en cas d’inactivité). Ce problème a été corrigé. #192142

  • Correction d’un problème qui empêchait parfois Log d’afficher du contenu. #192392

  • Certains modules de réseau n’avaient pas d’image après une importation de topologie. Maintenant, ils sont correctement représentés. #203653

  • Des erreurs se sont produites lors de la mise à jour du firmware du module réseau BNI006A. Comme prévu, ce module réseau peut maintenant être mis à jour. #203513

  • Des erreurs se sont parfois produites lors de la mise à jour du firmware en raison de dépassements de temps. En raison de cette erreur, le processus était interrompu prématurément. L’erreur a été corrigée. #198317

  • Correction d’un bug qui empêchait de visualiser correctement les étapes actuelles lors d’une authentification lors de l’importation de la topologie. #202043

  • La configuration des ports dans les détails de l’appareil a échoué pour certains modules réseau EIP (via UDP). Le port 2 et le serveur de paramètres ne pouvaient pas être définis correctement. Ce problème a été corrigé. #202100

1.63.2

31 juillet 2024

Ajouté

  • Avec la nouvelle fonction Scanner par ping (activable dans les paramètres utilisateur), il est désormais possible de lancer une recherche étendue de modules de réseau IO-Link avec BET . Ainsi, il est possible de trouver des modules de réseau IO-Link au-delà des limites de la passerelle.

Modifié

  • Firmware Update:
    Auch bei aktivierter SPS-Sperre konnte ein Firmwareupdate von IO-Link Netzwerkgeräten bzw. IO-Link Geräten von jedem Benutzer mit der Berechtigung Admin oder Expert gestartet werden. Jetzt ist eine zusätzliche Berechtigung zur Umgehung der SPS-Sperre für diese Benutzer erforderlich. Ansonsten kann ein Firmwareupdate nur durchgeführt werden, wenn keine aktive SPS erkannt wird. #194579

Correction de

  • Correction d’un plantage lors du changement de vue pendant une mise à jour du firmware ou des onglets du menu de configuration USB. #195899 #195907

  • Quelques erreurs lors de la mise à jour du firmware des appareils IO-Link et des modules de réseau IO-Link ont été corrigées.

  • Lors de la mise à jour simultanée du firmware de plusieurs modules de réseau IO-Link, il pouvait arriver que les appareils se déconnectent automatiquement pendant le temps d’attente. Cette erreur a été corrigée. #195348

  • Il arrivait parfois qu’un appareil (BCM R16E-004-CI02-01) ne puisse pas recevoir de mise à jour du micrologiciel en mode bootloader. Cette erreur a été corrigée. #195913

  • Lorsque le verrouillage API était activé, le firmware actuel ne pouvait pas être enregistré. Désormais, les utilisateurs disposant des droits appropriés peuvent mettre à jour correctement les appareils dont le verrouillage API est activé. #195339

  • Il arrivait parfois que certains appareils d’une grande topologie ne soient pas mis à jour lors d’une mise à jour simultanée du micrologiciel, mais qu’ils apparaissent comme mis à jour dans le résultat. Cette erreur ne se produit désormais plus. Le résultat de la mise à jour du firmware correspond désormais à l’état réel. #195338

  • La mise à jour simultanée du firmware de plus de six appareils de type BNI00HL échouait parfois. Cette erreur a été corrigée. #195348

1.63.0

30 avril 2024

Ajouté

  • BET devient un freeware. Vous avez désormais accès à toutes les fonctionnalités avec BET :

    • L’exportation des logs est possible sans licence.

    • La copie de paramètres entre appareils n’est désormais soumise à aucune restriction.

    • Ils n’ont pas non plus besoin de licence pour importer des topologies.

    • La restriction pour les modules de réseau dans la topologie a été supprimée. Vous pouvez désormais utiliser plusieurs modules de réseau en même temps.

    • Les jeux de paramètres peuvent désormais être créés par n’importe qui.

    • La définition d’adresses IP pour des appareils tiers est rendue possible.

    • L’utilisation de modules réseau d’autres fabricants dans la topologie est désormais possible pour tous.

    • Il n’est plus nécessaire d’installer Codemeter pour obtenir une licence.

  • Mettre à jour le firmware des appareils IO-Link via un maître USB

    • Les firmwares des appareils Balluff IO-Link peuvent désormais être mis à jour via le maître USB BNI00K0, si les appareils supportent cette fonction.

Modifié

  • La gestion des utilisateurs offre désormais plus de flexibilité

    • Dans les paramètres, vous avez maintenant la possibilité de désactiver ou de réactiver le login dans le BET avec « nom d’utilisateur » et « mot de passe ». Cela facilite l’utilisation au laboratoire ou sur le PC. Si la gestion des utilisateurs est désactivée, vous disposez toujours de tous les droits.

  • Le configurateur BTL est désormais plus confortable à utiliser.

    • Des infobulles ont été ajoutées pour faciliter la compréhension.

    • Quelques améliorations visuelles ont été apportées.

  • Installateur

    • Le portugais (BR) peut désormais être sélectionné comme langue d’installation.

  • Mise à jour du firmware

    • Un nouveau format standard (BUP) a été introduit pour les informations de mise à jour FW. L’ancien format est toujours pris en charge.

  • Actualiser les appareils IO-Link via un maître USB

    • Si l’IODD d’un appareil n’a pas été trouvé lors d’une mise à jour du firmware, l’IODD, s’il est disponible, est automatiquement téléchargé et installé via IODD-Finder.

  • Paramétrage des appareils IO-Link

    • Les types de données TimeT et TimeSpanT sont désormais pris en charge par BET . Ils peuvent désormais être lus et écrits correctement.

Correction de

  • Des problèmes survenaient parfois lors de l’écriture des paramètres d’un BTL à partir d’une topologie importée. Les paramètres importés ne pouvaient parfois pas être écrits. Ce problème a été corrigé. #159335

1.62.0

24 janvier 2024

Ajouté

  • Configurer des appareils IO-Link via un maître USB

    • Avec le BET , vous pouvez dès à présent configurer des appareils IO-Link également via des maîtres USB de Balluff . Pour ce faire, vous disposez de la nouvelle fonction IO-Link via USB dans la barre de fonctions de BET .

  • Actualiser les appareils IO-Link via un maître USB

    • Mettez à jour vos appareils IO-Link via le maître USB de Balluff. Disponible pour les appareils Balluff et les appareils de fabricants tiers.

  • Connexion à la plate-forme de mise à jour Balluff

    • De nouveaux micrologiciels pour les appareils Balluff sont désormais disponibles via la plateforme de mise à jour Balluff, à laquelle le site BET peut se connecter et télécharger des micrologiciels.

  • Configurateur BTL pour les appareils BTL analogiques/IO-Link avec paramétrage IO-Link

    • Paramétrez les capteurs BTL de la génération C1 et les capteurs BIR avec interface IO-Link et sorties analogiques grâce au nouveau configurateur. Le configurateur offre une aide visuelle pour le paramétrage de la position, de la différence ou de la vitesse pour une ou deux sorties. Les paramètres modifiés peuvent être directement transférés dans l’appareil.

  • Lire tous les paramètres des appareils via l’aperçu de la topologie

    • Avec la fonction Lire tous les paramètres, vous synchronisez en un clic les paramètres de tous les appareils de terrain avec la topologie dans BET. Vous obtenez ainsi rapidement et facilement les valeurs les plus récentes et pouvez vous faire une idée de l’état de la topologie.

  • Actualiser tous les IODD via l’aperçu de la topologie

    • Depuis l’aperçu de la topologie, vous pouvez rechercher les IODD pour les appareils inconnus et les installer automatiquement.

  • Prise en charge HTTPS pour les modules réseau Balluff-IO-Link

    • Profitez d’une sécurité accrue dans la communication grâce à HTTPS. Le site BET prend en charge le flux de travail pour HTTPS dans tous les modules de réseau IO-Link qui supportent ce protocole.

  • Mise à jour d’appareils IO-Link de fournisseurs tiers

    • Le site BET permet désormais de mettre à jour le firmware des appareils IO-Link de tiers.

  • Interface et manuel d’utilisation disponibles en portugais

    • Pour nos clients et utilisateurs au Brésil, le site BET est désormais disponible en portugais.

Modifié

  • Avant la mise à jour du micrologiciel des appareils IO-Link ou des modules de réseau IO-Link, l’authentification est vérifiée sur les modules de réseau. En tant qu’utilisateur, ils peuvent encore se connecter avant la mise à jour à des appareils auxquels ils ne se sont pas connectés.

  • Une importation de topologie offre la possibilité de lire tous les paramètres non inscriptibles des appareils de terrain et de synchroniser ainsi les données de topologie dans BET avec celles dans les appareils de terrain.

Correction de

  • Une restauration de la topologie fonctionne désormais, même si un utilisateur a été déconnecté de BET en raison d’une inactivité prolongée. #132577

  • Un scan n’échoue plus lors de l’utilisation simultanée de BET et de l’outil « Siemens Proneta ». #132887

  • La visualisation des données de processus pour les appareils avec des données de processus < 1 octet fonctionne désormais correctement #133048.

  • Lors de l’écriture de jeux de paramètres, seuls les paramètres modifiés dans le jeu sont écrits dans l’appareil et non pas tous les paramètres #49920.

  • L’écriture des données de processus sur le BVS Ident fonctionne également dans les octets 1 et 32 #123403.

1.61.0

13 septembre 2023

Ajouté

  • Mise à jour automatique :

    • Si le site BET a accès à Internet, il recherche automatiquement les mises à jour à chaque démarrage. Si une version plus récente est trouvée, vous recevez une information et vous pouvez décider si vous voulez installer la nouvelle version.

  • Connexion au centre de mise à jour Balluff

    • Si le site BET a accès à Internet, les nouveaux fichiers de micrologiciel pour les appareils Balluff peuvent être facilement recherchés et téléchargés.

  • Mise à jour du firmware

    • La mise à jour du firmware permet d’actualiser tous les modules de réseau Balluff IO-Link qui supportent la mise à jour.

    • La mise à jour du firmware permet d’actualiser individuellement ou collectivement les appareils Balluff IO-Link qui supportent la mise à jour.

    • Mise à jour du firmware pour tous les appareils Balluff - désormais possible avec une licence de base.

    • Vous pouvez voir à tout moment quels fichiers de firmware sont disponibles, supprimer les fichiers dont vous n’avez plus besoin ou les mettre à disposition de vos collègues par exportation.

    • Les paramètres des appareils IO-Link ainsi que les réglages des modules de réseau peuvent être enregistrés avant une actualisation. L’utilisateur a la possibilité de restaurer entièrement ou partiellement les paramètres/réglages via une nouvelle fenêtre de comparaison.

    • Une mise à jour d’un appareil est inscrite dans le log de BET .

Modifié

  • À propos de Dialog

    • Dans le nouveau dialogue, vous trouverez plus facilement et plus clairement toutes les informations concernant votre licence BET et les licences open source.

    • De meilleures informations sur le statut de vos licences dans le dialogue À propos.

  • Recherche d’appareils

    • La recherche d’appareils Profinet a été améliorée. Le site BET peut désormais trouver des appareils Profinet, même si NpCap ou WinPcap est installé.

    • Nouvelle option : « Charger tous les paramètres des appareils » - vous pouvez ainsi transférer facilement tous les paramètres des appareils de terrain dans le site BET .

  • Importer une topologie

    • Nouvelle option : « Charger uniquement les paramètres lisibles à partir des appareils » - cela permet de transférer tous les paramètres qui ne peuvent être lus qu’à partir des appareils, par ex. les heures de fonctionnement, des appareils de terrain vers BET , après que les paramètres ont été écrits dans les appareils à partir de l’importation de topologie.

  • Les jeux de paramètres pour les appareils peuvent désormais être enregistrés et chargés avec une licence de base.

  • Appareils IP Ethernet : vous obtenez une information sur l’appareil qui nécessite un redémarrage après un changement d’adresse IP.

Correction de

  • Filtrage multiple dans les tableaux :

    • Le filtrage multiple dans les tableaux comme le journal ou la liste des appareils est désormais possible.

  • Etat d’appareil

    • La légende de l’état de l’appareil s’affiche à nouveau entièrement en couleurs.

  • Paramètres réseau pour les modules réseau hors ligne

    • Les paramètres d’un module de réseau vous permettent de modifier l’adresse IP d’un appareil et de compléter ainsi votre planification.

  • Installation du site BET: L’installateur contient maintenant le paquet pour la communication Profinet. Si vous souhaitez utiliser des appareils avec Profinet, vous devez installer ce package avec des droits d’administrateur.

  • Désinstallation de BET: Dans les anciennes versions, tous les fichiers n’étaient pas supprimés lors de la désinstallation de BET , ce qui pouvait éventuellement entraîner des erreurs lors de la connexion.

  • La connexion de l’appareil IO-Link est interrompue lors de l’écriture de certains paramètres. (#19639)

  • Si un module réseau Ethernet est scanné une deuxième fois après que la connexion réseau de cet appareil a été interrompue, l’appareil n’est plus détecté. (#59677)

  • Après l’importation d’une toplogie qui existe également au moment de l’importation pysikalish, il peut arriver que les statuts de certains appareils ne soient pas affichés correctement. (#3228)

  • Dans de rares cas, les adaptateurs réseau ne peuvent pas être trouvés. (#132567)

  • Le capteur BCM indique des erreurs de lecture pour la température de contact, l’humidité et la pression ambiante : les paramètres supérieurs à 160 bits ne peuvent pas être lus ou écrits complètement. (#132594)

1.60.2

30 mai 2023

Correction de

  • Pour les modules de réseau BNI00HM, l’état de connexion des appareils IO-Link connectés est correctement affiché sans perturber le fonctionnement du BNI00HM.

1.60.1

24 mai 2023

Ajouté

  • Nouveaux fichiers de description pour les modules de réseau IO-Link avec des identifiants produits corrigés.

  • Nouveaux fichiers de description disponibles pour les appareils Balluff IO-Link

  • Support étendu pour BNI00HL FW 1.1.4 et BNI00HM FW 4.8.4

    • Reconnaissance des appareils

    • Lecture des données d’identification et des paramètres de port

    • Modifier les paramètres de port

    • Visualisation et paramétrage des appareils IO-LInk connectés

    • Lecture des données d’identification

    • Mise à jour du firmware pour FW >=1.1.4 ou plus FW 4.8.4

    • Voir les problèmes connus

Modifié

  • Pour Balluff IO-Link Master BNI007C avec version de firmware >= 4.7.2 : La longueur des données de processus des ports IO-Link est maintenant toujours de 10 octets.

  • BNI007C Version du firmware >= 4.7.2 Écriture de paramètres possible

  • Fonction Trouver des appareils : Processus d’authentification simplifié

Correction de

  • Correction de Product IDs dans certains fichiers de description pour Balluff IO-Link Master

  • Fonction Trouver des appareils : Fonction désormais utilisable sur les écrans au format 16:9 ou de résolution inférieure.

  • Fonction Trouver des appareils : Le champ de saisie de texte pour la plage d’adresses IP dans l’analyse fonctionne désormais correctement.

  • Compatibilité Murr IO-Link Master MVK Pro/ ImpactPro : les appareils sur le port 0 sont correctement affichés.

1.60.0

13 mars 2023

Ajouté

  • NOUVELLE FONCTION: Workflow guidé pour les mises à jour du firmware des modules de réseau Balluff Replacement.

  • NOUVEAU FEU: Aperçu de l’authentification : simplification de l’authentification sur les modules de réseau IO-Link ainsi que la possibilité de gérer les données d’authentification.

  • ** NOUVEAU FEATURE:** Configurateur interactif pour les appareils Balluff-BCM pour générer les paramètres des appareils.

  • Recherche, importation et mise à jour automatisées des IODD pour les appareils pour lesquels aucun IODD n’est disponible dans le catalogue.

  • Prise en charge de modules réseau IO-Link de fournisseurs tiers.

Modifié

  • Amélioration des vues de tableau dans l’aperçu de la topologie, le journal et la liste des appareils. Il en résulte une meilleure convivialité et offre en outre davantage de fonctionnalités.

  • La configuration du réseau a été entièrement revue et dispose de possibilités de réglage étendues.

  • L’importation de la topologie a été entièrement revue et a en outre été complétée par une comparaison des appareils.

  • La fonction « Trouver des appareils » a été complètement remaniée et il est désormais possible de rechercher spécifiquement des appareils Profinet et Ethernet/IP. Les appareils sont détectés de manière plus fiable et plus rapide.

  • Le processus d’installation a été simplifié et les paquets tiers sont désormais installés par l’utilisateur.

  • La comparaison des paramètres des appareils IO-Link a été améliorée.

Correction de

  • De nombreuses modifications cosmétiques pour une meilleure utilisation de l’interface utilisateur.

  • Les erreurs qui entraînaient jusqu’à présent des erreurs sur écran blanc provoquent désormais un arrêt contrôlé de BET, le dernier état de travail pouvant être rétabli au démarrage suivant.

  • La restauration d’une topologie est désormais plus stable.

  • stabilisations dans la vue principale, l’importation et l’exportation d’une topologie, la comparaison des paramètres, les réglages du réseau et le contrôle IO.

  • L’affichage d’état sur l’interface principale indique maintenant l’état correct de l’appareil concerné.

  • De nombreux problèmes qui entraînaient des erreurs d’écran blanc ont été résolus.

  • L’adresse IP dans les appareils de l’interface principale est désormais toujours visible.

1.58.4

26 juillet 2022

Correction de

  • Importation de topologie : dans certains cas, BET avait une erreur d’écran blanc lors de l’importation de fichiers de topologie provenant d’anciennes versions de BET. Le site BET importe désormais correctement ces fichiers, quelle que soit la version de BET utilisée pour l’exportation. (BUG-55093)

  • Le scan : Si vous aviez déjà une topologie et que vous vouliez ajouter d’autres modules de réseau IO-Link et des appareils I/O-Link avec un scan, il pouvait arriver que les connexions déjà existantes entre les modules de réseau IO-Link et les appareils soient supprimées. Ceci est maintenant corrigé et les connexions existantes restent stables. (BUG-54841)

  • Topologie : l’actualisation de la topologie en cliquant sur Actualiser dans le menu contextuel de la topologie ne mettait pas la topologie à jour. Cette erreur a été corrigée.

  • Détails du périphérique : dans la vue détaillée des périphériques génériques, les éléments de sélection de port sont désormais correctement placés. (BUG-328737)

  • La numérisation s’est bien déroulée : Dans la vue de scan, le mécanisme de tri avait un comportement erroné, il fonctionne maintenant correctement. (BUG-328742)

  • Gestion des utilisateurs : la gestion des utilisateurs présentait quelques lacunes dans son utilisation. Celles-ci ont été corrigées et le style est désormais correct. (ERREUR-19842, ERREUR-19649, ERREUR-19945)

  • Paramètres : Il était possible d’entrer des valeurs négatives dans le champ Timeout. La saisie de zéro ou de valeurs négatives aurait eu pour conséquence qu’il n’aurait plus été possible de se connecter à BET . Désormais, il n’est possible de saisir que des valeurs valides. (BUG-21246)

  • Actualiser la topologie : Lors de la tentative de détection de nouveaux appareils connectés en cliquant sur le bouton Actualiser, la topologie et sa configuration de port n’ont pas été détectées correctement (chaque appareil IO-Link était connecté au même port sur un seul module de réseau IO-Link). Maintenant, les nouveaux appareils détectés sont ajoutés et le reste reste inchangé. (BUG-39233)

  • Spécification IO-Link : l’attribut « deviceModifiesOtherVariables » est désormais pris en charge. Il en résulte une meilleure stabilité lors de l’écriture des paramètres. (BUG-42064)

  • Spécification IO-Link : l’écriture de paramètres sous-index est désormais prise en charge. Pour certains appareils, comme les BTL, il est nécessaire d’écrire certains paramètres par sous-index, et non en tant que paramètres entiers. (BUG-41712)

1.58.1

10 février 2022

Ajouté

  • NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : Enregistrement et restauration automatique de la topologie. Les topologies peuvent désormais être restaurées lorsque le site BET est relancé. (US-295840)

  • NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : Comparaison des appareils. Comparaison entre les appareils et les jeux de paramètres dans différentes situations. (US-303989)

  • NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : Aperçu de la topologie (US-309001)

  • NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : Licences réseau (US-312130 + S-312132)

  • NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : Copier un appareil avec des paramètres (US-312315)

  • NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : Accès aux paramètres via ISDU (US-317037)

  • NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : Gestion du serveur de paramètres (US-321094)

  • NOUVEAU SUPPORT LINGUISTIQUE : ZH, PL, CZ, ESP, FR, JP, IT

  • Prise en charge des blocs réseau de la génération BALLUFF HW8. (US-289604)

  • Prise en charge des paramètres de chaîne d’octet. (US-308455)

  • Prise en charge des paramètres Float32T. (US-216422)

  • Lors de l’enregistrement d’une topologie, le nom du fichier sera également le nom de la topologie. (US-273260)

  • Lors de la fermeture du site BET , il est demandé à l’utilisateur si les modifications non enregistrées doivent être sauvegardées. (US-273304)

  • Le rôle « utilisateur » peut désormais importer de la topologie sans écrire de paramètres. (US-289558)

  • La nouvelle version de Codemeter est incluse dans le paquet d’installation. (US-289552)

  • Lors de la mise à jour de la topologie, davantage d’informations contextuelles sont affichées. (US-295839)

  • La mise à jour d’un seul module de réseau IO-Link détecte les nouveaux appareils connectés et les ajoute à la topologie. (US-295842)

  • Le port TCP de BET peut maintenant être réglé dans l’application elle-même ou via la ligne de commande. (US-308457 + US-308456)

  • Le verrouillage de l’API peut désormais être désactivé pour chaque utilisateur via la gestion des utilisateurs. (US-303988)

  • Lorsqu’une topologie est importée, le verrouillage de l’API est ignoré. (US-309762)

  • Le serveur web BNI est désormais affiché par un navigateur Internet. (US-309760)

  • La mise à jour des IODD pour plusieurs appareils est désormais prise en charge. (US-317041)

  • Scan & Update IODD - L’ID du produit n’est plus obligatoire. (US-316554)

Modifié

  • La fonction « chercher/trouver des appareils » a été entièrement remaniée. Elle est plus sûre, plus claire, plus personnalisée et personnalisable, et surtout plus rapide.

Correction de

  • La topologie est désormais correctement représentée lorsque certains modules de réseau IO-Link ne peuvent pas être communiqués. Ceux-ci ne sont alors tout simplement pas affichés. (BUG-12407)

  • Lors de l’installation de BET , un avertissement apparaît indiquant que la BD est plus ancienne que le 10 septembre 2021. (BUG-341301)

  • Texte de pointeur de souris incorrect pour les champs modifiés Les symboles sont désormais corrects. (BUG-315602)

  • Après le chargement d’un paramètre dans un appareil IO-Link, l’indicateur de chargement du serveur de paramètres est toujours activé. (US-301824)

  • L’attribut utilisateur « Ignorer le verrouillage de l’API » est forcé sans nouvelle connexion. (BUG-3565)

  • Certains appareils mettent plus de temps à répondre à la question sur l’état de la connexion. Ils disparaissent alors de la topologie. Nous avons stabilisé ce processus.(BUG-344331)

  • Après la première installation de BET , la création d’un compte administrateur fonctionne désormais correctement. (BUG-345976)

  • Module de réseau IO-Link Actualisation de la topologie : l’état de connexion des appareils IO-Link est également actualisé. (ERREUR-3564 + ERREUR-3563)

  • Le texte d’avertissement pour la désactivation du verrouillage de l’API est désormais correct. (BUG-3227)

  • L’insertion de paramètres dans les appareils hors ligne est désormais possible. (BUG-328711)

  • La mise à jour de l’IODD est désormais possible pour plusieurs appareils. (BUG-325122)

  • La mise à jour des appareils qui étaient connectés à un module réseau IO-Link supprimé ne provoque plus de plantage. (BUG-317422)

  • L’ouverture de la vue détaillée directement après l’importation d’une topologie à partir du scan ne provoque plus de crash. (BUG-316716)

  • Les paramètres conditionnels sont entièrement pris en charge. (BUG-311607)

  • Appareil générique supprimé du catalogue des appareils. (Erreur-305173)

  • Continu Les vérifications de l’état des appareils ont été désactivées lorsqu’aucun appareil n’est présent. (BUG-301872)

  • La liste des appareils n’affiche pas les attributs des anciens appareils. (BUG-301870)

  • L’application ne se bloque plus lors de l’importation d’une ancienne topologie. (BUG-301314)

  • Lorsque l’on travaille avec le rôle « utilisateur », la création d’une nouvelle topologie est plus rapide. (BUG-301313)

  • Les données de processus avec condition s’affichent désormais correctement pour les appareils IO-Link hors ligne. (BUG-273306)

  • Lorsque l’on passe la souris sur les icônes dans la vue détaillée, le texte s’affiche désormais correctement. (BUG-272907)

  • La mise en surbrillance des onglets dans la vue détaillée de l’appareil fonctionne désormais correctement. (BUG-272267)

  • Après l’importation de paramètres réglés dans la vue détaillée, tous les paramètres modifiés sont désormais visibles. (BUG-272265)

  • Les ports ne peuvent plus être réglés lorsqu’un API est connecté. (BUG-272231)

  • Les listes déroulantes de l’onglet « Données de processus » s’affichent désormais correctement. (BUG-272041)

  • L’exportation/importation de BNI EIP 527 ne provoque pas de crash dans Masterdetail et IO-Check. (BUG-269670)

  • Le Soft-Hard Time out fonctionne désormais correctement. (BUG-269454)

  • La création d’une nouvelle topologie et l’enregistrement de l’ancienne topologie fonctionnent désormais correctement. (BUG-269428)

  • Lorsque l’on clique sur nouvelle topologie, la boîte de dialogue pour importer la topologie n’apparaît plus. (BUG-269427)

  • L’importation d’IODD ne génère plus d’attributs de filtre de catalogue de périphériques non valides. (BUG-269313)

  • L’analyse avec des plages d’IP non valides n’est plus possible. (BUG-268764)

  • L’exécution simultanée de IO-Check et de l’actualisation des données de processus n’est plus possible afin d’éviter les crashs. (BUG-263931)

  • Lors de l’importation d’une topologie avec des paramètres, les appareils non trouvés sont ignorés et affichés comme non connectés. (BUG-)254679

  • defaultValue est désormais analysé pour DatatypeRef RecordItems. (BUG-253749)

  • L’info-bulle s’affiche désormais dans la vue détaillée du module réseau IO-Link lorsque l’utilisateur clique sur les autres onglets. (BUG-253325)

  • Les détails des appareils sont désormais affichés dans la fenêtre IO CHECK pour la topologie importée. (BUG-242232)

  • BET ne se bloque plus lors de la fermeture des notifications. (BUG-241936)

  • Balayer la topologie : L’activation de tous les ports IO-Link n’est désormais plus marquée après la désélection de l’adaptateur réseau. (BUG-241035)

  • Lors de la lecture de paramètres dans la vue détaillée, la touche d’annulation est inactive pendant quelques secondes afin d’éviter les interférences avec les attributs de l’appareil. (BUG-235984)

  • Meilleure information sur les erreurs lors de l’importation de la topologie. (BUG-235176)

  • Ajustements du style dans la vue détaillée. (BUG-207887)

  • Lors de l’enregistrement d’une topologie, l’extension de fichier .zip est automatiquement ajoutée. (BUG-190201)

  • Vue détaillée : les noms des onglets et des en-têtes sont désormais correctement traduits. (BUG-160319)

  • Journal d’activité : Le format de la date et de l’heure est désormais conforme au Balluff Style Guide. (BUG-137450)

  • Journal d’activité : les messages de connexion sont désormais corrects. (BUG-136884)

  • La licence est maintenant reconnue après la première installation. (BUG-263695)

  • Scan : l’importation d’une topologie après la suppression de périphériques sur l’écran topolopique ne provoque plus d’erreur d’écran blanc. (BUG-305914)

1.57.20

9 juin 2021

Ajouté

  • L’utilisateur peut désormais définir un délai d’attente pour la déconnexion automatique. #269461

  • Support IO-Link 1.1.3 #63403

  • Prise en charge des fonctions de menu IODD imbriquées. #265491

Correction de

  • La licence est maintenant reconnue après la première installation. #263695

  • Timeout soft/hard : Le timeout soft/hard ne fonctionne pas correctement. #269454

  • L’exportation/importation de bni eip 527 provoque un plantage dans Masterdetail et IO-Check. #269670

  • Donner des informations sur le mode d’un événement IO-Link à partir du protocole du serveur web maître. #272263

  • Vue détaillée : Après avoir cliqué sur le jeu de paramètres de chargement, les détails ne sont pas affichés tant que l’utilisateur n’a pas cliqué sur le bouton ÉCRITURE SUR L’APPAREIL #272265.

  • Possibilité de régler les ports lorsque l’API est connecté et que les données maître ne sont pas actualisées. #272231

  • Vue détaillée : le chargement des détails du périphérique dans la vue détaillée échoue lors de la première ouverture via la navigation par port dans la vue détaillée. #272906

  • IO-Check : BET se bloque si l’on clique sur READ dans PROCESS DATA alors que le processus de mise à jour est en cours. #263931

  • L’importation de fichiers iodd entraîne la création d’un fournisseur vide non valide dans le modal du filtre de catalogue. #269313

  • Les données de processus avec condition ne sont pas affichées correctement pour un appareil IO-Link hors ligne. #273306

  • Vue détaillée de l’appareil : les onglets ne sont pas mis en évidence. #272267

1.57.17

22 avril, 2021

Correction de

  • La licence n’est pas reconnue lors de l’installation. #263695

1.57.15

15 mars 2021

Ajouté

  • Support de la nouvelle api REST pour les modules de réseau IO-Link HW7/HW8. #241959

Correction de

  • FINDING #295 : Support des IODDs avec menurefs conditionnels. #242228

  • FINDING #243 : Plantage lors du passage d’un onglet à l’autre. #233824

  • Liste des appareils : Après avoir désactivé toutes les options d’en-tête, les flèches vers le bas s’affichent alors qu’aucune donnée n’est affichée. #227681

  • IO-Check : Détails de l’erreur dans la fenêtre IO-Check. #225463

  • FINDING #288 : Les images pour certains appareils tiers ne sont pas disponibles. #242322

  • FINDING #302 : Erreur d’importation de topologie. #241960

  • Topologie d’analyse : l’application se fige et se bloque lorsque l’utilisateur tente d’analyser avec la plage IP 0.0.0. #241160

  • FINDING #296 : Focalisation automatique sur le nom d’utilisateur/mot de passe lors de la connexion. #242302

  • FINDING #56 : Les modules réseau IO-Link d’autres plages IP sont scannés. #233280

  • FINDING #244 : Paramètre non disponible dans la boîte de dialogue « Charger les paramètres ». #233825

  • Traduction/Correction de texte *#237358

  • FINDING #56 : Les modules réseau IO-Link d’autres plages IP sont scannés. #233280

  • Traduction/Correction de texte *#237358