よくある質問(FAQ)

Nov 04, 2026 | 2582 ワード | 13 最小読み出し時間

互換性についてのFAQ

どの IO-Link ネットワークモジュールが BET と互換性がありますか?

以下のIO-Linkネットワークモジュールに対応しています。

  • IO-Linkポートを備えたProfinetバスネットワーク(BNI PNTシリーズ、ファームウェア> 3.2.2以上)用のIO-Linkネットワークモジュールです。

  • Ethernet-IPバスネットワーク(BN EIPシリーズ、ファームウェア4.0以降)用のIO-Linkネットワークモジュールで、IO-Linkポートを搭載しています。

  • IO-LinkネットワークモジュールBNI00HL(FWバージョン1.0)、BNI00HM(FWバージョン1.1)は一部のみ対応しています。

他メーカーの IO-Link ネットワークモジュール: BET は、JSON for IO-Link 仕様を実装しています(2020 年 3 月現在)。この仕様に準拠した他メーカーの IO-Link ネットワークモジュールは、基本的に互換性があります。ただし、機能的な制約がある場合があります。

対応していません。

  • IO-LinkポートのないProfinetおよびEthernet IPバスネットワーク用の純粋なデジタルIO-Linkネットワークモジュール

  • EtherCAT用IO-Linkネットワークモジュール

どの IO-Link デバイスが BET と互換性がありますか?

IO-Link バージョン 1.1 のすべての IO-Link デバイスは、 BET で設定・構成できます。パラメータとプロセスデータの表示は IO-Link 仕様 1.1.2 のステータスに対応しています。

スキャン/デバイスの検索に関するFAQ

スキャン時にすべてのIO-Linkネットワークモジュールが検出されないのはなぜですか?

以下のオプションが用意されています。

  1. Syncwire USB 3.0 to RJ45 Gigabit Ethernet Adapterなど、互換性のあるUSB-AN-ETHERNET アダプタをご使用ください。

  2. USB TO ETHERNET アダプタを使用する:コマンドライン(ipconfig)でアダプタの設定を確認し、次の点を確認してください。

  • アダプタには、2つのIPアドレスを割り当ててはいけません。

  • アダプタのIPアドレスは、ネットワーク内でユニークである必要があります。

  • 初期設定のゲートウェイが定義されています。

  • 最新のドライバがインストールされています。

  1. スキャン対象のPCのネットワークアダプタが、IO-Linkネットワークモジュールに接続されていない。ブラウザのアドレス行に IO-Link ネットワークモジュールの IP アドレスを入力し、IO-Link ネットワークモジュールの Web サーバにアクセスできるかどうかを確認します。これに成功したら、4と6を確認します。

  2. IO-LinkネットワークモジュールのIPアドレスが、スキャン中のネットワークアダプタのIPアドレス範囲外である。IPアドレスの範囲は、最後の数字を除いて一致する必要があります。

例:マスターIP:192.168.0.111、アダプターアドレス範囲:192.168.0.1 - 192.168.0.254 さらに詳しい情報は、USB To Ethernetアダプターに関する質問でご覧いただけます。

以下のポートは、他のアプリケーションから割り当てられないようにします。

  • UDPは2000(着信)、1999(発信)、CIPのUDPは2222(着信)です。

  • Ethernet/IP CIP(発信)用ポート 44818

  1. BET の操作中にネットワークデバイスのアドレスが変更された可能性があります。その場合は、"メインビュー"に切り替えて再度検索を開始し、デバイスを再認識してください。

  2. この問題は、コンピュータに同じネットワーク設定を持つ仮想ネットワークアダプタがインストールされている可能性があります。この場合、以下の方法で解決できます:

    • 仮想アダプターの無効化

    • 仮想ネットワークアダプタのIPアドレス範囲を、他のネットワークアダプタのアドレス範囲と異なるように変更する。

Note

BET PC をネットワークケーブルでトポロジーに接続することを推奨します。WLAN接続では、トポロジーを確実に認識できない場合があります。

Note

BET は、PC自体のネットワーク・アダプタと同じアドレス範囲にあるトポロジーのみをスキャンできます。ゲートウェイアドレスをまたいでスキャンすることはできません。したがって、ルーターを介しての接続はできません。

  1. スキャン中にGENERIC IO-LINK-MASTERが1つだけ検出された場合、まず対応するマスターのIOLMをインポートして、その機能を使用できるようにする必要があります。

  2. Balluff IO-Link デバイスマネージャが BET と同時に開いている場合は、デバイスマネージャを終了し、 BET を再起動する必要があります。

スキャン中にIO-Linkデバイスが見つからないのはなぜですか?

2つの可能性があります。**ポートにデバイスが検出されません。

  1. IO-Linkネットワークモジュールのポート設定を確認してください。

  2. オプション IO-Linkポートを全て有効にする でスキャンを実行します。

  3. スキャンされた IO-Link ネットワークモジュールが REST API デバイスで、スキャンプロセス中に 全てのIO-Linkポートをアンロック オプションをクリックすると、次のステップで IO-Link ネットワークモジュールにログインした場合のみ、接続された IO-Link デバイスが表示されます:

_images/w_Geraete_finden_anmeldung.jpg

ポートに汎用IO-Linkデバイスが検出されました

  1. 正常にスキャンを完了し、すべてのデバイスをトポロジーに追加します。

  2. デバイス記述ファイル(IODD)のインポートTopology "ビューに切り替え、デバイスに関連する IODD を BET にロードします。

  3. オプション全てのIO-Linkポートで実行でスキャンしてもデバイスが見つからず、IO-Linkデバイスが接続されているポートが緑色に点灯しない場合、デバイスのハードウェアとIO-Linkネットワークモジュールのハードウェアの両方へのIO-Linkデバイスの接続を確認します。

スキャンの所要時間やどのような条件で終了するかを教えてください。

ネットワークトポロジのスキャンには、IO-Link ネットワークモジュール 1 個あたり最大 10 秒かかります。そのため、10 個の IO-Link ネットワークモジュールがあるネットワークをスキャンする場合、スキャン時間は最大 100 秒、またはほぼ 2 分になります。

スキャンダイアログが問題を示さないまま、経験則で判断できる時間をアプリケーションが大幅に超える場合は、 BET を再起動してください。

トポロジーのスキャン後、フィールドに設置されているすべてのIO-Linkデバイスが表示されないのはなぜですか?

スキャン中にエラーが表示された場合は、ログをチェックし、ネットワーク接続の問題や UDP に関する応答を見てください。エラーが表示されず、IO-Link ネットワークモジュールのいくつかのポートでデバイスが見つかるが、すべてではない場合、オプション すべての IO-Link ポートを有効にする を指定したスキャンが正しく引き継がれていない可能性があります。

**解決策: ** 現在のトポロジーを維持します。トポロジーをもう一度スキャンし、今度はオプション 全てのポートをIO-Linkモードにする を選択しないようにします。新しく見つかったデバイスをトポロジーに追加します。

トポロジーで1つ以上のIO-Linkデバイスが「Generic IO-Link Device」として表示されるのはなぜですか?

このデバイスにマッチする IODD が内部デバイスカタログにない場合、 BET は IO-Link デバイスを "Generic IO-Link Device" として表示します。IODD は、デバイスと IODD の両方において、以下の特徴の すべて が一致していれば、そのデバイスに適しています:

  • ベンダID

  • プロダクトID

  • デバイスID

  • IO-Linkバージョン

少なくとも1つの特性においてデータが一致しない場合、そのデバイスは汎用デバイスとして表示されます。

**解決策:**汎用デバイスを使用可能にするには、4つのパラメータすべてでデバイスに一致するIODDが必要です。Planningビューでは、IODDのデバイスカタログを呼び出すオプションがあり、そこでデバイス記述ファイル(IODD/IOLM)をインポートすることができます。

_images/w_import_IODD.jpg
なぜデバイスのIODDを更新できないのですが?

IO-Link デバイスの IODD を更新すると、以下のエラーメッセージが表示されることがあります:

  • 3008-エラー - Balluff Engineering Tool がオフラインです。
    解決策: インターネットに接続されているかどうかを確認してください。

  • 404-Error - IODD file was not found
    このエラーは、検索対象の IO-Link デバイスのデータベースに IODD が見つからなかった場合に発生します。

**解決策

  • IODDファインダー*IODDファインダー*でお探しのものを探してみてください。

  • この場合、IO-Link デバイスの製造元に連絡することもできます。

REST API IO-Link ネットワークモジュールで IO-Link デバイスにパラメータを書き込むにはどうしたらいいですか?

解決策: 変更を行い、書込み をクリックした場合、IO-Link ネットワークモジュールにログオンした後でのみ、デバイスに変更を書き込むことができます。

IO-Linkデバイスにプロセスデータを書き込めないのはなぜですか?

IO-Link デバイスが接続されているネットワークモジュールに PLC が接続されている限り、 BET によってプロセスデータの書き込みは防止されます。 PLC が動作中に IO-Link ネットワークモジュールから切断された場合、IO-Link ネットワークモジュールは PLC 接続ステータスの変更を自動的に更新しないことがあります。

解決策: IO-Link ネットワークモジュールが起動時に PLC に接続されていない状態で再起動します。

BNI IOLセンサー/アクチュエーターハブのプロセスデータの変更は、なぜデバイスに反映されないのでしょうか?

BNI IOLセンサー/アクチュエーターハブを正しく機能させるためには、ハブに「アクチュエーター電圧」が供給されていることが必要です。次の手順でアクチュエータ電圧を印加することができます。

  1. ハブが接続されているIO-Linkネットワークモジュールをダブルクリックします。

  IO-Link ネットワークモジュールの詳細ビューが開きます。

  1. ポート設定*タブを開きます。

  2. ポートの2番ピンをデジタル出力にします。

  3. 設定を保存します。

  4. ファンクションバーのI/O-CHECKをクリックします。

  5. ハブに接続されているIO-Linkネットワークモジュールを選択します。

  6. ポートの2番ピンは、I/O コントロールでセットを選択してください。

_images/w_IO_Check_6.jpg
  1. トポロジー内のセンサー/アクチュエーターハブをダブルクリックします。

  本体の詳細画面が表示されます。9. パラメータタブを開く 10.アクチュエーター電圧(UA)の情報が得られるパラメータを確認します。

_images/w_Power_Supply_de.jpg

Note

IO-Linkデバイスによっては、このパラメータは別の名前になる場合があります。

アクチュエータの電圧はオンになっているが、書き込みができない場合、IO-LinkネットワークモジュールがPLCの接続状態を更新していないことが原因である可能性があります。

プロセスデータに単位(例:℃)が表示されないのはなぜですか?

IO-Link バージョン 1.0 の IODD は、プロセスデータの単位とフォーマットを提供していません。そのため、 BET には、単位をより正確に表現するための情報がありません。

診断/監視タブにユニットのデータが表示されないのはなぜですか?

このデバイスのIODDには、ISDUパラメータとしてマッピングされたプロセスデータが含まれています。ただし、プロセスデータは プロセスデータ タブ内の BET にのみ表示されます。これは、デバイスのインターフェイスが IODD から自動的に作成されるためです。そのため、「診断/監視」タブにはデータが表示されない可能性があります。

BET のログにエントリーがないのはなぜですか?

ログには2つのモードがあります:すべてのエントリーを表示するモードと、1つのデバイスのエントリーのみを表示するモードです。ログが現在あるデバイスのエントリーを表示しているのにこのデバイスのエントリがない場合、ログはエントリーなしである。

解決方法 ログを終了します。選択されたデバイスは、青色でアウトライン表示されます。すべてのデバイスの選択を解除するには、メインビューの空いているスペースをクリックします。

BET をアンインストールするには?
  1. BET のデスクトップショートカットを右クリックし、ファイルの場所を開くを選択します。

  2. Balluff Engineering Tool.exeのアンインストールを実行します。

  • 1.61より前のバージョンをインストールする場合は、コントロールパネルから BET 、以前のバージョンを完全にアンインストールすることをお勧めします。そうしないと、問題が発生する可能性があるからです。この問題は、アプリケーションの起動時にエラーメッセージが表示されたり、アプリケーションが正しく動作しないといった形で現れます。バージョン1.61からは、アンインストールが正しく実行されるため、問題はすでに回避されています。

    解決策
    • スタートメニューからアンインストールする:

      1. 開始_images/icon-windows.svg を選択し、表示されるリストから Balluff Engineering Tool を検索します。

      2. マウスの右ボタンでクリックし、アンインストールを選択します。アンインストールできるプログラムのウィンドウが開きます。リストから Balluff Engineering Tool X.Y.Z を選択し、上部バーの [アンインストール] をクリックします。

      _images/windows_Deinstallation.jpg
      1. Geben Sie in der Adressleiste Ihres Dateiexplorers "C:\Users\[Ihr Benutzername]\AppData\Local\Programs" ein (Laufwerkbuchstabe C: kann je nach Installation des Betriebssystems variieren). Löschen sie die Ordner "Balluff Engineering Tool" und "BET_DB".

    • その後、新しいバージョンの BET をインストールできます。

管理者パスワードを忘れてしまった場合はどうすればよいですか?

管理者パスワードのリセットが必要な場合は、バルーフサポートにお問い合わせください。

デバイスのコンフィグレーションに関するFAQ

ネットワーク設定でEthernet IP IO-LinkネットワークモジュールのIP番号を変更できないのはなぜですか?

ネットワーク設定では、Ethernet IP IO-Link ネットワークモジュールの IP 番号を変更することはできません。

解決方法: Ethernet IP IO-Link ネットワークモジュール内のウェブインターフェースを介して Ethernet IP IO-Link ネットワークモジュールの IP 番号を変更し、Ethernet IP IO-Link ネットワークモジュールを再起動します。Ethernet IP IO-Link ネットワークモジュールを再起動したら、トポロジから古い IP 番号を持つ Ethernet IP IO-Link ネットワークモジュールの表示を削除します。もう一度トポロジをスキャンして、新しい IP 番号の Ethernet IP IO-Link ネットワークモジュールを追加します。

IO-Link ネットワークモジュールは、 BET では実際より少ないポートを表示する。

BET に表示できるのは、IO-Link に切り替えられるポートだけです。IO-Link に切り替えられないポートは表示できません。

IO-Link ハブの拡張ポートを有効にして、デイジーチェーンで2台のハブを操作するにはどうすればよいですか?

ハブが出力ポートを駆動する場合、スムーズに動作させるために、IO-Link上のポートのPIN 2をデジタル出力に設定する必要があります。以下のように進めてください:

  1. センサハブが接続されている IO-Link ポートのピン 2 を Digital Output に設定する。

  2. 次にI/Oチェックに進み、デジタル出力をアクティブにする。

BET 、以下の手順でアクティベーションと正しい表示を行います:

  1. デバイスのパラメータ概要に移動し、拡張ポートのパラメータを設定します。

パラメータリストに表示されない場合:インデックス85サブインデックス0のパラメータを、ISDUパラメータの下の対応する設定に設定してみてください。

  1. をクリックする。

  2. 不一致が検出された場合、本体のデバイスIDが変更されたことになります。

トポロジーのエクスポート中にパラメータや設定が保存されないのはなぜですか?

IO-Link ネットワークモジュールに接続されていないデバイスで行ったパラメータや設定は、トポロジをエクスポートするときに保存されません。

BNIウェブインターフェイスは、BETのポートオプションメニューよりも多くのポートパラメーターを表示します。

IO-Link BET のポート設定パネルよりも多くのポート設定オプションを Web インタフェースパネル内で提供するものがあります。 その理由は、 BETの現在のインターフェースでは、これらの設定をネットワークモジュールから取得できないからです。

回避策 IO-Link ネットワークモジュールのウェブインタフェースにログインして、これらの追加ポートパラメータを設定する。

Balluff ショッピングカートにデバイスリストをインポートする際のFAQ

Balluff ショッピングカートにデバイスリストをインポートするにはどうすればよいですか?
  1. ウェブブラウザで、www.balluff.com を開きます。

   Balluff ウェブサイトが読み込まれます。

_images/w_balluff_website.jpg
  1. ショッピングカートをクリックします。

  ショッピングカートが読み込まれました。

_images/w_Warenkorb.jpg
  1. インポートをクリックします。

  次のページが読み込まれます。

_images/w_geraeteliste_importieren.jpg
  1. ファイルを選択をクリックし、インポートするデバイスリストを選択し、「開く」をクリックします。

  2. 1~5の欄に、数量や注文コードなど、ご注文に関する追加情報を入力してください。

  3. インポートをクリックします。

  デバイスリストは、 Balluff のショッピングカートにインポートされます。 Balluff のショッピングカートでデバイスが入手できない場合は、メッセージが表示されます。

_images/w_warenkorb_nicht_moeglich.jpg

Balluff ショッピングカートに利用可能なすべてのユニットが表示され、注文することができます。

_images/w_warenkorb_fertig.jpg

ファームウェアのアップデートに関するFAQ

IO-Link デバイスのファームウェアをアップデートできないのはなぜですか?

ファームウェアアップデート機能は、 Balluff-IO-Linkユニット専用です。