インストール

Nov 13, 2026 | 711 ワード | 4 最小読み出し時間

このページでは、 BET をシステムにインストールする方法について説明します。

Note

BET バージョン 1.65** より、新しい BET バージョンをインストールしても、以下のデータベース内容は保持されます:

  • BET ユーザーを作成。

  • 認証が必要な IO-Link ネットワークモジュールの認証データ。

BET バージョン1.66**から、より新しい BET バージョンをインストールしても、以下のデータベース内容は保持されます:

  • インポートされたデバイス記述ファイル(IODD)。

前提条件

取り付けを行う前に、以下の点を確認してください:

  • お使いのPCが必要なシステム要件を満たしている必要があります。 システム要件 を参照してください。

  • BET 、PCと同じアクセスエリアに設置しなければならない。企業内では、PCを異なるアクセス・エリアに分割するためのサブネットなど、特殊なネットワーク構造が実現されていることがよくあります。必要に応じて、社内ネットワークのシステム管理者にご相談ください。

  • BET の全機能を使用するには、インストール時に管理者権限が必要です。これらはドライバパッケージのインストールに必要です。ドライバパッケージなしでインストールを実行することもできます。 BET コマンドラインからインストールする を参照してください。

Warning

インストールによりネットワークアダプターが再起動します。

  • ドライバーのインストール中に、ネットワーク接続が一時的に中断される。これにより、特定のネットワーク接続がリセットされることがあります。これは、ソフトPLCプログラムなどのリアルタイムアプリケーションに影響を与える可能性があります。これは VPN 接続にも適用されることがあります。

  • インストールの前に、中断の可能性を避けるため、すべてのリアルタイムおよびビジネスクリティカルなアプリケーションを終了し、作業を保存してください。

BET インストール

BET アプリケーションをインストールする:

  1. www.balluff.com から BET インストールファイルをダウンロードしてください。

  2. リアルタイムまたはビジネスクリティカルなソフトウェアアプリケーションを使用している場合は、作業を保存してこれらのアプリケーションを終了してください。

  3. BET インストールファイルをダブルクリックし、指示に従ってください。ドライバパッケージのインストールには管理者権限が必要です。管理者権限で実行するためのダイアログを確認してください。ドライバパッケージがすでにシステム上にある場合は、何もする必要はありません。

  4. インストールが完了すると、インストールアプリケーションがお知らせします。完了をクリックしてインストールを完了します。 BET アプリケーションは、スタートメニューとデスクトップで使用できるようになります。

BET コマンドラインからインストールする

BET アプリケーションは、コマンドラインコールを使って実行することもできる。

コマンドラインから BET をインストールするには、管理者権限でコマンドラインエディタを開き、以下の構文を使用する:

"<Path to installation file>" [parameters]

以下のパラメータがあり、組み合わせることができる:

/driverOnly`。

アプリケーションをインストールせずにドライバーのみをインストールします。管理者権限が必要である。driverOnlyと/noDriver を同時に指定すると、/driverOnly` フラグのみが適用される。

/noDriver

ドライバパッケージを含まないアプリケーションのみをインストールします。管理者権限は必要ありません。

/S

サイレントインストール(ユーザーインターフェイスなし)を実行します。

/ioddPath

Definiert den Standardpfad für Gerätebeschreibungsdateien (IODDs). Beispiel: /ioddPath="C:/ProgramData/IODD"

/fwPath

Definiert den Standardpfad für Firmware-Dateien. Beispiel: /fwPath="C:/ProgramData/firmware"

Examples

通常ここでインストールが行われる:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe"

ここではドライバーのみがインストールされる:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /driverOnly

ここにインストールされるのは、ユーザーインターフェースのないドライバーだけです:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /driverOnly /S

BET アプリケーションのみがインストールされ、ドライバもユーザーインターフェイスもない:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /noDriver /S 

Hier wird das BET mit benutzerdefinierten Pfaden für IODD und Firmware installiert:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0-dev.18173.exe" /S /ioddPath="C:/ProgramData/IODD" /fwPath="C:/ProgramData/firmware"

PowerShell-Beispiel

Die Installation kann auch über PowerShell mit dem Cmdlet Start-Process durchgeführt werden:

Start-Process -FilePath ".\Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0-dev.18173.exe" `
  -ArgumentList '/S','/ioddPath="C:/ProgramData/IODD"','/fwPath="C:/ProgramData/firmware"' `
  -Wait

Mit dem Parameter -Wait wird PowerShell darauf warten, dass die Installation abgeschlossen ist, bevor der nächste Befehl ausgeführt wird.

管理者としてログインする

BET を初めて呼び出すときは、管理者パスワードを割り当てる必要があります。

  1. デスクトップ上のショートカットから BET を起動します。

_images/i_Desktop_icon_de.jpg

  次のようなダイアログが表示されます。

_images/w_Admin_erstellen.jpg

BET を操作するには、最初の試運転時に管理者アカウントを作成する必要があります。ここで、一度入力したパスワードを確認する必要があります。このアカウントを使用して、他の役割を持つユーザーを追加することができます。このアカウントは BET にのみ関連します。

Note

パスワードには、ASCII文字セットの任意の文字と、Unicode文字セットのグラフィック文字を使用できます。有効なパスワードは、デフォルトで最大 255 文字、最小 12 文字です。パスワードの最小長は、Admin ロールを持つユーザーが変更できますが、パスワードの最大長 255 文字を超えてはなりません。無効または安全でないパスワードを入力すると、その旨が通知されます。そのようなパスワードは受け付けられません。

  1. ログイン*で確認してください。

      管理者アカウントを作成し、管理者としてログインしています。

    Note

    管理者パスワードのリセットが必要な場合は、 Balluff サポートにご連絡ください。

ログイン時のユーザーインターフェースの言語を変更する

  リストから希望のUI言語を選択します:

_images/w_UI_Sprache_wechseln.jpg

使用言語を変更する も参照のこと。

ログイン時に BET に関する情報を表示する。

  右上のAboutをクリックします。

  インストールされている BET ソフトウェアの情報が表示されます。

使用情報を表示する も参照のこと。

管理者としてログアウトする

  1. ナビゲーションバーにあるボタンをクリックすると、ユーザー管理が表示されます。

_images/i_Benutzermenue.jpg

  次のようなメニューが表示されます。

_images/i_Benutzermenue_admin.jpg
  1. ログアウト*をクリックします。

       BET からのログアウトに成功しました。