アクティビティログ(LOG)によるトラブルシューティングの実施

Nov 04, 2026 | 511 ワード | 3 最小読み出し時間

ログは、トポロジーにおける詳細なトラブルシューティングのためのツールで、以下の事象が時間と共に表示されます。

  • トポロジーの変更

  • ユーザー管理に関する変更点

  • IO-LinkネットワークモジュールまたはIO-Linkデバイスに影響を与えるイベント。

  • デバイスの検索

  • トポロジーのインポート

  • ファームウェアアップデート

BET は、トポロジに存在する IO-Link ネットワークモジュールのログで発生したすべてのイベントを収集し、表示します。 BET はホストコンピュータのシステム時間を使用します。IO-Link ネットワークモジュールの時間は考慮されません。ログは、トポロジが更新されたとき、およびログが呼び出されたときに更新されます(IO-Link ネットワークモジュールの接続ステータスが緑でなければなりません)。

Note

BET は IO-Link ネットワークモジュールからのメッセージを自動的に読み取ります。IO-Link ネットワークモジュールのメッセージは英語でしか保存されないので、メッセージも英語でログに転送されます。

全デバイスのログ概要を呼び出す

  現在のトポロジーのプロトコルタブをクリックする。

  ログが表示されます。

_images/w_Log.jpg

アクティビティログの例

Note

Falls detaillierte Informationen zu einem Eintrag existiert, wird dies mit einem auf der rechten Seite signalisiert.

ログの概要には、以下の情報が記載されています。

通知分類

各イベントには、8つのカテゴリー(降順でソート)で通知レベルが設定されます。

通知分類

説明

1. Critical

外部エラー
IO-LinkネットワークモジュールまたはIO-Linkデバイスに外部から
許可されない事象が作用している可能性があることが検出されました。トポロジーのトラブルシューティングが必要な場合があります。

2. Warning

Das IO-Link-Netzwerk-Modul oder das IO-Link-Gerät hat ein Ereignis festgestellt, welches Ihre Aufmerksamkeit erfordert, jedoch noch kein Eingriff nötig ist.

3. Notice

IO-Link ネットワークモジュールまたは IO-Link デバイスが動作イベントを検出した。これには、例えば、デバイスのファームウェアバージョンと開始の認識、または IP アドレスとゲートウェイアドレスの認識などが含まれます。

4. Info

イベント
IO-Link ネットワークモジュールまたは IO-Link デバイスが、重要な(正常な)
動作イベントを検出した。これには、例えば、
ウェブインタフェースを介した設定操作、ユーザー関連の
ログエントリ、トポロジー関連の情報、その他の
設定インタフェースが記録されます。

5. Debug

Meldungen die vor allem Administratoren betreffen und zur Fehlerfindung hilfreich sein können.

**イベント・ソース

エントリーのソース、例えば IO-Link デバイスを指定します。ソースとは、動作の起点となる部分のことです。

**日付

ログに保存された事象の発生時刻と日付。

タイムスタンプのフォーマット:日付 - 時刻(ミリ秒を含む)

Note

Beim ersten Einlesen der Log-Daten aus den IO-Link-Netzwerk-Modulen wird die Uhrzeit des Auslesens als Uhrzeit für die Ereignisse übernommen. Das kann dazu führen, dass früher zurückliegende Ereignisse im IO-Link-Netzwerk-Modul mit der gleichen Uhrzeit in das Log übernommen werden. Ab dem Zeitpunkt, an dem das BET eingeschaltet wurde, wird ein Ereignis mit dem Zeitstempel eingetragen.

**イベントコード

利用可能であれば、イベントのコードがここに指定され、エラー処理に役立つ。

**エラーメッセージ

ログインエントリーの内容。

特定のデバイスのログ概要を呼び出す

  1. トポロジーで、ログを表示するデバイスを選択します。

  2. イベントログタブをクリックします。すでにログ*ビューにいる場合は、目的のデバイスをクリックします。

  選択したユニットのログが表示されます。

  1. 必要に応じて、各列の見出しをクリックして、表示されたエントリを並べ替えます。

ログのエクスポート

  1. Logs*ビューにいる場合は、エクスポートしたいエントリーをクリックして選択します。

  マークされたイベントが表示される。

_images/w_Log_3.jpg
  1. エクスポートをクリックします。

_images/w_Log_4.jpg

  ファイルシステムへの保存を促すメッセージが表示されます。

  1. 保存場所を選択し、ファイル名を付けてSaveをクリックします。