既知の問題点¶
このセクションでは、報告されたバグや問題点、開発チームが現在取り組んでいることを説明しています。詳しいご質問は、 よくある質問(FAQ) をご覧ください。
スキャン¶
IO-Link ネットワークモジュールによって認識されるまでに時間がかかる IO-Link デバイスがある(UDP デバイスのみ)。#55747
回避方法
IO-Linkデバイスの再スキャンを行うことで、状況を改善することができます。
一般的な情報¶
BET のインストール中、すべてのネットワークドライバとネットワークアダプタが再起動されます。これは、中断のないネットワーク接続やアクティブなVPN接続に依存しているソフトPLCプログラムなどのリアルタイムアプリケーションに特に影響を与える可能性があります。#135670
回避方法
システムを破壊し、事故やデータ損失などのセキュリティリスクを引き起こす可能性があります。インストールを進める前に、重要なアプリケーション、特にリアルタイムまたはミッションクリティカルなソフトウェアをすべて終了することをお勧めします。作業を保存し、すべての起こり得る結果を確認してください。
トポロジー¶
あるユニットに「ログイン」が必要な場合、詳細ビューでログイン処理を開始する際に、すでにデータベースに存在するそのユニットのログインデータを使用しないようにしました。#94602
回避方法
ユーザー名とパスワードを入力してログインします。
オフラインデバイスを使用した計画段階で、EIPネットワークモジュールが割り当てられたIPアドレスを受信しない場合があります。これは、トポロジーのインポート後にネットワークモジュールにアクセスできないことを意味します。 ただし、このエラーはスキャン経由で統合されたオンラインデバイスの操作には影響しません。#345203
IO-Linkデバイスのパラメータ設定¶
診断メニュー/監視は、入力せずに表示されます。このデバイスのIODDには、ISDUパラメータとしてマッピングされたプロセスデータが含まれています。しかし、プロセスデータは「プロセスデータ」タブ内の BET にのみ表示されています。デバイスのインターフェースはIODDから自動的に構築されるため、「診断」タブにはデータがない場合があります。
BNI IOLセンサー/アクチュエーター・ハブ:IODD経由で拡張ポートをオンにすることはできません。拡張ポートの設定はIODDに含まれていません。そのため、通常のパラメータで変更することはできません。PLC が接続されている場合、ハブの正しい設定はデバイスの検証によって生成されます。#132591
回避方法
PLCが接続されている場合、ハブの正しい設定は、デバイスの同一性を確認の上で生成されます。
現在PLCが接続されていないが、ハブを切り替えたい場合、 Balluff-IO-Link ネットワークモジュールのウェブインターフェースまたは「ISDUパラメータ」タブから、インデックスとサブインデックスを変更するオプションを使用することができます。原則として、インデックス0x55を変更する必要があります。より詳細な情報は、ハブの説明書に記載されています。
TimeSpanT型のパラメータが入力された場合、入力された値に不正確さが生じる可能性がある。例えば、30日は、入力された値より1ミリ秒多い又は少なく書かれることがある。#173446
GSDML/ESIコンフィギュレーター:ビット長が4バイトを超えるデータ長の場合、パラメータがESIフォーマットに正しく変換されないことがあります。このフォーマットをサポートするCODESYSなどのツールでは、これらの値が正しく表示されないことがあります。データパラメータ値の順序は通常逆です。
Bei einem angeschlossenen PLC können Parameter und Netzwerk-Modul-Einstellungen auch ohne die dafür benötigten Rechte geändert werden. Dieses Problem wird in zukünftigen Versionen behoben. #367458
ファームウェアのアップデート¶
2024年3月以降、以下のネットワークモジュールのファームウェアは暗号化されています:
BNI00HL
BNI00K4
BNI006A
BNI008M
BNI00HM
BNI00HW
BNI00H4
BNI00K5
新しいファームウェアは、より高いセキュリティ基準を提供します。これらの暗号化されたファームウェアは、以前の暗号化されていないファームウェアと置き換えることはできません。暗号化されたファームウェアへのアップグレードは、ネットワーク・モジュールで使用されているファームウェアがそのようなアップグレードのために準備されている場合にのみ可能です。
暗号化ファームウェアへのアップグレード用に設計されていない非暗号化ファームウェアから暗号化ファームウェアへのアップデートを試みた場合、アップデートに失敗します。
暗号化されていないファームウェアから暗号化されたファームウェアにアップデートしようとすると、アップデートに失敗します。
BNI00HL ファームウェアバージョン
1.1.4および BNI00HM ファームウェアバージョン4.8.4には対応していません:マスタービューでポートの状態を正しく表示する
接続されたすべてのユニットのプロセスデータをマスタービューで可視化する。
FW 1.0.xのBNI00HLのファームウェアをFW 1.1.4にアップデートする際、 BET 、デバイスが工場出荷時の設定にリセットされ、 BET 、リセット後のデバイスが見つからないため、アップデートの最後にエラーが表示されます(ProfinetのIPアドレスとデフォルトのProfinet名がありません)。エラーメッセージにかかわらず、ファームウェアはデバイスに保存されます。
回避方法
設定のリセットは、アップデートが成功したことを示します
アップデート後、デバイスのネットワーク構成を新規に行い、IPアドレスを変更してください。
FW 1.1.xのBNI00HMのファームウェアをFW 4.8.4にアップデートする際、 BET 、アップデートの最後にエラーが表示されます。デバイスはIP 192.168.1.1にリセットされ、 BET 、このIPでアップデートがすでに実行されていない限り、リセット後にデバイスを見つけることができません。エラーメッセージにかかわらず、ファームウェアはデバイスに保存されます。
回避方法
設定のリセットは、アップデートが成功したことを示します
アップデート後、デバイスのネットワーク構成を新規に行い、IPアドレスを変更してください。