デバイスの詳細を表示・編集¶
Nov 04, 2026 | 4234 ワード | 21 最小読み出し時間
詳細ビューでは、特定のユニットをより詳細に制御し、概要を把握することができます。このビューでは、パラメータを設定し、診断を行うことができます。詳細ビューは、どのデバイスカテゴリが呼び出されたかに応じて動的に変化します。主な違いは、IO-Link ネットワークモジュールと IO-Link デバイスの間です。ユーザの役割とPLCの状態に応じて、IO-Linkデバイスまたはネットワークモジュールのパラメータを変更することができます。
ネットワークモジュールの詳細¶
Pos. |
説明 |
|---|---|
1 |
|
2 |
ネットワークモジュールの詳細を表示します。 |
3 |
Aktualisiert die Anzeige der Gerätedetails und den Status des Geräts. |
4 |
ネットワークモジュールのLEDを点滅させ、識別しやすくします。 |
5 |
ブラウザでウェブインターフェースを開きます。 |
6 |
デバイスの詳細を表示するエリア。 |
7 |
接続の状態を表示します。 |
デバイス詳細概要¶
Pos. |
説明 |
|---|---|
1 |
|
2 |
デバイスの詳細を表示します。 |
3 |
デバイスの詳細表示を更新する。 |
4 |
デバイスの詳細を表示するエリア。 |
一般的な操作方法¶
詳細表示をします¶
ファンクションバーのトポロジーをクリックします。
Wählen Sie unter Ihrem Projekt das Netzwerk-Modul oder das Gerät, dessen Details Sie sich ansehen möchten.
目的のネットワーク・モジュールまたはデバイスの詳細ビューが表示されます。
詳細ビューの更新¶
In der Detailansicht klicken Sie
.
Der Status des ausgewählten Geräts wird aktualisiert.
Note
BET は、詳細表示のデバイスステータスを自動的に更新しません。そのため、表示されるステータスが実際のステータスと異なる場合があります。
IO-Linkネットワークモジュールの編集¶
IO-Linkネットワークモジュールの詳細表示では、Webサーバ、プロセスデータの概要、ポートの設定を呼び出すことができます。
IO-LinkネットワークモジュールのWebインターフェイスを表示¶
Web サーバは IO-Link ネットワークモジュールのメインインタフェースにアクセスし、 BET に表示します。通常通り操作できます。
ファンクションバーのトポロジーをクリックします。
Um die Details eines Netzwerk-Moduls aufzurufen, klicken Sie
oder klicken Sie das im Ihrem Projekt im linken Bereich.
Die Detailansicht des Netzwerk-Moduls wird angezeigt.
をクリックする。
Das Web-Interface des IO-Link-Netzwerk-Moduls wird in Ihrem Standardbrowser als Tab angezeigt:
Webserver¶
Note
IO-Linkネットワークモジュールやデバイスのファームウェアのバージョンによって、ここに示す表現とWebインタフェースが異なる場合があります。他社製のIO-Linkネットワークモジュールの場合、Webインターフェイスが利用できない場合があります。
IO-Link ネットワークモジュールを編集します。Webサーバの詳細については、IO-Linkネットワークモジュールのユーザーズドキュメントを参照してください。
IO-Linkネットワークモジュールからのプロセスデータを表示¶
In der Prozessdatenübersicht sind alle aktuellen Eingangs-Prozessdaten aller Ports des IO-Link-Netzwerk-Moduls dargestellt. Für die Darstellung der Prozessdaten können Sie die Formate Hexadezimal, Dezimal oder Binär wählen.
Klicken Sie in der Geräteliste für Ihr Projekt auf das gewünschte Netzwerk-Modul.
Die Detailansicht des Netzwerk-Moduls wird angezeigt.
PROCESS DATA*タブを開きます。
IO-Linkネットワークモジュールのプロセスデータが表示されます。
IO-Linkネットワークモジュールのポートを設定する¶
ポート設定ビューで個々のポートを設定できます。
Warning
偶発的な危険:ポートの状態を変更すると、IO-Link ネットワークモジュールの電気信号が変化したり、IO-Link デバイスとの通信が終了したりすることがあります。ポートの変更によって事故や損害が発生する可能性がないことを確認する必要があります。このことが確認できない場合は、この機能を使用しないでください。
Note
IO-Linkネットワークモジュールのポート設定は、IO-LinkネットワークモジュールがPLCに接続されていないときだけ変更できます。
ファンクションバーのトポロジーをクリックします。
Die Detailansicht des Netzwerk-Moduls wird angezeigt.
ポート設定*タブを開きます。
Die aktuelle Portkonfiguration des IO-Link-Netzwerk-Moduls wird angezeigt:
Note
列見出しの横にある
をクリックすると、これらの設定オプションの詳細情報が表示されます。
ポートを設定するには、それぞれのピン・モード・セット
の右側をクリックします。
ポートコンフィグレーションが表示されます。
ポート構成で、ポートの各 ピン:4 に IO-Link モードを選択する:
IO Link [自動]:ポートは自動的に IO-Link 通信状態になります。
IO Link [手動]:IO-Link 通信用にポートを手動で設定できます。
デジタル入力:ポートはデジタル入力のように動作します
デジタル出力:ポートはデジタル出力として動作します
Deactivated: Port ist deaktiviert.
Note
Je nachdem, welcher Pin für die Konfiguration gewählt wurde, können unterschiedliche Optionen eingeblendet werden.
Note
Je nach vorgenommener Einstellung werden Optionen für weitere Einstellungsmöglichkeiten freigeschaltet.
Erweiterte Portkonfiguration von IO-Link-Netzwerk-Modulen vornehmen¶
Um eine erweiterte Portkonfiguration für bestimmte Ports vorzunehmen oder mehrere Ports gleichzeitig zu konfigurieren, aktivieren Sie die
vor den gewünschten Ports.Klicken Sie in der oberen Leiste Ausgewählte Ports konfigurieren.
Der folgende Dialog zur Portkonfiguration wird eingeblendet:
ポート2/4でポートモードIO Link [Manual]を選択した場合は、ドロップダウンメニューValidation and backupで希望のオプションを選択します:
デバイスチェックなし:接続された IO-Link デバイスの検証を行わず、IO-Link デバイスのパラメータ値のバックアップも行わない。
V1.0 互換: IO-Link 規格 V1.0 と互換性のある IO-Link デバイス用。同じタイプの IO-Link デバイスかどうかの検証(メーカー ID とデバイス ID を使用)。IO-Link デバイスのパラメータ値のバックアップはなし。
V1.1 Compatible: IO-Link 規格 V1.1 と互換性のある IO-Link デバイス用。同じタイプの IO-Link デバイスかどうかの検証(メーカー ID とデバイス ID を使用)。IO-Link デバイスのパラメータ値のバックアップなし。
V1.1 Backup and Restore: Für IO-Link-Geräte, die kompatibel mit dem IO-Link-Standard V1.1 sind. Validierung, ob es sich um ein IO-Link-Gerät des gleichen Typs handelt (mittels der Hersteller-ID und der Geräte-ID). Sicherung der Parameterwerte des angeschlossenen IO-Link-Geräts im IO-Link-Netzwerk-Modul. Änderungen an den Parameterwerten werden ebenfalls gespeichert. Beim Anschluss eines IO-Link-Geräts mit Werkseinstellungen werden die im IO-Link-Netzwerk-Modul gespeicherten Parameterwerte automatisch in dem IO-Link-Gerät wiederhergestellt.
V1.1 リストア: IO-Link 標準 V1.1 と互換性のある IO-Link デバイスの場合。同じタイプの IO-Link デバイスかどうかの検証(メーカー ID とデバイス ID を使用)。接続された IO-Link デバイスのパラメータ値の変更を IO-Link ネットワークモジュールに保存しない。
Wird ein IO-Link-Gerät an einem so eingestellten Port ausgetauscht, werden die im IO-Link-Modul gespeicherten Parameterwerte auf das neu angeschlossene IO-Link-Gerät mit Werkseinstellungen geschrieben. Falls Sie den Port-Modus IO Link [Manual] gewählt haben, geben Sie eine Device ID und eine Vendor ID ein.
Modus Zykluszeit: Sie können hier die Zykluszeit für das Lesen der Eingänge eingeben.
Note
コントローラでは、サイクルタイムは入力を読み取り、プログラムを実行し、出力を更新するのに必要な時間です。通信システムでは、サイクルタイムとは、次のサイクルが始まる前に、すべてのデバイスがデータを交換するのにかかる時間です。IO-Link では、この時間は伝送速度に依存します。
Klicken Sie Anwenden & schließen, um Ihre Änderungen zu übernehmen, oder schließen Sie den Dialog mit
, um Ihre Änderungen zu verwerfen.
Der folgende Dialog für die Bestätigung wird eingeblendet:
Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie in dem Hauptfenster für die Portkonfiguration auf Änderungen speichern. Um sie rückgängig zu machen. klicken Sie Änderungen verwerfen.
工場出荷設定に戻す¶
ネットワークモジュールのポート構成を工場出荷時の設定にリセットすることもできます。
ファンクションバーのトポロジーをクリックします。
Die Detailansicht des Netzwerk-Moduls wird angezeigt.
ポート設定*タブを開きます。
Die aktuelle Portkonfiguration des IO-Link-Netzwerk-Moduls wird angezeigt:
Markieren Sie die Ports, die Sie auf die Werkeinstellungen zurücksetzen wollen. Aktivieren Sie dazu die
vor den gewünschten Ports.
Klicken Sie Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
Die Portkonfiguration für die ausgewählten Ports werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
IO-Linkネットワークモジュールの設定¶
In der Ansicht Einstellungen können Sie die IO-Link-Netzwerk-Modul-Einstellungen verändern, laden und speichern.
ファンクションバーのトポロジーをクリックします。
Um die Details eines Netzwerk-Moduls aufzurufen, klicken Sie
.
Die Detailansicht des Netzwerk-Moduls wird angezeigt.
Note
Falls das ausgewählte Modul eine Authentifizierung benötigt, werden Sie aufgefordert, dies zu tun. Es wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie Ihren Benutzername und das Passwort für das Gerät eingeben können.
設定*タブを開きます。
Die Registerkarte mit den Einstellungen des IO-Link-Netzwerk-Moduls wird angezeigt:
希望の設定に変更する。
変更した設定をIO-Linkネットワークモジュールに反映させる場合は、書込みをクリックします。
Art der Datenübertragung festlegen (Halbduplex/Vollduplex) bei EIP Netzwerk-Modulen¶
Die Übertragung der Daten bei EIP Netzwerk-Modulen kann über zwei Arten geschehen.
Datenübertragung bei der die Daten gleichzeitig in beide Richtungen übertragen werden (Full Duplex).
Datenübertragung bei der die Daten im Wechselbetrieb übertragen werden (Half Duplex).
Mit BET haben Sie nun die Möglichkeit die Art der Übertragung festzulegen.
Gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie in Ihrer Topologieübersicht einen EIP Netzwerk-Modul an. Dann klicken Sie die Registerkarte Port-Konfiguration an.
Die Registerkarte mit den Einstellungen zur Port-Konfigurationen wird angezeigt:
Klicken Sie Einstellungen für die Ethernet-Ports.
Eine Seitenleiste wird geöffnet, wo Sie verschiedene Einstellungen vornehmen können:
Sie haben in diesem Fenster verschiedene Optionen:
Link Konfiguration: Zur Verfügung stehen die optionen "Auto" und "Manuell". Beim Auswahl der Option, werden die bestmöglichen Einstellungen automatisch gesetzt.
Falls Sie "Manuell" wählen sollten, werden weitere Einstellungsmöglichkeiten freigeschaltet:
EtherNet/IP QuickConnect: Geräte können nach dem Einschalten oder nach einem Werkzeugwechsel sehr schnell wieder am EtherNet/IP-Netz teilnehmen. Ziel ist eine Verbindungsaufnahme und der Start des zyklischen I/O-Datenaustauschs in unter 500 ms. Weiter unten können Sie mit einer Dropdown-Liste die Datenübertragungsrate manuell festlegen (10 Mbps / 100 Mbps).
Duplex-Modus: Hier können Sie wählen, welche Art der Übertragung (Halbduplex / Vollduplex) Sie verwenden wollen.
Klicken Sie Einstellungen speichern und neu starten, um Ihre vorgenommene Einstellungen zu speichern und das Fenster zu verlassen.
Note
Beachten Sie, dass das Netzwerk-Modul bei diesem Vorgang neu gestartet wird, um die neuen Einstellungen übernehmen zu können. Dabei kann es kurzzeitig zu einer Verbindungsunterbrechung kommen.
Sie haben die Art der Übertragung zu Ihrem Netzwerk-Modul erfolgreich abgeschlossen.
IO-Link ネットワークモジュールの HTTPS モードを有効にする¶
Um den HTTPS-Modus für ein IO-Link-Netzwerk-Modul zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor.
ファンクションバーのトポロジーをクリックします。
Um die Details eines Netzwerk-Moduls aufzurufen, klicken Sie
.
Die Detailansicht des Netzwerk-Moduls wird angezeigt.
設定*タブを開きます。
IO-Link ネットワークモジュール設定タブが表示されます。
Klicken Sie die Option Aktiviert bei den HHTTPS-Optionen.
Der folgende Dialog erscheint:
すぐに再起動をクリックします。
HTTPS モードが有効になり、IO-Link ネットワークモジュールは HTTPS (ポート 443)でアクセスできるようになります。
Note
Den Status des HTTPS-Modus können Sie auch der Seitenleiste entnehmen. Klicken Sie hierfür:
Der Status des HTTPS-Modus wird angezeigt.¶
IO-Link ネットワークモジュールの HTTPS モードを無効にする¶
Um den HTTPS-Modus für ein IO-Link-Netzwerk-Modul zu deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor.
ファンクションバーのトポロジーをクリックします。
Um die Details eines Netzwerk-Moduls aufzurufen, klicken Sie
.
Die Detailansicht des Netzwerk-Moduls wird angezeigt.
設定*タブを開きます。
IO-Link ネットワークモジュール設定タブが表示されます。
無効化オプションをクリックする。
以下のダイアログが表示されます:
すぐに再起動をクリックします。
HTTPS モードが解除され、IO-Link ネットワークモジュールに HTTP (port 80) 経由でアクセスできるようになります。
HTTPs証明書を信頼する¶
接続されている IO-Link ネットワークモジュールへの接続の信頼性は、不明な接続の場合は HTTPS 証明書により証明する必要があります。
ファンクションバーのトポロジーをクリックします。
Um die Details eines Netzwerk-Moduls aufzurufen, klicken Sie
.
Die Detailansicht des Netzwerk-Moduls wird angezeigt.
設定*タブを開きます。
IO-Link ネットワークモジュール設定タブが表示されます。
Klicken Sie in der Schaltfläche für den HTTPS-Status auf Details.
信頼できない接続に対しては、以下のダイアログが表示される:
Um dem Zertifikat zu vertrauen, klicken Sie HTTPS-Zertifikat Vertrauen.
Der HTTPS-Verbindung zu dem IO-Link-Netzwerk-Modul wird vertraut.
HTTPS証明書を表示する¶
証明書の有効期間など、証明書に関する情報を表示できます。
ファンクションバーのトポロジーをクリックします。
Um die Details eines Netzwerk-Moduls aufzurufen, klicken Sie
.
Die Detailansicht des Netzwerk-Moduls wird angezeigt.
設定*タブを開きます。
IO-Link ネットワークモジュール設定タブが表示されます。
Klicken Sie in der Schaltfläche für den HTTPS-Status auf Details.
証明書の表示には証明書の表示をクリックします。
証明書が表示されます:
HTTPS接続の無効なSSL証明書の修正¶
BET のSSL証明書が信頼できると認識されない場合、2つの選択肢があります:
BET の再起動。
サポートチームに連絡する。
EtherNet/IP バス上の IO-Link デバイスを検索するには、ETHERNET/IPの検索 をクリックします。
次のような警告が表示されます。
SSL証明書の詳細を表示するには、情報テキストのリンクSSL証明書をクリックしてください。
証明書の詳細が表示される:
BETの再起動をクリックします。それでもエラーが発生する場合は、 Balluff サポートまでご連絡ください。
デバイスの編集¶
デバイスの詳細表示では、以下のデータを編集することができます。
デバイスパラメータ
プロセスデータ
ISDUパラメータ
Note
IO-Link デバイスによっては、診断情報、監視情報、コンフィグレーションなど、さらなるデータを表示することができます。
デバイスのパラメータ設定¶
表示されるパラメータは、それぞれのデバイス記述ファイルに依存します。個々のパラメータの詳細は、各ユニットのユーザーマニュアルに記載されています。書き込みオプションが存在するパラメータは、物理デバイスに書き込むことができます。
デバイスのパラメータを表示する¶
識別情報、パラメータ、プロセスデータタブでは、表示される情報量を絞り込むことができます。
ファンクションバーのトポロジーをクリックします。
Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.
選択したデバイスの詳細ビューが表示されます。
パラメータ*タブを開く。
例:パラメータ タブ¶
デバイスパラメーターの設定¶
デバイス記述ファイル(IODD)は、 BET 、パラメーターの表示方法やパラメーターの変更可否を指定します。パラメータ設定の影響に関する詳細は、対応するデバイスの取扱説明書を参照してください。
パラメータを変更すると、デバイスのステータスが変更されます。パラメータのステータスは、パラメータ名フィールドの右にシンボルで表示されます。デバイス・ステータスが更新されるのは、物理デバイスに変更を書き込むか、 デバイスからデバイス・パラメータを読み出す場合だけです。
次のデバイスステータスが可能です。
シンボルマーク |
ステータス |
説明 |
|---|---|---|
記号なし |
パラメータ: |
表示されるパラメータ値は、IODDのデフォルト値 |
|
パラメータ: |
表示されているパラメータは、デバイスからの読み出しに成功 |
|
パラメータが変更されました。 |
値が変更されましたが、デバイスへは転送されていません。 |
|
パラメータ: |
パラメータの読み書きの際にエラーが発生しました |
ファンクションバーのトポロジーをクリックします。
Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.
選択したデバイスの詳細ビューが表示されます。
パラメータ*タブを開く。
IO-Link デバイスのパラメータが表示されます。
目的のパラメータを変更する。変更できるのは、書込み 機能が有効なパラメーターのみです。
パラメータが変更され、
の記号が表示されます。
Klicken Sie SCHREIBEN, um den geänderten Wert an das physikalische Gerät zu übertragen.
デバイスからパラメータを読み込みます¶
Sie können die projektierten Parameterwerte mit den aktuellen Parameterwerten aus dem physikalischen Gerät überschreiben. Sie haben dabei die Möglichkeit, zu wählen, ob für das projektierte Gerät alle oder nur bestimmte Parameter überschrieben werden sollen.
トポロジーで必要な IO-Link デバイスを選択し、Parameters タブをクリックします。
ワークスペースに詳細ビューが表示されます。
Wählen Sie Lesen oder Alles lesen.
物理デバイスのパラメータがプロジェクトにロードされる:
デバイスにパラメータを書き込む¶
Sie können die Parameterwerte aus dem physikalischen Gerät mit den Parameterwerten aus dem projektierten Gerät überschreiben. Sie haben dabei die Möglichkeit, zu wählen, ob in das physikalische Gerät alle oder nur bestimmte Parameter geschrieben werden sollen.
Note
この機能は、PLCが接続されているとパラメータが変更できない可能性があるため、PLCが接続されていない場合のみ実行できます。
Warning
事故の危険!! パラメータデータを変更することで、IO-Linkデバイスのスイッチングポイントやデータが変更されることがあります。リセット/変更の書き込みを行う前に、変更によって事故や損害が発生しないことを確認してください。パラメータデータの読み書きの結果、事故や損害が発生する可能性がある場合は、本機能を使用しないでください。
トポロジーで必要な IO-Link デバイスを選択し、Parameters タブをクリックします。
ワークスペースに詳細ビューが表示されます。
Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Schreiben oder Alle schreiben.
設定されたデバイスのパラメータは、物理デバイスのパラメータで上書きされる。
パラメータセットの保存¶
デバイスの現在のパラメータ・セットを保存し、後で別のデバイスにロードすることができます。パラメータセットは BET のデータベースに保存されます。
Note
書き込み可能なパラメーターのみ保存されます。プロセスデータは保存されません。
トポロジーで必要な IO-Link デバイスを選択し、Parameters タブをクリックします。
Die Detailansicht zum ausgewählten Gerät erscheint im Arbeitsbereich.
Klicken Sie unter Parametersatz: auf
.
次のようなダイアログが表示されます。
パラメータセットの名前を入力します。ヒント: 例えば"Signallight_LvLMode "のように名称を構成する。
パラメータセットの保存をクリックします。
パラメータセットは BET データベースに保存される。
パラメータセットの書込み¶
Sie können einen gespeicherten Parametersatz laden und dem projektierten Gerät zuweisen, falls für dieses Gerät ein Parametersatz gespeichert wurde. Die BET-Datenbank zeigt Ihnen alle Parametersätze für das aktuell geöffnete IO-Link-Gerät an.
Note
トポロジービュー上のデバイスの変更されたパラメータ値は、物理デバイスに自動的には書き込まれません。
トポロジーで必要な IO-Link デバイスを選択し、Parameters タブをクリックします。
Die Detailansicht zum ausgewählten Gerät erscheint im Arbeitsbereich.
Klicken Sie unter Parametersatz: auf
.
次のようなダイアログが表示されます。
パラメータセットを選択するか、ファイルのインポートをクリックしてパラメータセットをインポートし、リストに追加します。
パラメータセットのロードをクリックすると、パラメータセットが読み込まれます。
Note
ロードする前にパラメータセットを編集するオプションがあります。 読み込んだパラメータセットを編集する を参照してください。
読み込まれたデバイスからのパラメータとファイルからのパラメータを比較する。
左の列はBET上のデバイスのパラメータ(元データ: [BETプロジェクトの名前])、右の列は読み込まれたファイルのパラメータ(元データ: [ファイル名])が表示されます。
BET上のデバイスのパラメータ値と読み込んだファイルのパラメータ値を比較します( デバイスパラメータを相互に比較する 参照)。
変更の適用をクリックすると、選択したパラメータがBET上のデバイスに適用され、ビューが閉じます。
デバイスパラメータを相互に比較する¶
Note
比較できるのは、両方のIODDに存在するパラメーターのみです。同一機種でIODDのバージョンが異なる場合は必ずしもそうではないため、この場合、すべてのパラメータを引き継ぐことはできません。
ダイアログデバイスの比較のフィルタで、パラメータをフィルタリングすることができます。以下のオプションがあります。
異なるパラメータのみを表示する。同じパラメータ値はフィルタリングされ、異なるパラメータ値のみが表示されます。
書込み可能なパラメーターのみ表示する。パラメータ値が同じかどうかにかかわらず、変更可能なパラメータはすべて表示されます。
すべてのパラメータ値を一度に適用する場合は、* 全てのパラメータを適用*をクリックします。
Alle Parameter der Quelle aus der rechten Spalte werden für die Parameter in der linken Quelle übernommen. Sie können die Änderung wieder rückgängig machen, indem Sie Alle Parameter zurücksetzen klicken. Sie können auch einzelne Parameter aus der Übernahme ausschließen.
Um einzelne Parameter zu übernehmen , klicken Sie
.
Der Parameter aus der rechten Quelle wird auf die linke Seite übernommen.
Um die Übernahme eines Parameters rückgängig zu machen, klicken Sie
.
右のソースからのパラメータ値の転送は、このパラメータではリセットされます。
Klicken Sie ÄNDERUNGEN ANWENDEN, um die Auswahl der Parameter zu übernehmen und die Ansicht zu schließen.
読み込んだパラメータセットを編集する¶
読み込んだパラメータセットを編集・削除したり、JSONファイルとしてエクスポートしたり、再度インポートしたりすることができます。そのため、パラメーターセットごと入れ替えたり、お客様に提供したりすることができます。
トポロジーで目的のIO-Linkデバイスを選択し、ファンクションバーのデバイス詳細をクリックします。
ワークスペースに詳細ビューが表示されます。
ファンクションブロックで、パラメータセットの読込みを選択します。
次のようなダイアログが表示されます。
以下の編集オプションがあります。
シンボルマーク |
説明 |
|---|---|
|
パラメータセットの名前を変更する。 |
|
パラメータセットを削除します。 |
|
パラメータセットをダウンロードします。 |
必要なオプションを選択します。
プロセスデータの編集¶
デバイスの現在のプロセスデータを表示することができます。プロセスデータは500msごとに自動更新されます。
Warning
事故の危険! !プロセスデータを書き込むことにより、センサからの電気信号やデータが変化したりアクチュエータを動作させることがあります。プロセスデータを書き込む前に、その変更が事故や損害の原因にならないことを確認してください。プロセスデータの読み書きの結果、事故や損害が発生する可能性がある場合は、本機能を使用しないでください。
Note
IO-Linkデバイスが接続されているIO-LinkネットワークモジュールがPLCに接続されている場合、プロセスデータを書き込むことはできません。
プロセスデータの表示¶
ファンクションバーのトポロジーをクリックします。
Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.
選択したデバイスの詳細ビューが表示されます。
PROCESS DATA*タブを開きます。
デバイスのプロセスデータが表示されます。
プロセス・データ出力の変更¶
現在検討中の IO-Link デバイスがサポートしていれば、特定のプロセスデータ出力に影響を与えることができます。
Process Data Out*で、リストから出力を変更したいパラメータを選択する。
プロセス・データは選択に従って設定されます。
プロセスデータ値のバイト、ビットを表示する。¶
あるプロセスデータの値が、どのビットまたはバイトに含まれるかを表示することができます。
マウスポインタを特定のプロセスパラメータに合わせる。
対応するバイトまたはビットは青で強調表示される。
出力電圧 = 00001111 (byte 0)¶
Prozessdaten virtualisieren¶
Sie haben in der Ansicht auch die Möglichkeit die Prozessdaten des gewählten IO-Link Gerätes zu visualisieren, um Änderungen live zu überwachen und deren Auswirkungen direkt zu bewerten. Klicken Sie dazu das
-Symbol auf der rechten Seite eines Parameters.
Der entsprechende Parameter wird visualisiert dargestellt:
ISDUのパラメータを編集する¶
ISDUはパラメータ・データの非周期的伝送に使用されます。ISDUパラメータ(Indexed Service Data Unit)には、インデックスとサブインデックスでアクセスできます。データは生の 16 進形式で表示されます。IODD が見つからない場合、この機能を汎用 IO-Link デバイスに使用することもできます。
ファンクションバーのトポロジーをクリックします。
Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.
選択したデバイスの詳細ビューが表示されます。
パラメータ*タブを開く。
デバイスのISDUパラメータが表示されます。
インデックスとサブインデックスの値を入力します。
WRITE*をクリックするとデバイスに値が書き込まれ、READをクリックすると現在のパラメータ値が読み込まれます。
コンフィグレーターでBCMデバイスを設定する¶
BCMコンフィグレーションウィザードは、モーター、ポンプ、ファン、コンプレッサーの振動モニタリング用BCMセンサーを簡単に設定することができます。その際、振動の制限値は、ユニットの容量クラスに応じて、ISO標準に基づいて定義されます。以下のBCMセンサーは、 Balluff でサポートされています。
Bcm0001 (BCM R15E-001-DI00-01,5-S4)
BCM0002 (BCM R15E-002-DI00-01,5-S4)
Bcm R16E-004-CI01-01,5-S4
BCM R16E-004-CI02-01,5-S4
統計は以下のISO規格を適用しています。
モーター:ISO 20816-3
ポンプ:ISO 10816-7
ファン:ISO 14694
コンプレッサーISO 10816-3およびISO 20816-3
モニターするユニットがリストにあるISO規格のいずれにも該当しない場合、合理的な限界値について経験に基づいて値を設定する必要があります。
Note
コンフィグレーターは、BCMデバイスが物理的に存在する場合にのみ利用可能です。
BCM設定のロード¶
BCM設定値を作成済みの場合は、それをロードして編集できます。
ファンクションバーのトポロジーをクリックします。
Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.
選択したデバイスの詳細ビューが表示されます。
コンフィグレータタブを開きます。
BCMコンフィグレーターが表示されます。
既製のBCMコンフィギュレーションをロードするには、
をクリックします。
ファイルエクスプローラーが開きます。
使用するBCM設定ファイルに移動し、開くをクリックします。
既存のモニタリング機能を持つBCMコンフィギュレーションが表示されます。
BCMコンフィギュレーションの作成¶
ファンクションバーのトポロジーをクリックします。
Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.
選択したデバイスの詳細ビューが表示されます。
コンフィグレータタブを開きます。
BCMコンフィグレーターが表示されます。
新しいコンフィギュレーションを作成するには、監視する設備タイプを選択します。
監視する設備タイプの設定ウィザードが起動します:
ステップ1:モニタリング機能(例:ISO 20816-3)。¶
モニタリング機能を選択し、次へをクリックします。
入力データを選択します。設備タイプ「モーター」の場合、これらは以下の通りです。
Power Class
車軸の高さ
速度範囲
下部構造
回転軸のアライメント
次へをクリックします。
「アラーム閾値」ステップが表示されます。ここには、ISO 規格に準拠した振動のしきい値が表示されます。これらの値は、個々の要件に合わせてカスタマイズすることもできます。
任意の制限値を設定し、次へをクリックします。
モニタリング機能は全て設定されています。
モニタリング機能の名前を割り当てます。
モニタリング機能をセンサーに直接アップロードするには、モニタリング機能のアップロード をクリックします。
新規監視機能を作成するには、新規監視機能の作成をクリックします。
コンフィギュレーターを終了するには、完了をクリックします。
BCMコンフィグレーションの設定を機器にアップロードする¶
BCMコンフィギュレーションのロードについては、 BCM設定のロード を参照してください。
「デバイスにアップロード」をクリックします。
監視機能は機器にアップロードされる。
BCMコンフィグレーションの追加¶
1つのBCMコンフィグレーションにつき最大3つのモニタリング機能を追加できます。
BCMコンフィギュレーションのロードについては、 BCM設定のロード を参照してください。
「モニタリング機能の追加」をクリックします。
監視する設備タイプの設定ウィザードが起動します。
BCMコンフィギュレーションの作成 を参照し、ステップ4からモニタリング機能を作成する。
BCMコンフィグレーションの監視機能を削除する¶
BCM コンフィグレーションの 1 つまたはすべての監視機能を削除できます:
BCMコンフィギュレーションのロードについては、 BCM設定のロード を参照してください。
監視機能を削除するには、
をクリックします。
次のような警告メッセージが表示される。
削除をクリックする。
モニタリング機能は削除されます。
既存の監視機能を一括削除するには、全て削除をクリックします。
次のような警告メッセージが表示される。
削除をクリックする。
すべてのモニタリング機能が削除される。
BCMコンフィギュレーションのダウンロード¶
BCMコンフィギュレーションのロードについては、 BCM設定のロード を参照してください。
をクリックする。
ファイルエクスプローラが開く。
ファイル名を入力し、任意の場所に移動して保存をクリックします。
BCMのコンフィグレーションはファイルとして保存される。
BCMコンフィグレーションの印刷¶
BCMコンフィギュレーションのロードについては、 BCM設定のロード を参照してください。
コンフィグレーションビューをクリックする。
Windowsの印刷ダイアログが開きます。
希望の印刷設定を選択します。
BCMのコンフィグレーション設定が記載されたドキュメントが作成され、印刷されます。
BCMコンフィギュレーションの編集¶
BCMコンフィギュレーションのロードについては、 BCM設定のロード を参照してください。
をクリックする。
モニタリング機能の設定ウィザードが起動します。
BCMコンフィギュレーションの作成 を参照し、ステップ5からモニタリング機能を編集します。
BCMコンフィギュレーションのインポート¶
BCMコンフィギュレーションのロードについては、 BCM設定のロード を参照してください。
をクリックする。
次のようなメッセージが表示される。
承認をクリックしてください。
ファイルエクスプローラが開く。
目的のファイルに移動し、開くをクリックします。
BCMコンフィギュレーションがインポートされる。
コンフィギュレーターでBTLを構成¶
BET はBTLデバイスの設定をサポートします。設定タブには、BTLデバイスの設定に必要な最も重要な設定オプションとパラメータが表示されます。原則として、パラメータタブでもBTLデバイスのパラメータ設定が可能です。
Note
コンフィグレーターは、BTLデバイスが物理的に接続されている場合にのみ利用できます。
出力の設定¶
2つの出力それぞれに2つのソレノイドのうち1つを選択し、機能を割り当てることができます。
位置エンコーダの選択で、出力に割り当てたいソレノイドを選択します。機能選択で、出力に割り当てたい機能を選択します:
位置:磁石の現在位置を測定します。
位置偏差:2つのマグネットの距離を測定する。
速度:マグネットの速度の変化を測定する。
測定範囲の定義¶
BTLによって指定された測定範囲内で、ゼロ点と終点を指定することによって、それぞれの測定範囲を定義することができます。BTLデバイスの特性曲線は、変更された範囲に従って表示されます:
エリア |
意味 |
|---|---|
a |
測定範囲外、BTLがエラーに切り替わる |
b |
ゼロ点の許容範囲 |
c |
定義された測定範囲 |
d |
終点の許容範囲 |
e |
測定範囲外、BTLがエラーに切り替わる |
ゼロ点の下にゼロ点を、終点の下に測定範囲の終点を入力します。または、スライダーを使用することもできます。
現在の測定範囲のダイアグラムは、入力した内容に従って更新されます:
例:ゼロ点=0、終点=800¶
例:ゼロ点=100、終点=500¶
位置を受け入れるには、書込みをクリックします。また、位置を直接デバイスに書き込むには、ティーチングをクリックします。
オプション: 必要に応じて、測定範囲(特性曲線の X 軸)の単位を変更する。これを行うには、ドロップダウンリストから希望の単位を選択します:
測定点に対応する BTL 装置の出力電圧を変更するには、追加パラメータ をクリックします。
出力電圧(Y 軸)の入力フィールドが表示されます:
任意の出力電圧を入力してください。
それに応じてBTLデバイスの特性曲線も変化します:
例ゼロ点 = 8000 mV¶
変更した値をBTLデバイスに書き込むには、全てのパラメータを書込みをクリックします。
入力された値がBTLデバイスに書き込まれます。これで設定は完了です。
センサーの設定をリセットする¶
BTLデバイスの現在値をリセットするには、2つのオプションがあります:
BTLデバイスへの接続を中断することなく、技術固有のアプリケーションの設定を事前に定義された出力値にリセットすることができます。
工場出荷時の設定にリセットすることができます。
BTLデバイスを工場出荷時設定にリセットするには、工場出荷時設定に戻すをクリックします。
BTLデバイスの技術別アプリケーションを事前に定義済みの値にリセットするには、アプリケーションのリセットをクリックします。
センサー特性曲線の反転¶
ゼロ点値と終点値を入れ替えることで、特性曲線を反転させることができる。
センサー特性曲線を反転するには、その他のパラメータ をクリックし、次に 特性曲線の反転 をクリックします。
センサー特性曲線が反転します。
例:逆特性曲線¶
パラメータ値の入れ替え¶
出力1と出力2のパラメータ値を入れ替えることができます。
パラメータ値を入れ替えるには、
をクリックし、設定値の入れ替え を選択します。
出力1と出力2のパラメータ値が入れ替わる。
パラメータ値をコピーする¶
出力間でパラメータ値をコピーできます。
パラメータ値をコピーするには、
をクリックし、出力1から出力2への値のコピー または 出力2から出力1への値のコピー を選択します。
パラメータ値はそれに応じてコピーされる。