Skip to content
Balluff Engineering Tool documentation logo
Balluff Engineering Tool documentation USBマスタ経由でIO-Linkデバイスを設定
Type to start searching
    • Balluff Engineering Tool documentation
    • 初めてBETをお使いになられる方へ
    • インストール
    • 使用例
    • スタート画面
    • 基本操作
    • トポロジーを手動で作成する
    • 既存のトポロジーをスキャン(デバイスの検索)
    • トポロジーを編集する
    • デバイスの詳細を表示・編集
    • 認証の監視
    • アクティビティログ(LOG)によるトラブルシューティングの実施
    • ポート構成を確認する(I/Oチェック)
    • Firmware für Balluff IO-Link-Geräte und Netzwerk-Module aktualisieren
    • USBマスタ経由でIO-Linkデバイスを設定
    • GSDMLファイルの生成
    • よくある質問(FAQ)
    • リリースノート
    • 既知の問題点

    USBマスタ経由でIO-Linkデバイスを設定¶

    Nov 05, 2026 | 352 ワード | 2 最小読み出し時間

    Note

    USBマスターが動作するには、 BET のインストール時に対応するドライバーがインストールされている必要があります。

    Note

    USBマスターの適切な動作には、追加の電源(24V)が必要な場合があります。

    1. Klicken Sie in der Funktionsleiste Tools und anschließend USB Master.

      USBマスターが接続されていない場合、以下のダイアログが表示されます:

    _images/w_usb_master_1.jpg
    1. Schließen Sie den USB-Master an, und klicken Sie Suche Neu Starten.

      Der folgende Dialog erscheint für den Fall, dass der USB-Master angeschlossen ist, aber noch keine IODD gefunden wurde:

    _images/w_usb_master_2.jpg
    1. IODDをインポートするをクリックします。

    _images/w_IODD_vom_computer_importieren.jpg
    1. Ziehen Sie die gewünschte IODD mit gedrückter linker Maustaste innerhalb des gestrichelten Rahmens, und lassen Sie die Maustaste los, um die Datei hochzuladen. Alternativ können Sie auch innerhalb des Rahmenbereichs klicken, um die Datei im Dateisystem auszuwählen.

      デバイス記述ファイルがインポートされます。

    _images/w_IODD_importieren.jpg
    1. 完了をクリック

      Der Verbindungsstatus des USB-Masters ändert sich aufgrund der importierten IODD:

    _images/w_IODD_vom_computer_importieren_3.jpg
    1. Falls kein IO-Link-Gerät gefunden werden konnte, schliessen Sie das IO-Link-Gerät an, und klicken Sie IO-Link-Gerät Suchen.

    2. Klicken Sie IODD Importieren, und importieren Sie wie oben beschrieben die IODD.

      Der Verbindungsstatus des IO-Link-Geräts ändert sich aufgrund der importierten IODD:

    _images/w_IODD_vom_computer_importieren_3.jpg
    1. Um das oder die Geräte am USB-Master zu konfigurieren, klicken Sie Konfigurieren.

      次のようなダイアログが表示されます。

    _images/w_IODD_vom_computer_importieren_6.jpg
    1. Parametrieren Sie das Gerät, siehe デバイスのパラメータ設定.

    Note

    USB マスタ経由で変更されたパラメータは IO-Link デバイスに保存されます。IO-Link デバイスが通常の IO-Link ネットワークモジュールの IO-Link ポートに接続されている場合、IO-Link デバイスのパラメータセットは自動的に IO-Link ネットワークモジュールのパラメータサーバにアップロードされます。前提条件:IO-Link ポートのパラメータサーバ機能が有効になっている。

    以下のオプションがあります:

    • Alle Lesen: Mit diesem Befehl lesen Sie alle Parameter aus dem Gerät, siehe デバイスからパラメータを読み込みます. Wenn Sie nur einzelne veränderte Parameter aus dem Gerät lesen wollen, klicken Sie neben dem Hinweisdreieck auf Lesen, siehe デバイスパラメーターの設定.

    • Alle Schreiben: Mit diesem Befehl schreiben Sie alle veränderten Parameter ins Gerät. Wenn Sie nur einzelne veränderte Parameter in das Gerät schreiben wollen, klicken Sie neben dem Hinweisdreieck auf SCHREIBEN, siehe デバイスパラメーターの設定.

    • 設定の保存:このコマンドを使用して、デバイスの現在のパラメータセットを BET データベースに保存します( パラメータセットの保存 を参照)。

    • Einstellungen Importieren: Mit diesem Befehl laden Sie einen gespeicherten Datensatz aus der BET-Datenbank in das Gerät, siehe パラメータセットの書込み.

    • 必要に応じて、Configure another device をクリックして他の IO-Link デバイスを設定するか、Exit and close をクリックして設定を終了します。

    © Copyright 2026, Balluff GmbH.
    Contact & Support Imprint Privacy Notice General Terms and Conditions