既存のトポロジーをスキャン(デバイスの検索)¶
Nov 04, 2026 | 992 ワード | 5 最小読み出し時間
物理的に存在する IO-Link トポロジーを BET でスキャンし、メインビューにその構造を表示することができます。そのためには、以下の要件を満たす必要があります。
IO-Link ネットワークモジュールおよび IO-Link デバイスを検索するトポロジーと、 BET がインストールされている作業用コンピュータのネットワークアダプタが同じネットワークおよび IP アドレス範囲である必要があります。ゲートウェイを経由した検索や、ネットワークアダプタのアドレス範囲外の検索は行えません。
USBイーサネットアダプターを使用する場合は、それに応じて設定し、USBpCapソフトウェアをインストールする必要があります。 ファイアウォールとIO-Linkネットワークに関するFAQ を参照してください。
接続された IO-Link デバイスの検出は、いくつかのプロトコルを使って行われます。このため、 PCのファイアウォール設定で以下のポートBET を解放しておく必要があります。
UDPポート<2000>(受信用)
発信用UDPポート<1999>
CIPでの受信用UDPポート<2222>。
Ethernet/IP CIP(発信)用44818
。
プライベートネットワークとパブリックネットワークに対応したリリースが必要です。
スキャン処理では、定義されたアドレス空間内のすべてのIPアドレスが検索されます。
Note
Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk korrekt konfiguriert wurde.
Note
IO-Linkデバイス(センサー、アクチュエーター)には、独自のIPアドレスはありません。デバイスが接続されているIO-Linkネットワークモジュールを介してアドレス指定されます。
Note
ファイアウォールを正しく設定するために、 BET の実行ファイルへのパスを知っておくことが重要な場合があります。実行ファイル(Balluff Engineering Tool.exe)は、インストール後、次のフォルダーにあります。
C:¥Users%UserName%AppData¥Local¥Programs¥Balluff Engineering Tool.
Netzwerkadapter und Feldbusprotokol auswählen und nach Netzwerk-Modulen suchen¶
トポロジーをスキャンするための要件が満たされていれば、スキャンを開始し、見つかったIO-Linkデバイスのすべてまたは一部をメインビューにインポートすることができます。
ファンクションバーのトポロジーをクリックします。
Das folgende Fenster erscheint:
Klicken Sie auf das Scan-Symbol
unter dem Suchfeld im linken Bereich der Arbeitsbereiches.
Das folgende Fenster erscheint, wo Sie Ihren gewünschten Feldbusprotokoll und den Netzwerkadapter einstellen können:
Wählen sie das gewünschte Feldbusprotokoll aus oder aktivieren sie die Automatische Erkennung.
IO-Link デバイスの検索に使用するネットワークアダプターを選択します。
Klicken Sie auf Netzwerk scannen um mit der Suche anzufangen.
Note
Die suche deckt alle verfügbaren IP-Bereiche ab. So werden z.B. in mehreren IP-Bereichen wie 192.xxx.xxx.xxx und 10.xxx.xxx.xxx gleichzeitig gesucht.
見つかったIO-Linkネットワークモジュールは結果としてリスト化されます。
スキャン処理結果(PROFINET)¶
Note
Werden nicht alle IO-Link-Netzwerk-Module am Bus gefunden, können Sie die Verbindungen am Gerät überprüfen und Suche erneut ausführen.
Note
見つかったデバイスは、検索されたトポロジーの構成デバイスである可能性があります。検索したアドレス範囲にある他のネットワーク対応機器も見つけることができます。
Note
Es kann vorkommen, dass Geräte gefunden aber als nicht erreichbar gekennzeichnet werden. Dies liegt meist daran, dass einer der gefundenen Netzwerk-Module die gleiche IP-Adresse hat wie der Netzwerk-Adapter an dem Geräte gesucht werden. In diesem Fall ändern Sie die Ip-Adresse des Netzwerk-Moduls oder die Adresse des Netzwerk-Adapters.
Daten der Netzwerk-Module ändern¶
In dem Ergebnisfenster des Scans haben Sie die Möglichkeit bei jedem gefundenen Netzwerk-Modul einzeln folgende Daten zu ändern:
Profinet-Name
IPv4 Adresse
Subnetzmaske
Gateway
Feldbustyp (nur bei Netzwerk-Modulen der neueren Generation)
Klicken hierfür in das Feld, das Sie bearbeiten möchten.
Nehmen Sie Ihre gewünschten Änderungen vor.
Ihre Änderungen werden mit einem Warnzeichen bzw. farblich hervorgehoben.
Ergebnis des Scan-Vorgangs mit Änderungen¶
Um Ihre Änderungen zu speichern klicken Sie Änderungen schreiben. Um die Änderungen rückgängig zu machen klicken Sie Alle Änderungen rückgängig machen.
Sie haben Ihre Änderungen erfolgreich gespeichert.
Weitere Informationen zu den Netzwerk-Modulen einsehen¶
LEDs aufleuchten lassen¶
Weiterhin haben Sie in dem Ergebnisfenster die Möglichkeit LEDs an den Netzwerk-Modulen leuchten zu lassen, um das Gerät eindeutig zu identifizieren.
Um die Kontrollleute am Netzwerk-Modul leuchten zu lassen, klicken Sie auf
in der gleichen Zeile.
Ein Seitenfenster öffnet sich:
Wählen Sie über das Drop&Down Menü die Zeit, um die die LED leuchten soll, und klicken Sie anschließend auf **.
Die LED am Gerät wird nun für die Dauer der eingestellten Zeit aufleuchten.
Detaillierte Informationen einsehen¶
Um weiterführende Informationen zu bestimmten Netzwerk-Modulen zu erhalten, klicken Sie in der gleichen Zeile wie das Netzwerk-Modul auf
.
Das Informationsfenster zum Netzwerk-Modul öffnet sich:
Dem Inhalt dieses Fensters können Sie folgende Informationen entnehmen:
Status des Netzwerk-Moduls
Spezifische Informationen zum Gerät, z.B Firmware-Versionen zu Soft-/ und Hardware, Herstellernummer, Bestellcode ... .
Typ und Netzwerk-Adressen
Porteinstellungen
Profinet-Namen (Stationnamen) für mehrere Netzwerk-Module ändern¶
Sie können Profinet-Namen (Stationsnamen) nach bestimmten Kriterien für mehrere oder alle Netzwerk-Module gleichzeitig ändern, um eine einheitliche Namensgebung für alle Geräte zu erreichen.
Note
Diese Vorgehensweise ist nur für Profinet Geräte verfügbar.
Markieren Sie die Netzwerk-Module, deren Namen Sie ändern wollen.
Klicken Sie auf Stationsnamen umbenennen.
次のようなダイアログが表示されます。
Falls erwünscht, ändern Sie Anzeigereihenfolge der Geräte mit der Drop&Down-Liste Geräte sortieren nach.
Geben Sie im Feld Namensmuster einen Namen ein, mit dem die Namen Ihrer Geräte anfangen sollen.
Geben Sie im Feld Startnummer eine Nummer ein, um die Namen Ihrer Geräte mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen.
Wählen Sie aus der Drop&Down-Liste einen Zahlenformat aus.
Klicken Sie auf Einstellungen für ausgewählte Module anwenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster geschlossen. Danach wird die Liste der Scanergebnisse aktualisiert.
IP-adressen für mehrere Netzwerk-Module ändern¶
Sie können IPv4 Adressen nach bestimmten Kriterien für mehrere oder alle Netzwerk-Module gleichzeitig ändern.
Markieren Sie die Netzwerk-Module, deren Ipv4 Adressen Sie ändern wollen.
Klicken Sie auf IP-Adressen festlegen.
次のようなダイアログが表示されます。
wählen Sie eine Start IP-Adresse für Ihre ausgewählten Geräte.
Geben Sie eine Schrittweite an, um deren Größe fortlaufende IP-Adressen für Ihre Geräte erzeugt werden.
Klicken Sie auf Einstellungen für ausgewählte Module anwenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster geschlossen. Danach wird die Liste der Scanergebnisse aktualisiert.
Note
Die neuen IP-Adressen können nur dann übernommen werden, wenn die Adresse nicht von einem anderen Gerät reserviert ist. In diesem Fall wird die nächste freie Adresse übernommen und mit der eingestellten Schrittweite weitere Adressen erzeugt.
Topologie Übernehmen¶
Wenn Sie das Ergebnis des Scan haben, können Sie die Geräte in Ihre Topologie übernehmen. Gehen Sie dazu wie folgt vor.
Markieren Sie die Geräte, die Sie in Ihre Topologie übernehmen wollen.
Klicken Sie auf Weiter mit ausgewählten Modulen.
次のようなダイアログが表示されます。
Note
Manche Geräte erwarten eine Authentifizierung. Geben Sie dafür in den Feldern Benutzername und Passwort entsprechend die Daten ein.
Falls Sie die Porteinstellungen beibehalten wollen, klicken Sie auf Porteinstellungen beibehalten. Um die Ports zu aktivieren, klicken Sie auf Alle IO-Link-Ports aktivieren (nötig, wenn die Geräte vor dem Scan stromlos waren).
Es wird nach IO-Link Geräten an den Ports der Netzwerk-Module gesucht und nach dem Abschluss der Suche der folgende Dialog angezeigt:
Klicken Sie *Beenden und schließen, um die Gefundenen Geräte in Ihre Topologie zu übernehmen.
Die Geräte werden in die Topologie übernommen: