トポロジーを手動で作成する

Nov 05, 2026 | 890 ワード | 4 最小読み出し時間

新規トポロジーの作成

  1. Wenn Sie die BET neu starten, fangen Sie mit einer leeren Topologie. Wenn Sie Ihre aktuelle Topologie ersetzen möchten, klicken Sie in der Funktionsleiste , und dann Neue Topologie.

      以下のオプションのダイアログが表示されます。

    • SAVE:既存のトポロジーが保存され、新しい空のトポロジーが開かれます。

    • 保存しない。既存のトポロジーの変更は保存されず、新しいトポロジーが開かれます。

    • キャンセル:新しいトポロジーを作成することなく、ダイアログを終了します。

  2. 必要なオプションを選択します。

  Sie werden zum Scan einer neuen Online-Topologie weitergeleitet. Falls Sie nur eine Offline-Topologie erstellen möchten, schließen Sie das Scan-Fenster und gehen Sie in der Funktionsleiste auf Planung.

こちらもご覧ください:

ネットワークモジュールの追加

  1. ファンクションバーのプランニングをクリックします。

  2. Unter Ihrem Projektnamen, klicken Sie .

_images/g_Balluff_Project.jpg

  画面右側にデバイスカタログが表示されます。

_images/w_Netzwerkmodul_hinzufuegen.jpg
  1. 必要なネットワークモジュールを選択します。

_images/w_Netzwerkmodule_auswaehlen.jpg
  1. ネットワークモジュールの追加]をクリックします。

  Die hinzugefügten Netzwerk-Module stehen unter Ihrem Projekt zur Verfügung.

_images/w_Added_Networkmodules.jpg

Nach Netzwerk-Modulen filtern

Sie haben die Möglichkeit nach bestimmten Typen von Netzwerk-Modulen zu filtern.

  1. Klicken Sie hierfür auf das Filterzeichen im Katalog der Netzwerk-Module.

_images/w_filter_catalog_master.jpg

  Die verfügbaren Filter werden angezeigt.

_images/w_filter_catalog_entries.jpg
  1. Markieren Sie die gewünschten Filter und klicken Sie auf Filter einstellen.

Gerätebeschreibungsdateien für Netzwerk-Module importieren

  1. Klicken Sie hierfür auf das Import IOLMs im Katalog der Netzwerk-Module.

_images/w_catalog_import_master.jpg

  Der folgende Dialog erscheint.

_images/w_catalog_import_master_select.jpg
  1. マウスの左ボタンを押しながら破線枠内に希望のIODDファイルをドラッグし、マウスボタンを離すとアップロードされます。または、枠内をクリックし、ファイルシステムでファイルを選択します。

  Klicken Sie auf Fertig. Die Gerätebeschreibungsdateien der Netzwerk-Module werden in den Gerätekatalog importiert.

_images/w_IODD_importieren.jpg

フィールド機器の追加

  1. ファンクションバーのプランニングをクリックします。

  Unter Ihrem Projekt werden Ihnen die Netzwerk-Module angezeigt, die der Topologie hinzugefügt wurde, siehe ネットワークモジュールの追加.

_images/w_Added_Networkmodules.jpg
  1. フィールドデバイスを接続するポートの横にある をクリックします。

  画面右側にデバイスカタログが表示されます。

_images/w_catalog_device_selection.jpg
  1. 希望するフィールド機器を選択する。

_images/w_Ausgewaehltes_Feldgeraet.jpg
  1. Add field device*をクリックします。

  フィールド・デバイスがネットワーク・モジュールのポートに追加される。

_images/w_Feldgeraet_an_Port.jpg

フィールド・デバイスを選択し、ネットワーク・モジュールのポートに割り当てました。

デバイスカタログからデバイスを検索します

Sie haben hier grundsätzlich zwei Möglichkeiten für die Suche:

  1. Suche im Gerätekatalog in der mitgelieferten Datenbank.

  2. Suche in einem lokalen Gerätekatalog.

    Note

    Um in einem lokalen Gerätekatalog nach Geräten zu suchen, müssen Sie zuerst ein solches Katalog erstellen. Wie das funktioniert erfahren Sie im nächsten Abschnitt.

Suche im Gerätekatalog in der mitgelieferten Datenbank

デバイスカタログの製品名またはその一部を検索し、それに応じて表示されるデバイスをフィルタリングすることができます。

  1. デバイスカタログ(ネットワークモジュールまたはフィールドデバイス用)を開きます。

  2. 検索フィールドに製品名または製品名の一部を入力してください。

_images/w_Geraete_suchen.jpg

  入力された検索条件に一致するデバイスのみがデバイスカタログに表示されます。

Suche in einem lokalen Gerätekatalog

Um dies zu bewerkstelligen, müssen Sie zuerst einen solchen Ordner erstellen und die benötigten IODDs in diesem Ordner ablegen.

Erstellen Sie einen Ordner für Ihre IODD-Dateien:

  1. Klicken Sie in der oberen Leiste auf "Nutzereinstellungen".

      Die Seitenleiste zu den Nutzereinstellungen öffnet sich.

  2. Scrollen Sie zu zur Einstellung "Einrichten eines lokalen IODD-Ordners" und aktivieren Sie die Einstellung.

      Die Einstellungen zur Auswahl eines lokalen Ordners werden eingeblendet:

_static/images/media/w_setup_local_iodd_folder.JPG
  1. Geben Sie einen Pfad zu Ihrem lokalen Ordner (z.B. C:\Users\userxyz\Desktop) an oder wählen sie Ordner auswählen um einen Ordner über den Windows Dateiexplorer auszuwählen. Lesen Sie den Warnhinweis sorgfaeltig durch.

  2. Klicken Sie Einstellungen speichern um Ihre Änderungen zu speichern und das Einstellungen-Fenster zu verlassen.

Wenn die Einstellungen gespeichert sind, wird bei der nächsten Gerätesuche automatisch der angelegte Ordner als Gerätekatalog ausgewählt.

Note

Um wieder auf das mitgelieferte Datenbank zuzugreifen, deaktivieren Sie die Funktion in den Einstellungen ab.

デバイス記述ファイル(IODD)のインポート

新しいIO-LinkデバイスのIODDファイルを追加することで、デバイスカタログを拡張することができます。すでに存在するIO-LinkデバイスのIODDファイルをインポートすると、そのIO-LinkデバイスのIODDファイルが更新されます。

Note

デバイス記述ファイルのファイル形式は ZIP です。デバイス記述ファイルまたは IODD (IO Device Description) には、IO-Link デバイスに関する情報、例えば識別情報、デバイスパラメータ、診断データなどが含まれます。

  1. Öffnen Sie den Gerätekatalog.

  2. Klicken Sie Import von IODDs.

_images/w_import_IODD.jpg

  次のようなダイアログが表示されます。

_images/w_import_IODDS_IOLMs.jpg
  1. マウスの左ボタンを押しながら破線枠内に希望のIODDファイルをドラッグし、マウスボタンを離すとアップロードされます。または、枠内をクリックし、ファイルシステムでファイルを選択します。

  完了*をクリックします。機器説明ファイルが機器カタログにインポートされます。このダイアログでは、追加の機器説明ファイルをインポートすることもできます。

_images/w_IODD_importieren.jpg
  1. 完了をクリック

  IODDファイルを追加・更新しました。

インターネットからデバイス記述ファイルをダウンロードする

Note

Balluff GmbH は、IODDfinderのウェブサイトに影響を与えるものではありません。ご自身の責任においてご利用ください。IODDfinderは、IO-LinkデバイスのIODDファイルをダウンロードできるデータベースです。

Note

IODDfinderを使用するには、インターネットへの接続が必要です。

  1. IODDfinderのウェブサイトを開く:https://io-link.com/community/services/ioddfinder.

  IODDfinderのサイトにアクセスします。

_images/w_IODD_Finder_Website.jpg

IODD FINDER

Note

IODDfinderウィンドウの横をクリックすると、操作を取り消すことができます。

  1. 以下のオプションがあります。

  • メーカー、製品タイプ、デバイスIDなど、ご希望の検索条件を入力してください。

  入力フィールドの下に、合致する製品が動的に表示され、選択することができます。

_images/w_IODDfinder_suche.jpg

検索条件:Ba

  • リストから目的に合致したものをクリックします。

-又は-

  • 次へをクリックします。

  利用可能なすべてのIODDデータが表示されます。

_images/w_iodd_download_1.jpg

Note

列の見出しをクリックすると、昇順と降順に並べ替えることができます。

  1. Sie können die Ansicht mithilfe der Filterleiste filtern, z.B. im Textfeld "Product name":

_images/w_iodd_filter.jpg

フィルター: Balluff GmbH

  1. 左の欄のダウンロードをクリックして、目的のIODDファイルをダウンロードします。

  IODDファイルは、ダウンロードフォルダにあります。それをインポートすることができます。 デバイス記述ファイル(IODD)のインポート を参照してください。