使用例¶
Nov 04, 2026 | 671 ワード | 3 最小読み出し時間
設備計画¶
BET は、IO-Link デバイスを搭載した機械やオートメーションシステムのプランニングをサポートします。
トポロジーの作成
既存のトポロジーをインポートするか、空のトポロジーを作成します。順を追って説明します:
トポロジーのプラン
デバイスカタログから必要なIOネットワークモジュールとIO-Linkデバイスをトポロジーに追加します。必要に応じて、IODDファイルをインポートするか、まだ存在しないIODDファイルをインターネットからダウンロードします。
順を追って説明します:
プランニングしたトポロジーのパーツリストを作成し、 Balluff からデバイスを発注する。
トポロジーに存在する全ユニットのリストを表示します。必要に応じて、パーツリストの詳細レベルをフィルタリングします。部品リストを Excel ファイルとして保存し、文書化のためにリストを保存することができます。または、 Balluff のショッピングカートと互換性のあるデバイスリストをエクスポートすることができます。
順を追って説明します。
トポロジーの保存
ポート設定とユニットパラメータを含む現在のトポロジーをZIPファイルとして保存します。その後、保存したトポロジーを BET に再度インポートすることができます。
順を追って説明します。
IO-Linkを使った新しいマシンのコミッショニング¶
BET は、IO-Link デバイスを搭載した機械のコミッショニングをサポートします。
既存のトポロジーを物理的にスキャンし、 BET にインポートします。
マシンをコミッショニングするための設定されたトポロジがありません。PROFINETおよびEtherNet/IPバス上のIO-Linkネットワークモジュールについて、ネットワークをスキャンします。必要であれば、TCP/IP デバイスをスキャンすることもできます。その前に、使用するネットワークアダプタと検索IP 範囲を選択する必要があります。次に、新しいトポロジに含めるIO-Linkネットワークモジュールを選択します。IO-Linkネットワークモジュールの接続されているすべてのIO-Linkデバイスは、常にトポロジーに引き継がれます。
順を追って説明します。
ビュー上のトポロジーまたは物理デバイスのトポロジーを開き、設定をユニットに転送します。
設定されたトポロジーは、例えば同一の IO-Link トポロジーを持つシリーズ機のコミッショニングに利用することができます。この設定されたトポロジーを BET にインポートして、デバイスパラメータを物理デバイスに直接書き込むことができます。
順を追って説明します。
IO-Checkでトポロジーと比較してユニットが正しく接続されているかをチェックします。
ビュー上にトポロジーが出来上がると、ビュー上のポート設定が物理ネットワークモジュールのポート設定と一致しているかどうかを確認することができます。
順を追って説明します。
IOチェックによる出力切り替えまたは入力切り替え点のシミュレーション
プロセスデータの制御
テスト目的では、設定された IO-Link デバイスのプロセスデータを読み書きすることができます。さらに、IO-Linkネットワークモジュール内のプロセスデータを制御することができます。
順を追って説明します。
IO-Linkネットワークモジュールの設定
IO-Link ネットワークモジュールのポートを設定し、IO-Link ネットワークモジュールのウェブインタフェースを呼び出します。たとえば、設定をコピーしたり、別の IO-Link ネットワークモジュールに転送したり、設定を保存したりすることができます。
順を追って説明します。
IO-Linkデバイスを設定する
現在のトポロジーのパーツリストを作成し、ドキュメント用に保存する
トポロジーに存在する全ユニットのリストを表示します。必要に応じて、パーツリストの詳細レベルをフィルタリングします。部品リストを Excel ファイルとして保存し、文書化のためにリストを保存することができます。または、 Balluff のショッピングカートと互換性のあるデバイスリストをエクスポートすることができます。
順を追って説明します。
トポロジーを変更します。
トポロジーに新しいIO-Linkデバイスを追加し、トポロジーからIO-Linkデバイスを削除します。
順を追って説明します。
機械のメンテナンス、故障の診断¶
BET は、マシンのメンテナンスに最も重要な対策をサポートします。
ビュー上のトポロジーと物理トポロジーの比較
BET上のトポロジーとフィールドの物理的なトポロジーを比較する。
IO-Linkのネットワークモジュールは合っていますか?
IO-Linkのデバイスは一致していますか?
ポートの構成は一致していますか?
順を追って説明します。
ファームウェア・アップデートのインストール
設備の故障を防ぐため、デバイスは常に最新の状態に保ってください。ファームウェアのアップデートは、非互換性を回避し、デバイスが提供する機能を改善または拡張します。デバイスのアップデートの詳細については、以下をご参照ください。
*Firmware für Balluff IO-Link-Geräte und Netzwerk-Module aktualisieren
すべてのIO-Linkネットワークモジュールのアクティビティログを読み出し、エクスポートすることができます。
IO-Link ネットワークモジュールと IO-Link デバイスのアクティビティログを分析し、トラブルシューティングを行う。
順を追って説明します。
デバイスの状態を監視
IO-Linkデバイスのデバイスステータスを確認したり、IO-LinkデバイスやIO-Linkネットワークモジュールのイベント通知を表示します。
順を追って説明します。
フィールドにあるIO-Linkデバイスのパラメータとトポロジーに格納されているパラメータを比較します。
BET から IO-Link 機器にトポロジのパラメータセットを書き込むとき、またはフィールド機器から BET にパラメータセットをロードするとき、トポロジ上のデバイスと物理デバイスのパラメータセットは常に互いに比較されます。
順を追って説明します。
IO-Linkデバイスをリセットしてパラメータを再インポートする
設定済みのトポロジーを保存する際に、変更されたパラメータ値をどのように扱うかを決定することができます。
物理デバイスからの値にリセットする
変更した値を物理デバイスに書き込む
順を追って説明します。