ポート構成を確認する(I/Oチェック)¶
Nov 04, 2026 | 603 ワード | 3 最小読み出し時間
I/Oチェックを行うのは、以下の理由からです。
BET で設定されたトポロジと IO-Link ネットワークモジュール、デバイス、ポートレベルの物理トポロジを比較するには、 ビュー上のトポロジーと物理トポロジーの比較 を参照してください。
PLC を I/O 制御で接続せずに IO-Link ネットワークモジュールの入出力をテスト・確認するには、 デジタル出力の制御を行う を参照してください。
IO-Link デバイスからプロセスデータを読み書きするには、 IO-Linkデバイスのプロセスデータの読出し/書込み を参照してください。
I/O チェック概要¶
Pos. |
説明 |
|---|---|
1 |
BET におけるトポロジーのプロジェクト名。 |
2 |
Projektierte IO-Link-Netzwerk-Module. |
3 |
ビュー上のポート構成(ポート別、ピン別) |
4 |
I/O 制御: |
5 |
Ergebnis des Port-Vergleichs. |
6 |
Exportiert das I/O-Check-Ergebnis. |
7 |
ポートステータスと比較の行の表示を更新します。 |
ビュー上のトポロジーと物理トポロジーの比較¶
BETのトポロジーとフィールドのトポロジーを以下のレベルで比較することができます。
IO-Linkネットワークモジュール
デバイス
ポートコンフィグレーション
トポロジーを手動で作成またはインポートした場合、比較の結果、ポート構成の相違が表示されます。トポロジーをスキャンした場合は、デバイスに障害が発生すると比較結果が表示されます。
Klicken Sie in der Topologieübersicht auf
.
I/Oチェックダイアログが表示されます。
Klicken Sie VERGLEICHEN.
BET上のトポロジーは物理トポロジーと比較されます。ポート構成の比較結果は、比較の欄で確認することができます。
IO-Linkネットワークモジュールの比較結果¶
以下のようなエラーが発生することがあります。
IO-Linkネットワークモジュールが見つかりませんでした。
IO-LinkのネットワークモジュールIDが一致しない。
設定されていないIO-Linkネットワークモジュールが見つかりました。
IO-Link-Netzwerk-Modul konnte nicht gefunden werden
BET上のトポロジーの IO-Link ネットワークモジュールが物理 IO-Link ネットワークで見つからなかった場合、エラーメッセージ ネットワークモジュールが見つかりません が表示されます。見つからない IO-Link ネットワークモジュールのポートをさらに評価することは中止されます。
Typen der IO-Link-Netzwerk-Module stimmen nicht überein
BET上のトポロジーと異なるタイプの IO-Link ネットワークモジュールが物理的な IO-Link ネットワークで見つかった場合、エラーメッセージ ネットワークモジュールIDの不一致 が表示されます。
いずれにせよポートのさらなる評価も行なわれます。
Physikalisches IO-Link-Netzwerk-Modul gefunden, das nicht in der BET Topologie vorhanden ist.
物理的なIO-Linkネットワークに、設定されていないIO-Linkネットワークモジュールが見つかった場合、評価は行われません。
ポート比較結果¶
IO-Linkネットワークモジュールが見つかった場合、IO-Linkネットワーク内の物理IO-Linkネットワークモジュールの各ピンが評価され、予測されたトポロジーと比較されます。次の表は、スキャン後に 比較 列に入力されるすべての可能な評価の概要を示しています。
以下のような結果が考えられます。
デジタル出力の制御を行う¶
テスト用に、設定済みのデジタル出力のON/OFFを切り替えることができます。
Warning
事故の危険性:出力の設定は、IO-Linkネットワークモジュールの出力に直接電気信号が加わります。使用する前に、事故の危険性を確認してください。事故の危険性が排除できない場合は、出力の設定を行わないでください。
Klicken Sie in der Topologieübersicht auf
.
I/Oチェックダイアログが表示されます。
デジタル出力が定義されているポートでは、ポートステータス の欄に2つのボタンが用意されています。
以下のオプションがあります。
セットをクリックすると、物理デバイスのデジタル出力がオンになります。
物理デバイスのデジタル出力をオフにするには、リセットをクリックします。
IO-Linkデバイスのプロセスデータの読出し/書込み¶
テスト用に、設定済みのIO-Linkデバイスのプロセスデータを読み書きすることができます。
Warning
事故の危険! !プロセスデータを書き込むことにより、センサからの電気信号やデータが変化したりアクチュエータを動作させることがあります。プロセスデータを書き込む前に、その変更が事故や損害の原因にならないことを確認してください。プロセスデータの読み書きの結果、事故や損害が発生する可能性がある場合は、本機能を使用しないでください。
Klicken Sie in der Topologieübersicht auf
.
I/Oチェックダイアログが表示されます。
IO-Linkデバイスが定義されているポートでは、PROCESS DATAの欄にボタンが用意されています。
プロセスデータをクリックします。
次のようなダイアログが表示されます。
以下のオプションがあります。
ビュー上の出力プロセスデータを書き込む場合は、書込みをクリックしてください。
入出力プロセスデータを読み出す場合は、読み出しをクリックします。
データフォーマットメニューから、プロセスデータの表示形式(16進数、10進数、2進数)を選択します。