Konfiguracja sieci¶
15 paź 2026 | 374 słów | 2 min czasu czytania
Konfiguracja sieci służy do pierwszego uruchomienia modułu sieciowego IO-Link. Tutaj ustawia się i zmienia adres IP, maskę podsieci, bramę i nazwę stacji dla modułu sieciowego IO-Link.
Informacja
Przypisywanie lub zmiana adresów IP modułów sieciowych IO-Link z EtherNet/IP może prowadzić do problemów funkcjonalnych z tymi modułami sieciowymi IO-Link.
Podczas wprowadzania adresu IP należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
Adres IP może być przypisany tylko raz do modułu sieciowego IO-Link w danej topologii. Jeśli wprowadzisz adres IP, który został już przypisany, zostaniesz powiadomiony:
.
Adres IP musi być w zakresie karty sieciowej.
Unikaj adresów IP, które są już używane przez inne urządzenia, takie jak routery lub bramy brzegowe.
Aby przypisać adres IP do modułu sieciowego IO-Link, muszą być spełnione następujące warunki:
Moduł sieciowy IO-Link jest gotowy do pracy.
Moduł sieciowy IO-Link NIE jest podłączony do sterownika PLC.
Kliknij KONFIGURACJA SIECI na pasku funkcji.
Pojawia się następujące okno dialogowe:
Wybierz kartę sieciową komputera roboczego, która jest podłączona do sieci, w której zintegrowane są również moduły sieciowe IO-Link.
Kliknij Search network, aby rozpocząć wyszukiwanie dostępnych modułów sieciowych IO-Link w zakresie adresów aktualnie wybranej karty sieciowej.
Strona BET rozpoczyna wyszukiwanie dostępnych modułów sieciowych IO-Link i wyświetla je po zakończeniu wyszukiwania:
Informacja
Jeśli nie wszystkie moduły sieciowe IO-Link zostaną znalezione na magistrali, można sprawdzić połączenie na urządzeniu i przeprowadzić ponowne wyszukiwanie za pomocą SEARCH AGAIN.
Wyświetlane są wszystkie znalezione moduły sieciowe IO-Link. Można zmienić adres IP, maskę podsieci, bramę i nazwę stacji. Informacje w pozostałych kolumnach, jak np. nazwa urządzenia (nazwa PROFINET) lub adres MAC, nie mogą być zmieniane.
Informacja
Możesz dostosować widok tabeli, zobacz Dostosowanie widoku tabeli.
Informacja
Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy wpis, BET wyświetli ostrzeżenie. W takim przypadku należy kliknąć
, aby usunąć wpis, poprawić wpis i kliknąć
, aby zaakceptować wartość:
Zmień ustawienia zgodnie z potrzebami.
Na liście aktywuj wszystkie pola wyboru modułów sieciowych IO-Link, których zmienione wartości chcesz zapisać w urządzeniach.
Przycisk WRITE ON DEVICE jest aktywny.
Kliknij WRITE TO DEVICE.
Pojawia się komunikat informujący, że zmiany są zapisywane w urządzeniu, co może mieć wpływ na dostępność urządzenia:
Przeczytaj uważnie zawiadomienie i kliknij NEXT.
Zmieniona konfiguracja sieci jest zapisywana w urządzeniu. Wyświetlany jest postęp.
Gdy tylko zmiany zostaną całkowicie zapisane w urządzeniu, można je ponownie wyświetlić.
Kliknij MINAL VIEW, aby wyjść z konfiguracji sieci.