Información introductoria¶
04 de noviembre de 2026 | 1635 palabras 8 minutos de lectura
Información sobre el manual de instrucciones¶
Objetivo y grupo destinatario¶
Dieses Bedienhandbuch beschreibt die Software Balluff Engineering Tool BET 2.3.0 und richtet sich an Personen, die das BET nutzen, um eine Anlage/Maschine zu planen oder die an einer Anlage/Maschine arbeiten und dabei IO-Link-Netzwerk-Module und IO-Link-Geräte einstellen und ändern. IO-Link ist ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll (IEC 61131-9) für industrielle Kommunikationsnetzwerke. Lesen Sie dieses Bedienhandbuch vollständig, bevor Sie die Software installieren und betreiben, und beachten Sie alle Angaben und Hinweise.
Estructura y contenido¶
El manual de instrucciones está estructurado temáticamente como sigue:
Capítulo |
Contenido |
|---|---|
Información introductoria |
Información sobre el manual del usuario, el |
Instalación |
Información sobre la instalación. |
Casos de uso |
Descripción de los escenarios de uso más importantes |
Pantalla de inicio |
Visión general de la pantalla de inicio y explicación de las áreas más importantes. |
Funcionamiento básico |
Información sobre las funciones básicas para utilizar |
Crear la topología manualmente |
Información sobre la creación de una topología basada en |
Configurar la red |
Información sobre el bautismo inicial de un módulo de red IO-Link. |
Escanear la topología existente |
Crear una topología basada en una |
Editar la topología |
Información sobre la edición de topologías creadas, |
Ver y editar los detalles del dispositivo |
Información sobre parametrización y supervisión de estado |
Supervisar las autenticaciones |
Información sobre la autenticación en módulos de red IO-Link. |
Solución de problemas con el registro de actividad |
Información sobre la resolución de problemas mediante entradas de registro. |
Comprobar la configuración de los puertos (comprobación de E/S) |
Información para comprobar la configuración de los puertos, |
Actualización del firmware de las unidades Balluff-IO-Link |
Información sobre la actualización del firmware. |
Configurar dispositivos IO-Link a través del maestro USB |
Información sobre la configuración de dispositivos IO-Link a través del maestro USB. |
Preguntas frecuentes (FAQ) |
Recopilación de problemas frecuentes con descripción |
Compositor GSDML |
Información sobre la importación, creación y edición de archivos GSDML |
Notas de la versión |
Cambiar el historial de errores corregidos. |
Problemas conocidos |
Errores y problemas de los que se ha informado y en los que el equipo de desarrollo está trabajando actualmente. |
Documentos aplicables¶
Encontrará otros documentos aplicables con más información en Internet, en www.balluff.com. En el menú de ayuda de BET encontrará notas de la versión e información sobre BET, consulte Mostrar información de uso.
Protección de los derechos de autor¶
Copyright © Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F., Alemania, 2026. Todos los derechos reservados. En particular: Derecho de reproducción, modificación, distribución y traducción a otras lenguas.
Tenga en cuenta que todos los textos, gráficos e imágenes contenidos en este manual están protegidos por derechos de autor y otras leyes de protección. La duplicación, reproducción, modificación y distribución comercial en cualquier forma requieren el consentimiento previo por escrito de Balluff GmbH.
Convenciones tipográficas¶
Las instrucciones para actuar y los resultados de una acción se indican con las siguientes flechas.
Instrucciones de actuación
Resultado acción
Las secuencias de acciones se muestran numeradas:
Instrucción de acción 1
Instrucción para la acción 2
Los botones o elementos de menú se escriben en cursiva y en versalitas,
por ejemplo, Guardar.
Advertencia
Indica instrucciones relevantes para la seguridad que deben respetarse.
Nota
Indica notas generales.
Lista de abreviaturas¶
Abreviatura |
Significado |
|---|---|
ARP |
Protocolo de resolución de direcciones |
BET |
Balluff Engineering Tool |
CIP ™ |
Protocolo industrial común para Ethernet IP |
DCP |
Protocolo de descubrimiento y configuración Profinet |
FMEA |
Análisis modal de fallos y efectos |
UDP |
Protocolo de datagramas de usuario |
SPS |
Controlador lógico programable |
ICMP |
Protocolo de mensajes de control de Internet |
IODD |
Descripción del dispositivo IO (archivo de descripción del dispositivo) |
ISDU |
Unidad de datos de servicio indexada |
Información para su seguridad¶
Uso previsto¶
BET es un software para la puesta en servicio, parametrización y diagnóstico de dispositivos IO-Link en buses PROFINET y EtherNet/IP.
Se admiten los siguientes módulos de red IO-Link:
Módulos de red IO-Link para redes de bus Profinet (serie BNI PNT con firmware a partir de 3.2.2) con puertos IO-Link.
Módulos de red IO-Link para redes de bus Ethernet-IP (serie BN EIP con firmware a partir de 4.0) con puertos IO-Link.
Los módulos de red IO-Link BNI00HL (versión FW desde 1.0 hasta 1.1.6 inclusive) y BNI00HM (versión FW desde 4.8.4) sólo son compatibles parcialmente.
Se admiten dispositivos IO-Link a partir del estándar IO-Link 1.0. Para utilizar estos dispositivos, necesita un archivo IODD, que puede obtener a través del buscador IODD o del fabricante.
USB-IO-Link maestro (BNI USB-901-014-A501)
Módulos de red IO-Link de otros fabricantes: BET implementa la especificación «JSON Integration for IO-Link» (a partir de marzo de 2020). Los módulos de red IO-Link de otros fabricantes que cumplen esta especificación suelen ser compatibles. Sin embargo, puede haber restricciones funcionales.
No se admite:
Módulos de red IO-Link puramente digitales para redes de bus Profinet y Ethernet IP sin puertos IO-Link
Módulos de red IO-Link para EtherCAT
Los módulos de red IO-Link BNI00HL (versión FW < 1.0) y BNI00HM (versión FW < 1.1)
El tiempo de funcionamiento continuo es de 6 horas. No está permitido el uso paralelo de la interfaz UDP (User Datagram Protocol) por otras aplicaciones.
El software sólo puede ser utilizado por personal cualificado. El operador es responsable de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad aplicables a nivel local.
Si el software para el diagnóstico de topologías IO-Link se va a utilizar durante el funcionamiento de la máquina, el responsable de seguridad debe dar su aprobación previa, por ejemplo, mediante la realización de un AMFE.
Cualquier otro uso invalidará cualquier reclamación de garantía contra Balluff GmbH.
Uso indebido razonablemente previsible¶
El software no está diseñado para un uso continuo. No es un software de seguridad según la Directiva de Máquinas de la UE.
El siguiente uso del software no está permitido:
En aplicaciones donde la seguridad depende de las personas.
En aplicaciones en las que la seguridad de la maquinaria depende del funcionamiento del software o del funcionamiento del equipo operado por el software.
Calificación requerida¶
Para garantizar un funcionamiento correcto y seguro, la BET debe ser manejada por personal cualificado. El personal está cualificado si tiene conocimientos suficientes sobre el software instalado y los dispositivos instalados.
Se requieren las siguientes cualificaciones para las distintas actividades:
**Cualificación general
Formación técnica básica práctica
Conocimiento de las directrices de seguridad vigentes en el lugar de trabajo
Instalación eléctrica y sustitución de electrodomésticos
Conocimiento de las directrices de seguridad electrotécnica vigentes
Conocimiento del funcionamiento y manejo del equipo en el campo de aplicación correspondiente (por ejemplo, línea transportadora).
Puesta en servicio, funcionamiento y configuración
Conocimiento del funcionamiento y manejo de los equipos en el respectivo campo de aplicación
Conocimiento de los requisitos de la actual Directiva de Máquinas
Conocimiento del entorno de software y hardware del respectivo campo de aplicación
Conocimientos de Windows, cortafuegos y tecnología de redes.
Conocimientos básicos de PROFINET y EtherNet/IP
Información sobre el software¶
Descripción del producto¶
BET ofrece las siguientes ventajas:
Configuración mejorada de los dispositivos IO-Link incluso sin PLC.
Configuración más eficaz al guardar y reutilizar los ajustes del dispositivo IO-Link.
Reducción de los errores de cableado y de la lenta resolución de problemas durante la programación del PLC mediante la comprobación previa del cableado IO-Link.
Visión general de toda la topología IO-Link y su estado.
Detección más rápida de errores mediante la comparación de la topología IO-Link planificada con la topología existente en el campo.
Mayor eficiencia gracias a un software uniforme para Balluff-Módulos de red IO-Link (para PROFINET y EtherNet/IP) y todos los dispositivos y actuadores IO-Link.
Requisitos del sistema¶
Hardware
CPU: Doble núcleo a 2 GHz
RAM: 1 GB
Disco duro: al menos 5 GB
**Sistema operativo
Windows 10 (32/64 bits)
Red
BET utiliza comunicaciones UDP e ICMP, así como HTTP REST a través de TCP y los protocolos DCP, CIP y ARP.
UDP utiliza los puertos 2000 (entrante) y 1999 (saliente), y 2222 (entrante) para CIP.
CIP utiliza el puerto 44818 (saliente).
BET utiliza el puerto 80 para HTTP (sin cifrar) y el puerto 443 para HTTPS (cifrado).
Compruebe la configuración del cortafuegos (Windows Defender): Para un funcionamiento sin errores de BET , debe permitirse el tráfico saliente y entrante en redes privadas y públicas.
Para encontrar módulos de red IO-Link con el BET , el adaptador de red utilizado para buscar dispositivos debe estar en el mismo rango de direcciones IP que los dispositivos que se van a operar (módulo de red IO-Link y dispositivos IO-Link).
Para más información, consulte Preguntas frecuentes sobre el cortafuegos y la red IO-Link.
Software requerido adicionalmente
Si desea utilizar un adaptador USB Ethernet para buscar módulos de red IO-Link, necesita USBPcap, consulte www.desowin.org. Se requieren derechos de administrador para la instalación.
Si desea utilizar un máster USB, instale los paquetes de controladores suministrados durante la instalación de BET.
Carga de la red¶
BET sólo se comunica con un módulo de red IO-Link cada vez. Si hay varios módulos de red IO-Link en la topología, los módulos de red IO-Link se consultan uno tras otro. Las solicitudes UDP múltiples no se gestionan simultáneamente.
Durante la comunicación entre BET y el módulo de red IO-Link para consultar el estado de los puertos, el estado de los dispositivos conectados, así como durante la parametrización de los dispositivos, se produce una carga de red típica de 0,1 MBit/s.
La comunicación entre BET y los sitios web (IODDfinder, servidor web de los módulos de red IO-Link) da como resultado una carga de red típica de 0,8 Mbps.
Condiciones legales¶
Se aplicará la versión vigente de las Condiciones Generales de Software Libre (CGC) del país en el que utilice BET . Si aún no están disponibles, Balluff GmbH o la sucursal de su país estarán encantados de facilitarle la versión actual en cualquier momento que lo solicite.
Puede encontrar la versión para Alemania aquí:
www.balluff.com/go/terms-and-conditions-standard-software-for-free
Sólo podrá utilizar BET de conformidad con las presentes condiciones generales. Si aún no estuvieran disponibles, Balluff GmbH o la sucursal de su país le facilitarán gustosamente las CGC vigentes en cualquier momento que lo solicite.
Uso de software de código abierto¶
El sitio BET contiene componentes de software cuya licencia ha sido concedida por los titulares de los derechos como software de licencia de código abierto. Encontrará información al respecto en el menú de ayuda a través de la opción de menú ABOUT, véase Mostrar información de uso.
En LICENCIAS DE CÓDIGO ABIERTO, se enumeran las bibliotecas de código abierto utilizadas con la información de la licencia correspondiente. Si tiene alguna duda o no lo tiene claro, póngase en contacto con Balluff GmbH en la dirección indicada más abajo:
Balluff GmbH
Open Source Schurwaldstraße 9 73765 Neuhausen a.d.F.
Al hacerlo, introduzca los siguientes datos:
Nombre del producto
Número de la publicación
Fecha de entrega
Versión de software del BET
Actualizaciones y mejoras¶
Balluff GmbH tiene derecho, pero no está obligado, a proporcionar actualizaciones o mejoras del software a través del sitio web de Balluff GmbH o de cualquier otra forma. En tal caso, Balluff GmbH tiene el derecho -pero no la obligación- de informar sobre las actualizaciones o mejoras. El uso de dichas actualizaciones o mejoras presupone la aceptación de la validez, de las presentes Condiciones Generales, así como de las condiciones adicionales del manual de usuario de BET.
Marcas¶
Los nombres de productos, bienes, empresas y tecnologías utilizados (por ejemplo, Microsoft®, Windows 10®, Internet Explorer®, Google Chrome® y Mozilla Firefox®) son marcas comerciales de las respectivas empresas.
Ethernet/IP® es propiedad de la ODVA™.
IO-LINK® es propiedad de Profibus Nutzerorganisation e.V., Alemania.
PROFINET® es propiedad de Profibus Nutzerorganisation e.V., Alemania.
Erklärung zum Supportzeitraum¶
Unterstützte Versionen und Lebenszyklusrichtlinie
In Übereinstimmung mit den geltenden Standards zur Software-Resilienz und zum Umgang mit Sicherheitslücken (einschließlich des EU-Gesetzes zur Cyber-Resilienz) verpflichtet sich die Balluff GmbH, Sicherheitsupdates und Behebungen von Sicherheitslücken für das Balluff Engineering Tool während eines festgelegten Supportzeitraums von 1 Jahr (12 Monaten) ab dem Veröffentlichungsdatum der aktuellen stabilen Version bereitzustellen.
Sicherheitsupdates werden kostenlos bereitgestellt. Die Nutzer sind dafür verantwortlich, auf die neueste Patch-Version zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass bekannte Sicherheitslücken behoben werden.
Meldung einer Sicherheitslücke (koordinierte Offenlegung)
Wir nehmen die Sicherheit des Balluff Engineering Tool sehr ernst. Wenn Sie eine Sicherheitslücke entdecken, melden Sie diese bitte vertraulich, anstatt ein öffentliches Ticket zu eröffnen.
So melden Sie eine Sicherheitslücke
Melden Sie alle festgestellten Probleme bitte an den Balluff-Support unter https://www.balluff.com/en-de/service-support
Was Sie angeben sollten
Bitte geben Sie die folgenden Details an, damit wir den Fall schnell einordnen können:
Beschreibung der Sicherheitslücke und der potenziellen Auswirkungen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reproduktion oder ein minimaler Proof of Concept (PoC).
Die betroffene(n) Version(en) von Balluff Engineering Tool und die Ausführungsumgebung (z. B. Browserversion, Betriebssystem).
Verfahren zur Behandlung und Reaktion auf Sicherheitslücken
Nach Eingang einer Meldung über eine Sicherheitslücke hält sich die Balluff GmbH an folgenden Zeitplan:
Bestätigung: Wir bestätigen den Eingang der Meldung innerhalb von 3 Werktagen.
Bewertung: Wir bestätigen das Vorliegen der Sicherheitslücke, weisen ihr einen Schweregrad (CVSS) zu und informieren den Melder über den Zeitplan für die Behebung.
Behebung: Wird die Sicherheitslücke in einer unterstützten Version bestätigt, wird ein Sicherheitspatch erstellt und getestet.
Koordinierte Offenlegung: Wir veröffentlichen den Fix über ein aktualisiertes Release-Tag zusammen mit einem Sicherheitshinweis. Wir bitten die Melder, bis zur Veröffentlichung des Updates Vertraulichkeit zu wahren.