Escanear la topología existente (encontrar dispositivos)

05 de noviembre de 2026 | 992 palabras 5 minutos de lectura

Puede escanear una topología IO-Link físicamente existente con BET y mostrar su estructura en la vista principal. Para ello deben cumplirse los siguientes requisitos:

  • La topología en la que se van a buscar los módulos de red IO-Link y los dispositivos IO-Link y el adaptador de red del ordenador de trabajo en el que está instalado BET deben encontrarse en la misma red y en el mismo rango de direcciones IP. No es posible realizar una búsqueda a través de una pasarela o una búsqueda fuera del rango de direcciones del adaptador de red.

  • Si utiliza un adaptador Ethernet USB, debe configurarlo como corresponda e instalar el software USBpCap, consulte Preguntas frecuentes sobre el cortafuegos y la red IO-Link.

  • La detección de los dispositivos IO-Link conectados se realiza mediante varios protocolos. Para ello, los siguientes puertos deben estar liberados en la configuración del cortafuegos del PC para el BET :

    • Puerto UDP <2000> para mensajes entrantes

    • Puerto UDP <1999> para los mensajes salientes

    • Puerto UDP <2222> para mensajes entrantes en CIP

    • 44818 para Ethernet/IP CIP (saliente)

    La liberación debe hacerse para redes privadas y públicas.

Durante el proceso de escaneo, se buscan todas las direcciones IP en los espacios de direcciones definidos.

Nota

Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk korrekt konfiguriert wurde.

Nota

Los dispositivos IO-Link (sensores y actuadores) no tienen su propia dirección IP. Se dirigen a través del módulo de red IO-Link al que están conectados los dispositivos.

Nota

Para configurar correctamente el cortafuegos, puede ser importante conocer la ruta del archivo ejecutable de BET . El archivo ejecutable (Balluff Engineering Tool.exe) se encuentra en la siguiente carpeta después de la instalación:
C:\Users\%UserName%\AppData\Local\Programs\Balluff Engineering Tool.

Netzwerkadapter und Feldbusprotokol auswählen und nach Netzwerk-Modulen suchen

Si se cumplen los requisitos para escanear la topología, puede iniciar un escaneo y, a continuación, importar todos o algunos de los dispositivos IO-Link encontrados a la vista principal.

  1. Haga clic en Topología en la barra de funciones.

   Das folgende Fenster erscheint:

_images/w_topologie_scan.jpg
  1. Klicken Sie auf das Scan-Symbol Scan unter dem Suchfeld im linken Bereich der Arbeitsbereiches.

   Das folgende Fenster erscheint, wo Sie Ihren gewünschten Feldbusprotokoll und den Netzwerkadapter einstellen können:

_images/w_scan_main.jpg
  1. Wählen sie das gewünschte Feldbusprotokoll aus oder aktivieren sie die Automatische Erkennung.

  2. Seleccione el adaptador de red que se utilizará para buscar dispositivos IO-Link.

  3. Klicken Sie auf Netzwerk scannen um mit der Suche anzufangen.

Nota

Die suche deckt alle verfügbaren IP-Bereiche ab. So werden z.B. in mehreren IP-Bereichen wie 192.xxx.xxx.xxx und 10.xxx.xxx.xxx gleichzeitig gesucht.

  Como resultado se listan los módulos de red IO-Link encontrados.

_images/w_scan_result.jpg

Resultado del proceso de escaneado (PROFINET)

Nota

Werden nicht alle IO-Link-Netzwerk-Module am Bus gefunden, können Sie die Verbindungen am Gerät überprüfen und Suche erneut ausführen.

Nota

Los dispositivos encontrados pueden ser componentes de la topología buscada. También se pueden encontrar otros dispositivos con capacidad de red situados en el rango de direcciones buscado.

Nota

Es kann vorkommen, dass Geräte gefunden aber als nicht erreichbar gekennzeichnet werden. Dies liegt meist daran, dass einer der gefundenen Netzwerk-Module die gleiche IP-Adresse hat wie der Netzwerk-Adapter an dem Geräte gesucht werden. In diesem Fall ändern Sie die Ip-Adresse des Netzwerk-Moduls oder die Adresse des Netzwerk-Adapters.

Daten der Netzwerk-Module ändern

In dem Ergebnisfenster des Scans haben Sie die Möglichkeit bei jedem gefundenen Netzwerk-Modul einzeln folgende Daten zu ändern:


  • Profinet-Name

  • IPv4 Adresse

  • Subnetzmaske

  • Gateway

  • Feldbustyp (nur bei Netzwerk-Modulen der neueren Generation)


  1. Klicken hierfür in das Feld, das Sie bearbeiten möchten.

  2. Nehmen Sie Ihre gewünschten Änderungen vor.

  Ihre Änderungen werden mit einem Warnzeichen bzw. farblich hervorgehoben.

_images/w_scan_result_changes.jpg

Ergebnis des Scan-Vorgangs mit Änderungen

  1. Um Ihre Änderungen zu speichern klicken Sie Änderungen schreiben. Um die Änderungen rückgängig zu machen klicken Sie Alle Änderungen rückgängig machen.

_images/w_scan_result_changes_do_undo.jpg

  Sie haben Ihre Änderungen erfolgreich gespeichert.

Weitere Informationen zu den Netzwerk-Modulen einsehen

LEDs aufleuchten lassen

Weiterhin haben Sie in dem Ergebnisfenster die Möglichkeit LEDs an den Netzwerk-Modulen leuchten zu lassen, um das Gerät eindeutig zu identifizieren.

  1. Um die Kontrollleute am Netzwerk-Modul leuchten zu lassen, klicken Sie auf icon LED in der gleichen Zeile.

  Ein Seitenfenster öffnet sich:

_images/w_led_main.jpg
  1. Wählen Sie über das Drop&Down Menü die Zeit, um die die LED leuchten soll, und klicken Sie anschließend auf **.

  Die LED am Gerät wird nun für die Dauer der eingestellten Zeit aufleuchten.

Detaillierte Informationen einsehen

  1. Um weiterführende Informationen zu bestimmten Netzwerk-Modulen zu erhalten, klicken Sie in der gleichen Zeile wie das Netzwerk-Modul auf i_master_info.

  Das Informationsfenster zum Netzwerk-Modul öffnet sich:

_images/w_master_info_main.jpg

Dem Inhalt dieses Fensters können Sie folgende Informationen entnehmen:

  • Status des Netzwerk-Moduls

  • Spezifische Informationen zum Gerät, z.B Firmware-Versionen zu Soft-/ und Hardware, Herstellernummer, Bestellcode … .

  • Typ und Netzwerk-Adressen

  • Porteinstellungen

Profinet-Namen (Stationnamen) für mehrere Netzwerk-Module ändern

Sie können Profinet-Namen (Stationsnamen) nach bestimmten Kriterien für mehrere oder alle Netzwerk-Module gleichzeitig ändern, um eine einheitliche Namensgebung für alle Geräte zu erreichen.

Nota

Diese Vorgehensweise ist nur für Profinet Geräte verfügbar.

  1. Markieren Sie die Netzwerk-Module, deren Namen Sie ändern wollen.

  2. Klicken Sie auf Stationsnamen umbenennen.

  Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/w_rename_station_name.jpg
  1. Falls erwünscht, ändern Sie Anzeigereihenfolge der Geräte mit der Drop&Down-Liste Geräte sortieren nach.

  2. Geben Sie im Feld Namensmuster einen Namen ein, mit dem die Namen Ihrer Geräte anfangen sollen.

  3. Geben Sie im Feld Startnummer eine Nummer ein, um die Namen Ihrer Geräte mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen.

  4. Wählen Sie aus der Drop&Down-Liste einen Zahlenformat aus.

  5. Klicken Sie auf Einstellungen für ausgewählte Module anwenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

  Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster geschlossen. Danach wird die Liste der Scanergebnisse aktualisiert.

IP-adressen für mehrere Netzwerk-Module ändern

Sie können IPv4 Adressen nach bestimmten Kriterien für mehrere oder alle Netzwerk-Module gleichzeitig ändern.

  1. Markieren Sie die Netzwerk-Module, deren Ipv4 Adressen Sie ändern wollen.

  2. Klicken Sie auf IP-Adressen festlegen.

  Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/w_rename_ip_address.jpg
  1. wählen Sie eine Start IP-Adresse für Ihre ausgewählten Geräte.

  2. Geben Sie eine Schrittweite an, um deren Größe fortlaufende IP-Adressen für Ihre Geräte erzeugt werden.

  3. Klicken Sie auf Einstellungen für ausgewählte Module anwenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

  Die Einstellungen werden gespeichert und das Fenster geschlossen. Danach wird die Liste der Scanergebnisse aktualisiert.

Nota

Die neuen IP-Adressen können nur dann übernommen werden, wenn die Adresse nicht von einem anderen Gerät reserviert ist. In diesem Fall wird die nächste freie Adresse übernommen und mit der eingestellten Schrittweite weitere Adressen erzeugt.

Topologie Übernehmen

Wenn Sie das Ergebnis des Scan haben, können Sie die Geräte in Ihre Topologie übernehmen. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

  1. Markieren Sie die Geräte, die Sie in Ihre Topologie übernehmen wollen.

  2. Klicken Sie auf Weiter mit ausgewählten Modulen.

  Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/w_scan_continue_with_selected.jpg

Nota

Manche Geräte erwarten eine Authentifizierung. Geben Sie dafür in den Feldern Benutzername und Passwort entsprechend die Daten ein.

  1. Falls Sie die Porteinstellungen beibehalten wollen, klicken Sie auf Porteinstellungen beibehalten. Um die Ports zu aktivieren, klicken Sie auf Alle IO-Link-Ports aktivieren (nötig, wenn die Geräte vor dem Scan stromlos waren).

  Es wird nach IO-Link Geräten an den Ports der Netzwerk-Module gesucht und nach dem Abschluss der Suche der folgende Dialog angezeigt:

_images/w_scan_finish.jpg
  1. Klicken Sie *Beenden und schließen, um die Gefundenen Geräte in Ihre Topologie zu übernehmen.

  Die Geräte werden in die Topologie übernommen:

_images/w_topology_after_scan.jpg