Realización de la resolución de problemas con el registro de actividad (LOG)¶
04 de noviembre de 2026 | 511 palabras 3 minutos de lectura
El registro es una herramienta para la resolución detallada de problemas en topologías, en la que se muestran los siguientes eventos en su dependencia temporal:
Cambios en la topología
Cambios en la administración de usuarios
Eventos que afectan a los módulos de red IO-Link o a los dispositivos IO-Link.
Buscar dispositivos
Importar topologías
Actualizaciones de firmware
El BET recoge todos los eventos que se producen en los registros de los módulos de red IO-Link presentes en la topología y los muestra. El BET utiliza la hora del sistema del ordenador anfitrión. No se tiene en cuenta la hora de los módulos de red IO-Link. Los registros se actualizan cuando se actualiza la topología y cuando se llama al registro (los módulos de red IO-Link deben tener un estado de conexión verde).
Nota
El BET lee automáticamente los mensajes de los módulos de red IO-Link. Como los mensajes de los módulos de red IO-Link sólo se conservan en inglés, los mensajes también se transfieren al registro en inglés.
Llama al resumen de registros de todas las unidades¶
Haga clic en la pestaña Protocolos de la topología actual.
Se muestra el registro:
Ejemplo de registro de actividad (Log)¶
Nota
Falls detaillierte Informationen zu einem Eintrag existiert, wird dies mit einem
auf der rechten Seite signalisiert.
En el resumen del registro encontrará la siguiente información:
Severidad
A cada suceso se le asigna un nivel de gravedad de entre ocho categorías (clasificadas en orden descendente).
Gravedad |
Descripción |
|---|---|
1. Critical |
Error externo |
2. Warning |
Das IO-Link-Netzwerk-Modul oder das IO-Link-Gerät hat ein Ereignis festgestellt, welches Ihre Aufmerksamkeit erfordert, jedoch noch kein Eingriff nötig ist. |
3. Notice |
El módulo de red IO-Link o el dispositivo IO-Link ha detectado un evento de funcionamiento. Esto incluye, por ejemplo, versión de firmware reconocida e inicio de un dispositivo o direcciones IP y de pasarela reconocidas. |
4. Info |
Evento |
5. Debug |
Meldungen die vor allem Administratoren betreffen und zur Fehlerfindung hilfreich sein können. |
Fuente del evento
Designa la fuente de la entrada, por ejemplo el dispositivo IO-Link. La fuente es el punto de origen de la acción.
Fecha
Hora de ocurrencia y fecha del evento que se guardó en el registro.
Formato de la marca de tiempo: Fecha - Hora (incl. milisegundos)
Nota
Beim ersten Einlesen der Log-Daten aus den IO-Link-Netzwerk-Modulen wird die Uhrzeit des Auslesens als Uhrzeit für die Ereignisse übernommen. Das kann dazu führen, dass früher zurückliegende Ereignisse im IO-Link-Netzwerk-Modul mit der gleichen Uhrzeit in das Log übernommen werden. Ab dem Zeitpunkt, an dem das BET eingeschaltet wurde, wird ein Ereignis mit dem Zeitstempel eingetragen.
Código del evento
Si está disponible, el código del evento se especifica aquí, lo que podría ser útil para la gestión de errores.
**Mensaje de error
Contenido de la entrada de acceso.
Llamar al resumen de registros de dispositivos específicos¶
En la topología, seleccione las unidades para las que desea visualizar el registro.
Haga clic en la pestaña Registros de eventos. Si ya estás en la vista Registros, haz clic en el dispositivo deseado.
Se muestra el registro de las unidades seleccionadas.
Si es necesario, ordene las entradas mostradas haciendo clic en los títulos de las columnas respectivas.
Exportar registros¶
Si se encuentra en la vista Logs, seleccione las entradas que desea exportar haciendo clic sobre ellas.
Se muestran los eventos marcados.
Haga clic en Exportar.
Se le pedirá que guarde el archivo en el sistema de archivos.
Seleccione una ubicación de almacenamiento, asigne un nombre de archivo y haga clic en Guardar.