Comprobar la configuración de los puertos (comprobación de E/S)

04 de noviembre de 2026 | 603 palabras 3 minutos de lectura

Se realiza una comprobación de E/S por las siguientes razones:

  1. Para comparar la topología configurada en BET con la topología física a nivel de módulo de red IO-Link, dispositivo y puerto, consulte Comparar la topología proyectada con la topología física.

  2. Para probar y comprobar las entradas y salidas de los módulos de red IO-Link sin un PLC conectado mediante control de E/S, consulte Realizar el control de E/S para las salidas digitales.

  3. Para leer/escribir datos de proceso desde dispositivos IO-Link, consulte Lectura/escritura de datos de proceso para dispositivos IO-Link.

Resumen Comprobación de E/S

_images/w_io_check_in_overview.jpg

_images/w_IO_Check_2.jpg

Pos.

Descripción

1

Nombre del proyecto de la topología en BET.
La topología en el campo se compara con esta topología.

2

Projektierte IO-Link-Netzwerk-Module.

3

Configuración de puertos proyectada, desglosada por puertos y pines.

4

Control de E/S:
- Visualizar el estado del puerto
- Configurar las salidas digitales
- Leer y escribir datos de proceso desde las salidas IO-Link.

5

Ergebnis des Port-Vergleichs.

6

Exportiert das I/O-Check-Ergebnis.

7

Actualiza la visualización en las columnas de Estado del Puerto y Comparación.
Los datos del proceso no se actualizan.

Comparar la topología proyectada con la topología física

Puede comparar la topología proyectada con la topología en el campo en los siguientes niveles:

  • Módulos de red IO-Link

  • Dispositivos

  • Configuración de puertos

Si ha creado o importado manualmente la topología proyectada, las diferencias en la configuración de los puertos se muestran como resultado de la comparación. Si ha escaneado la topología proyectada, el resultado de la comparación se muestra cuando falla un dispositivo.

  1. Klicken Sie in der Topologieübersicht auf i/o check.

  Aparece el diálogo de comprobación de E/S.

  1. Klicken Sie VERGLEICHEN.

  La topología proyectada se compara con la topología física. Puede ver el resultado de la comparación de la configuración de puertos en la columna Comparación.

Resultado de la comparación de puertos

Si se encuentra un módulo de red IO-Link, se evalúa cada pin del módulo de red IO-Link físico en la red IO-Link y se compara con la topología proyectada. La siguiente tabla proporciona un resumen de todas las evaluaciones posibles que se introducen en la columna Comparar después de una exploración.

Son posibles los siguientes resultados:

_images/w_IO_Check_5_de.jpg

Realizar el control de E/S para las salidas digitales

Para realizar pruebas, puedes activar y desactivar las salidas digitales proyectadas sobre el terreno.

Advertencia

¡PELIGRO DE ACCIDENTE! El ajuste de las salidas conduce directamente a una señal eléctrica en la salida del módulo de red IO-Link. Compruebe el riesgo de accidentes antes de utilizarlo. No configure ninguna salida si no puede excluir el riesgo de accidentes.

  1. Klicken Sie in der Topologieübersicht auf i/o check.

  Aparece el diálogo de comprobación de E/S.

  1. Para los puertos para los que se ha definido una salida digital, hay dos botones disponibles en la columna Estado del puerto:

_images/w_IO_Check_6.jpg
  1. Tiene las siguientes opciones:

  • Haga clic en SET para activar la salida digital física.

  • Haga clic en Reset para apagar la salida digital física.