Notas de la versión

2.3.0

20 Oktober 2026

Añadido

  • Sie können jetzt durch die neu eingeführte Schaltfläche in der Funktionsleiste Ihren Arbeitsbereich nach Bedarf erweitern.

  • Eine neue Version des Smartlight-Plugins wurde eingebunden, die Ihnen die Arbeit mit diesen Geräten erleichtern sollte.

  • Ein neues Plugin für unsere Balluff Safety Netzwerk-Modul integriert. Dieses Plugin wird Ihnen im Detailansicht des Geräts zur Verfügung stehen, wenn Sie ein solches Gerät in Ihre Topologie scannen.

  • Bei unserem GSDML-Generator werden jetzt auch Beschreibungen zu den Prozessdaten gespeichert. Dazu werden die vorhandenen Prozessdaten in den IODDs mit in die GSDML-Datei übernommen.

  • Als Administrator haben Sie jetzt die Möglichkeit die Accounts bestimmter Benutzer zu aktivieren/deaktivieren.

  • In den Gerätekatalogen für IODDs und IOLMs sind nun Filter eingebaut, die Ihnen die Suche nach bestimmten Geräten erleichtern.

Modificado

  • Die suche nach Geräten (Scan) wurde überarbeitet, damit Sie Ihre Geräte schneller finden können. Zudem wurde Netzwerkeinstellungen in das Scan eingebunden. D.h. Sie können nun die IP-Adressen und auch andere Grundlegende Daten zu Ihren Geräten direkt beim Scannen anpassen.

  • Der Netzwerkkonfigurator ist nun Bestandteil der Scan-Funktion. Sie Können jetzt die Adressen bzw. Stationsnamen zu Ihren Netzwerk-Modulen direkt beim Scan verändern.

  • Als Benutzer erhalten Sie jetzt detailliertere Meldungen über Fehler, die durch einen verfügbaren Firmware-Update behobenen werden.

  • Der «Silent installer» wurde erweitert. Durch die Erweiterung läuft die automatische Verteilung der BET nun deutlich besser.

  • Upload von IODDs auf die Netzwerk-Blöcke wurde überarbeitet und bietet nun mehr Möglichkeiten an.

  • I/O-Check umgezogen. Diese Funktion ist nun in der Topologieübersicht zu finden.

Fijo

  • Einige Parameter erschienen nicht in der GSDML Parameterauswahl. Dieser Fehler wurde behoben. #393483

  • Es wurde ein Problem mit dem GSDML-Export beseitigt. Dabei konnte Port 1 nicht richtig erkannt werden. Dieser Fehler sollte nicht mehr auftauchen. #399750

  • Es wurde ein Fehler behoben, welcher ein Firmware-Update von einem lokalen Ordner verhindert hat. #385281

  • Bei der Konfigurierung von Modul-Zeiten kam es gelegentlich zu fehlerhaften Meldungen. Dieser Fehler wurde behoben. #390433

  • Benutzer konnten mehrere Anfragen an die BUP senden und dadurch mehrfache Firmware-Downloads starten. #401495

2.2.0

28 Juli 2026

Añadido

  • Mit BET können Sie jetzt auch die Art der Übertragung für die Daten bei EIP Netzwerk-Modulen festlegen, ohne die Hilfe von Drittanbieter in Anspruch nehmen zu müssen.

  • Sie können jetzt zwei gespeicherte Topologien miteinander vergleichen. Das ist sinnvoll, wenn Sie beispielsweise täglich vergleichen möchten, ob sich etwas geändert hat.

  • GSDML/ESI-Generator kann jetzt mehr. Sie können bei Ihrer Konfiguration jetzt auch ihre IO-Link Geräte den Ports zuweisen.

  • IODD können jetzt mit BET auf die Netzwerk-Module hochgeladen werden. Somit haben Sie die Möglichkeit auch in den Webinterfaces detaillierte Angaben zu den angeschlossenen IO-Link Geräten einzusehen.

  • Sie können jetzt lokal auf Ihrem Netzwerk Firmware-Dateien speichern und diese für Firmware-Updates benutzen ohne mit dem Internet verbunden sein.

  • Nun können Sie auch einen Ordner in Ihrem Netzwerk für IODDs anlegen und diesen als Ihren Gerätekatalog benutzen.

Modificado

  • Topologie import:

    • Das Importieren einer Topologiedatei geht jetzt deutlich schneller.

    • Sie können jetzt mit einer Topologie arbeiten, die von einem anderen PC oder nach einer neuen BET-Installation importiert wurde.

    • Geräte, die während des Imports nicht in Ihrer Datenbank gefunden wurden, werden jetzt angezeigt und als generische Geräte importiert. Sie können eine aktuelle IODD-Datei für diese über die Ansicht Geraetedetails nachinstallieren.

  • Umfangreiche Designverbesserungen machen BET nun übersichtlicher und leichter zu Bedienen.

Fijo

  • Bei großen Topologien mit vielen Netzwerkmodulen, kam es gelegentlich vor, dass eine Authentifizierung etwas länger gedauert und Ergebnisse spät angezeigt wurden. Das Problem kam vor allem in Topologien vor, in denen sich Netzwerk-Module befanden, die kein REST API unterstützen. Dieses Problem wurde gelöst. #344929

  • Nach Generierung von ESI Dateien und Setzen von Parametern mit vielen Subindexen, wurden Parameter zum Teil falsch geschrieben. Dieser Fehler wurde korrigiert. #344264

  • Es kam zu Fehlermeldungen wegen falscher Firmware für ein Netzwerk-Modul, wenn gleichzeitig eine angeschlossene BCM0004 mit einer bestimmten Firmware aktualisiert wurde. #364666

  • Bei einem USB-Master kam es gelegentlich zu Abstürzen im Windows 10 Betriebssystem im Registerkarten «Prozessdaten» und «Konfigurator». Dieses Problem sollte nicht mehr auftauchen. #366605

  • Der Scanvorgang mit einem generischen Gerät konnte nicht abgeschlossen werden. Nun können auch generische Geräte gefunden werden. #364569

  • Gelegentlich konnte ein Firmware in BUP nicht gefunden werden, obwohl sie in BUP verfügbar war. Dieses Problem sollte nicht mehr vorkommen. #373095

  • Das Suchfeld war Registerkarten «Übersicht» und «Authentifizierung» nicht sichtbar. Das Feld ist nun auf allen Registerkarten verfügbar. #339620

2.1.0

28 April 2026

Añadido

  • Als Nutzer haben Sie jetzt die Möglichkeit Prozessdaten eines IO-Link Gerätes zu visualisieren, um Änderungen live zu überwachen und deren Auswirkungen direkt zu bewerten.

  • Das Netzwerk-Modul BNI005H wird nun ebenfalls bei der GSDML Erstellung unterstützt.

Modificado

  • Die Funktionsleiste der BET wurde geändert. Die Features Firmware-Update und Authentifizierung wurden entfernt und befinden sich nun direkt Topologie als gleichnamige Registerkarten.

  • Die Suche nach Geräten über https wurde deutlich beschleunigt.

Fijo

  • Nach umfangreichen Änderungen in BET war das Feature Parametersets speichern und laden vorübergehend deaktiviert. Die Probleme diesbezüglich wurden behoben und das Feature ist nun wieder aktiviert.

2.0.1

04 März 2026

Fijo

  • Geräteliste zeigt korrekt die Geräte in der Topologie an.

2.0.0

27 de febrero de 2026

Añadido

  • El anterior generador GSDML se llama ahora GSDML/ESI generator.

    • Ahora también puede crear y configurar archivos ESI (EtherCAT Slave Information) con el nuevo GSDML/ESI generator.

    • Para su uso posterior, puede guardar localmente los archivos ESI configurados.

Modificado

  • BET cuenta ahora con una nueva interfaz de usuario. Gracias a amplios cambios, BET es ahora significativamente

    • más rápido

    • más claro

    • más fácil de usar

Fijo

  • Al cambiar el idioma de alemán a inglés, el idioma del menú contextual seguía siendo el alemán. Este error ya no existe debido a la reorganización de la interfaz de usuario #132571.

  • Si se establecía un puerto estático en la configuración de usuario de BET , podían producirse fallos si BET se iniciaba varias veces en paralelo. Este error se ha corregido #162124.

  • La parametrización simultánea de varios parámetros de un dispositivo no siempre funcionaba. Por ejemplo, si todos los parámetros estaban configurados como «modificados» y éstos debían escribirse mediante Escribir todos. Este error se ha corregido con la nueva versión de BET#132597.

  • Al importar una topología con módulos de red IP Ethernet y escribir los parámetros al mismo tiempo, en algunos casos aparecía una advertencia indicando que no se habían escrito los ajustes de los puertos. Se trataba únicamente de un error de visualización. El problema se ha solucionado. #89953

  • Tras actualizar un IODD, podía ocurrir que el dispositivo asociado mostrara un estado incorrecto en la topología. Este error ya no se produce #3161.

  • Con algunos módulos de red IO-Link, no se podía leer la configuración del pin 2 de los puertos. Este problema ya no se produce en la versión actual de BET #132886.

  • La visualización de la leyenda al pasar el ratón por encima se comportaba de forma diferente en determinadas circunstancias. Esta función ha sido sustituida por la reorganización de la interfaz de usuario y, por tanto, el error ya no existe #77361.

1.66.2

30 de septiembre de 2025

Añadido

  • Algunos parámetros de los dispositivos LIO tienen descripciones en sus archivos de descripción de dispositivos. Ahora se muestran estas notas. Esto facilita al usuario la comprensión de la dependencia de otros parámetros.

  • Los dispositivos con varios archivos de firmware en el BUP también los ofrecen para su descarga.

Modificado

  • Gracias a las mejoras de rendimiento implementadas, BET funciona ahora con mayor rapidez y fiabilidad:

    • La exploración de los módulos de red Profinet es más rápida

    • Ahora los parámetros se leen más rápido

  • Los parámetros se muestran ahora de forma más estructurada.

  • Ahora, durante un proceso de escaneado, los usuarios de los dispositivos inician sesión automáticamente si los datos para la autenticación están disponibles.

Fijo

  • Si se desactivaba deliberadamente la copia de seguridad del firmware antiguo, aparecía una ventana emergente superflua que llamaba la atención del usuario al respecto. Este error ya ha sido desactivado. #301190

  • Si se cambiaba la dirección IP o el nombre de la estación entre dos actualizaciones de firmware, la actualización de firmware no los reconocía como parámetros a restaurar. Ahora estos parámetros se restauran correctamente. #301024, #297725

  • Si un módulo de red admite dos direcciones IP, había problemas con un escaneo Profinet. Este error ya no se produce. #298085

  • En algunos casos, una topología offline exportada previamente se importaba de forma incorrecta y, en algunos casos, no se mostraban los dispositivos IOL. Ahora todos los dispositivos se muestran correctamente y, si están físicamente presentes, los parámetros también se transfieren correctamente. #298091

  • Al cerrar BET y guardar una topología al mismo tiempo, BET no se cerraba correctamente. este error se ha corregido. #292742

  • En algunos casos, la compatibilidad con https no se podía desactivar correctamente para los módulos de red. Este problema ya no se produce. #297530

1.66.1

12 de agosto de 2025

Añadido

  • Compositor GSDML

    • Con la nueva función *GSDML generator, ahora tiene la opción de crear una configuración GSDML.

    • Puede crear una lista de dispositivos IO-Link que puede incrustar en un archivo GSDML.

    • Para utilizarlos más tarde, puedes guardar localmente los archivos GSDML creados por ti mismo.

  • Base de datos para una nueva instalación

    • Los datos de los usuarios ya no se borran durante una nueva instalación. Conservas todos los usuarios que ya tenías antes de la reinstalación.

    • Ya no es necesario crear una nueva cuenta de usuario tras una nueva instalación. No se le pedirá que cree una cuenta de usuario la primera vez que inicie el programa.

    • Ni siquiera se borran los dispositivos IO-Link importados del catálogo de dispositivos.

    • Se conservan los inicios de sesión de dispositivos para módulos de red gestionados en el resumen de autenticación.

Modificado

  • Catálogo de dispositivos

    • Ahora puede eliminar dispositivos innecesarios de su catálogo de dispositivos.

Fijo

  • Se ha corregido un error por el que no se podía actualizar el estado de los dispositivos conectados mediante la función Comprobar continuamente el estado de la conexión. Este error se producía cuando el tipo de conexión de un módulo de red IO-Link se cambiaba posteriormente de http a https. #167088

1.65.0

22 de abril de 2025

Añadido

  • Administración de usuarios para bloques de red IO-Link (Sincronizar los inicios de sesión en los dispositivos)

    • La gestión de usuarios en BET permite ahora una gestión sencilla y rápida de los perfiles de usuario y la sincronización con los perfiles de usuario de los bloques de red IO-Link que están físicamente presentes en la topología.

    • Ahora puede crear cómodamente perfiles de usuario con autenticación para los bloques de red IO-Link durante la puesta en servicio a través de BET.

    • Puede transferir los perfiles de usuario existentes en los bloques de red IO-Link a BET para gestionarlos.

    • También puede realizar fácilmente cambios para los usuarios gestionados de los bloques de red IO-Link en BET y, a continuación, sincronizarlos con los bloques de red.

  • Los usuarios creados en BET ahora se pueden exportar/importar. (Visión general de la administración de usuarios)

    • Ya no tendrá que crear nuevos usuarios si instala BET en otro lugar. Simplemente exporte sus usuarios e impórtelos en su nueva instalación.

  • Se ha introducido una función de flasheo para bloques de red IO-Link con API REST compatible como opción en la Configuración de red, que permite flashear el dispositivo tras un inicio de sesión.

  • Se admiten otros dispositivos IO-Link:

    • BAE PS XA 1W 24 150 612 I DRF 957927 AA 000

    • BCM R16E 004 CI01 Rel2 DRF 958465 AA 000

    • BCM R16E 004 CI01 Rel3 DRF 959068 AA 000

    • BCM R16E 004 CI02 Rel2 DRF 958464 AA 000

    • BCM R16E 004 CI02 Rel3 DRF 959067 AA 000

    • BFD 3SAP 19N000 U01 LA2 DRF 956951 AD 000

    • BFS6K UI L01 02 DRF 958922 AA 000

    • BGL XXXA 10X S49 ADSS DRF 959161 AA 000

    • BGL XXXA 10X S49 PADSS DRF 959162 AA 000

    • BIS U 4A7 082 XXC 07 S4 IO Link DRF 953491 AE 000

Modificado

  • La interfaz de usuario se ha revisado en muchos aspectos para facilitarle aún más el trabajo.

    • Se han actualizado los iconos en muchos lugares del programa.

    • Se han añadido nuevos tooltips y se han actualizado los existentes.

  • Administración de usuarios revisada

    • Nueva opción Sincronizar inicios de sesión en dispositivos.

    • Visualización ampliada para los usuarios en los dispositivos de campo.

  • Mayor seguridad gracias a la modificación de los requisitos de contraseña.

  • Details-View para bloques de red se ha ampliado para la administración de usuarios de bloques de red IO-Link.

  • La función de zoom se ha adaptado y puede controlarse mediante la siguiente combinación de teclas:<br

    • CTRL y Numpad +

    • CTRL & +

    • CTRL y Numpad -

    • CTRL & -

Fijo

  • Se ha corregido un error por el que no se podía actualizar el estado de los dispositivos conectados mediante la función Comprobar continuamente el estado de la conexión. Este error se producía cuando el tipo de conexión de un módulo de red IO-Link se cambiaba posteriormente de http a https. #167088

  • Con la función IO-Check, a veces era posible introducir caracteres no válidos para los datos de proceso, de modo que los datos no podían escribirse en los dispositivos. Este problema se ha resuelto. Ahora, el campo de entrada sólo acepta caracteres válidos. #49897

  • Se han corregido errores en la función de clasificación tras una exploración. #183765, 132544

  • En algunos dispositivos, los parámetros no se mostraban correctamente en los detalles del dispositivo. Este problema se ha solucionado. #192829

  • Se ha corregido un error que impedía que BET se actualizara automáticamente. #204010

  • Se ha corregido un error que provocaba que no se actualizara el estado de los dispositivos en la vista general de la topología. #265730

  • El «zoom-in» en la topología no funcionaba correctamente. Este error ha sido corregido. #258716

1.64.2

Modificado

  • BalluffEl configurador interactivo de dispositivos -BCM para generar parámetros de dispositivos ya está disponible en la versión 1.3.0.

1.64.1

Añadido

  • Las actualizaciones de firmware para la nueva generación de sensores de Condition Monitoring (BCM) de Balluff ya se pueden descargar e instalar desde la nube de actualizaciones de Balluff

Modificado

  • Compatibilidad con el coreano

    • La documentación también está disponible en coreano.

    • El configurador BTL ahora también está disponible en coreano.

1.64

29 de agosto de 2024

Añadido

  • BET La interfaz está disponible en coreano

    • BET Para nuestros clientes y usuarios de Corea, ahora también está disponible en coreano.

  • Seguridad

    • Los usuarios con rol de administrador pueden ahora definir una longitud mínima para las contraseñas BET en la Configuración de usuario.

    • Como administrador, ahora también tiene la opción de definir un número máximo de intentos de inicio de sesión antes de que un usuario sea bloqueado durante un periodo de tiempo ajustable debido a la introducción de datos de inicio de sesión incorrectos.

Modificado

  • Instalador

    • Ahora se puede seleccionar el coreano (KO) como idioma de instalación.

  • Configurador BCM

    • El configurador BCM es ahora un plug-in de BET.

Fijo

  • Se ha corregido un error que impedía la correcta visualización de los parámetros tras una importación de topología. #132583, #49920

  • En raras ocasiones, los parámetros no podían escribirse si eran de tipo ArrayT, TimeT o TimeSpanT. #132888

  • Se ha corregido un problema que en raras ocasiones provocaba que ciertos parámetros de los dispositivos IO-Link no pudieran escribirse. #132593

  • Se solicitó al usuario que creara una nueva cuenta de administrador a pesar de haber desactivado la gestión de usuarios. #178005

  • Al exportar la lista de dispositivos actual, se exportaban todas las columnas, incluso las que estaban excluidas de la visualización en el momento de la exportación. Este problema se ha solucionado. #132885

  • Cuando se desactivaba el inicio de sesión en BET, la topología actual se borraba tras el tiempo de espera establecido (en caso de inactividad). Este problema se ha solucionado. #192142

  • Se ha corregido un problema que impedía ocasionalmente que Log mostrara contenido. #192392

  • Algunos módulos de red no tenían imagen tras una importación de topología. Ahora se muestran correctamente. #203653

  • Se han producido errores durante la actualización del firmware del módulo de red BNI006A. Este módulo de red puede actualizarse ahora como se esperaba. #203513

  • Debido a los tiempos de espera, ocasionalmente se producían errores durante la actualización del firmware. Este error provocaba la cancelación prematura del proceso. El error ha sido corregido. #198317

  • Se ha corregido un error que impedía visualizar correctamente los pasos actuales durante la autenticación al importar topologías. #202043

  • La configuración del puerto en los detalles del dispositivo falló para algunos módulos de red EIP (a través de UDP). El puerto 2 y el servidor de parámetros no se podían configurar correctamente. Este problema se ha solucionado. #202100

1.63.2

31 de julio de 2024

Añadido

  • BET Con la nueva función Scan by Ping (puede activarse en los ajustes de usuario), ahora puede iniciarse una búsqueda ampliada de módulos de red IO-Link con . Esto significa que los módulos de red IO-Link también se pueden encontrar más allá de los límites de la pasarela.

Modificado

  • Actualización del firmware: cualquier usuario con autorización de administrador o experto podía iniciar una actualización del firmware de los dispositivos de red IO-Link o de los dispositivos IO-Link aunque el bloqueo del PLC estuviera activado. Ahora se requiere una autorización adicional para evitar el bloqueo del PLC para estos usuarios. De lo contrario, sólo se podrá realizar una actualización de firmware si no se reconoce ningún PLC activo. #194579

Fijo

  • Se ha corregido el fallo al cambiar la vista durante una actualización de firmware o las pestañas del menú de configuración USB. #195899 #195907

  • Se han corregido algunos errores al actualizar el firmware de dispositivos IO-Link y módulos de red IO-Link.

  • Al actualizar el firmware de varios módulos de red IO-Link al mismo tiempo, podía ocurrir que los dispositivos se desconectaran automáticamente durante el tiempo de espera. Este error ha sido corregido. #195348

  • Ocasionalmente un dispositivo (BCM R16E-004-CI02-01) no podía recibir una actualización de firmware en modo bootloader. Este error ha sido corregido. #195913

  • El firmware actual no se podía guardar si el bloqueo de PLC estaba activado. Ahora los usuarios con los derechos adecuados pueden actualizar correctamente los dispositivos con un bloqueo de PLC activado. #195339

  • En ocasiones, algunos dispositivos de una topología grande no se actualizaban durante una actualización simultánea de firmware, pero aparecían como actualizados en el resultado. Este error ya no se produce. El resultado de la actualización del firmware corresponde ahora al estado real. #195338

  • En ocasiones fallaba la actualización simultánea del firmware de más de seis dispositivos BNI00HL. Este error ha sido corregido. #195348

1.63.0

30 de abril de 2024

Añadido

  • BET se convierte en freeware. Ahora tienes acceso a todas las funcionalidades con BET:

    • La exportación de troncos está exenta de licencia.

    • Ahora no hay restricciones para copiar parámetros entre dispositivos.

    • Tampoco necesita ninguna licencia para importar topologías.

    • Se ha eliminado la restricción de módulos de red en la topología. Ahora puedes operar varios módulos de red al mismo tiempo.

    • Ahora cualquiera puede crear conjuntos de parámetros.

    • Es posible configurar direcciones IP para dispositivos de terceros.

    • El uso de módulos de red de otros fabricantes en la topología es ahora posible para todos.

    • Ya no es necesario instalar Codemeter para obtener licencias.

  • Actualización del firmware de los dispositivos IO-Link a través del maestro USB

    • El firmware de los dispositivos IO-Link de Balluff ahora también se puede actualizar a través del USB Master BNI00K0 si los dispositivos admiten esta función.

Modificado

  • La gestión de usuarios ofrece ahora más flexibilidad

    • Ahora tiene la opción de desactivar o reactivar el inicio de sesión en el BET con «Nombre de usuario» y «Contraseña» en los ajustes. Esto facilita su uso en el laboratorio o en el PC. Si la gestión de usuarios está desactivada, siempre dispondrá de todos los derechos.

  • El configurador BTL es ahora más fácil de usar.

    • Se ha añadido información sobre herramientas para una mejor comprensión.

    • Se han introducido algunas mejoras visuales.

  • Instalador

    • Ahora se puede seleccionar el portugués (BR) como idioma de instalación.

  • Actualización del firmware

    • Se ha introducido un nuevo formato estándar (BUP) para la información de actualización del FW. El formato antiguo sigue siendo compatible.

  • Actualización de dispositivos IO-Link mediante USB maestro

    • Si no se ha encontrado el IODD para un dispositivo durante una actualización de firmware, el IODD, si está disponible, se descarga e instala automáticamente a través del buscador de IODD.

  • Parametrización de dispositivos IO-Link

    • Los tipos de datos TimeT y TimeSpanT son ahora compatibles con BET . Ahora se pueden leer y escribir correctamente.

Fijo

  • Ocasionalmente se producían problemas al escribir los parámetros de un BTL desde una topología importada. Algunos parámetros importados no podían escribirse. Este problema se ha solucionado. #159335

1.62.0

24 de enero de 2024

Añadido

  • Configurar dispositivos IO-Link a través del maestro USB

    • Con BET , ahora también puede configurar dispositivos IO-Link a través de un maestro USB desde Balluff . Para ello, la nueva función IO-Link vía USB está disponible en la barra de funciones de BET .

  • Actualización de dispositivos IO-Link mediante USB maestro

    • Actualice sus dispositivos IO-Link a través del maestro USB desde Balluff. Disponible para dispositivos Balluff y dispositivos de otros fabricantes.

  • Conexión a la plataforma de actualización Balluff

    • Ya está disponible el nuevo firmware para los dispositivos Balluff a través de la plataforma de actualización Balluff, a la que BET puede conectarse y descargar el firmware.

  • Configurador BTL para dispositivos BTL analógicos/IO-Link con parametrización IO-Link

    • Configure sensores BTL de la generación C1 y sensores BIR con interfaz IO-Link y salidas analógicas con el nuevo configurador. El configurador ofrece ayuda visual a la hora de parametrizar la posición, la diferencia o la velocidad para una o dos salidas. Puede transferir los parámetros modificados directamente al dispositivo.

  • Lectura de todos los parámetros de los dispositivos a través de la visión general de la topología

    • Con la función Lectura de todos los parámetros, puede sincronizar los parámetros de todos los dispositivos de campo con la topología en BET con un solo clic. Esto le proporciona los últimos valores de forma rápida y sencilla y le ofrece una visión general del estado de la topología.

  • Actualizar todos los IODD a través del resumen topológico

    • Desde la vista general de la topología, puede buscar los IODD para dispositivos desconocidos e instalarlos automáticamente.

  • Compatibilidad con HTTPS para Balluff-Módulos de red IO-Link

    • Utilice más seguridad en la comunicación con HTTPS. El BET soporta el flujo de trabajo para HTTPS en todos los módulos de red IO-Link que soportan este protocolo.

  • Actualización de dispositivos IO-Link de terceros proveedores

    • BET ahora también permite actualizar el firmware de dispositivos IO-Link de terceros.

  • Interfaz y manual de usuario disponibles en portugués

    • Para nuestros clientes y usuarios de Brasil, BET ahora también está disponible en portugués.

Modificado

  • Antes de actualizar el firmware de los dispositivos IO-Link o de los módulos de red IO-Link, se comprueba la autenticación en los módulos de red. Como usuario, puede seguir iniciando sesión en los dispositivos en los que no haya iniciado sesión antes de la actualización.

  • Una importación de topología ofrece la opción de leer todos los parámetros no grabables de los dispositivos de campo y sincronizar así los datos de topología en BET con los de los dispositivos de campo.

Fijo

  • La restauración de la topología funciona ahora incluso si se ha cerrado la sesión de un usuario en BET debido a una inactividad prolongada. #132577

  • Un proceso de escaneado ya no falla cuando se utiliza BET y la herramienta «Siemens Proneta» al mismo tiempo. #132887

  • La visualización de datos de proceso para dispositivos con datos de proceso < 1 byte funciona ahora correctamente #133048.

  • Al escribir conjuntos de parámetros, sólo se escriben en el dispositivo los parámetros modificados en el conjunto y no todos los parámetros #49920.

  • La escritura de datos de proceso con BVS Ident también funciona en los bytes 1 y 32 #123403.

1.61.0

13 de septiembre de 2023

Añadido

  • Auto actualización:

    • Si BET tiene acceso a Internet, comprueba automáticamente si hay actualizaciones después de cada inicio. Si se encuentra una versión más reciente, se le informará y podrá decidir si desea instalar la nueva versión.

  • Conexión con el Centro de Actualización de Balluff

    • Si BET tiene acceso a Internet, se pueden buscar y descargar fácilmente nuevos archivos de firmware para los dispositivos Balluff.

  • Actualización del firmware

    • Todos los módulos de red IO-Link de Balluff compatibles con la actualización pueden actualizarse mediante la actualización de firmware.

    • Los dispositivos IO-Link de Balluff compatibles con la actualización pueden actualizarse individual o colectivamente mediante la actualización de firmware.

    • Actualización de firmware para todos los dispositivos Balluff - ahora también posible con licencia básica.

    • Puedes ver en cualquier momento qué archivos de firmware están disponibles, eliminar los que ya no necesites o ponerlos a disposición de tus colegas mediante la exportación.

    • Tanto los parámetros de los dispositivos IO-Link como los ajustes de los módulos de red pueden guardarse antes de la actualización. El usuario tiene la opción de restablecer total o parcialmente los parámetros/ajustes a través de una nueva ventana de comparación.

    • La actualización de un dispositivo se introduce en el registro de BET .

Modificado

  • Acerca de Dialogue

    • En el nuevo diseño del diálogo, encontrarás toda la información sobre tu licencia BET y las licencias de código abierto de forma más sencilla y clara.

    • Mejor información sobre el estado de tus licencias en el diálogo Acerca de.

  • Búsqueda de dispositivos

    • Se ha mejorado la búsqueda de dispositivos Profinet. El BET ahora puede encontrar dispositivos Profinet incluso si NpCap o WinPcap está instalado.

    • Nueva opción: «Cargar todos los parámetros de los dispositivos» - esto le permite transferir fácilmente todos los parámetros de los dispositivos de campo a BET .

  • Importar topología

    • Nueva opción: «Cargar parámetros de sólo lectura desde los dispositivos» - esto le permite transferir todos los parámetros que sólo pueden ser leídos desde los dispositivos, por ejemplo, horas de funcionamiento, desde los dispositivos de campo a BET después de que los parámetros hayan sido escritos en los dispositivos desde la importación de la topología.

  • Ahora también se pueden guardar y cargar conjuntos de parámetros para unidades con una licencia básica.

  • Dispositivos Ethernet IP: Recibirá información sobre qué dispositivo requiere un reinicio después de cambiar la dirección IP.

Fijo

  • Filtrado múltiple en tablas:

    • Ahora es posible el filtrado múltiple en tablas como el registro o la lista de dispositivos.

  • Estado del equipo

    • La leyenda del estado de la unidad vuelve a mostrarse completamente en colores.

  • Configuración de red para módulos de red sin conexión

    • Puede utilizar los ajustes de un módulo de red para cambiar la dirección IP de un dispositivo y completar así su planificación.

  • Instalación de BET: El instalador contiene ahora el paquete para la comunicación Profinet. Si desea utilizar dispositivos con Profinet, debe instalar este paquete con derechos de administrador.

  • Desinstalación de BET: En versiones anteriores, no se eliminaban todos los archivos al desinstalar BET , lo que podía provocar errores de inicio de sesión en determinadas circunstancias.

  • La conexión del dispositivo IO-Link se interrumpe al escribir algunos parámetros. (#19639)

  • Si se escanea un módulo de red Ethernet por segunda vez después de haber desconectado la conexión de red de esta unidad, la unidad ya no se encuentra. (#59677)

  • Después de importar una topología que también está presente en el momento de la importación pysikalish, puede suceder que los estados de los dispositivos individuales no se muestran correctamente. (#3228)

  • Los adaptadores de red no se pueden encontrar en casos raros. (#132567)

  • El sensor BCM muestra errores de lectura para la temperatura de contacto, la humedad y la presión ambiente: los parámetros de más de 160 bits no se pueden leer o escribir completamente. (#132594)

1.60.2

30 de mayo de 2023

Fijo

  • Para los módulos de red BNI00HM, el estado de conexión de los dispositivos IO-Link conectados se visualiza correctamente sin perturbar el funcionamiento del BNI00HM.

1.60.1

24 de mayo de 2023

Añadido

  • Nuevos archivos de descripción para módulos de red IO-Link con ID de producto corregidos.

  • Nuevos archivos de descripción para dispositivos Balluff IO-Link disponibles.

  • Compatibilidad ampliada con BNI00HL FW 1.1.4 y BNI00HM FW 4.8.4

    • Reconocimiento de las unidades

    • Lectura de los datos de identificación y configuración de los puertos

    • Cambiar la configuración del puerto

    • Visualización y parametrización de los dispositivos IO-LInk conectados

    • Lectura de los datos de identificación

    • Actualización de firmware para FW >=1.1.4 o superior FW 4.8.4

    • Ver problemas conocidos

Modificado

  • Para Balluff IO-Link Master BNI007C con versión de firmware >= 4.7.2: La longitud de los datos de proceso de los puertos IO-Link es ahora siempre de 10 bytes.

  • BNI007C Versión de firmware >= 4.7.2 Parámetros de escritura posibles

  • Función de búsqueda de dispositivos: Proceso de autenticación simplificado

Fijo

  • Corrección de los ID de producto en algunos archivos de descripción para Balluff IO-Link Master

  • Función de búsqueda de dispositivos: Función ahora también utilizable en pantallas con formato 16:9 o menor resolución.

  • Función de búsqueda de dispositivos: El campo de entrada de texto para el rango de direcciones IP en la exploración ahora funciona correctamente.

  • Compatibilidad Murr IO-Link Master MVK Pro/ ImpactPro: Los dispositivos del puerto 0 se muestran correctamente.

1.60.0

13 de marzo de 2023

Añadido

  • NUEVA CARACTERÍSTICA: Flujo de trabajo guiado para la actualización del firmware de los módulos de red de sustitución Balluff.

  • NUEVA CARACTERÍSTICA: Visión general de la autenticación: Autenticación simplificada en los módulos de red IO-Link, así como la posibilidad de gestionar los datos de autenticación.

  • NUEVA CARACTERÍSTICA: Configurador interactivo para unidades Balluff-BCM para generar los parámetros de la unidad.

  • Búsqueda automatizada, importación y actualización de IODD para dispositivos para los que no hay ningún IODD disponible en el catálogo.

  • Compatibilidad con módulos de red IO-Link de otros fabricantes.

Modificado

  • Vistas de tabla mejoradas en la vista general de la topología, el registro y la lista de dispositivos. Esto mejora la usabilidad y ofrece más funciones.

  • La configuración de red se ha revisado por completo y cuenta con opciones de ajuste ampliadas.

  • La importación de topologías se ha revisado por completo y también se ha ampliado con una alineación de dispositivos.

  • La función «Buscar dispositivos» se ha revisado por completo y ahora puede buscar específicamente dispositivos Profinet y Ethernet/IP. Los dispositivos se reconocen de forma más fiable y rápida.

  • El proceso de instalación se ha simplificado y ahora los paquetes de terceros son instalados por el usuario.

  • Se ha mejorado la comparación de parámetros de los dispositivos IO-Link.

Fijo

  • Muchos cambios estéticos para mejorar el uso de la interfaz de usuario.

  • Los errores que antes provocaban errores de pantalla blanca ahora provocan un apagado controlado de BET, con lo que se puede restablecer el último estado de trabajo en el siguiente arranque.

  • La restauración de una topología es ahora más estable.

  • estabilizaciones en la vista principal, la importación y exportación de una topología, la comparación de parámetros, los ajustes de red y la comprobación de IO.

  • La pantalla de estado de la interfaz principal muestra ahora el estado correcto de la unidad correspondiente.

  • Se han eliminado muchos problemas que provocaban errores de pantalla blanca.

  • La dirección IP en los dispositivos de la interfaz principal es ahora siempre visible.

1.58.4

26 de julio de 2022

Fijo

  • Importación de topología: en algunos casos, BET presentaba un error de pantalla blanca al importar archivos de topología de versiones anteriores a BET. Ahora, BET importa estos archivos correctamente, independientemente de la versión de BET que se haya utilizado para la exportación. (BUG-55093)

  • Escanear: Si ya tenías una topología y querías añadir más módulos de red IO-Link y dispositivos I/O-Link con un escaneo, podía ocurrir que se borraran las conexiones ya existentes entre los módulos de red IO-Link y los dispositivos. Esto ya está solucionado y las conexiones existentes permanecen estables. (BUG-54841)

  • Topología: Al actualizar la topología haciendo clic en Actualizar en el menú contextual de la topología no se actualizaba la topología. Este error se ha corregido.

  • Detalles de los dispositivos: En la vista detallada de los dispositivos genéricos, los elementos de selección de puertos se colocan ahora correctamente. (BUG-328737)

  • Escaneado: En la vista de escaneo el mecanismo de ordenación tenía un comportamiento incorrecto, ahora funciona correctamente. (BUG-328742)

  • Administración de usuarios: La administración de usuarios tenía algunas deficiencias en su funcionamiento. Se han corregido y el estilo es ahora correcto. (ERROR-19842, ERROR-19649, ERROR-19945)

  • Ajustes: Era posible introducir valores negativos en el campo de tiempo de espera. Si se introducían valores cero o negativos, no se podía iniciar sesión en BET . Ahora sólo se pueden introducir valores válidos. (BUG-21246)

  • Actualizar topología: Al intentar detectar dispositivos recién conectados pulsando el botón Actualizar, la topología y su configuración de puertos no se detectaban correctamente (cada dispositivo IO-Link se conectaba al mismo puerto en un único módulo de red IO-Link). Ahora se añaden los nuevos dispositivos detectados y el resto permanece igual. (BUG-39233)

  • Especificación IO-Link: Ahora se admite el atributo «deviceModifiesOtherVariables». Así se consigue una mayor estabilidad al escribir parámetros. (BUG-42064)

  • Especificación IO-Link: Ahora es posible escribir parámetros de subíndice. Para algunos dispositivos, como los BTL, es necesario escribir algunos parámetros mediante subíndices, no como parámetros completos. (BUG-41712)

1.58.1

10 de febrero de 2022

Añadido

  • NUEVA FUNCIÓN: Guardado y restauración automática de la topología. Ahora es posible restaurar las topologías al reiniciar BET . (US-295840)

  • NUEVA FUNCIÓN: Comparación de unidades. Comparación entre unidades y conjuntos de parámetros en diferentes situaciones. (US-303989]

  • NUEVA FUNCIÓN: Visión general de la topología (US-309001)

  • NOVEDAD: Licencias de red (US-312130 + S-312132)

  • NUEVA FUNCIÓN: Unidad de copia con parámetros (US-312315)

  • NUEVA FUNCIÓN: Acceso a los parámetros a través de ISDU (US-317037)

  • NUEVA FUNCIÓN: Gestión de servidores de parámetros (US-321094)

  • NUEVO SOPORTE LINGÜÍSTICO: ZH, PL, CZ, ESP, FR, JP, IT

  • Compatibilidad con los bloques de red de la generación BALLUFF HW8. (US-289604)

  • Soporte de parámetros de cadena de octetos. (US-308455)

  • Soporte de parámetros Float32T. (US-216422)

  • Al guardar una topología, el nombre del archivo será también el nombre de la topología. (US-273260)

  • Al cerrar BET , se pregunta al usuario si deben guardarse los cambios no realizados. (US-273304)

  • El rol de usuario «Usuario» ahora puede importar topología sin escribir parámetros. (US-289558)

  • La nueva versión de Codemeter se incluye en el paquete de instalación. (US-289552)

  • Se muestra más información contextual cuando se actualiza la topología. (US-295839)

  • La actualización de un único módulo de red IO-Link detecta los nuevos dispositivos conectados y los añade a la topología. (US-295842)

  • El puerto TCP de BET puede configurarse ahora en la propia aplicación o a través de la línea de comandos. (US-308457 + US-308456)

  • Ahora se puede desactivar el bloqueo del PLC para cada usuario a través de la administración de usuarios. (US-303988)

  • Cuando se importa una topología, se ignora el bloqueo PLC. (US-309762)

  • El servidor web de BNI se muestra ahora mediante un navegador de Internet. (US-309760)

  • Ahora es posible actualizar los IODD de varios dispositivos. (US-317041)

  • Escanear y actualizar IODD - El ID de producto ya no es obligatorio. (US-316554)

Modificado

  • La función «buscar/encontrar dispositivos» se ha revisado por completo. Es más segura, más clara, más individualizada y personalizable y, sobre todo, más rápida.

Fijo

  • La topología se muestra ahora correctamente si no se pueden comunicar módulos de red IO-Link individuales. Estos simplemente no se muestran. (BUG-12407)

  • Al instalar BET , aparece un aviso de que la base de datos es anterior al 10 de septiembre de 2021. (BUG-341301)

  • Texto incorrecto del puntero del ratón para los campos editados Los símbolos son ahora correctos. (BUG-315602)

  • Después de cargar un parámetro en un dispositivo IO-Link, siempre se activa el indicador de carga del servidor de parámetros. (US-301824)

  • El atributo de usuario «Ignorar bloqueo PLC» se aplica sin un nuevo inicio de sesión. (BUG-3565)

  • Algunas unidades tardan más en responder a la pregunta sobre el estado de la conexión. Después desaparecieron de la topología. Hemos estabilizado este proceso.(BUG-344331)

  • Tras la instalación inicial de BET , la creación de una cuenta de administrador funciona ahora correctamente. (BUG-345976)

  • Actualización de la topología del módulo de red IO-Link: También se actualiza el estado de conexión de los dispositivos IO-Link. (ERROR-3564 + ERROR-3563)

  • El texto de advertencia para desactivar el bloqueo del PLC es ahora correcto. (BUG-3227)

  • Ahora es posible insertar parámetros en dispositivos sin conexión. (BUG-328711)

  • Ahora es posible actualizar el IODD para varios dispositivos. (BUG-325122)

  • La actualización de dispositivos que estaban conectados a un módulo de red IO-Link eliminado ya no provoca un bloqueo. (BUG-317422)

  • Abrir la vista detallada directamente después de importar una topología desde el escáner ya no provoca un bloqueo. (BUG-316716)

  • Los parámetros condicionales son totalmente compatibles. (BUG-311607)

  • Dispositivo genérico eliminado del catálogo de dispositivos. (Error-305173)

  • Se han desactivado las comprobaciones continuas del estado de los dispositivos cuando no hay ninguno presente. (BUG-301872)

  • La lista de dispositivos no muestra los atributos de los dispositivos antiguos. (BUG-301870)

  • Al importar una topología antigua, la aplicación ya no se bloquea. (BUG-301314)

  • Cuando se trabaja con el rol «Usuario», la creación de una nueva topología es más rápida. (BUG-301313)

  • Los datos de proceso con condición se muestran ahora correctamente para los dispositivos IO-Link fuera de línea. (BUG-273306)

  • Si pasa el ratón por encima de los iconos en la vista detallada, el texto se muestra ahora correctamente. (BUG-272907)

  • El resaltado de pestañas en la vista detallada de la unidad funciona ahora correctamente. (BUG-272267)

  • Una vez importados los parámetros configurados en la vista detallada, todos los parámetros modificados son ahora visibles. (BUG-272265)

  • Los puertos ya no se pueden configurar cuando hay un PLC conectado. (BUG-272231)

  • Los desplegables de la pestaña «Datos de proceso» se muestran ahora correctamente. (BUG-272041)

  • La exportación/importación de BNI EIP 527 no provoca bloqueos en Masterdetail e IO-Check. (BUG-269670)

  • Tiempo de espera suave-duro ahora funciona correctamente. (BUG-269454)

  • Crear una nueva topología y guardar la antigua funciona ahora correctamente. (BUG-269428)

  • Al hacer clic en nueva topología, ya no aparece el cuadro de diálogo para importar la topología. (BUG-269427)

  • Ya no se crean atributos de filtro de catálogo de dispositivos no válidos al importar IODD. (BUG-269313)

  • Ya no es posible escanear con rangos de IP no válidos. (BUG-268764)

  • Ya no es posible ejecutar IO Check y actualizar los datos del proceso al mismo tiempo para evitar caídas. (BUG-263931)

  • Al importar una topología con parámetros, los dispositivos no encontrados se omiten y se muestran como no conectados. (BUG-)254679

  • defaultValue ahora se analiza para DatatypeRef RecordItems. (BUG-253749)

  • La información sobre herramientas se muestra ahora en la vista detallada del módulo de red IO-Link cuando el usuario hace clic en las demás fichas. (BUG-253325)

  • Los detalles de los dispositivos se muestran ahora en la ventana IO CHECK para la topología importada. (BUG-242232)

  • BET ya no se bloquea al cerrar las notificaciones. (BUG-241936)

  • Topología de exploración: La activación de todos los puertos IO-Link se desmarca ahora después de anular la selección del adaptador de red. (BUG-241035)

  • Cuando se leen parámetros en la vista detallada, el botón de cancelación permanece inactivo durante unos segundos para evitar perturbar los atributos de la unidad. (BUG-235984)

  • Mejor información sobre errores durante la importación de topologías. (BUG-235176)

  • Ajustes de estilo en la vista detallada. (BUG-207887]

  • Al guardar una topología, se añade automáticamente la extensión de archivo .zip. (BUG-190201)

  • Vista detallada: los nombres de las pestañas y los encabezados se traducen ahora correctamente. (BUG-160319)

  • Registro de actividades: El formato de fecha y hora se ajusta ahora a la Guía de estilo de Balluff. (BUG-137450)

  • Registro de actividad: los mensajes de conexión son ahora correctos. (BUG-136884)

  • Ahora se reconoce la licencia tras la instalación inicial. (BUG-263695)

  • Escaneado: Al importar una topología después de eliminar dispositivos en la pantalla de topología ya no se produce un error de pantalla blanca. (BUG-305914)

1.57.20

9 de junio de 2021

Añadido

  • Ahora el usuario puede establecer un tiempo de espera para el cierre automático de la sesión. #269461

  • Compatibilidad con IO-Link 1.1.3 *#63403

  • Soporte para funciones de menú IODD anidadas. #265491

Fijo

  • Ahora se reconoce la licencia tras la instalación inicial. #263695

  • Soft/Hard Timeout: Soft-Hard Timeout no funciona correctamente. #269454

  • Exportación/importación de bni eip 527 causa crash en masterdetail y comprobación IO. #269670

  • Dar información sobre el modo de un evento IO-Link desde el protocolo del servidor web maestro. #272263

  • Vista detallada: Tras hacer clic en el conjunto de parámetros de carga, los detalles no se muestran hasta que el usuario hace clic en el botón WRITE INTO DEVICE #272265.

  • Ajuste de puertos posible con PLC conectado y datos maestros no actualizados. #272231

  • Vista detallada: La carga de los detalles del dispositivo en la vista detallada falla cuando se abre por primera vez a través de la navegación de puertos en la vista detallada. #272906

  • Comprobación IO: BET se bloquea si se pulsa LEER en DATOS DE PROCESO mientras se está ejecutando el proceso de actualización. #263931

  • La importación de archivos iodd provoca la creación de un proveedor vacío no válido en el modal de filtro del catálogo. #269313

  • Los datos de proceso con condición no se muestran correctamente para un dispositivo IO-Link fuera de línea. #273306

  • Vista detallada del dispositivo: falta el resaltado de pestañas. #272267

1.57.17

22 de abril de 2021

Fijo

  • No se reconoce la licencia durante la instalación. #263695

1.57.15

15 de marzo de 2021

Añadido

  • Compatibilidad con la nueva API REST para módulos de red IO-Link HW7/HW8. #241959

Fijo

  • ENCONTRADO #295: Apoyar IODDs con menú condicional refs. #242228

  • ENCONTRADO #243: Se bloquea al cambiar de pestaña. #233824

  • Lista de dispositivos: Después de desactivar todas las opciones de la cabecera, aparecen las flechas hacia abajo aunque no se muestra ningún dato. #227681

  • IO Check: Detalles del error en la ventana IO Check. #225463

  • ENCONTRADO #288: Las imágenes de algunos dispositivos de terceros no están disponibles. #242322

  • ENCONTRADO #302: Importación de topología incorrecta. #241960

  • Topología de escaneo: La aplicación se congela y se bloquea cuando el usuario intenta escanear con el rango IP 0.0.0.0. #241160

  • ENCONTRADO #296: Enfoque automático en el nombre de usuario/contraseña al iniciar sesión. #242302

  • ENCONTRADO #56: Se escanean módulos de red IO-Link de otros rangos IP. #233280

  • ENCONTRADO #244: Parámetro no disponible en el diálogo «Cargar parámetro». #233825

  • Traducción/Correcciones de texto #237358

  • ENCONTRADO #56: Se escanean módulos de red IO-Link de otros rangos IP. #233280

  • Traducción/Correcciones de texto #237358