Firmware für Balluff IO-Link-Geräte und Netzwerk-Module aktualisieren¶
04 de noviembre de 2026 | 1322 palabras 7 minutos de lectura
Nota
Sólo puede actualizar el firmware de los módulos de red Balluff .
Beachten Sie, dass nur Netzwerk-Module der neueren Generationen dieses Feature unterstützen. Diese Netzwerk-Module unterstützen die JSON for IO-Link-Schnittstelle. Eine Aktualisierung ist auch mit der neuen Generation der USB-Master möglich.
Puedes actualizar el firmware de los dispositivos de dos formas:
Über das Projekt, um die Firmware aller Netzwerk-Module und Geräte der Topologie in einem Schritt zu aktualisieren, siehe Actualizar el firmware de todos los dispositivos de la topología.
Über die Geräteeinstellungen eines Netzwerk-Moduls, um nur die Firmware dieses Netzwerk-Moduls zu aktualisieren, siehe Actualización del firmware de un dispositivo a través de los ajustes del dispositivo.
Puede descargar el firmware de la nube para que esté disponible localmente en la base de datos BET. O puede importar manualmente los archivos de firmware a la base de datos BET, consulte Importar archivo de firmware.
Zudem haben Sie die Möglichkeit einen lokalen Firmware-Ordner für zu erstellen, den Sie für Firmware-Updates benutzen können.
Nota
Die Aktualisierung für die folgenden Netzwerk-Module lässt sich nur unter bestimmten Bedingungen durchführen:
BNI00HL
BNI00K4
BNI006A
BNI008M
BNI00HM
BNI00HW
BNI00H4
BNI00K5
Encontrará más información al respecto en el capítulo «Actualización del firmware» en Problemas conocidos.
Actualizar el firmware de todos los dispositivos de la topología¶
Haga clic en Topología en la barra de funciones.
Eine Übersicht der Netzwerk-Module und deren angeschlossenen Geräte des Balluff-Projekts wird angezeigt.
Öffnen Sie die Registerkarte Firmware.
Ihnen werden für alle in der Topologie vorhandenen Netzwerk-Module und deren Geräte die aktuell installierten Firmware-Versionen sowie die verfügbaren Firmware-Versionen angezeigt, sofern Firmware-Aktualisierungen vorhanden sind. Ist ein Produkt mehrfach in der Topologie vorhanden, erfolgt die Firmware-Aktualisierung immer für alle Geräte dieses Produkts.
Nota
Möglicherweise benötigen Sie ein Passwort für die Aktualisierung einiger Geräte. Fragen Sie Ihren Hersteller, falls das Standardpasswort nicht funktionieren sollte.
Nota
Si no es posible conectarse a la infraestructura Balluff para actualizar el firmware, recibirá un mensaje de error.
Klicken Sie Datei herunterladen, um die Firmwareversionen herunterzuladen, mit denen die Geräte aktualisiert werden sollen.
Die Firmware wird heruntergeladen.
Wenn das Herunterladen der Firmwaredateien abgeschlossen ist, können Sie die gewünschten Geräte für die Aktualisierung markieren.
Klicken Sie Geräte aktualisieren, um die Aktualisierung zu starten.
Aparece el siguiente mensaje de advertencia:
Lea atentamente el aviso y haga clic en Aceptar.
Si las unidades seleccionadas requieren autenticación, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.
Markieren Sie Ihre Geräte, und geben Sie für eine Aktualisierung die passenden Daten ein.
Klicken Sie Geräte aktualisieren.
Aparece el siguiente mensaje de advertencia:
Lesen Sie den Hinweis aufmerksam durch, und klicken Sie Verstanden und Start der Aktualisierung.
Se inicia la actualización del firmware para todos los dispositivos de la topología. Se muestra el progreso. Los parámetros actuales de los dispositivos se guardan temporalmente en un paso intermedio.
BET restaura automáticamente los parámetros de todas las unidades cuyo conjunto de parámetros no ha sido modificado por la actualización al nuevo firmware.
Falls keine Wiederherstellung notwendig ist, werden Sie darüber informiert:
Für den Fall, dass sich bei einem IO-Link-Gerät durch eine Firmwareaktualisierung die Struktur der Parameter geändert haben sollten, werden Sie auf die Unterschiede mit der folgenden Information hingewiesen:
Klicken Sie Unterschiede anzeigen, um alle Unterschiede in den schreibbaren Parametern des IO-Link-Gerätes vor und nach der Aktualisierung anzuzeigen. Sie können dann von Ihnen individuell angepasst werden.
Nota
Si no es necesario recuperar los parámetros, se omiten los pasos 10 y 11.
En cuanto se hayan actualizado todos los dispositivos o se hayan restablecido los parámetros, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:
Nota
Falls eine Firmware-Aktualisierung für ein Gerät fehlschlagen sollte, werden Sie darüber informiert. Zusätzlich werden Firmware-Aktualisierungen im Aktivitätsprotokoll (LOG) gespeichert, siehe Realización de la resolución de problemas con el registro de actividad (LOG).
Klicken Sie Wiederholen Sie, um die Aktualisierung zu wiederholen.
Actualización del firmware de un dispositivo a través de los ajustes del dispositivo¶
Haga clic en Topología en la barra de funciones.
Eine Übersicht der Netzwerk-Module und deren angeschlossenen Geräte des Balluff-Projekts wird angezeigt.
Wählen Sie das gewünschte Netzwerk-Modul, dessen Firmware Sie updaten möchten.
Die Gerätedetails werden in der Detailansicht angezeigt.
Wählen Sie die Registerkarte Firmware-Aktualisierung.
Aparece la siguiente pestaña:
Registerkarte Firmware-Aktualisierung¶
Für das ausgewählte Gerät wird Ihnen die aktuell installierte Firmware-Version sowie die verfügbaren Firmware-Versionen angezeigt.
Nota
Si no es posible conectarse a la infraestructura Balluff para actualizar el firmware, recibirá un mensaje de error.
Seleccione la versión de firmware con la que desea actualizar la unidad.
Klicken Sie Geräte aktualisieren.
Aparece el siguiente mensaje de advertencia:
Lea atentamente el aviso y haga clic en Aceptar.
Si las unidades seleccionadas requieren autenticación, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.
Marque sus dispositivos e introduzca los datos de autenticación adecuados para una actualización.
Klicken Sie Geräte aktualisieren.
Aparece el siguiente mensaje de advertencia:
Lesen Sie den Hinweis aufmerksam durch, und klicken Sie Verstanden und Start der Aktualisierung.
Se inicia la actualización del firmware del dispositivo. Se muestra el progreso. Los ajustes actuales del dispositivo se guardan temporalmente en un paso intermedio y los ajustes se restauran una vez finalizada la actualización del firmware:
Sobald die IO-Link-Netzwerk-Module aktualisiert wurden, erscheint folgender Dialog:
Nota
Si falla la actualización del firmware de un dispositivo, se le informará de ello. Si hace clic en el icono del signo de interrogación, se le mostrarán los detalles de la actualización fallida. Realización de la resolución de problemas con el registro de actividad (LOG) Además, las actualizaciones de firmware se guardan en el registro de actividad (LOG), véase .
Mostrar información sobre el firmware¶
Puedes ver información detallada sobre el firmware disponible, como la fecha de lanzamiento, información sobre compatibilidad y un historial de cambios.
Abra la actualización del firmware para todos los dispositivos de la topología (consulte Actualizar el firmware de todos los dispositivos de la topología) o para un dispositivo individual (consulte Actualización del firmware de un dispositivo a través de los ajustes del dispositivo).
Haga clic en el icono con el signo de interrogación (
) para ver el firmware disponible.
Aparece un diálogo con información sobre el firmware:
Exportar archivo de firmware¶
Puede exportar el firmware disponible desde la nube o la base de datos BET como un archivo y, a continuación, ponerlo a disposición de los sistemas sin conexión, por ejemplo.
Abra la información adicional sobre el firmware, consulte Mostrar información sobre el firmware.
Klicken Sie Firmware-Datei als Datei exportieren.
Se le pedirá que guarde el archivo en el sistema de archivos.
Seleccione una ubicación de almacenamiento, asigne un nombre de archivo y haga clic en Guardar.
La exportación se ha completado y ahora puede importar el archivo en sistemas sin conexión.
Importar archivo de firmware¶
Abra la actualización del firmware para todos los dispositivos IO-Link (consulte Actualizar el firmware de todos los dispositivos de la topología) o para un único dispositivo IO-Link (consulte Actualización del firmware de un dispositivo a través de los ajustes del dispositivo).
Haga clic en Importar archivo de firmware desde el sistema de archivos.
Aparece el siguiente cuadro de diálogo:
Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastre el archivo de firmware deseado dentro del marco punteado y suelte el botón del ratón para cargarlo. Alternativamente, también puede hacer clic dentro del área del marco para seleccionar el archivo en el sistema de archivos. El archivo de firmware se importa. Se muestra el progreso:
Nota
Si importa archivos ZIP que no son adecuados para una actualización de firmware, aparecerá el mensaje correspondiente:
Wenn die Firmware-Datei importiert wurde, klicken Sie Fertig.
La importación se ha completado y ahora puede actualizar los dispositivos IO-Link.
Mostrar todas las actualizaciones de firmware disponibles¶
Además de las actualizaciones de firmware para los dispositivos que está utilizando en la topología actual, puede ver todas las actualizaciones de firmware disponibles actualmente en la nube o en la base de datos BET.
Abra la actualización del firmware para todos los dispositivos (consulte Actualizar el firmware de todos los dispositivos de la topología) o para un dispositivo individual (consulte Actualización del firmware de un dispositivo a través de los ajustes del dispositivo).
Haz clic en Mostrar todos los firmwares disponibles.
Se muestran todas las actualizaciones de firmware disponibles actualmente en la nube (
cloud) o en la base de datos BET(local):
Para volver a la vista anterior, haga clic en Mostrar todas las unidades.
Borrar archivo de firmware¶
Puede eliminar las versiones de firmware disponibles de la base de datos BET.
Abra la actualización del firmware para todos los dispositivos (consulte Actualizar el firmware de todos los dispositivos de la topología) o para un dispositivo individual (consulte Actualización del firmware de un dispositivo a través de los ajustes del dispositivo).
Haga clic en Borrar archivo de firmware para un firmware disponible. Aparece el siguiente cuadro de diálogo:
Haga clic en Aceptar. El archivo de firmware se elimina.
Reiniciar el dispositivo si no se ha encontrado ningún IODD (DETALLES DEL DISPOSITIVO)¶
Puede ocurrir que no se encuentre ningún IODD para un dispositivo después de una actualización de firmware y que el dispositivo se muestre como un dispositivo genérico. En este caso, puede restablecer el dispositivo de la siguiente manera:
Seleccione el dispositivo IO-Link genérico en la topología y haga clic en DEVICE DETAILS en la barra de funciones. La vista detallada aparece en el área de trabajo.
Seleccione REBOOT DEVICE en el bloque de funciones. El dispositivo IO-Link se reinicia y actualiza.
Reiniciar el dispositivo si no se ha encontrado ningún IODD (UPDATE IODD)¶
También puede reiniciar el dispositivo de la siguiente manera:
Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo genérico de la topología y seleccione UPDATE IODD. Aparecerá el siguiente mensaje de advertencia:
Lea el texto informativo y seleccione la opción deseada.
Firmware-Update mittels eines lokalen Firmware-Ordners¶
Sie haben auch die Möglichkeit, für die Firmware-Updates einen lokal angelegten Ordner zu benutzen anstatt sich mit dem Balluff-Update-Platform (BUP) zu verbinden.
Um dies zu bewerkstelligen, müssen Sie zuerst einen solchen Ordner erstellen und die benötigten Dateien in diesem Ordner ablegen.
Erstellen Sie einen Ordner für Ihre Firmware-Dateien:
Klicken Sie in der oberen Leiste auf «Nutzereinstellungen».
Die Seitenleiste zu den Nutzereinstellungen öffnet sich.
Scrollen Sie zu zur Einstellung «Einrichten eines lokalen Firmware-Ordners» und aktivieren Sie die Einstellung.
Die Einstellungen zur Auswahl eines lokalen Ordners werden eingeblendet:
Geben Sie einen Pfad zu Ihrem lokalen Ordner (z.B. C:\Users\userxyz\Desktop) an oder wählen sie Ordner auswählen um einen Ordner über den Windows Dateiexplorer auszuwählen. Lesen Sie die Warnhinweise sorgfaeltig durch.
Klicken Sie Einstellungen speichern um Ihre Änderungen zu speichern und das Einstellungen-Fenster zu verlassen.
Wenn die Einstellungen gespeichert sind, wird beim nächsten Firmware-Update automatisch der angelegte Ordner benutzt.
Nota
Um wieder auf das BUP zuzugreifen, deaktivieren Sie die Funktion in den Einstellungen ab.