Ver y editar los detalles del dispositivo¶
04 de noviembre de 2026 | 4234 palabras 21 minutos de lectura
La vista detallada le permite tener un control más estrecho y una visión general de unidades específicas. En esta vista puede configurar parámetros y realizar diagnósticos. La vista detallada cambia dinámicamente en función de la categoría de dispositivo que se llame. Las principales diferencias se encuentran entre los módulos de red IO-Link y los dispositivos IO-Link. Dependiendo del rol de usuario y del estado del PLC, se pueden cambiar parámetros en el dispositivo IO-Link o en el módulo de red.
Resumen de los detalles del módulo de red¶
Pos. |
Descripción |
|---|---|
1 |
Muestra la información más importante para identificar el módulo de red: |
2 |
Muestra más detalles del módulo de red. |
3 |
Aktualisiert die Anzeige der Gerätedetails und den Status des Geräts. |
4 |
Hace que los LED del módulo de red parpadeen para facilitar su identificación. |
5 |
Abre la interfaz web en el navegador. |
6 |
Área de visualización de los detalles del dispositivo. |
7 |
Muestra el estado de las conexiones. |
Resumen de los detalles de la unidad¶
Pos. |
Descripción |
|---|---|
1 |
Muestra la información más importante para identificar el dispositivo: |
2 |
Muestra más detalles del dispositivo. |
3 |
Actualiza la visualización de los detalles del dispositivo. |
4 |
Área de visualización de los detalles del dispositivo. |
Funcionamiento general¶
Mostrar la vista detallada¶
Haga clic en Topología en la barra de funciones.
Wählen Sie unter Ihrem Projekt das Netzwerk-Modul oder das Gerät, dessen Details Sie sich ansehen möchten.
Se muestra la vista detallada del módulo de red o dispositivo deseado.
Actualizar la vista detallada¶
In der Detailansicht klicken Sie
.
Der Status des ausgewählten Geräts wird aktualisiert.
Nota
BET no actualiza automáticamente el estado del dispositivo en la vista detallada. Por lo tanto, el estado mostrado puede diferir del estado real.
Editar módulos de red IO-Link¶
En la vista detallada de los módulos de red IO-Link se puede acceder al servidor web, a un resumen de los datos de proceso y a la configuración de los puertos.
Mostrar interfaz web de módulos de red IO-Link¶
El servidor web accede a la interfaz principal del módulo de red IO-Link y la muestra en BET . Puede manejarlo como de costumbre.
Haga clic en Topología en la barra de funciones.
Um die Details eines Netzwerk-Moduls aufzurufen, klicken Sie
oder klicken Sie das im Ihrem Projekt im linken Bereich.
Die Detailansicht des Netzwerk-Moduls wird angezeigt.
Haga clic en
.
Das Web-Interface des IO-Link-Netzwerk-Moduls wird in Ihrem Standardbrowser als Tab angezeigt:
Servidor web¶
Nota
La interfaz web puede diferir de la representación aquí mostrada en función del módulo de red IO-Link y de la versión de firmware del dispositivo. En el caso de los módulos de red IO-Link de otros fabricantes, es posible que no se disponga de interfaz web.
Edite el módulo de red IO-Link. Para obtener más información sobre el servidor web, consulte la documentación de usuario del módulo de red IO-Link.
Visualización de los datos de proceso de los módulos de red IO-Link¶
In der Prozessdatenübersicht sind alle aktuellen Eingangs-Prozessdaten aller Ports des IO-Link-Netzwerk-Moduls dargestellt. Für die Darstellung der Prozessdaten können Sie die Formate Hexadezimal, Dezimal oder Binär wählen.
Klicken Sie in der Geräteliste für Ihr Projekt auf das gewünschte Netzwerk-Modul.
Die Detailansicht des Netzwerk-Moduls wird angezeigt.
Abra la pestaña DATOS DEL PROCESO.
Se muestran los datos de proceso del módulo de red IO-Link:
Configurar los puertos de los módulos de red IO-Link¶
Puede configurar puertos individuales en la vista de configuración de puertos.
Advertencia
¡PELIGRO ACCIDENTAL! El cambio del estado de los puertos puede provocar una modificación de las señales eléctricas del módulo de red IO-Link, así como la finalización de la comunicación con los dispositivos IO-Link. Debe garantizarse que la modificación de los puertos no provoque accidentes ni daños. Si esto no puede descartarse, no debe utilizarse la función.
Nota
Los puertos del módulo de red IO-Link sólo se modifican cuando los módulos de red IO-Link no están conectados a un PLC.
Haga clic en Topología en la barra de funciones.
Die Detailansicht des Netzwerk-Moduls wird angezeigt.
Abra la pestaña Configuración de puertos.
Die aktuelle Portkonfiguration des IO-Link-Netzwerk-Moduls wird angezeigt:
Nota
Haga clic en
junto a los títulos de las columnas para ver más información sobre estas opciones de configuración.
Para configurar un puerto, haga clic en el lado derecho de la respectiva configuración del modo de patillas
.
Se muestra la configuración del puerto:
En la configuración del puerto, seleccione un modo IO-Link para cada pin:4 del puerto:
IO Link [Autostart]: El puerto está automáticamente en comunicación IO-Link.
IO Link [Manual]: El puerto puede configurarse manualmente para la comunicación IO-Link.
Entrada digital: El puerto se comporta como una entrada digital.
Salida digital: El puerto se comporta como una salida digital.
Deactivated: Port ist deaktiviert.
Nota
Je nachdem, welcher Pin für die Konfiguration gewählt wurde, können unterschiedliche Optionen eingeblendet werden.
Nota
Je nach vorgenommener Einstellung werden Optionen für weitere Einstellungsmöglichkeiten freigeschaltet.
Erweiterte Portkonfiguration von IO-Link-Netzwerk-Modulen vornehmen¶
Um eine erweiterte Portkonfiguration für bestimmte Ports vorzunehmen oder mehrere Ports gleichzeitig zu konfigurieren, aktivieren Sie die
vor den gewünschten Ports.Klicken Sie in der oberen Leiste Ausgewählte Ports konfigurieren.
Der folgende Dialog zur Portkonfiguration wird eingeblendet:
Si ha seleccionado el modo de puerto IO Link [Manual] para los puertos 2/4, seleccione la opción deseada en el menú desplegable Validación y copia de seguridad:
No Device Check: No hay validación del dispositivo IO-Link conectado ni copia de seguridad de los valores de los parámetros del dispositivo IO-Link.
Compatible con V1.0: Para dispositivos IO-Link compatibles con el estándar IO-Link V1.0. Validación de si se trata de un dispositivo IO-Link del mismo tipo (mediante el ID del fabricante y el ID del dispositivo). Sin copia de seguridad de los valores de los parámetros del dispositivo IO-Link.
Compatible con V1.1: Para dispositivos IO-Link compatibles con el estándar IO-Link V1.1. Validación de si se trata de un dispositivo IO-Link del mismo tipo (mediante el ID del fabricante y el ID del dispositivo). Sin copia de seguridad de los valores de los parámetros del dispositivo IO-Link.
V1.1 Backup and Restore: Für IO-Link-Geräte, die kompatibel mit dem IO-Link-Standard V1.1 sind. Validierung, ob es sich um ein IO-Link-Gerät des gleichen Typs handelt (mittels der Hersteller-ID und der Geräte-ID). Sicherung der Parameterwerte des angeschlossenen IO-Link-Geräts im IO-Link-Netzwerk-Modul. Änderungen an den Parameterwerten werden ebenfalls gespeichert. Beim Anschluss eines IO-Link-Geräts mit Werkseinstellungen werden die im IO-Link-Netzwerk-Modul gespeicherten Parameterwerte automatisch in dem IO-Link-Gerät wiederhergestellt.
Restauración V1.1: Para dispositivos IO-Link compatibles con el estándar IO-Link V1.1. Validación de si se trata de un dispositivo IO-Link del mismo tipo (mediante el ID del fabricante y el ID del dispositivo). No se guardan los cambios en los valores de los parámetros del dispositivo IO-Link conectado en el módulo de red IO-Link.
Wird ein IO-Link-Gerät an einem so eingestellten Port ausgetauscht, werden die im IO-Link-Modul gespeicherten Parameterwerte auf das neu angeschlossene IO-Link-Gerät mit Werkseinstellungen geschrieben. Falls Sie den Port-Modus IO Link [Manual] gewählt haben, geben Sie eine Device ID und eine Vendor ID ein.
Modus Zykluszeit: Sie können hier die Zykluszeit für das Lesen der Eingänge eingeben.
Nota
En los controladores, el tiempo de ciclo es el tiempo necesario para leer las entradas, ejecutar el programa y actualizar las salidas. En los sistemas de comunicación, el tiempo de ciclo es el tiempo que tardan todos los dispositivos en intercambiar sus datos antes de que comience el siguiente ciclo. En el caso de IO-Link, este tiempo depende de la velocidad de transmisión.
Klicken Sie Anwenden & schließen, um Ihre Änderungen zu übernehmen, oder schließen Sie den Dialog mit
, um Ihre Änderungen zu verwerfen.
Der folgende Dialog für die Bestätigung wird eingeblendet:
Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie in dem Hauptfenster für die Portkonfiguration auf Änderungen speichern. Um sie rückgängig zu machen. klicken Sie Änderungen verwerfen.
Restablecimiento de fábrica¶
También puede restablecer la configuración de puertos de su módulo de red a los valores de fábrica.
Haga clic en Topología en la barra de funciones.
Die Detailansicht des Netzwerk-Moduls wird angezeigt.
Abra la pestaña Configuración de puertos.
Die aktuelle Portkonfiguration des IO-Link-Netzwerk-Moduls wird angezeigt:
Markieren Sie die Ports, die Sie auf die Werkeinstellungen zurücksetzen wollen. Aktivieren Sie dazu die
vor den gewünschten Ports.
Klicken Sie Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
Die Portkonfiguration für die ausgewählten Ports werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Configurar módulo de red IO-Link¶
In der Ansicht Einstellungen können Sie die IO-Link-Netzwerk-Modul-Einstellungen verändern, laden und speichern.
Haga clic en Topología en la barra de funciones.
Um die Details eines Netzwerk-Moduls aufzurufen, klicken Sie
.
Die Detailansicht des Netzwerk-Moduls wird angezeigt.
Nota
Falls das ausgewählte Modul eine Authentifizierung benötigt, werden Sie aufgefordert, dies zu tun. Es wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie Ihren Benutzername und das Passwort für das Gerät eingeben können.
Abra la pestaña Configuración.
Die Registerkarte mit den Einstellungen des IO-Link-Netzwerk-Moduls wird angezeigt:
Cambia el ajuste deseado.
Para aplicar la configuración modificada al módulo de red IO-Link, haga clic en WRITE.
Art der Datenübertragung festlegen (Halbduplex/Vollduplex) bei EIP Netzwerk-Modulen¶
Die Übertragung der Daten bei EIP Netzwerk-Modulen kann über zwei Arten geschehen.
Datenübertragung bei der die Daten gleichzeitig in beide Richtungen übertragen werden (Full Duplex).
Datenübertragung bei der die Daten im Wechselbetrieb übertragen werden (Half Duplex).
Mit BET haben Sie nun die Möglichkeit die Art der Übertragung festzulegen.
Gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie in Ihrer Topologieübersicht einen EIP Netzwerk-Modul an. Dann klicken Sie die Registerkarte Port-Konfiguration an.
Die Registerkarte mit den Einstellungen zur Port-Konfigurationen wird angezeigt:
Klicken Sie Einstellungen für die Ethernet-Ports.
Eine Seitenleiste wird geöffnet, wo Sie verschiedene Einstellungen vornehmen können:
Sie haben in diesem Fenster verschiedene Optionen:
Link Konfiguration: Zur Verfügung stehen die optionen «Auto» und «Manuell». Beim Auswahl der Option, werden die bestmöglichen Einstellungen automatisch gesetzt.
Falls Sie «Manuell» wählen sollten, werden weitere Einstellungsmöglichkeiten freigeschaltet:
EtherNet/IP QuickConnect: Geräte können nach dem Einschalten oder nach einem Werkzeugwechsel sehr schnell wieder am EtherNet/IP-Netz teilnehmen. Ziel ist eine Verbindungsaufnahme und der Start des zyklischen I/O-Datenaustauschs in unter 500 ms. Weiter unten können Sie mit einer Dropdown-Liste die Datenübertragungsrate manuell festlegen (10 Mbps / 100 Mbps).
Duplex-Modus: Hier können Sie wählen, welche Art der Übertragung (Halbduplex / Vollduplex) Sie verwenden wollen.
Klicken Sie Einstellungen speichern und neu starten, um Ihre vorgenommene Einstellungen zu speichern und das Fenster zu verlassen.
Nota
Beachten Sie, dass das Netzwerk-Modul bei diesem Vorgang neu gestartet wird, um die neuen Einstellungen übernehmen zu können. Dabei kann es kurzzeitig zu einer Verbindungsunterbrechung kommen.
Sie haben die Art der Übertragung zu Ihrem Netzwerk-Modul erfolgreich abgeschlossen.
Activar el modo HTTPS para los módulos de red IO-Link¶
Um den HTTPS-Modus für ein IO-Link-Netzwerk-Modul zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor.
Haga clic en Topología en la barra de funciones.
Um die Details eines Netzwerk-Moduls aufzurufen, klicken Sie
.
Die Detailansicht des Netzwerk-Moduls wird angezeigt.
Abra la pestaña Configuración.
Aparece la pestaña de configuración del módulo de red IO-Link:
Klicken Sie die Option Aktiviert bei den HHTTPS-Optionen.
Der folgende Dialog erscheint:
Haga clic en Restart now.
El modo HTTPS está activado y el módulo de red IO-Link es accesible a través de HTTPS (puerto 443).
Nota
Den Status des HTTPS-Modus können Sie auch der Seitenleiste entnehmen. Klicken Sie hierfür:
Der Status des HTTPS-Modus wird angezeigt.¶
Desactivar el modo HTTPS para los módulos de red IO-Link¶
Um den HTTPS-Modus für ein IO-Link-Netzwerk-Modul zu deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor.
Haga clic en Topología en la barra de funciones.
Um die Details eines Netzwerk-Moduls aufzurufen, klicken Sie
.
Die Detailansicht des Netzwerk-Moduls wird angezeigt.
Abra la pestaña Configuración.
Aparece la pestaña de configuración del módulo de red IO-Link:
Haga clic en la opción Desactivado.
Aparece el siguiente cuadro de diálogo:
Haga clic en Restart now.
El modo HTTPS está desactivado y se puede acceder al módulo de red IO-Link a través de HTTP (puerto 80).
Certificado HTTP de confianza¶
La fiabilidad de la conexión con el módulo de red IO-Link conectado debe ser atestiguada por el certificado HTTPS para conexiones desconocidas.
Haga clic en Topología en la barra de funciones.
Um die Details eines Netzwerk-Moduls aufzurufen, klicken Sie
.
Die Detailansicht des Netzwerk-Moduls wird angezeigt.
Abra la pestaña Configuración.
Aparece la pestaña de configuración del módulo de red IO-Link:
Klicken Sie in der Schaltfläche für den HTTPS-Status auf Details.
Para las conexiones no fiables, aparece el siguiente cuadro de diálogo:
Um dem Zertifikat zu vertrauen, klicken Sie HTTPS-Zertifikat Vertrauen.
Der HTTPS-Verbindung zu dem IO-Link-Netzwerk-Modul wird vertraut.
Mostrar certificado HTTPS¶
Puede visualizar información sobre el certificado, como el periodo de validez del mismo.
Haga clic en Topología en la barra de funciones.
Um die Details eines Netzwerk-Moduls aufzurufen, klicken Sie
.
Die Detailansicht des Netzwerk-Moduls wird angezeigt.
Abra la pestaña Configuración.
Aparece la pestaña de configuración del módulo de red IO-Link:
Klicken Sie in der Schaltfläche für den HTTPS-Status auf Details.
Para mostrar el certificado, haga clic en Mostrar certificado.
Se muestra el certificado:
Corregir certificado SSL no válido para la conexión HTTPS¶
Si el certificado SSL de BET no se reconoce como fiable, tiene dos opciones:
Reinicie BET .
Ponte en contacto con el equipo de asistencia.
Haga clic en BUSCAR HERNET/IP para buscar dispositivos IO-Link en el bus EtherNet/IP.
Aparece la siguiente advertencia:
Para ver los detalles del certificado SSL, haga clic en el enlace certificado SSL en el texto de información.
Se muestran los detalles del certificado:
Haga clic en INICIAR APUESTA. Si el error persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Balluff.
Editar dispositivos¶
Puede editar los siguientes datos en la vista detallada de los dispositivos:
Parámetros de la unidad
DATOS DE PROCESO
Parámetro ISDU
Nota
Dependiendo del dispositivo IO-Link, pueden mostrarse más datos, por ejemplo, información de diagnóstico, observaciones o un configurador.
Parametrizar las unidades¶
Los parámetros mostrados dependen del archivo de descripción de la unidad correspondiente. Los detalles sobre los parámetros individuales se pueden encontrar en la documentación de usuario de las unidades. Los parámetros para los que está presente la opción WRITE pueden escribirse en el dispositivo físico.
Mostrar parámetros del dispositivo¶
En las pestañas IDENTIFICACIÓN, PARÁMETROS y DATOS DEL PROCESO, se puede filtrar la cantidad de información que se muestra.
Haga clic en Topología en la barra de funciones.
Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.
Se muestra la vista detallada del dispositivo seleccionado.
Abra la pestaña Parámetros.
Ejemplo: pestaña PARÁMETROS¶
Establecer los parámetros de la unidad¶
Los archivos de descripción de dispositivos (IODD) especifican a BET cómo se muestran los parámetros y si éstos pueden modificarse. Encontrará más información sobre los efectos de la configuración de los parámetros en las instrucciones de uso de los dispositivos correspondientes.
Si modifica un parámetro, esto se indica mediante un cambio en el estado del dispositivo. El estado del parámetro se muestra con símbolos a la derecha del campo del nombre del parámetro. El estado del dispositivo sólo se actualiza si escribe cambios en el dispositivo físico o lee el parámetro del dispositivo desde el dispositivo.
Son posibles los siguientes estados de la unidad:
Símbolo |
Estado |
Descripción |
|---|---|---|
Sin |
Parámetro: |
El valor del parámetro mostrado es el valor por defecto |
|
Parámetro: |
El parámetro visualizado fue leído con éxito |
|
Parámetros modificados |
El valor se ha modificado, |
|
Parámetro: |
Se ha producido un error al leer o escribir el parámetro. Si otros parámetros |
Haga clic en Topología en la barra de funciones.
Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.
Se muestra la vista detallada del dispositivo seleccionado.
Abra la pestaña Parámetros.
Se muestran los parámetros del dispositivo IO-Link.
Modifique el parámetro deseado. Sólo puede cambiar los parámetros para los que está disponible la función WRITE.
El parámetro se modifica y se marca con el símbolo
.
Klicken Sie SCHREIBEN, um den geänderten Wert an das physikalische Gerät zu übertragen.
Cargar parámetros de la unidad¶
Sie können die projektierten Parameterwerte mit den aktuellen Parameterwerten aus dem physikalischen Gerät überschreiben. Sie haben dabei die Möglichkeit, zu wählen, ob für das projektierte Gerät alle oder nur bestimmte Parameter überschrieben werden sollen.
Seleccione el dispositivo IO-Link deseado en la topología y haga clic en la pestaña Parámetros.
La vista detallada aparece en el área de trabajo.
Wählen Sie Lesen oder Alles lesen.
Los parámetros del dispositivo físico se cargan en el proyecto:
Escribir parámetros en el dispositivo¶
Sie können die Parameterwerte aus dem physikalischen Gerät mit den Parameterwerten aus dem projektierten Gerät überschreiben. Sie haben dabei die Möglichkeit, zu wählen, ob in das physikalische Gerät alle oder nur bestimmte Parameter geschrieben werden sollen.
Nota
Esta función sólo se puede ejecutar si no hay ningún PLC conectado, ya que entonces no se pueden modificar los parámetros.
Advertencia
¡PELIGRO DE ACCIDENTE! Al cambiar los datos de los parámetros, se pueden modificar los puntos de conmutación y los datos de los dispositivos IO-Link. Antes de restablecer/escribir los cambios, asegúrese de que no pueden producirse accidentes o daños como consecuencia del cambio. La función no debe utilizarse si pueden producirse accidentes/daños como consecuencia de la lectura/escritura de datos de proceso.
Seleccione el dispositivo IO-Link deseado en la topología y haga clic en la pestaña Parámetros.
La vista detallada aparece en el área de trabajo.
Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Schreiben oder Alle schreiben.
Los parámetros del dispositivo configurado se sobrescriben con los del dispositivo físico.
GUARDAR CONJUNTO DE PARÁMETROS¶
Puede guardar el conjunto de parámetros actual de un dispositivo y cargarlo en otro dispositivo más adelante. El conjunto de parámetros se guarda en la base de datos de BET .
Nota
Sólo se guardan los parámetros que se pueden escribir. Los datos del proceso no se guardan.
Seleccione el dispositivo IO-Link deseado en la topología y haga clic en la pestaña Parámetros.
Die Detailansicht zum ausgewählten Gerät erscheint im Arbeitsbereich.
Klicken Sie unter Parametersatz: auf
.
Aparece el siguiente cuadro de diálogo:
Introduzca un nombre para su grupo de parámetros. **Consejo: Estructure el nombre, por ejemplo «Signallight_LvLMode».
Haga clic en GUARDAR CONJUNTO DE PARÁMETROS.
El conjunto de parámetros se guarda en la base de datos BET.
Cargar conjunto de parámetros¶
Sie können einen gespeicherten Parametersatz laden und dem projektierten Gerät zuweisen, falls für dieses Gerät ein Parametersatz gespeichert wurde. Die BET-Datenbank zeigt Ihnen alle Parametersätze für das aktuell geöffnete IO-Link-Gerät an.
Nota
Los valores de los parámetros modificados de la unidad proyectada no se escriben automáticamente en el proyecto físico.
Seleccione el dispositivo IO-Link deseado en la topología y haga clic en la pestaña Parámetros.
Die Detailansicht zum ausgewählten Gerät erscheint im Arbeitsbereich.
Klicken Sie unter Parametersatz: auf
.
Aparece el siguiente cuadro de diálogo:
Seleccione un conjunto de parámetros o haga clic en IMPORTAR ARCHIVO para importar un conjunto de parámetros y añadirlo a la lista.
Haga clic en CARGAR CONJUNTO DE PARÁMETROS para cargar el conjunto de parámetros.
Nota
Tiene la opción de editar el conjunto de parámetros antes de cargarlo, consulte Editar el conjunto de parámetros cargados.
Los parámetros de la unidad proyectada se comparan con los parámetros del archivo:
La columna izquierda muestra los parámetros del dispositivo proyectado (fuente: [nombre de su proyecto BET]), la columna derecha los del archivo cargado (fuente: [nombre del archivo]).
Compare los valores de los parámetros de la unidad proyectada con los valores de los parámetros del archivo cargado, consulte Comparar los parámetros de las unidades entre sí.
Haga clic en * APLICAR CAMBIOS* para aplicar la selección de parámetros a la unidad proyectada y cerrar la vista.
Comparar los parámetros de las unidades entre sí¶
Nota
Sólo se pueden comparar parámetros que aparezcan en ambos IODD. Esto no siempre es así en el caso de unidades idénticas con diferentes versiones de IODD, por lo que en este caso no se pueden tomar todos los parámetros.
En el cuadro de diálogo Comparar unidades, en FILTRO puede filtrar los parámetros. Dispone de las siguientes opciones:
Mostrar sólo parámetros diferentes: Los valores de parámetros idénticos se filtran para que solo veas los valores de parámetros diferentes.
Mostrar sólo los parámetros modificables. Se muestran todos los parámetros que se pueden modificar, independientemente de si los valores de los parámetros son idénticos o no.
Para aplicar todos los valores de los parámetros en un solo paso, haga clic en * APLICAR TODOS LOS PARÁMETROS*.
Alle Parameter der Quelle aus der rechten Spalte werden für die Parameter in der linken Quelle übernommen. Sie können die Änderung wieder rückgängig machen, indem Sie Alle Parameter zurücksetzen klicken. Sie können auch einzelne Parameter aus der Übernahme ausschließen.
Um einzelne Parameter zu übernehmen , klicken Sie
.
Der Parameter aus der rechten Quelle wird auf die linke Seite übernommen.
Um die Übernahme eines Parameters rückgängig zu machen, klicken Sie
.
La transferencia del valor del parámetro desde la fuente correcta se restablece para este parámetro.
Klicken Sie ÄNDERUNGEN ANWENDEN, um die Auswahl der Parameter zu übernehmen und die Ansicht zu schließen.
Editar el conjunto de parámetros cargados¶
Puede editar o eliminar los conjuntos de parámetros cargados o exportarlos como archivos JSON o importarlos de nuevo. De este modo, los conjuntos de parámetros pueden intercambiarse o ponerse a disposición de los clientes.
Seleccione el dispositivo IO-Link deseado en la topología y haga clic en DevICES-DETAILS en la barra de funciones.
La vista detallada aparece en el área de trabajo.
En el bloque de funciones, seleccione JUSTAR PARÁMETROS DE CARGA.
Aparece el siguiente cuadro de diálogo:
Tiene las siguientes opciones de edición:
Símbolo |
Descripción |
|---|---|
|
Cambia el nombre del conjunto de parámetros. |
|
Borra el conjunto de parámetros. |
|
Descarga el conjunto de parámetros. |
Seleccione la opción deseada.
Editar los datos del proceso¶
Puede ver los datos del proceso actual de la unidad. Los datos del proceso se actualizan automáticamente cada 500 ms.
Advertencia
¡PELIGRO DE ACCIDENTES! Al escribir los datos del proceso, se pueden modificar las señales eléctricas y los datos de los sensores o activar los actuadores. Antes de escribir los datos del proceso, asegúrese de que no pueden producirse accidentes o daños como resultado de la escritura de los datos. La función no debe utilizarse si pueden producirse accidentes/daños como consecuencia de la escritura de datos de proceso.
Nota
Los datos de proceso no se pueden escribir si el módulo de red IO-Link al que está conectado el dispositivo IO-Link está conectado a un PLC.
Visualizar los datos del proceso¶
Haga clic en Topología en la barra de funciones.
Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.
Se muestra la vista detallada del dispositivo seleccionado.
Abra la pestaña DATOS DEL PROCESO.
Se muestran los datos de proceso de la unidad:
Modificar las salidas de datos del proceso¶
Puede influir en determinadas salidas de datos de proceso si el dispositivo IO-Link considerado lo admite.
En Process Data Out, seleccione de la lista el parámetro cuya salida desea modificar.
Los datos del proceso se ajustan según su selección.
Mostrar bytes y bits del valor de los datos de proceso¶
Puede visualizar en qué bit o byte está contenido un determinado valor de datos de proceso.
Mueva el puntero del ratón sobre un parámetro específico del proceso.
El byte o bit correspondiente aparece resaltado en azul.
Tensión de salida = 00001111 (byte 0)¶
Prozessdaten virtualisieren¶
Sie haben in der Ansicht auch die Möglichkeit die Prozessdaten des gewählten IO-Link Gerätes zu visualisieren, um Änderungen live zu überwachen und deren Auswirkungen direkt zu bewerten. Klicken Sie dazu das
-Symbol auf der rechten Seite eines Parameters.
Der entsprechende Parameter wird visualisiert dargestellt:
Editar los parámetros de la ISDU¶
ISDU se utiliza para la transferencia acíclica de datos de parámetros. Tiene acceso a los parámetros ISDU (Unidad de Datos de Servicio Indexada) a través de índice y subíndice. Los datos se muestran en formato hexadecimal sin procesar. También puede utilizar esta función para dispositivos IO-Link genéricos si no se ha encontrado ningún IODD.
Haga clic en Topología en la barra de funciones.
Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.
Se muestra la vista detallada del dispositivo seleccionado.
Abra la pestaña Parámetros.
Se muestran los parámetros ISDU de la unidad:
Introduzca un valor para el índice y el subíndice.
Pulse WRITE para escribir los valores en el dispositivo o pulse READ para leer los valores actuales de los parámetros.
Configurar dispositivos BCM con el configurador¶
El asistente de configuración de BCM permite configurar fácilmente los sensores BCM para la supervisión de vibraciones de motores, bombas, ventiladores o compresores. En el proceso se definen valores límite para las vibraciones en función de la clase de potencia de la unidad y basándose en las normas ISO establecidas. Los siguientes sensores BCM son compatibles con Balluff :
BCM0001 (BCM R15E-001-DI00-01,5-S4)
BCM0002 (BCM R15E-002-DI00-01,5-S4)
BCM R16E-004-CI01-01,5-S4
BCM R16E-004-CI02-01,5-S4
Para los áridos se aplican las siguientes normas ISO:
Motores: ISO 20816-3
Bombas: ISO 10816-7
Ventilador: ISO 14694
Compresores: ISO 10816-3 e ISO 20816-3
Si la unidad que se va a controlar no está cubierta por una de las normas ISO enumeradas, deberán determinarse valores empíricos para los valores límite sensibles.
Nota
El configurador sólo está disponible si hay un dispositivo BCM físicamente presente.
Cargar configuración BCM¶
Si ya ha creado una configuración BCM para el sensor, puede cargarla y editarla.
Haga clic en Topología en la barra de funciones.
Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.
Se muestra la vista detallada del dispositivo seleccionado.
Abra la pestaña CONFIGURADOR.
Aparece el configurador BCM.
Para cargar una configuración de BCM ya hecha, haga clic en
.
Se abre el explorador de archivos.
Navegue hasta el archivo de configuración BCM deseado y haga clic en Abrir.
Se muestra la configuración BCM con las funciones de supervisión existentes.
Crear configuración BCM¶
Haga clic en Topología en la barra de funciones.
Wählen Sie unter in Ihrem Projekt das gewünschte Gerät.
Se muestra la vista detallada del dispositivo seleccionado.
Abra la pestaña CONFIGURADOR.
Aparece el configurador BCM.
Para crear una nueva configuración, seleccione el tipo de máquina que desea supervisar.
Se inicia el asistente de configuración del tipo de máquina que se va a supervisar:
Paso 1: Función de control (ejemplo: «ISO 20816-3»)¶
Seleccione la función de supervisión y haga clic en Siguiente.
Seleccione los datos de entrada. Para el tipo de máquina «motor» son los siguientes:
Clase de potencia
Altura del eje
Velocidad
Subestructura
Alineación del eje de rotación
Haga clic en NEXT.
Aparece el paso «Límites de alarma». Aquí se muestran los valores umbral preseleccionados para las vibraciones de acuerdo con la norma ISO correspondiente. No obstante, puede adaptarlos a sus necesidades individuales.
Establezca los valores límite deseados y haga clic en NEXT.
La función de vigilancia está totalmente configurada.
Asigne un nombre a la función de supervisión.
Para cargar la función de monitorización directamente en el sensor, haga clic en Cargar función de monitorización.
Para crear una nueva función de monitorización, haga clic en Crear nueva función de monitorización.
Para salir del configurador, haga clic en Hecho.
Cargar la configuración de BCM en los dispositivos¶
Cargue la configuración del BCM, consulte Cargar configuración BCM.
Haz clic en Cargar en el dispositivo.
Las funciones de vigilancia se cargan en los dispositivos.
Añadir configuración BCM¶
Puede añadir hasta 3 funciones de supervisión por configuración BCM.
Cargue la configuración del BCM, consulte Cargar configuración BCM.
Haga clic en Añadir función de supervisión.
Se inicia el asistente de configuración del tipo de máquina que se va a supervisar.
Cree la función de supervisión, consulte Crear configuración BCM, a partir del paso 4.
Borrar las funciones de supervisión de una configuración BCM¶
Puede eliminar una o todas las funciones de supervisión de una configuración BCM:
Cargue la configuración del BCM, consulte Cargar configuración BCM.
Para eliminar una función de supervisión, pulse
.
Aparece el siguiente mensaje de advertencia.
Haz clic en Borrar.
La función de monitorización se cancela.
Para borrar todas las funciones de monitorización existentes en un solo paso, haga clic en Borrar todo.
Aparece el siguiente mensaje de advertencia.
Haz clic en Borrar.
Se cancelan todas las funciones de supervisión.
Descargar configuración BCM¶
Cargue la configuración del BCM, consulte Cargar configuración BCM.
Haga clic en
.
Se abre el explorador de archivos.
Introduzca un nombre de archivo, navegue hasta la ubicación deseada y haga clic en Guardar.
La configuración del BCM se guarda en un archivo.
Imprimir configuración BCM¶
Cargue la configuración del BCM, consulte Cargar configuración BCM.
Haga clic en Vista de configuración.
Se abre el diálogo de impresión de Windows.
Seleccione los ajustes de impresión deseados.
Se crea e imprime un documento con los ajustes de configuración de BCM.
Editar configuración BCM¶
Cargue la configuración del BCM, consulte Cargar configuración BCM.
Haga clic en
.
Se inicia el asistente de configuración de la función de supervisión.
Edite la función de monitorización, consulte Crear configuración BCM, a partir del paso 5.
Importar configuración BCM¶
Cargue la configuración del BCM, consulte Cargar configuración BCM.
Haga clic en
.
Aparece el siguiente mensaje.
Haga clic en Aceptar.
Se abre el explorador de archivos.
Navegue hasta el archivo deseado y haga clic en Abrir.
Se importa la configuración BCM.
Configure las unidades BTL con el configurador¶
La página BET le ayuda a configurar los dispositivos BTL. En la pestaña CONFIGURADOR encontrará las opciones de ajuste y los parámetros más importantes que necesita para configurar los dispositivos BTL. En principio, también puede parametrizar los dispositivos BTL a través de la pestaña PARÁMETRO.
Nota
El configurador sólo está disponible si hay un dispositivo BTL físicamente presente.
Configurar salidas¶
Puede seleccionar uno de los dos solenoides para cada una de las dos salidas y asignarle una función.
En Seleccionar codificador de posición, seleccione el solenoide que desea asignar a la salida. En Seleccionar función, seleccione la función que desea asignar a la salida:
Posición: Mide la posición actual del imán.
Diferencia de posición: Mide la diferencia entre dos imanes.
Velocidad: Mide el cambio de velocidad del imán.
Definir el rango de medición¶
Dentro del rango de medición especificado por el dispositivo BTL, puede definir el rango de medición de la salida respectiva especificando un punto cero y un punto final. La curva característica del aparato BTL se visualiza según sus modificaciones:
Área |
Significado |
|---|---|
a |
Fuera del rango de medición, el dispositivo BTL conmuta Error. |
b |
Rango de tolerancia punto cero |
c |
Rango de medición definido |
d |
Margen de tolerancia Punto final |
e |
Fuera del rango de medición, el dispositivo BTL conmuta Error. |
Introduzca el punto cero en Punto cero y el punto final del rango de medición en Punto final. También puede utilizar el control deslizante.
El diagrama con el rango de medición actual se actualiza de acuerdo con sus entradas:
Ejemplo: Punto cero = 0, punto final = 800¶
Ejemplo: Punto cero = 100, punto final = 500¶
Para aceptar una posición, pulse Escribir. Para escribir también una posición directamente en el dispositivo, haz clic en Enseñar.
Opcional: Si es necesario, cambie la unidad del rango de medición (eje X de la curva característica). Para ello, seleccione la unidad deseada en la lista desplegable:
Para modificar las tensiones de salida del dispositivo BTL correspondientes a los puntos de medición, haga clic en Más parámetros.
Se muestran los campos de entrada de las tensiones de salida (eje Y):
Introduzca las tensiones de salida deseadas:
La curva característica del dispositivo BTL cambia en consecuencia:
Ejemplo: Punto cero = 8000 mV¶
Haga clic en Escribir todos los parámetros para escribir los valores modificados en el dispositivo BTL.
Los valores se escriben en el dispositivo BTL de acuerdo con su entrada. Con esto se completa la configuración.
Restablecer la configuración del sensor¶
Dispone de dos opciones para restablecer los valores actuales del dispositivo BTL:
Puede restablecer los ajustes de una aplicación específica de la tecnología a un valor de salida predefinido sin tener que interrumpir la conexión con el dispositivo BTL.
Puede restablecer los valores de fábrica.
Para restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo BTL, haga clic en Ajustes de fábrica.
Para restablecer la aplicación específica de la tecnología del dispositivo BTL a los valores predefinidos, haga clic en Restablecer aplicación.
Invertir la curva característica del sensor¶
Puede intercambiar el valor del punto cero y el valor del punto final e invertir así la curva característica.
Para invertir la curva característica del sensor, haga clic en Más parámetros y, a continuación, en Invertir curva característica.
Se invierte la curva característica del sensor.
Ejemplo: Curva característica invertida¶
Intercambiar valores de parámetros¶
Puede intercambiar los valores de los parámetros de la salida 1 y la salida 2.
Para intercambiar los valores de los parámetros, haga clic en
y seleccione Intercambiar valores.
Se intercambian los valores de los parámetros de la salida 1 y la salida 2.
Copiar valores de parámetros¶
Puedes copiar los valores de los parámetros entre las salidas.
Para copiar los valores de los parámetros, haga clic en
y seleccione Copiar valores de la salida 1 a la salida 2 o Copiar valores de la salida 2 a la salida 1.
Los valores de los parámetros se copian en consecuencia.