Problemas conocidos¶
En esta sección se describen los errores y problemas de los que se ha informado y en los que el equipo de desarrollo está trabajando actualmente. Para más información, consulte Preguntas frecuentes (FAQ).
Escanear¶
Algunos dispositivos IO-Link tardan más en ser reconocidos por el módulo de red IO-Link (sólo dispositivos UDP). #55747
Remedio
Volver a escanear los dispositivos IO-Link puede remediar la situación.
General¶
Durante la instalación de BET , se reinician todos los controladores y adaptadores de red. Esto puede afectar especialmente a las aplicaciones en tiempo real, como los programas Soft PLC, que dependen de una conectividad de red ininterrumpida o de una conexión VPN activa. #135670
Remedio
su sistema y plantean riesgos de seguridad, como accidentes o pérdida de datos. Le recomendamos que cierre todas las aplicaciones críticas, especialmente el software en tiempo real o de misión crítica, antes de proceder a la instalación. Guarde su trabajo y asegúrese de conocer todas las posibles consecuencias.
Topología¶
Si una unidad requiere un «inicio de sesión», los datos de inicio de sesión de la unidad que ya existen en la base de datos no se utilizan al iniciar un proceso de inicio de sesión en la vista detallada. #94602
Remedio
Conéctese introduciendo su nombre de usuario y contraseña.
En la fase de planificación con dispositivos offline, puede ocurrir en algunos casos que los módulos de red EIP no reciban las direcciones IP asignadas. Esto puede significar que no se pueda acceder al módulo de red después de una importación de topología. Sin embargo, este error no afecta al funcionamiento con dispositivos online que se integraron mediante Escanear. #345203
Parametrización de dispositivos IO-Link¶
El menú de diagnóstico/observación se muestra sin entradas: El IODD de esta unidad contiene datos de proceso asignados como parámetros ISDU. Sin embargo, los datos de proceso sólo se muestran en BET dentro de la pestaña «Datos de proceso». Dado que la interfaz de la unidad se construye automáticamente a partir del IODD, es posible que no haya datos en la pestaña «Diagnóstico».
Concentradores de sensores/actuadores BNI IOL: El puerto de ampliación no se puede activar a través del IODD. Los ajustes del puerto de ampliación no se incluyen en el IODD. Por lo tanto, no pueden modificarse a través de los parámetros normales. Si se conecta un PLC, la configuración correcta de los concentradores se genera mediante la validación de los dispositivos. #132591
Remedio
Si se conecta un PLC, la configuración correcta de los concentradores se genera mediante la validación de los dispositivos.
Si no tiene un PLC conectado en este momento pero desea cambiar los concentradores, puede utilizar la opción para cambiar el índice y el subíndice a través de la interfaz web del módulo de red Balluff-IO-Link o a través de la pestaña «Parámetros ISDU». Por regla general, debe cambiarse el índice 0x55. Encontrará información más detallada en las instrucciones de los concentradores.
Si se introduce un parámetro de tipo TimeSpanT, pueden producirse imprecisiones en el valor introducido. Por ejemplo, 30 días puede escribirse un milisegundo por encima o por debajo de lo introducido. #173446
Configurador GSDML/ESI: Para longitudes de datos con longitudes de bits superiores a 4 bytes, los parámetros pueden traducirse incorrectamente al formato ESI. Una herramienta como CODESYS, que soporta este formato, puede mostrar estos valores incorrectamente. El orden de los valores de los parámetros de datos suele estar invertido.
Bei einem angeschlossenen PLC können Parameter und Netzwerk-Modul-Einstellungen auch ohne die dafür benötigten Rechte geändert werden. Dieses Problem wird in zukünftigen Versionen behoben. #367458
Actualización del firmware¶
Desde marzo de 2024, ha recibido firmware cifrado para los siguientes módulos de red:
BNI00HL
BNI00K4
BNI006A
BNI008M
BNI00HM
BNI00HW
BNI00H4
BNI00K5
Los nuevos firmwares ofrecen un mayor nivel de seguridad. Estos firmwares encriptados ya no pueden sustituirse por los firmwares no encriptados anteriores. La actualización a firmware cifrado sólo es posible si el firmware utilizado en el módulo de red ha sido preparado para dicha actualización.
Si se intenta actualizar desde un firmware no encriptado que no está diseñado para una actualización a un firmware encriptado a un firmware encriptado, se producirá una actualización fallida.
Si se intenta configurar un firmware encriptado a partir de un firmware no encriptado, se producirá una actualización fallida.
Para BNI00HL versión de firmware
1.1.4y BNI00HM versión de firmware4.8.4no es compatible:Visualización correcta del estado de los puertos en la vista maestra
Visualización de los datos de proceso de todas las unidades conectadas en la vista maestra
Al actualizar el firmware de un BNI00HL con FW 1.0.x a FW 1.1.4, BET muestra un error al final de la actualización porque el dispositivo se restablece a la configuración de fábrica y BET no puede encontrar el dispositivo después del restablecimiento (sin dirección IP en Profinet y nombre Profinet predeterminado). El firmware se guarda en el dispositivo a pesar del mensaje de error.
Remedio
El restablecimiento de la configuración indica que la actualización se ha realizado correctamente
Tras la actualización, realice una nueva configuración de red para las unidades y cambie la dirección IP.
Al actualizar el firmware de un BNI00HM con FW 1.1.x a FW 4.8.4, BET muestra un error al final de la actualización, ya que el dispositivo se restablece a la IP 192.168.1.1 y BET no puede encontrar el dispositivo después del restablecimiento, a menos que la actualización ya se haya realizado con esta IP. El firmware se guarda en el dispositivo a pesar del mensaje de error.
Remedio
El restablecimiento de la configuración indica que la actualización se ha realizado correctamente
Tras la actualización, realice una nueva configuración de red para las unidades y cambie la dirección IP.