Instalación

04 de noviembre de 2026 | 711 palabras 4 minutos de lectura

En esta página encontrará información sobre cómo instalar BET en su sistema.

Nota

A partir de BET versión 1.65, los siguientes contenidos de la base de datos se conservan al instalar una versión más reciente de BET:

  • Creados los usuarios de BET.

  • Datos de autenticación para módulos de red IO-Link que requieren autenticación.

A partir de BET versión 1.66, los siguientes contenidos de la base de datos también se conservan al instalar una versión más reciente de BET:

  • Archivos de descripción de dispositivos importados (IODD).

Requisitos previos

Compruebe los siguientes puntos antes de realizar la instalación:

  • Su PC debe cumplir los requisitos de sistema necesarios, consulte Requisitos del sistema.

  • El BET debe estar situado en la misma zona de acceso que el PC. En las empresas se suelen realizar estructuras de red especiales, por ejemplo, con subredes para dividir los PC en distintas zonas de acceso. En caso necesario, consulte al administrador de sistemas de la red de la empresa para la instalación.

  • Necesita derechos de administración durante la instalación para poder utilizar BET con todas sus funciones. Estos derechos son necesarios para la instalación de los paquetes de controladores. También puede realizar la instalación sin los paquetes de controladores, consulte BET Instalación a través de la línea de comandos.

Advertencia

La instalación provoca el reinicio del adaptador de red.

  • Durante la instalación del controlador, la conexión de red se interrumpe brevemente. Esto puede provocar que se restablezcan determinadas conexiones de red. Esto puede afectar a las aplicaciones en tiempo real, como los programas Soft PLC. También puede afectar a las conexiones VPN.

  • Antes de la instalación, cierra todas las aplicaciones en tiempo real y críticas para la empresa y guarda tu trabajo para evitar posibles interrupciones.

BET instale

Para instalar la aplicación BET:

  1. Descargue el archivo de instalación BET de www.balluff.com.

  2. Si estás utilizando aplicaciones de software en tiempo real o críticas para el negocio, guarda tu trabajo y cierra estas aplicaciones.

  3. Haga doble clic en el archivo de instalación BET y siga las instrucciones. Se requieren derechos de administrador para instalar los paquetes de controladores. Confirme el diálogo de ejecución con derechos de administrador. Si los paquetes de controladores ya están en su sistema, no necesita hacer nada.

  4. La aplicación de instalación le informará cuando la instalación haya finalizado. Haga clic en Finalizar para completar la instalación. La aplicación BET estará ahora disponible en el menú de inicio y en el escritorio.

BET Instalación a través de la línea de comandos

La aplicación BET también puede ejecutarse mediante una llamada a la línea de comandos.

Para instalar BET a través de la línea de comandos, abra un editor de línea de comandos con derechos de administrador y utilice la siguiente sintaxis:

"<Path to installation file>" [parameters]

Los siguientes parámetros están disponibles y pueden combinarse:

/driverOnly

Sólo instala los controladores sin instalar la aplicación. Se requieren derechos de administración. Si se especifican /driverOnly y /noDriver al mismo tiempo, sólo se aplica el indicador /driverOnly.

/noDriver

Sólo instala la aplicación sin los paquetes de controladores. No se requieren derechos de administración.

/S

Realiza una instalación silenciosa (sin interfaz de usuario).

/ioddPath

Definiert den Standardpfad für Gerätebeschreibungsdateien (IODDs). Beispiel: /ioddPath="C:/ProgramData/IODD"

/fwPath

Definiert den Standardpfad für Firmware-Dateien. Beispiel: /fwPath="C:/ProgramData/firmware"

**Ejemplos

La instalación se realiza aquí normalmente:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe"

Aquí sólo se instalan los controladores:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /driverOnly

Aquí sólo se instalan los controladores sin interfaz de usuario:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /driverOnly /S

Aquí sólo se instala la aplicación BET, sin controladores y sin interfaz de usuario:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0.exe" /noDriver /S 

Hier wird das BET mit benutzerdefinierten Pfaden für IODD und Firmware installiert:

"Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0-dev.18173.exe" /S /ioddPath="C:/ProgramData/IODD" /fwPath="C:/ProgramData/firmware"

PowerShell-Beispiel

Die Installation kann auch über PowerShell mit dem Cmdlet Start-Process durchgeführt werden:

Start-Process -FilePath ".\Balluff Engineering Tool-win-x64-2.3.0-dev.18173.exe" `
  -ArgumentList '/S','/ioddPath="C:/ProgramData/IODD"','/fwPath="C:/ProgramData/firmware"' `
  -Wait

Mit dem Parameter -Wait wird PowerShell darauf warten, dass die Installation abgeschlossen ist, bevor der nächste Befehl ausgeführt wird.

Inicie sesión como administrador

Cuando acceda a BET por primera vez, deberá asignar una contraseña de administrador.

  1. Inicie BET a través del acceso directo del escritorio.

_images/i_Desktop_icon_de.jpg

  Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/w_Admin_erstellen.jpg

Para utilizar BET , debe crear una cuenta de administrador durante la primera puesta en servicio. Aquí deberá confirmar una vez la contraseña introducida. A partir de esta cuenta se pueden crear otros usuarios con otras funciones. Esta cuenta sólo es relevante para BET.

Nota

Para la contraseña puede utilizar cualquier carácter del juego de caracteres ASCII y caracteres gráficos del juego de caracteres Unicode. Por defecto, una contraseña válida tiene un máximo de 255 caracteres y un mínimo de 12 caracteres. La longitud mínima de la contraseña puede ser modificada por usuarios con el rol Admin, pero no debe exceder la longitud máxima de 255 caracteres. Si introduce una contraseña no válida o insegura, se le informará de ello. Dichas contraseñas no serán aceptadas.

  1. Confirmar con Login.

      Ha creado una cuenta de administrador y ha iniciado sesión como tal.

    Nota

    Si necesita restablecer la contraseña de administrador, póngase en contacto con el servicio de asistencia Balluff.

Cambiar el idioma de la interfaz de usuario al iniciar sesión

  Seleccione en la lista el idioma de la interfaz de usuario que desee:

_images/w_UI_Sprache_wechseln.jpg

Véase también Cambiar el idioma de la interfaz de usuario.

Mostrar información sobre BET al iniciar sesión

  Haga clic en Acerca de en la esquina superior derecha.

  Se muestra información sobre el software BET instalado.

Véase también Mostrar información de uso.

Cerrar la sesión como administrador

  1. Haga clic en el botón de la barra de navegación para abrir la administración de usuarios:

_images/i_Benutzermenue.jpg

  Aparece el siguiente menú:

_images/i_Benutzermenue_admin.jpg
  1. Haz clic en Salir.

      Ha finalizado correctamente la sesión en BET .