Funcionamiento básico

04 de noviembre de 2026 | 2402 palabras 12 minutos de lectura

Conectarse como usuario

  1. Inicie BET a través del acceso directo del escritorio.

_images/i_Desktop_icon_de.jpg

  Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/w_Admin_erstellen.jpg

Nota

Para la contraseña puede utilizar cualquier carácter del juego de caracteres ASCII y caracteres gráficos del juego de caracteres Unicode. Por defecto, una contraseña válida tiene un máximo de 255 caracteres y un mínimo de 12 caracteres. La longitud mínima de la contraseña puede ser modificada por usuarios con el rol Admin, pero no debe exceder la longitud máxima de 255 caracteres. Si introduce una contraseña no válida o insegura, se le informará de ello. Dichas contraseñas no serán aceptadas.

  1. Introduzca su nombre de usuario y contraseña y confirme con Iniciar sesión.

      Se ha registrado en BET .

Cerrar la sesión como usuario

  1. Haga clic en el botón de la barra de navegación para abrir la administración de usuarios:

_images/w_testuser.jpg

  Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/logout_user.jpg
  1. Haz clic en Salir.

      Ha cerrado la sesión en BET .

Cambiar contraseña

  1. Haga clic en el botón de la barra de navegación para abrir la administración de usuarios:

_images/w_testuser.jpg

  Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/logout_user.jpg
  1. Haz clic en Cambiar contraseña.

      Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/w_Passwort_aendern.jpg
  1. Cambia tu contraseña y haz clic en Confirmar contraseña.

  Has cambiado tu contraseña.

Nota

Para la contraseña puede utilizar cualquier carácter del juego de caracteres ASCII y caracteres gráficos del juego de caracteres Unicode. Por defecto, una contraseña válida tiene un máximo de 255 caracteres y un mínimo de 12 caracteres. La longitud mínima de la contraseña puede ser modificada por usuarios con el rol Admin, pero no debe exceder la longitud máxima de 255 caracteres. Si introduce una contraseña no válida o insegura, se le informará de ello. Dichas contraseñas no serán aceptadas.

Realizar la configuración del usuario

  1. Haga clic en el botón de la barra de navegación para abrir la configuración de usuario:

_images/i_Nutzereinstellungen.jpg

  Aparece el siguiente menú:

_images/w_nutzereinstellungen.jpg
  1. Si desea omitir el inicio de sesión al iniciar BET, desactive la opción «Activar inicio de sesión BET». Esta opción está activada por defecto. Debe confirmar la desactivación con el siguiente mensaje. Los cambios en esta configuración sólo surtirán efecto tras reiniciar BET.

    _images/w_nutzereinstellungen_warnung.jpg
  2. Con la siguiente entrada, puede especificar si se utiliza la contraseña individual de un usuario BET al crear un nuevo usuario BNI. Si desactiva esta opción, se utilizarán contraseñas aleatorias al crear nuevos usuarios BNI.

  3. En Static HTTP port setting for BET puede desactivar el puerto predeterminado e introducir su propio puerto. Los cambios en esta configuración sólo tienen efecto después de reiniciar BET.

  4. Active Registro de depuración para acceder a los registros de depuración en el registro.

  5. En el campo Tiempo de espera en minutos, introduzca el valor deseado en el intervalo de 1 a 1440 minutos después de que desee que se cierre la sesión automáticamente en caso de inactividad.

  6. Con Realizar actualización de firmware con copia de seguridad, puede especificar si se debe realizar una copia de seguridad de los datos del dispositivo y del módulo de red durante las actualizaciones de firmware. Activando esta opción, una actualización de firmware puede durar más tiempo. Desactive la copia de seguridad si no es necesaria.

  7. Nach Aktivierung der Einstellung Einrichten eines lokalen IODD-Ordners erlangen Sie Möglichkeit einen lokalen Ordner (auch ein Netzwerkordner) als Gerätekatalog für IODDs einzurichten.

  8. Nach Aktivierung der Einstellung Einrichten eines lokalen Firmware-Ordners erlangen Sie Möglichkeit einen lokalen Ordner (auch ein Netzwerkordner) als Standartordner für Firmware-Updates einzurichten.

  9. Active Permitir la recopilación de datos anónimos para permitir la recopilación de datos anónimos con el fin de mejorar el software y la experiencia del usuario.

  10. En el campo Longitud de contraseña, tiene la opción de definir una longitud mínima para las contraseñas BET.

    Nota

    Una contraseña válida tiene un máximo de 255 caracteres y al menos 12 caracteres por defecto.

  11. Con Máximo de intentos de inicio de sesión, puede definir cuántos intentos de inicio de sesión puede realizar un usuario con datos de acceso incorrectos antes de ser bloqueado. También puede definir aquí durante cuánto tiempo se bloqueará al usuario si ha superado el número máximo de intentos de inicio de sesión.

  12. Haga clic en Guardar configuración para guardar los cambios o en Guardar configuración y reiniciar para reiniciar BET después de guardar la configuración.

Mostrar información de uso

  1. Klicken Sie in der Navigationsleiste die Schaltfläche zur Anzeige der Benutzungsinformationen.

  Aparece el siguiente menú:

_images/i_Benutzungsinformationen.jpg
  1. Tiene las siguientes opciones:

  • Haz clic en Manual del usuario para abrir este manual.

  • Haga clic en Notas de la versión para abrir las notas de la versión.

  • Haga clic en PROBLEMAS DESCONOCIDOS para obtener información sobre errores y problemas de los que se ha informado y en los que el equipo de desarrollo está trabajando actualmente.

  • Haz clic en FAQ para ver las causas de problemas concretos y sus posibles soluciones.

  • Haga clic en CONTACTO Y SOPORTE para abrir una página de contacto geosensible.

  • Haga clic en About para obtener la siguiente información:

    • La versión del BET

    • El número de construcción

    • La publicación

    • El sitio Balluff

    • Información sobre las licencias de código abierto

    • Condiciones generales

_images/w_Ueber.jpg

   BET Haga clic en Mostrar todos los plugins instalados para saber qué extensiones están disponibles para su instalación de .

_images/installed_plugins.jpg

   Haga clic en Detalles y licencias de código abierto para obtener más información sobre el plugin correspondiente.

_images/plugins_detailes.jpg

Nota

Einige Plugins funktionieren jetzt auch ohne angeschlossene Hardware. Das bedeutet: Für bestimmte Erweiterungen ist keine physische Verbindung zu einem IO-Link-Gerät mehr erforderlich. Die Plugins arbeiten im Offline-Modus und führen ihre Funktionen lokal aus.

Gestionar las notificaciones

Ciertos eventos o condiciones se le muestran a través de notificaciones. Si hay notificaciones, se indica con un círculo rojo. El número en el círculo corresponde al número de notificaciones:

Mostrar notificaciones

  En la barra de navegación, haga clic en el botón para mostrar las notificaciones:

_images/i_Benachrichtigung.jpg

  Se abre un menú con todas las notificaciones actuales.

Eliminar una sola notificación

  Haga clic en la zona superior derecha de la notificación .

  Se elimina la notificación.

Eliminar todas las notificaciones

  Haga clic en BORRAR TODO.

  Se borran todas las notificaciones.

Nota

La notificación de inicio de sesión no se puede eliminar.

Ocultar el menú de notificaciones

  Haga clic en Ocultar.

  Se cierra el menú de notificaciones.

Tipos de notificación

Hay diferentes tipos de notificaciones:

  • Notificaciones de inicio de sesión

  • Notificaciones sobre el estado de conexión de un dispositivo IO-Link / módulo de red IO-Link

Inicio de sesión de notificaciones

La notificación de Inicio de sesión le informa de que aún no se ha realizado ningún registro.

Nota

La notificación «Inicio de sesión» se muestra hasta que se ha producido un inicio de sesión. La notificación no se puede eliminar.

Notificación del estado de conexión de dispositivos IO-Link y módulos de red IO-Link.

La BET supervisa lo siguiente:

  • Estado de los dispositivos IO-Link

  • Estado de los módulos de red IO-Link

  • Eventos de los dispositivos IO-Link

Para las topologías escaneadas, Update debe estar activo.

_images/w_Benachritigung_de.jpg

Se añade una nueva notificación en los siguientes casos:

  • Un dispositivo IO-Link o un módulo de red IO-Link interrumpe su conexión o se vuelve a conectar a la red.

  • Se ha conectado al puerto un dispositivo IO-Link distinto del que se encontraba originalmente en la topología.

  • Se produce un evento en el dispositivo IO-Link.

Nota

Si un módulo de red IO-Link pierde el estado de conexión con un dispositivo IO-Link, el módulo de red IO-Link no envía una notificación de interrupción de conexión.

Cambiar el idioma de la interfaz de usuario

  1. En la barra de navegación, haga clic en el botón para cambiar el idioma de la interfaz de usuario:

_images/i_UI_Sprache.jpg

  Se abre el menú de selección de idioma:

_images/w_Sprachauswahl.jpg
  1. Haga clic en el idioma que desee.

  La interfaz de usuario cambia en función de su selección.

Gestionar usuarios

Visión general de la administración de usuarios

En la administración de usuarios, añada usuarios a BET y edítelos o elimínelos.

_images/w_Benutzerverwaltung.jpg

Pos.

Descripción

1

Filtrar usuariosFiltrar usuarios, véase .

2

Añadir usuario Exportar usuarioAñadir/exportar usuarios, ver , .

3

Exportar usuario Borrar usuarioExportar/borrar/sincronizar usuarios, véase , , Sincronizar los inicios de sesión en los dispositivos

4

Editar usuario Exportar usuario Borrar usuarioEditar/exportar/borrar usuarios, ver , , .

5

Información para el usuario, consulte Administración de usuarios abierta.

Se asignan roles de usuario a los usuarios creados, a través de los cuales se conceden autorizaciones para utilizar determinadas funcionalidades:

Funcionalidad

Función de usuario autorizado

Gestión de usuarios

Administrador

Importar topología

Administrador, experto

Exportar la topología

Administrador, experto

Guardar proyecto

Administrador, experto

Registro de actividad

Administrador (todas las entradas),
Experto y Usuario (visibilidad limitada)

Unidades de juego

Administrador, experto

Importar dispositivos al catálogo

Administrador, experto

Anular el bloqueo del SPS

Todos (es necesaria la activación por parte del administrador en
la administración de usuarios)

Nota

Sólo puede acceder a la administración de usuarios con el rol de usuario «Administrador» (admin).

Administración de usuarios abierta

  1. Haga clic en el botón de la barra de navegación para abrir la administración de usuarios:

_images/i_Benutzermenue.jpg

  Aparece el diálogo Administración de usuarios.

  1. Dispone de las siguientes opciones para establecer el número de líneas y para navegar entre páginas:

  • En la lista Líneas por página, seleccione si desea que se muestren 5, 10 o 15 líneas (usuarios) por página.

  • Haga clic en > para pasar a la página siguiente.

  • Haga clic en < para ir a la página anterior.

Añadir usuario

  1. Abra la administración de usuarios.

  2. Pulse .

  Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/w_Neuer_User.jpg
  1. Cree el nuevo usuario. El nombre de usuario y la contraseña son campos obligatorios. El nombre y la dirección de correo electrónico son opcionales.

    Nota

    Para la contraseña puede utilizar cualquier carácter del juego de caracteres ASCII y caracteres gráficos del juego de caracteres Unicode. Una contraseña válida tiene un máximo de 255 caracteres y al menos 12 caracteres por defecto. Puede cambiar la longitud mínima de la contraseña, pero no debe ser inferior a la longitud mínima de 8 caracteres y no debe superar la longitud máxima de 255 caracteres.

  2. Asigne al usuario su rol (ADMIN, EXPERT, USER).

  3. Haga clic en Usar inicio de sesión BET para dar esta autorización al nuevo usuario.

  4. Haga clic en Usar inicios de sesión de dispositivo para dar esta autorización al nuevo usuario.

    Nota

    Esta opción permite al usuario creado gestionar usuarios para los dispositivos de campo.

  5. Sólo para el rol de usuario Admin o Experto: Si el usuario debe estar autorizado a cambiar los valores de los parámetros de los dispositivos IO-Link aunque haya un PLC presente, active Ignorar bloqueo PLC.

  Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/w_Benutzer_SPS.jpg
  1. Haga clic en Activar para conceder esta autorización o en Cancelar para anular la concesión de este derecho de uso.

  2. Haga clic en Crear usuario para guardar el nuevo usuario. Haga clic en Desechar para cancelar el proceso.

Editar usuario

  1. Abra la administración de usuarios.

  2. Seleccione el usuario que desea editar.

  3. Haga clic en .

  El modo de edición está activo. Aparece el diálogo siguiente:

_images/w_benutzer_editieren.jpg
  1. Editar el usuario.

    Nota

    • Para que el usuario pueda gestionar usuarios en los dispositivos de campo conectados, debe activar la opción Utilizar inicios de sesión de dispositivos y, a continuación, definir una contraseña para la sincronización.

    • Ein Benutzer nur mit der Berechtigung BET-Login verwenden ist berechtigt, die Software zu öffnen und zu nutzen, verfügt jedoch nicht über die Möglichkeit angeschlossene Feldgeräte zu verwalten.

  2. Haga clic en Guardar configuración de usuario para guardar los cambios.

Borrar usuario

  1. Abra la administración de usuarios.

  2. Seleccione el usuario que desea eliminar.

  3. Haga clic en .

  Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/w_User_loeschen_1.jpg
  1. Haga clic en ELIMINAR para eliminar el usuario. Pulse CANCELAR para cancelar la operación.

Filtrar usuarios

  1. Abra la administración de usuarios.

  2. Introduzca una cadena de caracteres en el campo de búsqueda para filtrar la lista de usuarios.

  La lista de usuarios se filtra al mismo tiempo que se introducen.

Exportar usuario

Puede exportar todos los usuarios creados de una topología existente y luego adjuntarlos a la documentación de la máquina como archivo ZIP. La exportación también es útil si importa inicios de sesión genéricos dentro de una empresa en todos los dispositivos que requieren autenticación para ahorrar tiempo de puesta en servicio.

  1. Seleccione el usuario que desea exportar.

  2. Pulse .

  Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/w_export_user.jpg
  1. Asigne una contraseña para proteger los datos de usuario exportados.

  2. Haga clic en Exportar datos de usuario y guarde los datos de usuario. Haga clic en CANCELAR para cancelar el proceso.

Importar usuario

Puede importar los usuarios exportados de la siguiente manera:

  1. Abra la administración de usuarios.

  2. Pulse .

  Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/w_import_user.jpg
  1. Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastre el archivo de datos de usuario deseado dentro del marco punteado y suelte el botón del ratón para cargarlo. Alternativamente, también puede hacer clic dentro del área del marco para seleccionar el archivo en el sistema de archivos.

  Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/w_import_user_1.jpg
  1. Introduzca una contraseña y haga clic en Siguiente.

  Si se intenta importar un usuario existente, aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/w_import_user_2.jpg
  1. Haga clic en Hecho.

Sincronizar los inicios de sesión en los dispositivos

Puede sincronizar las cuentas de usuario creadas con los dispositivos sobre el terreno.

  1. Abra la administración de usuarios.

  Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/w_Benutzerverwaltung_2.jpg
  1. Wählen Sie die Geräteanmeldungen, die Sie auf Feldgeräte synchronisieren möchten, und klicken Sie Module-Anmeldeinformationen synchronisieren um die Synchronisation zu beginnen.

  Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/w_Sync_User_1.jpg
  1. Seleccione los inicios de sesión de dispositivo que desea sincronizar con los dispositivos de campo y haga clic en Siguiente.

  Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/w_Sync_User_2.jpg
  1. Seleccione los dispositivos de la topología cuyos usuarios desea sincronizar y haga clic en Siguiente.

  Si aún no ha iniciado sesión en el dispositivo de la topología, aparecerá la siguiente ventana:

_images/w_Sync_User_3.jpg
  1. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña para el dispositivo y haga clic en Siguiente.

  Aparece un resumen de los usuarios:

_images/w_Sync_User_4.jpg
  1. Haga clic en para ampliar la vista general.

  Aparece la siguiente ventana:

_images/w_Sync_User_erweitert.jpg

Nota

En esta vista general se muestran en detalle tanto los usuarios en BET como los usuarios en el dispositivo seleccionado. Aquí se pueden añadir usuarios en ambas direcciones. Al transferir usuarios del dispositivo de campo a BET, debe definir una contraseña para el dispositivo:

_images/w_Sync_User_pwd.jpg
  1. Seleccione los usuarios que desea sincronizar y haga clic en Actualizar inicios de sesión de dispositivos.

  Aparece la siguiente advertencia:

_images/w_Sync_User_warnung.jpg
  1. Para escribir los datos de acceso del dispositivo, haga clic en Confirmar cambio.

  Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/w_Sync_User_6.jpg

Personalizar la vista de la tabla

In der Topologie können einige Informationen in einer Tabellenansicht detaillierter dargestellt werden.

  1. Um eine detaillierte Ansicht der aktuellen Geräte in der Topologie anzuzeigen klicken sie auf die Registerkarte Gerätelste.

  Die folgende Tabelle erscheint:

_images/w_Tabelle.jpg

Zur besseren Übersichtlichkeit können Sie die Ansicht der Tabelle anpassen.

Filtrar con término de búsqueda

  Introduzca un término de búsqueda en el campo de búsqueda.

_images/w_suche.jpg

Término de búsqueda «BNI

  La vista de la tabla se filtra en consecuencia.

Navegar a la vista de tabla

  1. Para establecer el número de entradas por página, seleccione el valor deseado en la lista que aparece debajo de la tabla.

_images/w_anzahl_seiten_de.jpg

Número de entradas por página: 10

  Se muestra un máximo del número especificado de entradas por página. También se muestran los números de las entradas mostradas actualmente y el número de entradas totales.

_images/w_anzahl_items_seite.jpg

Las entradas 1-2 de un total de 2 entradas se muestran en la página actual

  1. Para navegar a otra página, seleccione el número de página deseado de la lista.

_images/w_gehe_zu_seite_de.jpg

Ir a la página 1

  1. Para pasar de una página a otra, utilice las teclas de flecha. Para avanzar una página, pulse >. Para retroceder una página, pulse <.

  Aparece la página deseada.

Personalizar las columnas

Puede personalizar las columnas mostradas y así, por ejemplo, ocultar de la vista de tabla las categorías que no le interesen.

  1. Klicken Sie in der Tabellenansicht Anpassen, und deaktivieren Sie die Kategorien, die ausgeblendet werden sollen.

_images/w_spalten_auswaehlen.jpg

Vista personalizada. Las categorías Revisión hardware y Revisión IO-Link están ocultas.

  1. Klicken Sie Übernehmen.

  Todas las categorías deseleccionadas dejan de mostrarse en la vista de tabla tras la transferencia.

Ordenar columnas

Puede ordenar las entradas de las columnas en orden ascendente o descendente.

  1. Haga clic en .

  Las entradas de la tabla se ordenan en orden ascendente:

_images/w_spalten_auf.jpg

Entradas clasificadas en orden ascendente

  1. Haga clic en .

  Las entradas de la tabla se clasifican en orden descendente:

_images/w_spalten_ab.jpg

Entradas clasificadas en orden descendente

Filtrar columnas

Puede filtrar las columnas mostradas y así, por ejemplo, ocultar de la columna las entradas que no sean relevantes para usted. Los criterios de filtrado se interpretan como un «enlace Y».

  1. Haga clic en , active las entradas por las que desea filtrar y haga clic en OK.

_images/w_filter_auswahl.jpg

Beispiel: Nur die Geräte ohne einen bestimmten Namen nicht anwendbar werden angezeigt.

  Die Spalte wird entsprechend gefiltert. Das Filtersymbol ändert sich (), um anzuzeigen, dass ein Filter gesetzt ist.

  1. Um ein Filterkriterium zu löschen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen davor im Tag. Um alle Filter zu löschen, klicken Sie in der Filterauswahl reset.

  El filtro o filtros se restablecen.

BET-Realizar la auto-actualización

BET es capaz de actualizarse a sí mismo si una versión más reciente está disponible en línea. Se le notificará la existencia de una nueva versión de BET cuando inicie BET .

_images/Self-Update.jpg

Pantalla de inicio con referencia a la nueva versión BET

  1. Haga clic en Actualizar ahora.

  Se abre una barra lateral con información sobre la versión instalada actualmente y la versión BET disponible en la nube.

_images/Self-Update_versions.jpg

Autoactualización - Versiones disponibles

  1. Para más información sobre la versión disponible, haga clic en Detalles.

_images/Self-Update-Herunterladen.jpg

Auto-actualización - Detalles

  1. Para actualizar a la versión disponible en la nube, haga clic en Descargar de la nube.

  Tras la descarga, aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/Self-Update-Installation_starten.jpg

Autoactualización - Iniciar instalación

  1. Haga clic en Instalar nueva versión de software para instalar la versión descargada de BET . Si no desea instalar la versión descargada de BET , haga clic en Borrar versión de software.

   Si ha seleccionado Instalar nueva versión de software, aparece el siguiente cuadro de diálogo:

_images/Self-Update-Bestaetigung.jpg

Auto-actualización - Confirmación

  1. Haga clic en Sí, actualizar ahora.

Se cierra BET y se instala la nueva versión.