Casos de uso¶
04 de noviembre de 2026 | 671 palabras 3 minutos de lectura
Máquina de planear¶
BET le ayuda en la planificación de máquinas y sistemas de automatización equipados con dispositivos IO-Link.
Crear topología
Importe una topología existente o cree una topología vacía. Instrucciones paso a paso:
Plan topológico
Añada los módulos de red IO y los dispositivos IO-Link deseados del catálogo de dispositivos a la topología. Si es necesario, importe archivos de descripción de dispositivos o descargue de Internet archivos de descripción de dispositivos que aún no existan.
Instrucciones paso a paso:
Cree una lista de piezas de la topología prevista y solicite unidades a Balluff .
Mostrar una lista de todas las unidades presentes en la topología. Filtre el nivel de detalle de la lista de piezas si es necesario. Puede guardar la lista de piezas como un archivo Excel para almacenar la lista con fines de documentación. O puede exportar la lista de aparatos compatible con el carro de la compra de Balluff.
Instrucciones paso a paso:
Guardar topología
Guarde la topología actual, incluidos los ajustes de los puertos y los parámetros de las unidades, como un archivo ZIP. A continuación, puede volver a importar la topología guardada en BET .
Instrucciones paso a paso:
Puesta en marcha de una nueva máquina con IO-Link¶
BET le ayuda en la puesta en servicio de máquinas equipadas con dispositivos IO-Link:
Escanear físicamente la topología existente e importarla a BET
No hay ninguna topología configurada disponible para la puesta en marcha de la máquina. Escanee la red en busca de módulos de red IO-Link en buses PROFINET y EtherNet/IP. Si lo desea, también puede buscar dispositivos TCP/IP. Antes de hacerlo, debe seleccionar el adaptador de red deseado y el rango IP a tener en cuenta. A continuación, seleccione los módulos de red IO-Link que desea incluir en la nueva topología. Todos los dispositivos IO-Link conectados del módulo de red IO-Link se incluyen siempre en la topología.
Instrucciones paso a paso:
Abrir la topología planificada o la topología de máquinas en serie y transferir la configuración a las unidades.
Se dispone de una topología configurada para la puesta en marcha de la máquina, por ejemplo para la puesta en marcha de una máquina en serie con topología IO-Link idéntica. Puede importar esta topología configurada en BET y escribir los parámetros del dispositivo directamente en los dispositivos físicos.
Instrucciones paso a paso:
Compruebe la correcta conexión de las unidades en comparación con la topología con IO-Check
En cuanto tenga una topología proyectada, podrá comprobar si los ajustes de los puertos proyectados coinciden con los ajustes de los puertos de los módulos de red físicos.
Instrucciones paso a paso:
Conmutar salidas o simular punto de conmutación de entrada con comprobación IO
Para realizar pruebas, puedes activar y desactivar las salidas digitales proyectadas sobre el terreno.
Instrucciones paso a paso:
Datos del proceso de control
Con fines de prueba, pueden leer y escribir datos de proceso para dispositivos IO-Link configurados. Además, pueden controlar los datos de proceso en el módulo de red IO-Link.
Instrucciones paso a paso:
Configurar módulos de red IO-Link
Configurar los puertos de los módulos de red IO-Link y llamar la interfaz web del módulo de red IO-Link, por ejemplo, para copiar los ajustes, transferirlos a otro módulo de red IO-Link y guardar los ajustes como configuración.
Instrucciones paso a paso:
Configurar dispositivos IO-Link
Configure los parámetros del archivo de descripción del dispositivo.
Instrucciones paso a paso:
Crear la lista de piezas de la topología actual y guardarla para la documentación.
Mostrar una lista de todas las unidades presentes en la topología. Filtre el nivel de detalle de la lista de piezas si es necesario. Puede guardar la lista de piezas como un archivo Excel para almacenar la lista con fines de documentación. O puede exportar la lista de aparatos compatible con el carro de la compra de Balluff.
Instrucciones paso a paso:
Cambiar la topología
Añade nuevos dispositivos IO-Link a la topología y elimina dispositivos IO-Link de la topología.
Instrucciones paso a paso:
Mantener la máquina y diagnosticar averías¶
BET le ayuda con las medidas más importantes para el mantenimiento de su máquina:
Comparar la topología proyectada con la topología física
Compara la topología proyectada con la topología física sobre el terreno:
¿Coinciden los módulos de red IO-Link?
¿Coinciden los dispositivos IO-Link?
¿Coinciden las configuraciones de los puertos?
Instrucciones paso a paso:
Instalar actualizaciones de firmware
Para evitar averías en las máquinas, manténgalas siempre actualizadas. Las actualizaciones del firmware evitan incompatibilidades y mejoran o amplían las funciones que ofrecen las máquinas. Encontrará instrucciones detalladas sobre cómo actualizar sus máquinas en
Firmware für Balluff IO-Link-Geräte und Netzwerk-Module aktualisieren
Lectura y exportación de registros de actividad de todos los módulos de red IO-Link
Realice la localización de averías analizando los registros de actividad de los módulos de red IO-Link y los dispositivos IO-Link.
Instrucciones paso a paso:
Supervisar el estado de la unidad
Comprueba el estado de los dispositivos IO-Link y muestra notificaciones de eventos de dispositivos IO-Link y módulos de red IO-Link.
Instrucciones paso a paso:
Comparar los parámetros de un dispositivo IO-Link sobre el terreno con los parámetros almacenados en la topología.
Los conjuntos de parámetros de los dispositivos proyectados y físicos siempre se comparan entre sí cuando se escribe el conjunto de parámetros de los datos proyectados desde BET a los dispositivos IO-Link o cuando se cargan los conjuntos de parámetros desde los dispositivos de campo a BET .
Instrucciones paso a paso:
Reiniciar el dispositivo IO-Link y volver a importar los parámetros
Al guardar la topología proyectada, puede decidir cómo tratar los valores de los parámetros modificados:
Restablecer los valores de los dispositivos físicos
Escribir los valores modificados en los dispositivos físicos
Instrucciones paso a paso:
Añadir unidad de intercambio a la topología e importar parámetros
Después de sustituir una unidad, cargue los parámetros configurados en la nueva unidad.
Instrucciones paso a paso: