Problemas conocidos

En esta sección se describen los errores y problemas de los que se ha informado y en los que el equipo de desarrollo está trabajando actualmente. Para más información, consulte Preguntas frecuentes (FAQ).

Escanear

  • Algunos dispositivos IO-Link tardan más en ser reconocidos por el módulo de red IO-Link. #55747

    Remedio

    Volver a escanear los dispositivos IO-Link puede remediar la situación.

General

  • Si se cambia el idioma de alemán a inglés, el idioma del menú contextual sigue siendo el alemán. #132571

    Remedio

    Ajustar el idioma al inglés y reiniciar la aplicación solucionará el problema.

  • Durante la instalación de BET , se reinician todos los controladores y adaptadores de red. Esto puede afectar especialmente a las aplicaciones en tiempo real, como los programas Soft PLC, que dependen de una conectividad de red ininterrumpida o de una conexión VPN activa. #135670

    Remedio

    su sistema y plantean riesgos de seguridad, como accidentes o pérdida de datos. Le recomendamos que cierre todas las aplicaciones críticas, especialmente el software en tiempo real o de misión crítica, antes de proceder a la instalación. Guarde su trabajo y asegúrese de conocer todas las posibles consecuencias.

  • BET BET Si se ha establecido un puerto estático en la configuración de usuario de , pueden producirse fallos si se inicia varias veces en paralelo. #162124

Topología

  • Si una unidad requiere un «inicio de sesión», los datos de inicio de sesión de la unidad que ya existen en la base de datos no se utilizan al iniciar un proceso de inicio de sesión en la vista detallada. #94602

    Remedio

    Conéctese introduciendo su nombre de usuario y contraseña.

Actualización de la IODD

  • Tras actualizar un IODD, puede ocurrir que el dispositivo asociado muestre un estado incorrecto en la topología. #3161

Remedio

Actualice las unidades después de una actualización IODD utilizando Comprobar estado de conexión continuamente en la vista principal.

Actualización del firmware

  • Desde marzo de 2024, ha recibido firmware cifrado para los siguientes módulos de red:

    • BNI00HL

    • BNI00K4

    • BNI006A

    • BNI008M

    • BNI00HM

    • BNI00HW

    • BNI00H4

    • BNI00K5

    Los nuevos firmwares ofrecen un mayor nivel de seguridad. Estos firmwares encriptados ya no pueden sustituirse por los firmwares no encriptados anteriores. La actualización a firmware cifrado sólo es posible si el firmware utilizado en el módulo de red ha sido preparado para dicha actualización.

    Si se intenta actualizar desde un firmware no encriptado que no está diseñado para una actualización a un firmware encriptado a un firmware encriptado, se producirá una actualización fallida.

    Si se intenta configurar un firmware encriptado a partir de un firmware no encriptado, se producirá una actualización fallida.

  • Para BNI00HL versión de firmware 1.1.4 y BNI00HM versión de firmware 4.8.4 no es compatible:

    • Visualización correcta del estado de los puertos en la vista maestra

    • Visualización de los datos de proceso de todas las unidades conectadas en la vista maestra

  • Al actualizar el firmware de un BNI00HL con FW 1.0.x a FW 1.1.4, BET muestra un error al final de la actualización porque el dispositivo se restablece a la configuración de fábrica y BET no puede encontrar el dispositivo después del restablecimiento (sin dirección IP en Profinet y nombre Profinet predeterminado). El firmware se guarda en el dispositivo a pesar del mensaje de error.

    Remedio
    • El restablecimiento de la configuración indica que la actualización se ha realizado correctamente

    • Tras la actualización, realice una nueva configuración de red para las unidades y cambie la dirección IP.

  • Al actualizar el firmware de un BNI00HM con FW 1.1.x a FW 4.8.4, BET muestra un error al final de la actualización, ya que el dispositivo se restablece a la IP 192.168.1.1 y BET no puede encontrar el dispositivo después del restablecimiento, a menos que la actualización ya se haya realizado con esta IP. El firmware se guarda en el dispositivo a pesar del mensaje de error.

    Remedio
    • El restablecimiento de la configuración indica que la actualización se ha realizado correctamente

    • Tras la actualización, realice una nueva configuración de red para las unidades y cambie la dirección IP.