Configurar la red¶
15 de octubre de 2026 | 374 palabras 2 minutos de lectura
La configuración de red se utiliza para el bautismo inicial de un módulo de red IO-Link. Aquí se configuran y modifican la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el nombre de estación de un módulo de red IO-Link.
Nota
La asignación o modificación de las direcciones IP de los módulos de red IO-Link con EtherNet/IP puede provocar problemas de funcionamiento de estos módulos de red IO-Link.
Tenga en cuenta lo siguiente al introducir la dirección IP:
Una dirección IP sólo puede asignarse una vez a un módulo de red IO-Link en una topología. Si introduce una dirección IP que ya ha sido asignada, se le notificará:
.
La dirección IP debe estar en el rango del adaptador de red.
Evita direcciones IP que ya estén siendo utilizadas por otros dispositivos, como routers o pasarelas de borde.
Para asignar una dirección IP a un módulo de red IO-Link, deben cumplirse las siguientes condiciones:
El módulo de red IO-Link está listo para funcionar.
El módulo de red IO-Link NO está conectado a un PLC.
Haga clic en CONFIGURACIÓN DE RED en la barra de funciones.
Aparece el siguiente cuadro de diálogo:
Seleccione el adaptador de red de su ordenador de trabajo que está acoplado a la red en la que también están integrados los módulos de red IO-Link.
Haga clic en Buscar red para iniciar una búsqueda de módulos de red IO-Link disponibles en el rango de direcciones del adaptador de red actualmente seleccionado.
BET inicia una búsqueda de módulos de red IO-Link disponibles y los muestra cuando la búsqueda ha finalizado:
Nota
Si no se encuentran todos los módulos de red IO-Link en el bus, puede comprobar la conexión en la unidad y volver a realizar la búsqueda con SEARCH AGAIN.
Se muestran todos los módulos de red IO-Link encontrados. Puede cambiar la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el nombre de la estación. La información de las demás columnas, como el nombre del dispositivo (nombre PROFINET) o la dirección MAC, no se puede modificar.
Nota
Puede personalizar la vista de la tabla, consulte Personalizar la vista de la tabla.
Nota
Si realiza una entrada no válida, BET le avisará. En este caso, haga clic en
para borrar la entrada, corrija la entrada y haga clic en
para aceptar el valor:
Cambia los ajustes como desees.
En la lista, active todas las casillas de verificación de los módulos de red IO-Link cuyos valores modificados desee escribir en los dispositivos.
Se activa el botón ESCRIBIR EN DISPOSITIVO.
Haga clic en ESCRITAR EN DISPOSITIVO.
Aparecerá un mensaje informándole de que los cambios se están escribiendo en la unidad, lo que puede afectar a la accesibilidad de la misma:
Lea atentamente el aviso y pulse NEXT.
La configuración de red modificada se escribe en la unidad. Se muestra el progreso.
En cuanto los cambios se hayan escrito por completo en la unidad, podrá volver a visualizarlos.
Haga clic en MINAL VIEW para salir de la configuración de red.