ネットワークの設定

Oct 15, 2026 | 374 ワード | 2 最小読み出し時間

ネットワーク構成は、IO-Link ネットワークモジュールの初期設定に使用します。ここでは、IO-LinkネットワークモジュールのIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、およびステーション名を設定および変更します。

Note

EtherNet/IPを備えたIO-LinkネットワークモジュールのIPアドレスを割り当てたり変更したりすると、これらのIO-Linkネットワークモジュールの機能的な問題が発生することがあります。

IPアドレスを入力するときは、次のことに注意してください。

  • IPアドレスは、トポロジー内のIO-Linkネットワークモジュールに1度だけ割り当てることができます。すでに割り当てられている IP アドレスを入力した場合は、
    通知が表示されます。

_images/w_IP_bereits_vergeben.jpg
  • IPアドレスは、ネットワークアダプターの範囲内である必要があります。

  • ルーターやエッジゲートウェイなど、他の機器が既に使用しているIPアドレスは避けてください。

IO-Link ネットワークモジュールに IP アドレスを割り当てるには、次の条件を満たしている必要があります。

  • IO-LinkネットワークモジュールがREADY状態になりました。

  • IO-Linkネットワークモジュールは、PLCに接続されていません。

  1. ファンクションバーのネットワークの設定をクリックします。

  次のようなダイアログが表示されます。

_images/w_netzwerkkonfiguration.jpg
  1. IO-Linkネットワークモジュールが存在するネットワークに接続されている、作業用コンピュータのネットワークアダプタを選択します。

  2. ネットワークモジュールの検索 をクリックすると、現在選択されているネットワークアダプタのアドレス範囲で利用可能な IO-Link ネットワークモジュールの検索が始まります。

   BET は、利用可能な IO-Link ネットワークモジュールの検索を開始し、検索が完了するとモジュー ルを表示します。

_images/w_netzerkkonfiguration_module.jpg

Note

バス上にすべてのIO-Linkネットワークモジュールが見つからない場合は、デバイスで接続を確認し、再検索で検索をやり直すことができます。

  見つかったすべての IO-Link ネットワークモジュールが表示されます。IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、ステーション名を変更することができます。その他の列の情報、例えばデバイス名(PROFINET名)やMACアドレスは変更することができません。

Note

テーブルビューをカスタマイズすることができます。 テーブルビューのカスタマイズ こちらを参照してください。

Note

無効な入力をした場合、 BET が警告を表示します。この場合、 をクリックして入力を削除し、入力を修正して、 をクリックして値を承諾します:

_images/w_ungueltige_eingabe.jpg
  1. お好みで設定を変更してください。

  2. リストで、変更した値を書き込みたいIO-Linkネットワークモジュールのチェックボックスをすべてオンにします。

  デバイスへの書込みボタンが有効になります。

_images/w_netzerkkonfiguration_module_gewaehlt.jpg
  1. デバイスへの書込みをクリックします。

  デバイスに変更内容が書き込まれることを知らせるメッセージが表示され、デバイスのアクセシビリティに影響を与える可能性があります。

_images/w_netzerkkonfiguration_Achtung.jpg
  1. 注意事項をよく読んで、次へをクリックしてください。

  変更したネットワーク構成をデバイスに書き込みます。進捗状況が表示されます。

_images/w_netzerkkonfiguration_status.jpg
  1. 変更内容がデバイスに完全に書き込まれると同時に、再度変更内容を表示することができます。

_images/w_netzerkkonfiguration_status_2.jpg
  1. MINAL VIEWをクリックして、ネットワーク設定を終了します。